< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Tombereau souterrain AD30 est conçu pour offrir une production à haut rendement et un faible coût par tonne pour les travaux miniers souterrains à petite échelle. Sa robustesse et sa facilité d'entretien garantissent une longue durée de service tout en réduisant les charges d'exploitation. Mis au point pour la performance, pensé pour votre confort, conçu pour durer.

Moteur

Modèle de moteur C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Puissance nominale 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Puissance brute - SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less
Puissance brute - Moteur VR - SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less
Puissance brute - Moteur Tier 3 - SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less
Alésage 5.4 in 137.2 mm Less
Course 6.8 in 171.5 mm Less
Cylindrée 928.0 in3 15.2 L Less

Spécifications de fonctionnement

Poids brut de la machine 132300.0 lb 60000.0 kg Less
Charge utile nominale 66139.0 lb 30000.0 kg Less
Capacités de la benne 11,3-17,5 m3 (14,8-22,9 yd3) 11,3-17,5 m3 (14,8-22,9 yd3) Less

Poids

À vide 63647.0 lb 28870.0 kg Less
Essieu avant 42944.0 lb 19479.0 kg Less
Essieu arrière 20704.0 lb 9391.0 kg Less
En charge 132277.0 lb 60000.0 kg Less
Essieu avant 58451.0 lb 26513.0 kg Less
Essieu arrière 73826.0 lb 33487.0 kg Less

Répartition du poids

Essieu avant 67.5 % 67.5 % Less
Essieu arrière 32.5 % 32.5 % Less
Essieu avant 44.2 % 44.2 % Less
Essieu arrière 55.8 % 55.8 % Less

Transmission

Marche avant 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Marche avant 2 7.6 mph 12.3 km/h Less
Marche avant 3 13.9 mph 22.3 km/h Less
Marche avant 4 25.4 mph 40.8 km/h Less
Marche arrière 1 4.8 mph 7.8 km/h Less

Réducteurs

Rapport différentiel 3,38:1 3,38:1 Less
Rapport des réducteurs 4,76:1 4,76:1 Less
Rapport de réduction total 16,13:1 16,13:1 Less

Dispositif de levage de benne

Relevage 10.5 Secondes 10.5 Secondes Less
Abaissement 11.2 Secondes 11.2 Secondes Less
Temps de cycle total 21.7 Secondes 21.7 Secondes Less

Capacités de la benne

Benne 1 14.8 yd3 11.3 m3 Less
Benne 2 (benne standard) 18.8 yd3 14.4 m3 Less
Benne 3 22.9 yd3 17.5 m3 Less
Benne large 21.9 yd3 16.8 m3 Less
Benne à éjecteur 19.9 yd3 15.2 m3 Less
Benne à éjecteur 22.6 yd3 17.3 m3 Less

Dimensions de braquage

Rayon de dégagement extérieur 337.4 in 8571.0 mm Less
Rayon de dégagement intérieur 198.0 in 5030.0 mm Less
Oscillation d'essieu 10.0 Degrés 10.0 Degrés Less
Angle d'articulation 42.5 Degrés 42.5 Degrés Less

ROPS

Normes ROPS Le ROPS (cadre de protection en cas de retournement) de cabine proposé par Caterpillar répond aux exigences ROPS des normes ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2 et EN13510. Le ROPS (cadre de protection en cas de retournement) de cabine proposé par Caterpillar répond aux exigences ROPS des normes ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2 et EN13510. Less
Normes FOPS Le FOPS (cadre de protection contre les chutes d'objet) répond aux exigences FOPS des normes ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 et EN13627. Le FOPS (cadre de protection contre les chutes d'objet) répond aux exigences FOPS des normes ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 et EN13627. Less

Contenances

Carter moteur avec filtre 9.0 gal 34.0 L Less
Transmission 18.0 gal 67.0 L Less
Réservoir hydraulique 87.0 gal 330.0 L Less
Circuit de refroidissement 20.0 gal 74.0 L Less
Différentiels avant et réducteurs 15.0 gal 56.0 L Less
Différentiels arrière et réducteurs 15.0 gal 56.0 L Less
Réservoir de carburant 132.0 gal 500.0 L Less

Pneus

Dimensions des pneus 26,5 × R25 VSNT 26,5 × R25 VSNT Less

Groupe motopropulseur - Moteur

Le Moteur C15 Cat est synonyme de puissance, de fiabilité et d'efficacité.


Groupe motopropulseur – Transmission

Plus de puissance au sol pour une meilleure productivité.


Intégration moteur/groupe motopropulseur

Des systèmes électroniques intelligents pour une performance globale optimale.


Circuit de freinage Cat

Une meilleure maîtrise pour un conducteur confiant.


Confort du conducteur

Conception ergonomique pour un confort, un contrôle et une productivité permanents.


Bennes

Performances et fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes.


Structures

Structures Cat robustes, la garantie de la longévité du modèle AD30.


Facilité d'entretien

Optimisation des temps de production.


Assistance client

Les prestations du concessionnaire Cat assurent la productivité des machines d'exploitation minière souterraine.


Sécurité

Lors de la conception, notre priorité première est la sécurité.


AD30 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alimentation 12 V en cabine
  • Alternateur, 95 A
  • Prise de démarrage auxiliaire
  • Coupe-batterie, au niveau du sol
  • Disjoncteur, 80 A
  • Pulvérisation de protection contre la corrosion
  • Connecteur de diagnostic
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Contacteur d'arrêt du moteur, niveau du sol : - côté avant gauche
  • Éclairage : – Feu stop et arrière, diodes – Phares avec contacteur d'intensité de l'éclairage, halogènes – Projecteur arrière (monté sur la cabine), halogènes – Feux de recul, halogènes
  • Batteries nécessitant un entretien limité
  • Alarme de recul
  • Circuit de démarrage et de charge

POSTE DE CONDUITE
  • Centrale de surveillance électronique Cat (EMS Cat)
  • Klaxons électriques
  • Indicateurs : – Température du liquide de refroidissement moteur – Température du liquide de refroidissement de la transmission – Température de l'huile hydraulique – Niveau de carburant – Indicateur de vitesse – Compte-tours
  • Indicateurs lumineux : – Témoin d'avertissement – Avertissement de position relevée de la benne – Indicateur de freinage excessif – Feux de route – Avertissement de pression résiduelle des freins – Application du ralentisseur – Clignotant
  • Avertissement de niveau hydraulique bas
  • Poste de conduite ouvert avec cadre ROPS/FOPS
  • Système de détection de présence du conducteur (frein de stationnement automatique)
  • Rétroviseurs
  • Siège à suspension TLV2 Comfort Cat avec ceinture de sécurité à enrouleur
  • Ceinture de sécurité et siège instructeur/passager
  • Volant de direction inclinable/télescopique

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C15 ATAAC Cat, 6 cylindres
  • Commande de ralentisseur de frein automatique
  • Transmission Autoshift : 4 rapports en marche avant/1 rapport en marche arrière
  • Essieu, version standard, avant et arrière
  • Passage des rapports avec contrôle automatique de l'accélérateur
  • Préfiltre d'admission d'air du moteur
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Protection du compartiment du turbocompresseur, de l'échappement
  • Quatre roues motrices
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Limitation de la vitesse au sol programmable
  • Verrouillage de vitesse programmable avec plateau relevé
  • Déblocage manuel du bouchon de radiateur
  • Radiateur, flux croisés
  • Jantes, 5 pièces, sans chambre
  • Freins multidisques humides sous carter, entièrement hydrauliques, SAFR™, refroidis par huile
  • Convertisseur de couple avec verrouillage automatique

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Benne, basculante, (14,4 m3, 18,8 yd3)
  • Groupe purificateur/silencieux d'échappement catalytique
  • Points de lubrification centralisés
  • Autocollants, pictogrammes internationaux
  • Protections de structure de moteur et de transmission
  • Garde-boue, standard avec bavettes latérales, avant, arrière
  • Cloison pare-feu
  • Robinet d'arrêt manuel du circuit de carburant
  • Oreilles de levage du châssis
  • Crochets de remorquage avant et arrière
  • Poignée (montée/descente de la plate-forme supérieure)
  • Attelage oscillant et articulé
  • Guide d'utilisation et d'entretien, en anglais
  • Orifice de prélèvement S·O·S : – Liquide de refroidissement – Huile moteur – Huile hydraulique – Huile de transmission
  • Calandre de radiateur pivotante
  • Pneus et jantes : un type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires de la liste de prix de la machine. Le prix de base de la machine comprend des jantes sans chambre standard uniquement.

AD30 Options

Essieu, version benne large, avant et arrière

Arrêt de la batterie
  • Isolation au niveau du sol, contacteur d'isolation dans la cabine
  • Isolation au niveau du sol, contacteur d'arrêt moteur
  • Isolation au niveau du sol, contacteur d'isolation dans la cabine et d'arrêt moteur

Benne basculante
  • Benne, (11,3 m3, 14,8 yd3)
  • Benne, (16,8 m3, 21,9 yd3), version benne large
  • Benne, (17,5 m3, 22,9 yd3)

Benne à éjecteur
  • Éjecteur, (15,2 m3, 19,9 yd3)
  • Éjecteur, (16,8 m3, 21,9 yd3)

Renforts de benne, résistants aux chocs et à l'usure
  • 10 mm (0,4"), benne, vidage (11,3 m3, 14,8 yd3)
  • 10 mm (0,4"), benne, vidage (14,4 m3, 18,8 yd3)
  • 10 mm (0,4"), vidage (16,8 m3, 21,9 yd3) pour version benne large
  • 10 mm (0,4"), benne, vidage (17,5 m3, 22,9 yd3)

Manomètres de frein

Caméra couleur dirigée vers l'arrière

Capot anti-vandalisme pour l'expédition

Options de moteur
  • Filtre à particules diesel (à utiliser uniquement avec un moteur VR)
  • Moteur, réduction de la ventilation (VR, Ventilation Reduction)
  • Tier 3

Système de remplissage rapide
  • Liquide de refroidissement
  • Huile moteur
  • Carburant (réservoir simple)
  • Huile hydraulique
  • Huile de transmission

Garde-boue, benne large, bavettes à l'avant et à l'arrière

Système anti-incendie
  • Ansul, poudre sèche
  • Mousse à base d'eau

Liquides
  • Carburant Arctic
  • Liquide de refroidissement Arctic

Éclairage
  • Phares à diodes avec contacteur d'intensité de l'éclairage
  • Projecteur arrière à diodes (monté sur la cabine)
  • Feux de recul à diodes

Circuit de lubrification
  • Benne automatique à éjecteur ou basculante
  • Benne à éjecteur centralisée

Transfert minier
  • Châssis avant prééquipé pour le transfert minier (soudé par points)
  • Benne basculante de prééquipement pour le transfert minier (soudée par points)
  • Benne à éjecteur de prééquipement pour le transfert minier (soudée par points)

Poste de conduite fermé ROPS/FOPS
  • Climatisation
  • Pressurisation de la cabine et filtre
  • Projecteur sur flèche
  • Chauffage
  • Compartiment prééquipé pour radio et haut-parleurs
  • Pare-soleil
  • Fenêtre de porte de cabine coulissante

Guide d'utilisation et d'entretien
  • Chinois
  • Indonésien
  • Français
  • Portugais
  • Russe
  • Espagnol

Engagement du contacteur de frein de stationnement
  • Pousser pour appliquer
  • Tirer pour appliquer

Charge utile
  • Système de mesure de charge utile du tombereau (TPMS,Truck Payload Measurement System)
  • Affichage à distance pour TPMS

Ruban réflecteur

Jantes
  • Numéro d'identification de jante
  • Jante de rechange, sans chambre

Siège
  • Siège à suspension TLV2 Comfort Cat avec revêtement en vinyle
  • Siège en T à suspension mécanique

Housse de siège
  • En forme de T et TLV2 Comfort Cat
  • Housse de siège passager

Circuit de direction auxiliaire

Outils d'entretien
  • Boulons de levage à clavette, vidage et éjection
  • Boîtier de diagnostics
  • Supports de vérin de levage (pour dépose de la benne)
  • Indicateur d'usure de frein
  • Catalogue de pièces de référence pour connaître l'outillage supplémentaire disponible

Interrupteurs
  • Arrêt du moteur, activation du système anti-incendie
  • Minuterie de ralenti
  • Arrêt du moteur, activation du système anti-incendie/minuterie de ralenti

Technologie
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3

Configurations de pneus
  • Pneu, 26,5 × 25, VSNT Bridgestone
  • Pneu, 26,5 × 25, VSDL Bridgestone

NOTA : Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.