< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Tombereau articulé pour exploitations minières AD45B est conçu pour offrir une production à haut rendement et un faible coût par tonne pour les travaux miniers souterrains. Leur robustesse et leur entretien simplifié garantissent une longue durée de service tout en réduisant les coûts d'exploitation. Mis au point pour la performance, pensé pour votre confort, conçu pour durer.

Moteur

Modèle de moteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less
Puissance nominale 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Puissance brute - SAE J1995 587.0 HP 438.0 kW Less
Puissance brute - Moteur VR - SAE J1995 587.0 HP 438.0 kW Less
Puissance brute - Moteur Tier 3 - SAE J1995 547.0 HP 408.0 kW Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1104.53 in3 18.1 L Less

Spécifications de fonctionnement

Poids brut de la machine 187393.0 lb 85000.0 kg Less
Charge utile nominale 99208.0 lb 45000.0 kg Less
Capacités de la benne 18,0-25,1 m3 (23,5-32,8 yd3) 18,0-25,1 m3 (23,5-32,8 yd3) Less

Poids

À vide 88184.0 lb 40000.0 kg Less
En charge 187393.0 lb 85000.0 kg Less
À vide – essieu avant 60847.0 lb 27600.0 kg Less
À vide – essieu arrière 27337.0 lb 12400.0 kg Less
En charge – essieu avant 85451.0 lb 38760.0 kg Less
En charge – essieu arrière 101942.0 lb 46240.0 kg Less

Répartition du poids

À vide – essieu avant 69 % 69 % Less
À vide – essieu arrière 31 % 31 % Less
En charge – essieu avant + 45,6 % + 45,6 % Less
En charge – essieu arrière + 54,4 % + 54,4 % Less

Transmission

Marche avant 1 4.9 mph 8.0 km/h Less
Marche avant 2 6.8 mph 10.9 km/h Less
Marche avant 3 9.4 mph 15.1 km/h Less
Marche avant 4 12.8 mph 20.6 km/h Less
Marche avant 5 17.4 mph 28.1 km/h Less
Marche avant 6 23.7 mph 38.1 km/h Less
Marche avant 7 32.3 mph 52.0 km/h Less
Marche arrière 1 4.6 mph 7.5 km/h Less
Marche arrière 2 6.3 mph 10.1 km/h Less

Réducteurs

Rapport différentiel 3,46:1 3,46:1 Less
Rapport des réducteurs 5,65:1 5,65:1 Less
Rapport de réduction total 19,55:1 19,55:1 Less

Dispositif de levage de benne

Relevage 16.0 Secondes 16.0 Secondes Less
Abaissement 21.0 Secondes 21.0 Secondes Less
Temps de cycle total 37.0 Secondes 37.0 Secondes Less

Capacités de la benne

Benne à éjecteur 29.9 yd3 22.9 m3 Less
Benne basculante 1 23.6 yd3 18.0 m3 Less
Benne basculante 2 (benne standard) 27.9 yd3 21.3 m3 Less
Benne basculante 3 32.8 yd3 25.1 m3 Less

Dimensions de braquage

Angle d'articulation 42,5° 42,5° Less
Rayon de dégagement extérieur* 365.8 in 9291.0 mm Less
Rayon de dégagement intérieur* 209.0 in 5310.0 mm Less
Oscillation du châssis 10° 10° Less
Remarque *Les dimensions de dégagement sont fournies pour référence uniquement. *Les dimensions de dégagement sont fournies pour référence uniquement. Less

Contenances

Carter moteur avec filtre 16.9 gal 64.0 L Less
Transmission 15.9 gal 60.0 L Less
Réservoir hydraulique 70.3 gal 266.0 L Less
Circuit de refroidissement 22.5 gal 85.0 L Less
Différentiels avant et réducteurs 20.3 gal 77.0 L Less
Différentiels arrière et réducteurs 21.9 gal 83.0 L Less
Réservoir de carburant 201.8 gal 764.0 L Less

Pneus

Dimensions des pneus 29,5 × R29 29,5 × R29 Less

Normes

Freins ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Cabine/FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Cabine/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Groupe motopropulseur - Moteur

Le Moteur C18 Cat est synonyme de puissance, de fiabilité et d'efficacité.


Groupe motopropulseur – Transmission

Plus de puissance au sol pour une meilleure productivité.


Intégration moteur/groupe motopropulseur

Des systèmes électroniques intelligents pour une performance globale optimale.


Circuit de freinage Cat

Une meilleure maîtrise pour un conducteur confiant.


Confort du conducteur

Conception ergonomique pour un confort, un contrôle et une productivité permanents.


Bennes

Performances et fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes.


Structures

Structures Cat robustes, la garantie de la longévité du modèle AD45B.


Facilité d'entretien

Optimisation des temps de production.


Assistance client

Les prestations du concessionnaire Cat assurent la productivité des machines d'exploitation minière souterraine.


Sécurité

Lors de la conception, notre priorité première est la sécurité.


AD45B Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alimentation 12 V en cabine
  • Alternateur, 95 A
  • Prise de démarrage auxiliaire
  • Coupe-batterie, au niveau du sol
  • Disjoncteur, 80 A
  • Pulvérisation de protection contre la corrosion
  • Connecteur de diagnostic
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Contacteur d'arrêt du moteur, niveau du sol : - côté avant gauche
  • Éclairage : – Feu stop et arrière, diodes – Phares avec contacteur d'intensité de l'éclairage, halogènes – Projecteur arrière (monté sur la cabine), halogènes – Feux de recul, halogènes
  • Batteries nécessitant un entretien limité
  • Alarme de recul
  • Circuit de démarrage et de charge

POSTE DE CONDUITE
  • Centrale de surveillance électronique Cat (EMS Cat)
  • Klaxons électriques
  • Indicateurs : – Température du liquide de refroidissement moteur – Température du liquide de refroidissement de la transmission – Température de l'huile hydraulique – Niveau de carburant – Indicateur de vitesse – Compte-tours
  • Indicateurs lumineux : – Témoin d'avertissement – Avertissement de position relevée de la benne – Indicateur de freinage excessif – Feux de route – Avertissement de pression résiduelle des freins – Application du ralentisseur – Clignotant
  • Avertissement de niveau hydraulique bas
  • Poste de conduite ouvert avec cadre ROPS/FOPS
  • Système de détection de présence du conducteur (frein de stationnement automatique)
  • Rétroviseurs
  • Siège à suspension TLV2 Comfort Cat avec ceinture de sécurité à enrouleur
  • Ceinture de sécurité et siège instructeur/passager
  • Volant de direction inclinable/télescopique
  • Indicateurs de clignotants de direction

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C18 ATAAC Cat, 6 cylindres
  • Commande de ralentisseur de frein automatique
  • Transmission Autoshift : 7 rapports en marche avant/2 rapport en marche arrière
  • Passage des rapports avec contrôle automatique de l'accélérateur
  • Préfiltre d'admission d'air du moteur
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Protection du compartiment du turbocompresseur, de l'échappement
  • Quatre roues motrices
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Limitation de la vitesse au sol programmable
  • Verrouillage de vitesse programmable avec plateau relevé
  • Déblocage manuel du bouchon de radiateur
  • Radiateur, flux croisés
  • Freins multidisques humides sous carter, entièrement hydrauliques, SAFR™, refroidis par huile
  • Convertisseur de couple, standard avec verrouillage automatique

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Benne, basculante, (21,3 m3, 27,9 yd3)
  • Groupe purificateur/silencieux d'échappement catalytique
  • Points de lubrification centralisés
  • Autocollants, pictogrammes internationaux
  • Réservoir de carburant double
  • Protections de structure de moteur et de transmission
  • Garde-boue, avant, bavettes arrière
  • Cloison pare-feu
  • Robinet d'arrêt manuel du circuit de carburant
  • Suspension de pont avant
  • Oreilles de levage du châssis
  • Crochets de remorquage avant et arrière
  • Pare-chocs avant en caoutchouc
  • Poignée (montée/descente de la plate-forme supérieure)
  • Attelage oscillant et articulé
  • Guide d'utilisation et d'entretien, en anglais
  • Orifice de prélèvement S·O·S : – Liquide de refroidissement – Huile moteur – Huile hydraulique – Huile de transmission
  • Calandre de radiateur pivotante
  • Pneus et jantes : un type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires de la liste de prix de la machine. Le prix de base de la machine comprend des jantes sans chambre standard uniquement.

AD45B Options

Arrêt de la batterie
  • Isolation au niveau du sol, contacteur d'isolation dans la cabine
  • Isolation au niveau du sol, contacteur d'arrêt moteur
  • Isolation au niveau du sol, contacteur d'isolation dans la cabine et d'arrêt moteur

Benne basculante
  • Benne, (18,0 m3, 23,5 yd3)
  • Benne, (25,1 m3, 32,8 yd3)

Benne à éjecteur
  • Éjecteur, (22,9 m3, 30,0 yd3)

Renforts de benne, résistants aux chocs ou à l'usure
  • 10 mm (0,4"), benne, vidage (18,0 m3, 23,5 yd3)
  • 10 mm (0,4"), benne, vidage (21,3 m3, 27,9 yd3)
  • 10 mm (0,4"), benne, vidage (25,1 m3, 32,8 yd3)
  • 10 mm (0,4"), benne, éjecteur, (22,9 m3, 30,0 yd3)

Plaque d'usure de la benne, externe
  • 16 mm (0,62"), benne, vidage (18,0 m3, 23,5 yd3)
  • 16 mm (0,62"), benne, vidage (21,3 m3, 27,9 yd3)
  • 16 mm (0,62"), benne, vidage (25,1 m3, 32,8 yd3)

Manomètres de frein

Caméra couleur dirigée vers l'arrière

Capot anti-vandalisme pour l'expédition

Options de moteur
  • Filtre à particules diesel (à utiliser uniquement avec un moteur VR)
  • Moteur, réduction de la ventilation (VR, Ventilation Reduction)
  • Tier 3

Système de remplissage rapide
  • Liquide de refroidissement
  • Huile moteur
  • Carburant (réservoirs doubles)
  • Huile hydraulique
  • Huile de transmission

Système anti-incendie
  • Ansul, poudre sèche
  • Mousse à base d'eau

Liquides
  • Carburant Arctic
  • Liquide de refroidissement Arctic

Éclairage
  • Phares à diodes avec contacteur d'intensité de l'éclairage
  • Projecteur arrière à diodes (monté sur la cabine)
  • Feux de recul à diodes

Circuit de lubrification
  • Benne automatique à éjecteur ou basculante
  • Benne à éjecteur centralisée

Transfert minier
  • Châssis avant prééquipé pour le transfert minier (soudé par points)
  • Benne basculante de prééquipement pour le transfert minier (soudée par points)
  • Benne à éjecteur de prééquipement pour le transfert minier (soudée par points)

Poste de conduite fermé ROPS/FOPS
  • Climatisation
  • Pressurisation de la cabine et filtre
  • Projecteur sur flèche
  • Chauffage
  • Compartiment prééquipé pour radio et haut-parleurs
  • Pare-soleil
  • Fenêtre de porte de cabine coulissante

Guide d'utilisation et d'entretien
  • Chinois
  • Indonésien
  • Français
  • Portugais
  • Russe
  • Espagnol

Engagement du contacteur de frein de stationnement
  • Pousser pour appliquer
  • Tirer pour appliquer

Charge utile
  • Système de mesure de charge utile du tombereau (TPMS,Truck Payload Measurement System)
  • Affichage à distance pour TPMS

Ruban réflecteur

Jantes
  • Numéro d'identification de jante
  • Jante de rechange, sans chambre

Siège
  • Siège à suspension TLV2 Comfort Cat avec revêtement en vinyle
  • Siège en T à suspension mécanique

Housse de siège
  • En forme de T et TLV2 Comfort Cat
  • Housse de siège passager

Circuit de direction auxiliaire

Outils d'entretien
  • Boulons de levage à clavette, vidage ou éjection
  • Boîtier de diagnostics
  • Supports de vérin de levage (pour dépose de la benne)
  • Indicateur d'usure de frein
  • Catalogue de pièces de référence pour connaître l'outillage supplémentaire disponible

Interrupteurs
  • Arrêt du moteur, activation du système anti-incendie
  • Minuterie de ralenti
  • Arrêt du moteur, activation du système anti-incendie/minuterie de ralenti

Technologie
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3

Configurations de pneus
  • Pneu, 29,5 × R29 VSNT Bridgestone
  • Pneu, 29,5 × R29 VSDL Bridgestone

Convertisseur de couple, haute altitude, 3 000 m (9 842 ft) et plus

NOTA : Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.