< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Tombereau souterrain articulé AD60 est conçu pour offrir une production à haut rendement et un faible coût par tonne pour les travaux miniers souterrains. Leur robustesse et leur entretien simplifié garantissent une longue durée de service tout en réduisant les coûts d'exploitation. Mis au point pour la performance, pensé pour votre confort, conçu pour durer.

Moteur

Modèle de moteur C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute - SAE J1995 776.0 HP 579.0 kW Less
Alésage 5.4 Dans 137.2 mm Less
Course 6.0 Dans 152.4 mm Less
Cylindrée 1648.0 in3 27.0 Longueur Less
Puissance brute, SAE J1995 (1re vitesse/2e-7e vitesses) 560/579 kW (751/776 HP) 560/579 kW (751/776 HP) Less

Spécifications de fonctionnement

Poids brut en ordre de marche 246917.0 LB 112000.0 kg Less
Charge utile nominale 132277.0 LB 60000.0 kg Less
Capacités de la benne 26,9-36,6 m3 (35,2-47,9 yd3) 26,9-36,6 m3 (35,2-47,9 yd3) Less

Poids

À vide 112876.0 LB 51200.0 kg Less
En charge 246917.0 LB 112000.0 kg Less
À vide – essieu avant 79578.0 LB 36096.0 kg Less
À vide – essieu arrière 33298.0 LB 15104.0 kg Less
En charge – essieu avant 123459.0 LB 56000.0 kg Less
En charge – essieu arrière 123459.0 LB 56000.0 kg Less

Répartition du poids

À vide – essieu avant 70,5 % 70,5 % Less
À vide – essieu arrière 29,5 % 29,5 % Less
En charge – essieu avant 50,0 % 50,0 % Less
En charge – essieu arrière 50,0 % 50,0 % Less

Transmission

Marche avant 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Marche avant 2 5.8 mph 9.3 km/h Less
Marche avant 3 7.5 mph 12.5 km/h Less
Marche avant 4 10.4 mph 16.8 km/h Less
Marche avant 5 14.1 mph 22.7 km/h Less
Marche avant 6 19.1 mph 30.7 km/h Less
Marche avant 7 25.8 mph 41.5 km/h Less
Marche arrière 1 5.4 mph 8.7 km/h Less

Réducteurs

Rapport différentiel 3,46:1 3,46:1 Less
Rapport des réducteurs 5,5:1 5,5:1 Less
Rapport de réduction total 19,04:1 19,04:1 Less

Dispositif de levage de benne

Relevage 12.0 Secondes 12.0 Secondes Less
Abaissement 24.0 Secondes 24.0 Secondes Less
Temps de cycle total 36.0 Secondes 36.0 Secondes Less

Capacités de la benne

Benne basculante - 1 (de série) 35.2 yd3 26.9 m3 Less
Benne basculante – 2 42.6 yd3 32.6 m3 Less
Benne basculante - 3 44.2 yd3 33.8 m3 Less
Benne basculante - 4 47.9 yd3 36.6 m3 Less
Benne à éjecteur - 1 35.2 yd3 26.9 m3 Less
Benne à éjecteur – 2 38.5 yd3 29.4 m3 Less

Dimensions de braquage

Rayon de dégagement extérieur 393.9 Dans 10005.0 mm Less
Angle d'articulation 42.5 Degrés 42.5 Degrés Less
Oscillation du châssis 10° 10° Less
Rayon de braquage intérieur 218.1 Dans 5540.0 mm Less

Contenances

Carter moteur avec filtre 26.2 gal 99.0 Longueur Less
Transmission 14.0 gal 53.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 68.2 gal 258.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 36.5 gal 138.0 Longueur Less
Différentiels avant et réducteurs 36.5 gal 138.0 Longueur Less
Différentiels arrière et réducteurs 36.5 gal 138.0 Longueur Less
Réservoir de carburant 248.3 gal 940.0 Longueur Less

Pneus

Dimensions des pneus 35 x 65 R33 35 x 65 R33 Less

Normes

Freins ISO 3450-2011, AS2958.1, CAN‑CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011, AS2958.1, CAN‑CSA 424.30-M90 Less
Cabine/FOPS ISO 3449-2005, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449-2005, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Cabine/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less
Direction ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Groupe motopropulseur – Moteur

Le Moteur C27 Cat est synonyme de puissance, de fiabilité et d'efficacité.


Groupe motopropulseur - Transmission

Plus de puissance au sol pour une meilleure productivité.


Intégration moteur/groupe motopropulseur

Des systèmes électroniques intelligents pour une performance globale optimale.


Circuit de freinage Cat

Une meilleure maîtrise pour un conducteur confiant.


Confort du conducteur

Conception ergonomique pour un confort, un contrôle et une productivité permanents.


Bennes

Performances et fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes.


Structures

Structures Cat robustes, garantie de la longévité de l'AD60.


Facilité d'entretien

Optimisation des temps de production.


Assistance client

Les prestations du concessionnaire Cat assurent la productivité des machines d'exploitation minière souterraine.


Sécurité

Lors de la conception, notre priorité première est la sécurité.


AD60 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alimentation 12 V en cabine
  • Alternateur, 95 A
  • Prise de démarrage auxiliaire
  • Coupe-batterie, au niveau du sol
  • Disjoncteur, 80 A
  • Pulvérisation de protection contre la corrosion
  • Connecteur de diagnostic
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Contacteur d'arrêt du moteur, niveau du sol : - côté avant gauche
  • Éclairage : - Feu stop et arrière, diodes - Phares avec contacteur d'intensité de l'éclairage, halogènes - Projecteur arrière (monté sur la cabine), halogènes - Feux de recul, halogènes
  • Batteries nécessitant un entretien limité
  • Alarme de recul
  • Circuit de démarrage et de charge

POSTE DE CONDUITE
  • Centrale de surveillance électronique Cat (EMS Cat)
  • Klaxons électriques
  • Indicateurs : – Température du liquide de refroidissement moteur – Température du liquide de refroidissement de la transmission – Température de l'huile hydraulique – Niveau de carburant – Indicateur de vitesse – Compte-tours
  • Indicateurs lumineux : - Témoin d'avertissement - Avertissement de position relevée de la benne - Indicateur de freinage excessif - Feux de route - Avertissement de pression résiduelle des freins - Application du ralentisseur - Clignotant
  • Avertissement de niveau hydraulique bas
  • Poste de conduite fermé ROPS/FOPS - Climatisation et chauffage - Pressurisation de la cabine et filtre - Plafonnier - Compartiment prééquipé pour radio et haut-parleurs - Compartiment de rangement - Fenêtre de porte de cabine coulissante - Essuie-glace et lave-glace
  • Système de détection de présence du conducteur (frein de stationnement automatique)
  • Rétroviseurs
  • Siège à suspension pneumatique TLV2 Comfort Cat avec ceinture de sécurité à enrouleur
  • Ceinture de sécurité et siège instructeur/passager
  • Volant de direction inclinable/télescopique
  • Indicateurs de clignotants de direction

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C27 ATAAC (Air To Air Aftercooler, refroidisseur d'admission air-air) Cat, 12 cylindres
  • Commande de ralentisseur de frein automatique
  • Transmission Autoshift 7 rapports en marche avant/ 1 rapport en marche arrière
  • Passage des rapports avec contrôle automatique de l'accélérateur
  • Préfiltre d'admission d'air du moteur
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Protection du compartiment du turbocompresseur, de l'échappement
  • Quatre roues motrices
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Limitation de la vitesse au sol programmable
  • Verrouillage de vitesse programmable avec plateau relevé
  • Déblocage manuel du bouchon de radiateur
  • Radiateur, flux croisés
  • Refroidisseur d'huile hydraulique de transmission à distance
  • Freins multidisques humides sous carter, entièrement hydrauliques, SAFR™, refroidis par huile
  • Convertisseur de couple, standard avec verrouillage automatique

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Benne basculante (26,9 m3 – 35,2 yd3)
  • Groupe purificateur/silencieux d'échappement catalytique
  • Points de lubrification centralisés
  • Autocollants, pictogrammes internationaux
  • Réservoirs à deux combustibles
  • Protections de structure de moteur et de transmission
  • Garde-boue, avant, bavettes arrière
  • Cloison pare-feu
  • Suspension de pont avant
  • Oreilles de levage du châssis
  • Crochets de remorquage avant et arrière
  • Pare-chocs avant en caoutchouc
  • Robinet d'arrêt manuel du circuit de carburant
  • Poignée (montée/descente de la plate-forme supérieure)
  • Attelage oscillant et articulé
  • Guide d'utilisation et d'entretien, en anglais
  • Circuit de direction auxiliaire
  • Orifice de prélèvement S·O·S : – Liquide de refroidissement – Huile moteur – Huile hydraulique – Huile de transmission
  • Calandre de radiateur pivotante
  • TPMS (Truck Payload Measurement System, système de mesure de charge utile du tombereau), benne basculante uniquement
  • Technologie : - Système de gestion des informations vitales (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • Capot et couvercles ventilés
  • Pneus et jantes : un type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires de la liste de prix de la machine. Le prix de base de la machine comprend des jantes sans chambre standard uniquement.

AD60 Options

Arrêt de la batterie
  • Isolation au niveau du sol, contacteur d'isolation dans la cabine
  • Isolation au niveau du sol, contacteur d'arrêt moteur
  • Isolation au niveau du sol, contacteur d'isolation dans la cabine et d'arrêt moteur

Benne basculante
  • Benne : 32,6 m3 (42,6 yd3)
  • Benne : 33,8 m3 (44,2 yd3)
  • Benne : 36,6 m3 (47,9 yd3)

Benne à éjecteur
  • Éjecteur : 26,9 m3 (35,2 yd3)
  • Éjecteur : 29,4 m3 (38,5 yd3)

Renforts de benne, résistants aux chocs ou à l'usure
  • 10 mm, benne basculante (26,9 m3/35,2 yd3)
  • 10 mm, benne basculante (32,6 m3/42,6 yd3)
  • 10 mm, benne basculante (33,8 m3/44,2 yd3)
  • 10 mm, benne basculante (36,6 m3/47,9 yd3)

Plaque d'usure de la benne, externe
  • 8 mm, benne basculante (26,9 m3/35,2 yd3)
  • 8 mm, benne basculante (32,6 m3/42,6 yd3)
  • 8 mm, benne basculante (33,8 m3/44,2 yd3)
  • 8 mm, benne basculante (36,6 m3/47,9 yd3)

Manomètres de frein

Caméra couleur dirigée vers l'arrière

Capot anti-vandalisme pour l'expédition

Options de moteur
  • Filtre à particules

Système de remplissage rapide
  • Liquide de refroidissement
  • Huile moteur
  • Carburant (réservoir double)
  • Huile hydraulique
  • Huile de boîte

Système anti-incendie
  • Ansul, poudre sèche
  • Mousse à base d'eau

Liquides
  • Carburant Arctic
  • Liquide de refroidissement Arctic

Éclairage
  • Phares avec contacteur d'intensité de l'éclairage, diodes
  • Projecteur arrière (monté sur la cabine), diodes
  • Feux de recul, diodes

Circuit de lubrification
  • Benne automatique à éjecteur ou basculante

Poste de conduite
  • Dérivation conduit du système de climatisation
  • Pare-soleil

Guide d'utilisation et d'entretien
  • Chinois
  • Indonésien
  • Français
  • Portugais
  • Russe
  • Espagnol

Engagement du contacteur de frein de stationnement
  • Pousser pour appliquer
  • Tirer pour appliquer

Charge utile
  • Affichage à distance pour TPMS

Ruban réflecteur

Jantes
  • Numéro d'identification de jante
  • Jante de rechange, sans chambre

Housse de siège
  • En forme de T et TLV2 Comfort Cat
  • Housse de siège passager

Circuit de direction auxiliaire

Outils d'entretien
  • Boulons de levage à virole, basculant ou éjecteur
  • Boîtier de diagnostics
  • Supports de vérin de levage (pour dépose de la benne)
  • Indicateur d'usure de frein
  • Catalogue de pièces de référence pour connaître l'outillage supplémentaire disponible

Interrupteurs
  • Minuterie de ralenti

Configurations de pneus
  • Pneu, Bridgestone 35/65 R33 VSNT
  • Pneu, Bridgestone 35/65 R33 VSDL

NOTA : Les caractéristiques disponibles varient selon les régions.

Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.