< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques types des carters de ligne pour AFC

Épaisseur de la plaque supérieure 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 in) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 in) Less
Épaisseur de la plaque inférieure 1.18 in 30.0 mm Less
Force de rupture du dogbone 1011640.0 lb 4500.0 kN Less

Caractéristiques techniques

Épaisseur de la plaque inférieure 1.18 in 30.0 mm Less
Brins de chaînes DKB 60×135/181 DKB 60×135/181 Less
Capacité de convoyage : approximative 12.38 ft2 1.15 m2 Less
Épaisseur de la plaque de finition 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 in) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 in) Less
Résistance à la rupture des bobines 4 500 kN (505,82 Tonf) 4 500 kN (505,82 Tonf) Less
FoS du carter des bobines 1,5 fois 1,5 fois Less
Largeur de la barre d'anode 54.65 in 1388.0 mm Less
Articulation horizontale 0,8° - 1,2° 0,8° - 1,2° Less
Largeur du bac linéaire 60.71 in 1542.0 mm Less
Hauteur du profil 13.78 in 350.0 mm Less
Résistance de la haveuse > 6 000 kN (> 674,43 Tonf) > 6 000 kN (> 674,43 Tonf) Less
Articulation verticale Jusqu'à ± 6° Jusqu'à ± 6° Less