< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

L'automatisation transforme une charrue simple et robuste en machine minière hautes performances.

Spécifications

Dureté du charbon Charbon tendre - dur Charbon tendre - dur Less
Puissance installée maximale 2 × 400 kW (2 × 540 hp) 2 × 400 kW (2 × 540 hp) Less
Profondeur de coupe maximale 7.0 in 180.0 mm Less
Vitesse maximale de la charrue 3,0 m/s (600 fpm) 3,0 m/s (600 fpm) Less
Inclinaison maximale de la veine Jusqu'à 60° Jusqu'à 60° Less
Hauteur du corps de charrue 0,9 m-2,0 m (35,5-79 in) 0,9 m-2,0 m (35,5-79 in) Less
Hauteur de coupe type 1,0 m-2,0 m (39-79 in) 1,0 m-2,0 m (39-79 in) Less

Caractéristiques techniques

Positions du trépan inférieur : position 1 + 12 mm (+ 0,04 ft) + 12 mm (+ 0,04 ft) Less
Positions du trépan inférieur : position 2 -10 mm (-0,03 ft) -10 mm (-0,03 ft) Less
Positions du trépan inférieur : position 3 -20 mm (-0,06 ft) -20 mm (-0,06 ft) Less
Positions du trépan inférieur : position 4 -34 mm (-0,11 ft) -34 mm (-0,11 ft) Less
Profondeur de coupe 0.64 ft 195.0 mm Less
Puissance d'entraînement maximale 2 × 400 kW (2 × 536 HP) 2 × 400 kW (2 × 536 HP) Less
Réglage de la hauteur mécanique 180-300 mm (0,59-0,98 ft) 180-300 mm (0,59-0,98 ft) Less
Hauteurs de charrue (avec support côté remblai) : hauteur 1 1570-1735 mm (5,15-5,69 ft) 1570-1735 mm (5,15-5,69 ft) Less
Hauteurs de charrue (avec support côté remblai) : hauteur 2 1700-2000 mm (5,57-6,56 ft) 1700-2000 mm (5,57-6,56 ft) Less
Hauteurs de charrue : hauteur 1 800-1060 mm (2,62-3,47 ft) 800-1060 mm (2,62-3,47 ft) Less
Hauteurs de charrue : hauteur 2 1020-1320 mm (3,34-4,33 ft) 1020-1320 mm (3,34-4,33 ft) Less
Hauteurs de charrue : hauteur 3 1285-1585 mm (4,21-5,20 ft) 1285-1585 mm (4,21-5,20 ft) Less
Longueur de la charrue : charrue simple 8.89 ft 2712.0 mm Less
Poids : charrue simple 4 080-6 630 kg (8 995-14 616 lb) 4 080-6 630 kg (8 995-14 616 lb) Less

Contrôle d'horizon

Un contrôle d'horizon efficace de la charrue est nécessaire pour gérer les ondulations de la veine de charbon. Permettre à la charrue de suivre la veine minimise l'abattage des strates rocheuses adjacentes et les coûts de préparation associés, tout en limitant la consommation de l'outil d'abattage (trépan) et la consommation d'énergie, et en optimisant la valorisation de la veine. Caterpillar a développé un système de direction doté d'un stabilisateur pour contrôler l'horizon vertical, qui utilise les vérins hydrauliques situés entre le côté remblai de l'AFC et la barre de relais du bouclier de protection. L'extension du vérin favorise le mouvement d'abattage vers le bas (excavation) de la charrue. La rétraction du vérin favorise le mouvement vers le haut (montée) de la charrue. Les vérins de direction peuvent être commandés manuellement ou automatiquement via le Système de commande électrohydraulique PMC™-R Cat. Un système d'ancrage composé de vérins et installé entre le convoyeur de taille et les boucliers de protection (aux extrémités de la taille) contrôle l'approche du convoyeur et contribue à maintenir une tension correcte de la chaîne de charrue.


Répartition des charges

Les moteurs d'entraînement à fréquence variable (VFD) permettent de varier la vitesse entre 0 et 120 % de la vitesse nominale, tout en maintenant un couple constant pour une vaste plage de vitesses. La consommation d'énergie des moteurs est surveillée en continu pour pouvoir répartir les charges entre les entraînements individuels.


Protection contre les surcharges

Une protection efficace contre les surcharges est essentielle pour obtenir un travail rapide et puissant de la charrue. Le Système de protection des surcharges UEL à planétaires Cat possède un embrayage multidisque intégré dont la pression est réglée pour permettre à l'embrayage de glisser bien en-deçà du couple requis pour atteindre la force de rupture de la chaîne. Lorsqu'un « glissement de l'embrayage » est détecté, le couple de transmission est immédiatement réduit et les moteurs de la charrue s'arrêtent simultanément pour éviter d'endommager la chaîne.


Amortisseur

Caterpillar a développé un amortisseur innovant pour renforcer la protection de la charrue et de la chaîne. Le raccord élastique inséré dans le traîneau qui tire la charrue contient des élastomères dotés de propriétés permettant de réduire les forces maximales appliquées à la chaîne. Le fonctionnement de la charrue est donc plus fluide. Les contraintes exercées sur la chaîne de charrue, les connecteurs de la charrue et les entraînements sont minimisées, ce qui prolonge leur durée de vie. Cet amortisseur est disponible uniquement pour la charrue GH (glissement).


Utilisation incrémentielle de la charrue

Les exigences essentielles à un travail hautes performances avec la charrue sont la commande à distance, la profondeur de coupe réglable et la capacité à conserver une ligne de taille droite. Ces exigences sont toutes satisfaites par le système de coupe incrémentiel de Cat et le système de charrue pour longue taille entièrement automatisé. Avec les charrues classiques, les variations de dureté du charbon entraînent des variations de profondeur de coupe qui provoquent souvent une surcharge du convoyeur et des équipements en aval ou bien le blocage de la charrue. Le travail incrémentiel de la charrue permet d'éviter ces problèmes en maintenant une profondeur de coupe constante, indépendamment de la dureté du charbon ou de la présence de bandes rocheuses. La charrue effectue une double coupe (ou une coupe à double toile) à chaque extrémité d'entraînement, en maintenant ainsi la taille toujours droite. Lorsque les conditions de toit sont favorables (lorsque la distance entre l'extrémité de la protection et la taille n'est pas un problème), les protections sont positionnées en dents de scie : seule une protection sur 4 ou 5 exécute la séquence Abaissement - Avancée - Pose à chaque passage de la charrue. Cela minimise la capacité de pompe hydraulique requise pour les protections et cela permet de ne pas devoir arrêter la charrue pour avancer les protections. S le toit est friable, les protections peuvent être programmées pour avancer plus fréquemment, minimisant ainsi la distance moyenne entre l'extrémité de la protection et la taille, tout en optimisant le soutènement effectif. En outre, pour garantir le soutènement effectif du toit, le système de commande électrohydraulique PMC™-R surveille la pression dans les jambes des protections et empêche que deux protections adjacentes ne soient abaissées simultanément.


Pour les veines fines à moyennes

Le Système de charrue à glissement GH800 fait actuellement office de référence en matière de charrue. Il peut être utilisé dans les veines comprises entre 0,9 m (35 in) et 2,0 m (79 in) environ, quelle que soit l'inclinaison de la veine ou la dureté du charbon. Le guide de charrue coulissant est soudé sur le côté taille du convoyeur AFC.


Conception modulaire

Avantage non négligeable, tous les éléments du corps de la charrue, notamment les pièces d'usure, peuvent être remplacés en sous-sol. La conception modulaire du corps de la charrue permet d'en régler la hauteur simplement en insérant ou en retirant des blocs à embouts mesurant chacun 265 mm (10 in) de haut.


Une technologie de convoyage de pointe pour les exploitations minières souterraines

Innovants, les carters de conduite PF pour charrue de Caterpillar sont à la pointe de la technologie dans le domaine du convoyage de taille en sous-sol. Ils sont basés sur les générations PF3 et PF4, testées et approuvées, qui répondent à toutes les exigences en termes de qualité, de résistance à l'usure et de capacité de convoyage.


Séparation des pièces d'usure et des pièces structurelles

Le concept intelligent et totalement novateur, qui consiste à séparer les différentes zones fonctionnelles, permet de séparer les éléments d'usure et les éléments structurels. Des matériaux extrêmement durs et résistants sont utilisés pour fabriquer les pièces soumises à l'usure, tandis que les pièces structurelles sont fabriquées en aciers durs haute résistance. La conception des carters permet de remplacer facilement les goulottes supérieures usées, ce qui réduit le coût de propriété de la machine tout au long de sa durée de vie.


Surfaces de contact optimisées

L'utilisation du profil PF éprouvé dans la cage supérieure optimise la surface de contact entre le déflecteur et le profil. La pression de surface exercée sur les déflecteurs est ainsi minimisée dans les veines sinueuses et les ondulations. La forme spéciale de la cage inférieure, qui multiplie la surface de contact quasiment par deux, limite l'usure au niveau du coude du déflecteur tout en réduisant considérablement les frottements. En outre, la transition incurvée aux extrémités du carter réduit énormément le bruit lors du fonctionnement du convoyeur à chaîne.


Système de commande électronique des soutènements de toit

Les systèmes de commande des protections électrohydrauliques PMC™-R, modernes et faciles à utiliser, sont conçus, fabriqués et programmés par Caterpillar. Leur fonction principale consiste à automatiser le processus d'abattage par utilisation incrémentielle de la charrue.


Service client global Caterpillar®

Chez Caterpillar, notre relation client ne se limite pas à la vente d'équipements neufs. La vente n'est que le début d'un partenariat à long terme. Pour chaque achat, nous offrons à nos clients un service après-vente qui s'étend sur toute la durée de vie des équipements.