< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Système de charrue Gleithobel GH1600 a été spécialement conçu pour le charbon très dur et les productivités élevées, en doublant la puissance installée du GH800 pour atteindre 1 600 kW (1 080 hp). Il peut être utilisé dans les veines allant de 1,0 m (39 in) à 2,53 m (91 in) avec un bras sur portique.

Spécifications

Dureté du charbon Charbon moyennement dur à extrêmement dur Charbon moyennement dur à extrêmement dur Less
Puissance installée maximale 2 × 800 kW (2 × 1 080 hp) 2 × 800 kW (2 × 1 080 hp) Less
Profondeur de coupe maximale 8.27 in 210.0 mm Less

Hauteur d'exploitation

Hauteur d'exploitation 1,1 m-2,3 m (43 in-90 in) 1,1 m-2,3 m (43 in-90 in) Less

Dureté du charbon

Type de charbon Charbon moyennement dur à extrêmement dur Charbon moyennement dur à extrêmement dur Less

Alimentation

Puissance installée maximale 2 × 800 kW (2 × 1 080 hp) 2 × 800 kW (2 × 1 080 hp) Less
Vitesse maximale de la charrue 3,6 m/s (720 fpm) 3,6 m/s (720 fpm) Less

Coupe

Profondeur de coupe maximale 8.27 in 210.0 mm Less

Caractéristiques techniques

Positions du trépan inférieur : position 1 + 12 mm (+ 0,04 ft) + 12 mm (+ 0,04 ft) Less
Positions du trépan inférieur : position 2 -10 mm (-0,03 ft) -10 mm (-0,03 ft) Less
Positions du trépan inférieur : position 3 -21 mm (-0,07 ft) -21 mm (-0,07 ft) Less
Positions du trépan inférieur : position 4 -35 mm (-0,11 ft) -35 mm (-0,11 ft) Less
Profondeur de coupe 0.69 ft 210.0 mm Less
Puissance d'entraînement maximale 2 × 800 kW (2 × 1 080 hp) 2 × 800 kW (2 × 1 080 hp) Less
Réglage de la hauteur mécanique 180-300 mm (0,59-0,98 ft) 180-300 mm (0,59-0,98 ft) Less
Hauteurs de charrue (avec support latéral de remblai) 1 860 - 2 160 mm (6,10 - 7,08 ft) 1 860 - 2 160 mm (6,10 - 7,08 ft) Less
Hauteurs de charrue : hauteur 1 980-1 230 mm (3,22-4,04 ft) 980-1 230 mm (3,22-4,04 ft) Less
Hauteurs de charrue : hauteur 2 1 180-1 480 mm (3,87-4,86 ft) 1 180-1 480 mm (3,87-4,86 ft) Less
Hauteurs de charrue : hauteur 3 1 445-1 745 mm (4,73-5,73 ft) 1 445-1 745 mm (4,73-5,73 ft) Less
Longueur de la charrue 9.74 ft 2969.0 mm Less
Poids 5 600-8 600 kg (12 345-18 960 lb) 5 600-8 600 kg (12 345-18 960 lb) Less

Le principe de fonctionnement de la charrue

Performances optimales dans les veines de charbon basses


Guide de charrue


Corps de charrue

Limitation de l'usure


Contrôle d'horizon

Contrôle de la veine de charbon


Système d'entraînement

Puissance maximale et maîtrise totale


Système de commande

Contrôle intelligent des performances de la charrue


Utilisation incrémentielle de la charrue

Sécurité et productivité optimales dans les veines de charbon basses


Carters de ligne pour charrue

Technologie de convoyage de pointe


Soutènements de toit pour système de charrue

Une protection maximale en sous-sol


Sécurité

Une protection optimale pour les hommes et les machines


Facilité d'entretien

Remplacement facile des pièces d'usure en sous-sol