< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les exploitations à longue taille les plus productives comptent sur les haveuses Cat®.

Spécifications

Longueur de machine type 46.2 ft 14.1 m Less
Puissance installée 2387.0 HP 1780.0 kW Less
Système de transport Entraînement à vitesse variable CA Entraînement à vitesse variable CA Less
Largeur de carter minimale applicable 40.6 in 1032.0 mm Less
Puissance d'abattage disponible 2 × 500 kW ; 2 × 620 kW ; 2 × 750 kW 2 × 500 kW ; 2 × 620 kW ; 2 × 750 kW Less
Moteurs de transport disponibles 2 × 125 kW (2 × 168 HP) 2 × 125 kW (2 × 168 HP) Less
Hauteur de la benne 23.6 in 600.0 mm Less
Diamètre du tambour de coupe 1 600-2 500 mm (63-98,5 in) 1 600-2 500 mm (63-98,5 in) Less
Traction de transport Jusqu'à 945 kN (jusqu'à 107 tonnes US) Jusqu'à 945 kN (jusqu'à 107 tonnes US) Less
Vitesse de transport Jusqu'à 30,1 m/min (jusqu'à 98,5 ft/min) Jusqu'à 30,1 m/min (jusqu'à 98,5 ft/min) Less
Portée en hauteur 1,80-4,50 m (71-177 in) 1,80-4,50 m (71-177 in) Less
Poids de la machine Poids de 70 tonnes (environ 77 tonnes US) Poids de 70 tonnes (environ 77 tonnes US) Less
Tensions d'alimentation 3 300V ; 4 160 V 3 300V ; 4 160 V Less
Moteur de pompe 40.0 HP 30.0 kW Less

Machine à 50 Hz

Puissance d'abattage disponible 2 x 500 kW (2 x 671 HP) ; 2 x 620 kW (2 x 831 HP) ; 2 x 750 kW (2 x 1 006 HP) 2 x 500 kW (2 x 671 HP) ; 2 x 620 kW (2 x 831 HP) ; 2 x 750 kW (2 x 1 006 HP) Less
Hauteur de la benne 23.6 in 600.0 mm Less
Diamètre du tambour de coupe 1 600-2 500 mm (63-98,5 in) 1 600-2 500 mm (63-98,5 in) Less
Vitesse de tambour d'abattage 32,8, 37,4 et 45,2 tr/min 32,8, 37,4 et 45,2 tr/min Less
Moteur de transport 2 x 125 kW (2 x 168 HP) 2 x 125 kW (2 x 168 HP) Less
Traction de transport Jusqu'à 945 kN (96 tonnes US) Jusqu'à 945 kN (96 tonnes US) Less
Vitesse de transport Jusqu'à 30,1 m/min (jusqu'à 98,8 ft/min) Jusqu'à 30,1 m/min (jusqu'à 98,8 ft/min) Less
Système de transport Entraînement à vitesse variable CA Entraînement à vitesse variable CA Less
Puissance installée Jusqu'à 1 780 kW (2 387 HP) Jusqu'à 1 780 kW (2 387 HP) Less
Poids de la machine (approximatif) 69.0 tonnes 70.0 tonnes Less
Largeur de bac minimum 40.6 in 1032.0 mm Less
Tension de fonctionnement 3300.0 Volts 3300.0 Volts Less
Moteur de pompe 40.0 HP 30.0 kW Less
Portée de la veine 1,8-4,5 m (71-177 in) 1,8-4,5 m (71-177 in) Less
Longueur de machine type (centres des tambours) 46.4 ft 14155.0 mm Less

Machine à 60 Hz

Puissance d'abattage disponible 2 x 597 kW (2 x 800 HP) ; 2 x 746 kW (2 x 1 000 HP) ; 2 x 895 kW (2 x 1 200 HP) 2 x 597 kW (2 x 800 HP) ; 2 x 746 kW (2 x 1 000 HP) ; 2 x 895 kW (2 x 1 200 HP) Less
Hauteur de la benne 23.6 in 600.0 mm Less
Diamètre du tambour de coupe 1 600-2 500 mm (63-98,5 in) 1 600-2 500 mm (63-98,5 in) Less
Vitesse de tambour d'abattage 39,4, 44,9 et 54,3 tr/min 39,4, 44,9 et 54,3 tr/min Less
Moteur de transport 2 x 125 kW (2 x 168 HP) 2 x 125 kW (2 x 168 HP) Less
Traction de transport Jusqu'à 1 049 kN (107 tonnes US) Jusqu'à 1 049 kN (107 tonnes US) Less
Vitesse de transport Jusqu'à 30 m/min (jusqu'à 98,5 ft/min) Jusqu'à 30 m/min (jusqu'à 98,5 ft/min) Less
Système de transport Entraînement à vitesse variable CA Entraînement à vitesse variable CA Less
Puissance installée Jusqu'à 1 780 kW (2 387 HP) Jusqu'à 1 780 kW (2 387 HP) Less
Poids de la machine (approximatif) 77.0 tonnes 78.0 tonnes Less
Largeur de bac minimum 40.6 in 1032.0 mm Less
Tension de fonctionnement 4160.0 Volts 4160.0 Volts Less
Moteur de pompe 40.0 HP 30.0 kW Less
Portée de la veine 1,8-4,5 m (71-177 in) 1,8-4,5 m (71-177 in) Less
Longueur de machine type (centres des tambours) 46.2 ft 14082.0 mm Less

Groupe d'alimentation : PP2

Type Pression du système d'exploitation de 260 bar (3 770 psi) Pression du système d'exploitation de 260 bar (3 770 psi) Less
Type Transducteurs de surveillance intégrés Transducteurs de surveillance intégrés Less
Type Pour utilisation avec huiles hydrauliques ISO 68 ou ISO 100 Pour utilisation avec huiles hydrauliques ISO 68 ou ISO 100 Less
Type Réservoir hydraulique robuste de 300 l (79 US gal) de capacité Réservoir hydraulique robuste de 300 l (79 US gal) de capacité Less
Type Cette unité a un moteur de pompe d'une puissance nominale de 30 kW à 50 Hz (48 HP à 60 Hz) Cette unité a un moteur de pompe d'une puissance nominale de 30 kW à 50 Hz (48 HP à 60 Hz) Less
Type Pompe à cylindrée fixe, d'une capacité de 200 l/min (53 US gal/min) Pompe à cylindrée fixe, d'une capacité de 200 l/min (53 US gal/min) Less
Type Disponible avec rangée de distributeurs 6 sections Disponible avec rangée de distributeurs 6 sections Less

Boîtier de commande électrique : ECB2

Type Ce module résistant aux flammes contient la plupart des composants de commandes et de distribution électriques de la haveuse. Ce module résistant aux flammes contient la plupart des composants de commandes et de distribution électriques de la haveuse. Less
Type Haute capacité de transport de courant de 400 ampères, possibilité d'adaptation de câbles à la traîne jusqu'à 185 mm2 (2,9 in2). Haute capacité de transport de courant de 400 ampères, possibilité d'adaptation de câbles à la traîne jusqu'à 185 mm2 (2,9 in2). Less
Type Tous les châssis internes peuvent être mis sur banc, testés et mémorisés. Tous les châssis internes peuvent être mis sur banc, testés et mémorisés. Less
Type Cette unité contient également des fusibles haute tension (HTA ou HTB), une fuite à la terre et un raccord visible. Cette unité contient également des fusibles haute tension (HTA ou HTB), une fuite à la terre et un raccord visible. Less
Type Un très puissant système de commande Evo-S PMC avec communication Ethernet à la pointe de la technologie et une fonction de secours. Un très puissant système de commande Evo-S PMC avec communication Ethernet à la pointe de la technologie et une fonction de secours. Less
Type Cette unité contient des contacteurs de moteur de coupe, des disjoncteurs, un transformateur de commande et un dispositif de surveillance de courant. Cette unité contient des contacteurs de moteur de coupe, des disjoncteurs, un transformateur de commande et un dispositif de surveillance de courant. Less
Type Le boîtier contient plusieurs disjoncteurs basse tension (BT) qui peuvent être remis à zéro via le couvercle anti-flammes FLP, permettant de réduire le temps d'immobilisation. Le boîtier contient plusieurs disjoncteurs basse tension (BT) qui peuvent être remis à zéro via le couvercle anti-flammes FLP, permettant de réduire le temps d'immobilisation. Less

Boîtier du transformateur, de transport : HTB2

Type Le module contient le disjoncteur du système d'entraînement et un convertisseur de 250 kW, 600 VCA, avec module de freinage par récupération. Le module contient le disjoncteur du système d'entraînement et un convertisseur de 250 kW, 600 VCA, avec module de freinage par récupération. Less
Type Ce module contient le transformateur principal de transport de 253 kVA, des blocs d'alimentation et un transformateur auxiliaire. Ce module contient le transformateur principal de transport de 253 kVA, des blocs d'alimentation et un transformateur auxiliaire. Less

Matériel électrique

Type Ce modèle de haveuse est disponible avec phares, caméras, surveillance des émissions de méthane, affichage et avertisseurs sonores. Ce modèle de haveuse est disponible avec phares, caméras, surveillance des émissions de méthane, affichage et avertisseurs sonores. Less
Type Tout le matériel électrique est conçu et certifié conforme aux normes CEI ainsi qu'à d'autres normes régionales et nationales. Tout le matériel électrique est conçu et certifié conforme aux normes CEI ainsi qu'à d'autres normes régionales et nationales. Less

Matériel hydraulique

Type Les flexibles et les conduites sont conformes aux réglementations MDG 41 et MSHA. Les flexibles et les conduites sont conformes aux réglementations MDG 41 et MSHA. Less
Type Les flexibles sont assemblés selon la norme d'assemblage DIN20066:201-10. Les flexibles sont assemblés selon la norme d'assemblage DIN20066:201-10. Less
Type Tous les ensembles de flexible sont à la norme ISO 6805 et ont été soumis à des essais conformément à la norme EN ISO 1402. Tous les ensembles de flexible sont à la norme ISO 6805 et ont été soumis à des essais conformément à la norme EN ISO 1402. Less

Matériel en rapport avec l'eau

Type Tous les ensembles de flexible sont à la norme ISO 6805 et ont été soumis à des essais conformément à la norme EN ISO 1402. Tous les ensembles de flexible sont à la norme ISO 6805 et ont été soumis à des essais conformément à la norme EN ISO 1402. Less
Type Cette haveuse est disponible avec filtration embarquée, rampes de pulvérisation anti-poussière, purgeuse de haveuse et buses de pulvérisation des jalons. Cette haveuse est disponible avec filtration embarquée, rampes de pulvérisation anti-poussière, purgeuse de haveuse et buses de pulvérisation des jalons. Less
Type Les flexibles sont assemblés selon la norme d'assemblage DIN20066:201-10. Les flexibles sont assemblés selon la norme d'assemblage DIN20066:201-10. Less

Surveillance d'état

Type Ce système surveille les niveaux d'huile, les températures, les débits, les pressions et les vibrations. Ce système surveille les niveaux d'huile, les températures, les débits, les pressions et les vibrations. Less
Type Un système complet de surveillance d'état est disponible. Un système complet de surveillance d'état est disponible. Less

Automatisation des machines et communication

Niveaux d'automatisation Automatisation de la haveuse par état « Navigator 2 » Automatisation de la haveuse par état « Navigator 2 » Less
Niveaux d'automatisation Automatisation par zone « Navigator 1 » Automatisation par zone « Navigator 1 » Less
Niveaux d'automatisation « Longwall Navigator » pour un meilleur alignement de la taille et une fonction de contrôle d'horizon « Longwall Navigator » pour un meilleur alignement de la taille et une fonction de contrôle d'horizon Less
Niveaux d'automatisation Automatisation longue taille intégrée avec « Navigateur 2 + 3 » Automatisation longue taille intégrée avec « Navigateur 2 + 3 » Less
Type Le système de commande Evo-S PMC permet d'utiliser la haveuse même si le système de commande général ne fonctionne pas. Le système de commande Evo-S PMC permet d'utiliser la haveuse même si le système de commande général ne fonctionne pas. Less
Type La haveuse est équipée d'un ordinateur industriel de pointe doté d'un boîtier pare-feu et d'une puissance de calcul performante. La haveuse est équipée d'un ordinateur industriel de pointe doté d'un boîtier pare-feu et d'une puissance de calcul performante. Less
Type Cet ordinateur industriel de pointe offre une souplesse accrue pour la mise à jour des fonctionnalités futures, comme la surveillance d'état. Cet ordinateur industriel de pointe offre une souplesse accrue pour la mise à jour des fonctionnalités futures, comme la surveillance d'état. Less
Type Contrairement aux systèmes concurrents, la modularité du système et des commandes longue taille permet un fonctionnement en mode « tolérance de pannes ». Contrairement aux systèmes concurrents, la modularité du système et des commandes longue taille permet un fonctionnement en mode « tolérance de pannes ». Less
Type En d'autres termes, l'automatisation intégrée n'empêche pas l'utilisateur de contrôler la machine via des automates programmables individuels, ce qui évite d'interrompre la production. En d'autres termes, l'automatisation intégrée n'empêche pas l'utilisateur de contrôler la machine via des automates programmables individuels, ce qui évite d'interrompre la production. Less
Type Un système de commande Evo-S PMC offre une communication Ethernet à la pointe de la technologie et une fonction de secours. Un système de commande Evo-S PMC offre une communication Ethernet à la pointe de la technologie et une fonction de secours. Less
Type Cette haveuse bénéficie d'un système d'automatisation réparti de pointe assurant le contrôle, la surveillance et la protection de la haveuse. Cette haveuse bénéficie d'un système d'automatisation réparti de pointe assurant le contrôle, la surveillance et la protection de la haveuse. Less
Type Un automate programmable gère les tâches de commande de la machine de base, pour assurer la production de charbon. Un automate programmable gère les tâches de commande de la machine de base, pour assurer la production de charbon. Less
Type Le meilleur système d'automatisation du secteur, conçu par le pionnier de l'automatisation par état. Le meilleur système d'automatisation du secteur, conçu par le pionnier de l'automatisation par état. Less
Type Sa conception modulaire permet différentes configurations adaptées aux besoins de contrôle individuels. Sa conception modulaire permet différentes configurations adaptées aux besoins de contrôle individuels. Less

Jalon : RA750

Type Transmission nominale de 750 kW à 37,4 tr/min et au-dessus Transmission nominale de 750 kW à 37,4 tr/min et au-dessus Less
Type Diamètre de tambour maxi de 2500 mm (98 in) Diamètre de tambour maxi de 2500 mm (98 in) Less
Type Moyeu de tambour carré (440 mm [17,3 in] au niveau des surfaces planes) Moyeu de tambour carré (440 mm [17,3 in] au niveau des surfaces planes) Less
Type Un mécanisme d'entraînements de calandre plus robuste est également disponible sur ce modèle Un mécanisme d'entraînements de calandre plus robuste est également disponible sur ce modèle Less
Type Surveillance des vibrations en ligne avec VibraGuard Surveillance des vibrations en ligne avec VibraGuard Less
Type Moteurs de têtes de coupe disponibles : 500 kW, 620 kW et 750 kW à 50 Hz (800 HP, 1 000 HP et 1 200 HP à 60 Hz) Moteurs de têtes de coupe disponibles : 500 kW, 620 kW et 750 kW à 50 Hz (800 HP, 1 000 HP et 1 200 HP à 60 Hz) Less
Type Choix de vitesses de tambour Choix de vitesses de tambour Less
Type Avec alésage de 32 mm (1,3 in), arbre traversant, coupe à l'eau PFF/PBF Avec alésage de 32 mm (1,3 in), arbre traversant, coupe à l'eau PFF/PBF Less
Type Transducteurs de surveillance intégrés Transducteurs de surveillance intégrés Less
Type Protection de transmission à arbre creux Protection de transmission à arbre creux Less
Type Contenance d'huile maximum de 28 l (7 gal) dans le compartiment haute vitesse et de 30 l (8 gal) dans le mécanisme épicyclique Contenance d'huile maximum de 28 l (7 gal) dans le compartiment haute vitesse et de 30 l (8 gal) dans le mécanisme épicyclique Less

Unité de transport : HU125

Vitesse maximum de la machine 93.66 ft/min 28.56 m/min Less
Traction à la vitesse maximum 472,75 kN / 106 278 lbf (48,40 tonnes/53,35 tonnes US) 472,75 kN / 106 278 lbf (48,40 tonnes/53,35 tonnes US) Less
Vitesse à la traction maximum 46.83 ft/min 14.28 m/min Less
Traction totale de la machine 945,51 kN / 212 559 lbf (96,80 tonnes/106,70 tonnes US) 945,51 kN / 212 559 lbf (96,80 tonnes/106,70 tonnes US) Less
Type Protection de transmission à arbre creux Protection de transmission à arbre creux Less
Type Refroidissement par eau intégral à 9 l/min (2 US gal/min) Refroidissement par eau intégral à 9 l/min (2 US gal/min) Less
Type Transducteurs de surveillance intégrés Transducteurs de surveillance intégrés Less
Type Contenance d'huile maximum de 25 l (7 gal) Contenance d'huile maximum de 25 l (7 gal) Less
Type Réduction de transmission de 137:1 Réduction de transmission de 137:1 Less
Type Puissance nominale maximum 125 kW (168 HP) Puissance nominale maximum 125 kW (168 HP) Less
Type Le moteur de transport de cette unité développe une puissance nominale de 125 kW (168 HP) Le moteur de transport de cette unité développe une puissance nominale de 125 kW (168 HP) Less

Options

Type Disponible avec frein de stationnement de la machine Disponible avec frein de stationnement de la machine Less
Type Disponible avec codeur de position de la machine Disponible avec codeur de position de la machine Less

Entraînement vers le bas : DD125

Type Adapté à tous les systèmes de châssis actuels Adapté à tous les systèmes de châssis actuels Less
Type Transmission nominale de 125 kW (168 HP) Transmission nominale de 125 kW (168 HP) Less
Type Traction de transport maximale de 945 kN (107 tonnes US) Traction de transport maximale de 945 kN (107 tonnes US) Less
Type Concept d'entraînement d'abaissement innovant et unique Concept d'entraînement d'abaissement innovant et unique Less
Type Roue d'entraînement (cartouche) supérieure modulaire et amovible Roue d'entraînement (cartouche) supérieure modulaire et amovible Less
Type Rapport d'entraînement vers le bas 17 T - 23 T - 10 T (configuration deux roues) Rapport d'entraînement vers le bas 17 T - 23 T - 10 T (configuration deux roues) Less
Type Patin avec bandes d'usure remplaçables, sûres et faciles à remplacer (une exclusivité Caterpillar) Patin avec bandes d'usure remplaçables, sûres et faciles à remplacer (une exclusivité Caterpillar) Less
Type Boîte de vitesses modulaire entièrement amovible et remaniable Boîte de vitesses modulaire entièrement amovible et remaniable Less

Châssis : MF2

Type Protection maximale des armoires électriques, offrant le niveau d'ignifugation le plus élevé Protection maximale des armoires électriques, offrant le niveau d'ignifugation le plus élevé Less
Type Accès amélioré pour les opérations d'entretien, les révisions et les réparations Accès amélioré pour les opérations d'entretien, les révisions et les réparations Less
Type Multiples applications grâce à une construction entièrement modulaire Multiples applications grâce à une construction entièrement modulaire Less
Type Haute intégrité structurelle et absorption de toutes les forces d'abattage et de transport, offrant une protection optimale à toutes les unités majeures Haute intégrité structurelle et absorption de toutes les forces d'abattage et de transport, offrant une protection optimale à toutes les unités majeures Less
Type Un châssis principal divisé est disponible en cas de limites de transport. Un châssis principal divisé est disponible en cas de limites de transport. Less

Dimensions (approximatives) : configuration basse

Largeur de carter AFC : maximale 53.0 in 1342.0 mm Less
Largeur de carter AFC : minimale 41.0 in 1032.0 mm Less
Jeu entre le tambour et la plaque de pincement AFC 12.0 in 300.0 mm Less
Hauteurs d'attaque : maximales 155.0 in 3930.0 mm Less
Hauteurs d'attaque : minimales 71.0 in 1800.0 mm Less
Diamètre du rotor fraiseur de la haveuse 63.0 in 1600.0 mm Less
Distance entre les tambours et les bras à l'horizontale 537.0 in 14155.0 mm Less
Distance entre les charnières des jalons 336.0 in 8525.0 mm Less
Distance entre les centres des pièges 254.0 in 6453.0 mm Less
Hauteur au sommet du châssis principal de la machine 56.8 in 1444.0 mm Less
Hauteur de la machine sur le châssis principal 56.8 in 1444.0 mm Less
Largeur hors tout maxi du rotor fraiseur 45.3 in 1150.0 mm Less
Jalon, diamètre du rotor fraiseur 63.0 in 1600.0 mm Less
Longueur des jalons (charnière à tambour) 111.0 in 2815.0 mm Less
Tambour de la haveuse, havée par rapport au sol 24.0 in 619.0 mm Less
Jeu du tunnel vertical 23.5 in 598.0 mm Less

Dimensions (approximatives) : configuration intermédiaire

Largeur de carter AFC : maximale 53.0 in 1342.0 mm Less
Largeur de carter AFC : minimale 41.0 in 1032.0 mm Less
Jeu entre le tambour et la plaque de pincement AFC 12.0 in 300.0 mm Less
Hauteurs d'attaque : maximales 163.0 in 4135.0 mm Less
Hauteurs d'attaque : minimales 75.0 in 1900.0 mm Less
Diamètre du rotor fraiseur de la haveuse 75.0 in 1900.0 mm Less
Distance entre les tambours et les bras à l'horizontale 537.0 in 14155.0 mm Less
Distance entre les charnières des jalons 336.0 in 8525.0 mm Less
Distance entre les centres des pièges 238.0 in 6056.0 mm Less
Hauteur au sommet du châssis principal de la machine 58.8 in 1495.0 mm Less
Hauteur de la machine sur le châssis principal 58.8 in 1495.0 mm Less
Largeur hors tout maxi du rotor fraiseur 45.3 in 1150.0 mm Less
Jalon, diamètre du rotor fraiseur 75.0 in 1900.0 mm Less
Longueur des jalons (charnière à tambour) 111.0 in 2815.0 mm Less
Tambour de la haveuse, havée par rapport au sol 28.3 in 718.0 mm Less
Jeu du tunnel vertical 25.5 in 649.0 mm Less

Dimensions (approximatives) : configuration intermédiaire/haute

Largeur de carter AFC : maximale 53.0 in 1342.0 mm Less
Largeur de carter AFC : minimale 41.0 in 1032.0 mm Less
Jeu entre le tambour et la plaque de pincement AFC 12.0 in 300.0 mm Less
Hauteurs d'attaque : maximales 172.0 in 4360.0 mm Less
Hauteurs d'attaque : minimales 87.0 in 2200.0 mm Less
Diamètre du rotor fraiseur de la haveuse 87.0 in 2200.0 mm Less
Distance entre les tambours et les bras à l'horizontale 537.0 in 14155.0 mm Less
Distance entre les charnières des jalons 336.0 in 8525.0 mm Less
Distance entre les centres des pièges 260.0 in 6612.0 mm Less
Hauteur au sommet du châssis principal de la machine 61.8 in 1571.0 mm Less
Hauteur de la machine sur le châssis principal 61.8 in 1571.0 mm Less
Largeur hors tout maxi du rotor fraiseur 45.3 in 1150.0 mm Less
Jalon, diamètre du rotor fraiseur 87.0 in 2200.0 mm Less
Longueur des jalons (charnière à tambour) 111.0 in 2815.0 mm Less
Tambour de la haveuse, havée par rapport au sol 31.2 in 793.0 mm Less
Jeu du tunnel vertical 28.5 in 725.0 mm Less

Dimensions (approximatives) : configuration haute

Largeur de carter AFC : maximale 53.0 in 1342.0 mm Less
Largeur de carter AFC : minimale 41.0 in 1032.0 mm Less
Jeu entre le tambour et la plaque de pincement AFC 12.0 in 300.0 mm Less
Hauteurs d'attaque : maximales 180.0 in 4570.0 mm Less
Hauteurs d'attaque : minimales 98.0 in 2500.0 mm Less
Diamètre du rotor fraiseur de la haveuse 98.0 in 2500.0 mm Less
Distance entre les tambours et les bras à l'horizontale 537.0 in 14155.0 mm Less
Distance entre les charnières des jalons 336.0 in 8525.0 mm Less
Distance entre les centres des pièges 238.0 in 6056.0 mm Less
Hauteur au sommet du châssis principal de la machine 64.8 in 1647.0 mm Less
Hauteur de la machine sur le châssis principal 64.8 in 1647.0 mm Less
Largeur hors tout maxi du rotor fraiseur 45.3 in 1150.0 mm Less
Jalon, diamètre du rotor fraiseur 98.0 in 2500.0 mm Less
Longueur des jalons (charnière à tambour) 111.0 in 2815.0 mm Less
Tambour de la haveuse, havée par rapport au sol 34.0 in 866.0 mm Less
Jeu du tunnel vertical 31.5 in 801.0 mm Less

Performances de la haveuse

Grâce à la puissance de leurs jalons et de leurs unités de transport, les haveuses Cat abattent et chargent jusqu'à 5 000 tonnes (5 500 tonnes US) par heure, voire davantage, en fonction des conditions minières. La conception unique du châssis principal monobloc garantit une intégrité structurelle maximale et une durée de vie prolongée.


Améliorations clés

Les haveuses Cat affichent un grand nombre de caractéristiques et d'avantages inédits. Ceux-ci sont décrits au fil des pages qui suivent, classés par catégorie.


Un châssis principal musclé…

Le châssis unique de la haveuse Cat est l'une de ses caractéristiques clés. La structure fabriquée du châssis principal avec points articulés pour jalons moulés est extrêmement robuste, non seulement pour affronter les conditions minières les plus difficiles et pour garantir une fiabilité et une durée de vie optimales, mais également pour résister à des forces d'abattage et de transport encore plus élevées à l'avenir. Le châssis principal de l'EL3000 est conçu pour adapter des jalons de 1 200 kW (1 930 hp) et des unités de transport de 200 kW (320 hp). Un châssis divisé est disponible en cas de limites de transport.


Un patin innovant

Les patins relient la haveuse au système de transport à crémaillère, qui fait partie du convoyeur de taille blindé, permettant ainsi de transporter la haveuse en haut et en bas de la taille.


Durée de vie prolongée

Les inserts ont la même surface d'usure que les patins classiques et ils sont articulés.


Entraînement vers le bas

La conception innovante de l'entraînement vers le bas permet de prolonger la durée de vie des paliers, d'améliorer la transmission et d'accroître la modularité, pour simplifier l'entretien. Régler la hauteur de la haveuse est relativement simple : il suffit de replacer l'entraînement vers le bas pour que la haveuse puisse s'adapter aux conditions de veine variables.


Système de transport modulaire

Caterpillar a poussé son concept de transport modulaire encore plus loin avec une puissance nominale accrue, une transmission améliorée, une durée de vie et une redondance plus importantes des paliers, ce qui permet d'espacer les intervalles entre les révisions pour une utilisation classique. La conception du système de transport est simple. Ce système peut atteindre des vitesses d'abattage allant jusqu'à 32 m/min (105 ft/min), avec une fiabilité améliorée et une durée de vie prolongée.


Calibreur de charbon

Les haveuses Cat peuvent être fournies avec un calibreur de charbon robuste en option, qui développe actuellement jusqu'à 200 kW (320 hp) de puissance installée, pour une productivité maximale dans les veines hautes ou dans les conditions d'exploitation minière difficiles.


Plus de puissance

Le groupe d'alimentation a été repensé pour offrir une plus grande fonctionnalité, des performances optimisées et un accès plus facile aux organes de filtration grâce à un agencement simplifié. Ces deux unités sont modulaires et dotées de tiroirs pour faciliter l'accès et les réparations.


Fiabilité éprouvée

Les temps d'immobilisation sont extrêmement coûteux pour les utilisateurs : les coûts s'accumulent alors que la production est au point mort. C'est pourquoi Caterpillar s'assure que ses haveuses, véritables bijoux technologiques, sont toujours prêtes à œuvrer.


Vérification de la lubrification

Les jalons et les organes de transport sont soumis à un programme de tests intense afin d'établir le niveau d'huile optimal pour toutes les conditions minières. Les machines sont montées sur des plateformes de test spécialement conçues, positionnées de sorte à simuler le gradient de la veine souterraine.


Test d'endurance en charge

Ces tests appliquent des charges nettement supérieures à celles rencontrées lors des opérations minières normales, pour s'assurer du fonctionnement tout à fait fiable de la haveuse aux puissances nominales installées. Les jalons ou unités de transport sont montés en file indienne sur des plateformes de test spécialement conçues et ils sont entraînés par un moteur de test adapté.


Test de charge en production

Après que les machines ont passé le test d'endurance en charge avec succès, les mêmes plateformes de test sont utilisées pour effectuer un test de charge en production sur tous les jalons et organes de transport.


Productivité à toute épreuve

Cette batterie complète de tests garantit une disponibilité maximale des haveuses en service et un retour sur investissement optimal pour votre installation longue taille.


Le meilleur système d'automatisation du secteur, conçu par le pionnier de l'automatisation par état

Caterpillar a développé un système d'automatisation réparti de pointe assurant le contrôle, la surveillance et la protection de la haveuse. De par sa conception modulaire, il peut être configuré pour répondre aux besoins de contrôle individuels, de la surveillance et de la protection de base à une automatisation et une transmission des données avancées.


Puissance et flexibilité

Avec une puissance de calcul installée considérable et une mise à niveau simple pour bénéficier de nouvelles fonctions, le système d'automatisation pour haveuse Cat est paré pour l'avenir. Les composants se connectent désormais sur le réseau, et non directement à un ordinateur central, ce qui simplifie l'installation, le câblage, l'entretien et la recherche et l'élimination des pannes.


Des commandes via le réseau

Le système de commande de la haveuse utilise un bus Ethernet de pointe, ce qui permet de réduire considérablement le nombre de câbles nécessaires et de gagner en flexibilité. Il n'y a plus de problème d'interface, puisque les équipements connectés au réseau ont uniquement besoin de pouvoir communiquer via le protocole IP.


Sécurité intrinsèque

Comme davantage de composants sont conçus pour être intrinsèquement sûrs, l'installation est plus simple et l'entretien est plus rapide. Comme les nouveaux modules sont basés sur des modules CIOS™ normalisés, il est possible d'effectuer les mises à niveau par simple connexion « plug and play ».


Visualisation

La visualisation fournit non seulement une représentation graphique des conditions de fonctionnement en temps réel, mais elle affiche également les conditions historiques et une représentation graphique des tendances. Une longue taille automatisée est un système très complexe, qui comprend de nombreux composants qui interagissent pour générer des données variables dans le temps.


VibraGuard™

VibraGuard™ permet au personnel formé de prévoir l'usure des composants de la machine, d'éviter les temps d'immobilisation imprévus et de définir des alarmes pour avertir l'utilisateur si les composants de la machine sous surveillance risquent d'être endommagés. Cette protection complète favorise la longévité et la disponibilité de vos précieux équipements miniers.


Commande modulaire, pour plus de flexibilité et de puissance

Le système PMC™ Evo-S fait descendre les performances d'un processeur de pointe au sous-sol. Conçu par le leader du marché de l'automatisation des haveuses, le groupe d'automatisation Cat avancé permet d'optimiser l'utilisation de la main-d'œuvre dans un environnement sûr, d'accroître le rendement de chaque section de la veine, d'augmenter les vitesses de transport, d'améliorer la gestion de la taille et de prolonger la durée de vie des équipements pour longue taille, y compris les AFC et les protections.


EL2000 Équipement standard

Patin Ix

Système de lubrification central

PMC™ Evo-S

Connexion de données à l'extrémité de porte
  • Ligne électrique
  • WLAN

EL2000 Options

Châssis à éléments multiples

Calandre

Pare-éclats

Calibreur de charbon
  • 100 kW

Patin Ix ((Insert exchange)

Purgeur de haveuse

Barres de pulvérisation

IPC

Automatisation par zone « Navigator 1 »

Automatisation de la haveuse par état « Navigator 2 »

Automatisation longue taille intégrée avec « Navigator 2 + 3 » (uniquement avec les équipements longue taille Cat)

« Longwall Navigator » pour un meilleur alignement de la taille et fonction de contrôle d'horizon intégrant la tech. LASC (uniquement avec les équipements longue taille Cat)

VibraGuard™

Caméras

Surveillance d'état