< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les exploitations à longue taille les plus productives comptent sur les haveuses Cat®.

Spécifications

Longueur de machine type 55.8 pi 17.0 m Less
Puissance installée 3680.0 hp 2295.0 kW Less
Système de transport Entraînement à vitesse variable CA Entraînement à vitesse variable CA Less
Largeur de carter minimale applicable 52.8 po 1342.0 mm Less
Puissance d'abattage disponible 2 × 750 kW ; 2 × 860 kW 2 × 750 kW ; 2 × 860 kW Less
Moteurs de transport disponibles 2 × 150 kW (2 × 240 hp) 2 × 150 kW (2 × 240 hp) Less
Hauteur de la benne 42.0 po 1070.0 mm Less
Calibreur de charbon 320.0 hp 200.0 kW Less
Diamètre du tambour de coupe Jusqu'à 3,50 m (jusqu'à 138 in) Jusqu'à 3,50 m (jusqu'à 138 in) Less
Traction de transport Jusqu'à 1 075 kN (jusqu'à 120 tonnes US) Jusqu'à 1 075 kN (jusqu'à 120 tonnes US) Less
Vitesse de transport Jusqu'à 31,1 m/min (jusqu'à 102,03 ft/min) Jusqu'à 31,1 m/min (jusqu'à 102,03 ft/min) Less
Portée en hauteur 4,00-7,00 m (158-276 in) 4,00-7,00 m (158-276 in) Less
Poids de la machine Poids de 130 tonnes (environ 143 tonnes US) Poids de 130 tonnes (environ 143 tonnes US) Less
Tensions d'alimentation 3 300V ; 4 160V 3 300V ; 4 160V Less
Moteur de pompe 120.0 hp 75.0 kW Less

Machine à 50 Hz

Puissance d'abattage disponible 2 x 860 kW (2 x 1 153 HP) ; 2 x 750 kW (2 x 1 006 HP) 2 x 860 kW (2 x 1 153 HP) ; 2 x 750 kW (2 x 1 006 HP) Less
Hauteur de la benne 42.0 po 1070.0 mm Less
Calibreur de charbon 268.0 hp 200.0 kW Less
Diamètre du tambour de coupe Jusqu'à 3 500 mm (jusqu'à 138 in) Jusqu'à 3 500 mm (jusqu'à 138 in) Less
Vitesse de tambour d'abattage 30,8, 35 et 43 tr/min 30,8, 35 et 43 tr/min Less
Moteur de transport 2 x 150 kW (2 x 201 HP) 2 x 150 kW (2 x 201 HP) Less
Traction de transport Jusqu'à 1 075 kN (110 tonnes US) Jusqu'à 1 075 kN (110 tonnes US) Less
Vitesse de transport Jusqu'à 31,1 m/min (jusqu'à 102,03 ft/min) Jusqu'à 31,1 m/min (jusqu'à 102,03 ft/min) Less
Système de transport Entraînement à vitesse variable CA Entraînement à vitesse variable CA Less
Puissance installée Jusqu'à 2 295 kW (3 078 HP) Jusqu'à 2 295 kW (3 078 HP) Less
Poids de la machine (approximatif) 128.0 t US 130.0 t Less
Largeur de carter minimale 52.8 po 1342.0 mm Less
Tension de fonctionnement 3300.0 V 3300.0 V Less
Moteur de pompe 101.0 hp 75.0 kW Less
Portée de la veine 4,0-7,0 m (158-276 in) 4,0-7,0 m (158-276 in) Less
Longueur de machine type (centre des tambours) 55.8 pi 17008.0 mm Less

Machine à 60 Hz

Puissance d'abattage disponible 2 x 1 029 kW (2 x 1 380 HP) ; 2 x 895 kW (2 x 1 200 HP) 2 x 1 029 kW (2 x 1 380 HP) ; 2 x 895 kW (2 x 1 200 HP) Less
Hauteur de la benne 42.0 po 1070.0 mm Less
Calibreur de charbon 320.0 hp 239.0 kW Less
Diamètre du tambour de coupe Jusqu'à 3 500 mm (jusqu'à 138 in) Jusqu'à 3 500 mm (jusqu'à 138 in) Less
Vitesse de tambour d'abattage 37, 42 et 51,6 tr/min 37, 42 et 51,6 tr/min Less
Moteur de transport 2 x 179 kW (2 x 240 HP) 2 x 179 kW (2 x 240 HP) Less
Traction de transport Jusqu'à 1 177 kN (120 tonnes US) Jusqu'à 1 177 kN (120 tonnes US) Less
Vitesse de transport Jusqu'à 30,1 m/min (jusqu'à 98,7 ft/min) Jusqu'à 30,1 m/min (jusqu'à 98,7 ft/min) Less
Système de transport Entraînement à vitesse variable CA Entraînement à vitesse variable CA Less
Puissance installée Jusqu'à 2 744 kW (3 680 HP) Jusqu'à 2 744 kW (3 680 HP) Less
Poids de la machine (approximatif) 143.0 t US 145.0 t Less
Largeur de carter minimale 52.8 po 1342.0 mm Less
Tension de fonctionnement 4160.0 V 4160.0 V Less
Moteur de pompe 120.0 hp 89.0 kW Less
Portée de la veine 4,0-7,0 m (158-276 in) 4,0-7,0 m (158-276 in) Less
Longueur de machine type (centre des tambours) 55.8 pi 17008.0 mm Less

Matériel électrique

Type Ce modèle de haveuse est disponible avec phares, caméras, surveillance des émissions de méthane, affichage et avertisseurs s Ce modèle de haveuse est disponible avec phares, caméras, surveillance des émissions de méthane, affichage et avertisseurs s Less
Type Tout le matériel électrique est conçu et certifié conforme aux normes CEI ainsi qu'à d'autres normes régionales et nationa Tout le matériel électrique est conçu et certifié conforme aux normes CEI ainsi qu'à d'autres normes régionales et nationa Less

Matériel hydraulique

Type Les flexibles et les conduites sont conformes aux réglementations MDG 41 et MSHA. Les flexibles et les conduites sont conformes aux réglementations MDG 41 et MSHA. Less
Type Les flexibles sont assemblés selon la norme d'assemblage DIN20066:201-10. Les flexibles sont assemblés selon la norme d'assemblage DIN20066:201-10. Less
Type Tous les ensembles de flexible sont à la norme ISO 6805 et ont été soumis à des essais conformément à la norme EN ISO 14 Tous les ensembles de flexible sont à la norme ISO 6805 et ont été soumis à des essais conformément à la norme EN ISO 14 Less

Matériel de circuit d'eau

Type Tous les ensembles de flexible sont à la norme ISO 6805 et ont été soumis à des essais conformément à la norme EN ISO 14 Tous les ensembles de flexible sont à la norme ISO 6805 et ont été soumis à des essais conformément à la norme EN ISO 14 Less
Type Cette haveuse est disponible avec filtration embarquée, rampes de pulvérisation anti-poussière, purgeuse de haveuse et buses Cette haveuse est disponible avec filtration embarquée, rampes de pulvérisation anti-poussière, purgeuse de haveuse et buses Less
Type Les flexibles et les conduites sont conformes aux réglementations MDG 41 et MSHA. Les flexibles et les conduites sont conformes aux réglementations MDG 41 et MSHA. Less
Type Les flexibles sont assemblés selon la norme d'assemblage DIN20066:201-10. Les flexibles sont assemblés selon la norme d'assemblage DIN20066:201-10. Less

Surveillance de l'état

Type Ce système surveille les niveaux d'huile, les températures, les débits, les pressions et les vibrations. Ce système surveille les niveaux d'huile, les températures, les débits, les pressions et les vibrations. Less
Type Un système complet de surveillance d'état est disponible. Un système complet de surveillance d'état est disponible. Less

Automatisation et communication de la machine

Niveaux d'automatisation Automatisation de la haveuse par état « Navigator 2 » Automatisation de la haveuse par état « Navigator 2 » Less
Niveaux d'automatisation Automatisation par zone « Navigator 1 » Automatisation par zone « Navigator 1 » Less
Niveaux d'automatisation « Longwall Navigator » pour un meilleur alignement de la taille et une fonction de contrôle d'horizon « Longwall Navigator » pour un meilleur alignement de la taille et une fonction de contrôle d'horizon Less
Niveaux d'automatisation Automatisation longue taille intégrée avec « Navigateur 2 + 3 » Automatisation longue taille intégrée avec « Navigateur 2 + 3 » Less
Type Le système de commande Evo-S PMC permet d'utiliser la haveuse même si le système de commande général ne fonctionne pas. Le système de commande Evo-S PMC permet d'utiliser la haveuse même si le système de commande général ne fonctionne pas. Less
Type La haveuse est équipée d'un ordinateur industriel de pointe doté d'un boîtier pare-feu et d'une puissance de calcul performa La haveuse est équipée d'un ordinateur industriel de pointe doté d'un boîtier pare-feu et d'une puissance de calcul performa Less
Type Cet ordinateur industriel de pointe offre une souplesse accrue pour la mise à jour des fonctionnalités futures, comme la surve Cet ordinateur industriel de pointe offre une souplesse accrue pour la mise à jour des fonctionnalités futures, comme la surve Less
Type Contrairement aux systèmes concurrents, la modularité du système et des commandes longue taille permet un fonctionnement en m Contrairement aux systèmes concurrents, la modularité du système et des commandes longue taille permet un fonctionnement en m Less
Type En d'autres termes, l'automatisation intégrée n'empêche pas l'utilisateur de contrôler la machine via des API individuels, c En d'autres termes, l'automatisation intégrée n'empêche pas l'utilisateur de contrôler la machine via des API individuels, c Less
Type Un système de commande Evo-S PMC offre une communication Ethernet à la pointe de la technologie et une fonction de secours. Un système de commande Evo-S PMC offre une communication Ethernet à la pointe de la technologie et une fonction de secours. Less
Type Cette haveuse bénéficie d'un système d'automatisation réparti de pointe assurant le contrôle, la surveillance et la protect Cette haveuse bénéficie d'un système d'automatisation réparti de pointe assurant le contrôle, la surveillance et la protect Less
Type Un automate programmable industriel (API) prend en charge les tâches de commande principales de la machine pour assurer la prod Un automate programmable industriel (API) prend en charge les tâches de commande principales de la machine pour assurer la prod Less
Type Le meilleur système d'automatisation du secteur, conçu par le pionnier de l'automatisation par état. Le meilleur système d'automatisation du secteur, conçu par le pionnier de l'automatisation par état. Less
Type Sa conception modulaire permet différentes configurations adaptées aux besoins de contrôle individuels. Sa conception modulaire permet différentes configurations adaptées aux besoins de contrôle individuels. Less

Dimensions (approximatives)

Largeur de carter AFC 53.0 po 1342.0 mm Less
Jeu du tambour à la plaque inférieure AFC 15.0 po 380.0 mm Less
Largeur hors tout du tambour d'abattage 43.0 po 1100.0 mm Less
Diamètre de tambour d'abattage de haveuse 126.0 po 3200.0 mm Less
Distance entre les tambours avec bras à l'horizontale 670.0 po 17008.0 mm Less
Distance entre les points de charnière de jalon 378.0 po 9600.0 mm Less
Distance entre les centres des patins 272.0 po 6910.0 mm Less
Hauteur au sommet du corps principal de la machine 105.0 po 2656.0 mm Less
Hauteur de la machine hors corps principal 133.0 po 3366.0 mm Less
Hauteur d'attaque maximale de veine 283.0 po 7188.0 mm Less
Diamètre de tambour d'abattage de jalon 126.0 po 3200.0 mm Less
Longueur de jalon (de la charnière au tambour) 153.0 po 3893.0 mm Less
Tambour de haveuse pour sous-cavage du sol 24.0 po 621.0 mm Less
Hauteur de la protection supérieure hors corps principal 24.0 po 620.0 mm Less
Dégagement en tunnel vertical 50.0 po 1277.0 mm Less

Jalons : RA860

Type Transmission nominale de 860 kW à 30,8 tr/min et au-dessus Transmission nominale de 860 kW à 30,8 tr/min et au-dessus Less
Type Diamètre maximum du tambour de 3 500 mm (138 in) Diamètre maximum du tambour de 3 500 mm (138 in) Less
Type Choix de vitesses de tambour Choix de vitesses de tambour Less
Type Complet avec 32 mm (1,3 in) d'alésage, au travers de l'arbre PFF/PBF à bain d'huile. Complet avec 32 mm (1,3 in) d'alésage, au travers de l'arbre PFF/PBF à bain d'huile. Less
Type Moteurs de têtes de coupe disponibles : 750 kW et 860 kW à 50 Hz (1 200 HP et 1 380 HP à 60 Hz) Moteurs de têtes de coupe disponibles : 750 kW et 860 kW à 50 Hz (1 200 HP et 1 380 HP à 60 Hz) Less
Type Contenance d'huile maximum de 45 l (11,88 US gal) dans le compartiment à grande vitesse, et de 60 l (15,85 US gal) dans l Contenance d'huile maximum de 45 l (11,88 US gal) dans le compartiment à grande vitesse, et de 60 l (15,85 US gal) dans l Less
Type Transducteurs de surveillance intégrés Transducteurs de surveillance intégrés Less
Type Protection de la transmission par arbre de torsion creux Protection de la transmission par arbre de torsion creux Less
Type Moyeu du tambour carré (630 mm [24,8 in] entre les parties plates) Moyeu du tambour carré (630 mm [24,8 in] entre les parties plates) Less

Unités de transport : HU150

Vitesse de la machine maximale 98.77 pi/min 30.11 m/min Less
Traction à la vitesse maximale 537,97 kN / 120 940 lbf (55,07 tonnes/60,70 tonnes US) 537,97 kN / 120 940 lbf (55,07 tonnes/60,70 tonnes US) Less
Vitesse à la traction maximale 49.39 pi/min 15.06 m/min Less
Traction de la machine totale 1 075,94 kN / 241 881 lbf (110,15 tonnes/121,42 tonnes US) 1 075,94 kN / 241 881 lbf (110,15 tonnes/121,42 tonnes US) Less
Type Frein de stationnement disponible avec la machine Frein de stationnement disponible avec la machine Less
Type Contenance d'huile maximum de 25 l (7 US gal) Contenance d'huile maximum de 25 l (7 US gal) Less
Type Transducteurs de surveillance intégrés Transducteurs de surveillance intégrés Less
Type Protection de la transmission par arbre de torsion creux Protection de la transmission par arbre de torsion creux Less
Type Disponible avec sélecteur de position de la machine Disponible avec sélecteur de position de la machine Less
Type Cette unité a un moteur de transport d'une puissance nominales de 150 kW (201 HP) Cette unité a un moteur de transport d'une puissance nominales de 150 kW (201 HP) Less
Type Refroidissement d'eau intégral à 9 l/min (2 US gal/min) Refroidissement d'eau intégral à 9 l/min (2 US gal/min) Less
Type Puissance nominale maximale de 150 kW (201 HP) Puissance nominale maximale de 150 kW (201 HP) Less
Type Réduction de transmission de 137:1 Réduction de transmission de 137:1 Less

Entraînement vers le bas : DD150

Type Conception innovante et unique de l'entraînement vers le bas Conception innovante et unique de l'entraînement vers le bas Less
Type Transmission nominale de 150 kW (201 HP) Transmission nominale de 150 kW (201 HP) Less
Type Traction de transport maximale de 1 075 kN (123 tonnes US) Traction de transport maximale de 1 075 kN (123 tonnes US) Less
Type Adapté à tous les systèmes de châssis actuels Adapté à tous les systèmes de châssis actuels Less
Type Ensemble de roues d'entraînement supérieur amovible modulaire (cartouche) Ensemble de roues d'entraînement supérieur amovible modulaire (cartouche) Less
Type Rapport d'entraînement vers le bas 22 T — 27 T — 31 T — 11 T (configuration à trois roues) Rapport d'entraînement vers le bas 22 T — 27 T — 31 T — 11 T (configuration à trois roues) Less
Type Patin avec bandes d'usure remplaçables, sûres et faciles à remplacer (une exclusivité Caterpillar) Patin avec bandes d'usure remplaçables, sûres et faciles à remplacer (une exclusivité Caterpillar) Less
Type Boîte d'engrenages modulaire entièrement amovible et réparable Boîte d'engrenages modulaire entièrement amovible et réparable Less

Groupe d'alimentation : PP3

Type Pompe à cylindrée fixe, d'une capacité de 200 l/min (53 US gal/min) Pompe à cylindrée fixe, d'une capacité de 200 l/min (53 US gal/min) Less
Type Pression du système d'exploitation de 210 bar (3 046 psi) Pression du système d'exploitation de 210 bar (3 046 psi) Less
Type Réservoir hydraulique robuste de 300 l (79 US gal) de capacité Réservoir hydraulique robuste de 300 l (79 US gal) de capacité Less
Type Cette unité a un moteur de pompe d'une puissance nominale de 75 kW à 50 Hz (120 HP à 60 Hz) Cette unité a un moteur de pompe d'une puissance nominale de 75 kW à 50 Hz (120 HP à 60 Hz) Less
Type À utiliser avec les huiles hydrauliques ISO 68 ou ISO 100 À utiliser avec les huiles hydrauliques ISO 68 ou ISO 100 Less
Type Disponible avec rangée de 6 ou 8 distributeurs (en fonction des exigences requises) Disponible avec rangée de 6 ou 8 distributeurs (en fonction des exigences requises) Less
Type Disponible avec jalon à deux vitesses Disponible avec jalon à deux vitesses Less
Type Transducteurs de surveillance intégrés Transducteurs de surveillance intégrés Less

Châssis : MF4

Type Haute intégrité structurelle et absorption de toutes les forces d'abattage et de transport, offrant une protection optimale à Haute intégrité structurelle et absorption de toutes les forces d'abattage et de transport, offrant une protection optimale à Less
Type Une protection optimale des boîtiers électriques offre le plus haut niveau d'intégrité et de résistance aux flammes Une protection optimale des boîtiers électriques offre le plus haut niveau d'intégrité et de résistance aux flammes Less
Type Châssis divisé, en cas de limites de transport Châssis divisé, en cas de limites de transport Less
Type Application polyvalente en raison de sa construction entièrement modulaire Application polyvalente en raison de sa construction entièrement modulaire Less
Type Accès amélioré pour l'entretien et facilité de révision générale et de réparation Accès amélioré pour l'entretien et facilité de révision générale et de réparation Less

Protections supérieures à commande hydraulique

Type Cette haveuse peut être équipée de protections supérieures hydrauliques Cette haveuse peut être équipée de protections supérieures hydrauliques Less

Boîtier de commande électrique : ECB3

Type Ce module résistant aux flammes contient la plupart des composants de commandes et de distribution électriques de la haveuse. Ce module résistant aux flammes contient la plupart des composants de commandes et de distribution électriques de la haveuse. Less
Type Haute capacité de transport de courant de 500 ampères, possibilité d'adaptation de câbles à la traîne jusqu'à 240 mm2 ( Haute capacité de transport de courant de 500 ampères, possibilité d'adaptation de câbles à la traîne jusqu'à 240 mm2 ( Less
Type Tous les châssis internes peuvent être mis sur banc, testés et mémorisés. Tous les châssis internes peuvent être mis sur banc, testés et mémorisés. Less
Type Cette unité contient également des fusibles HT, une fuite à la terre et deux raccords visibles. Cette unité contient également des fusibles HT, une fuite à la terre et deux raccords visibles. Less
Type Un très puissant système de commande Evo-S PMC avec communication Ethernet à la pointe de la technologie et une fonction de s Un très puissant système de commande Evo-S PMC avec communication Ethernet à la pointe de la technologie et une fonction de s Less
Type Cette unité contient des contacteurs de moteur de coupe, des disjoncteurs, un transformateur de commande et un dispositif de su Cette unité contient des contacteurs de moteur de coupe, des disjoncteurs, un transformateur de commande et un dispositif de su Less
Type Le boîtier contient plusieurs disjoncteurs BT qui peuvent être remis à zéro via le couvercle FLP, permettant de réduire le Le boîtier contient plusieurs disjoncteurs BT qui peuvent être remis à zéro via le couvercle FLP, permettant de réduire le Less

Boîtier du transformateur, de transport : HTB3

Type Le module contient le disjoncteur du système d'entraînement et deux convertisseurs de 200 kW (268 HP) ; 600 VCA, avec modu Le module contient le disjoncteur du système d'entraînement et deux convertisseurs de 200 kW (268 HP) ; 600 VCA, avec modu Less
Type Ce module contient le transformateur principal de transport de 350 kVA, des blocs d'alimentation et un transformateur auxiliair Ce module contient le transformateur principal de transport de 350 kVA, des blocs d'alimentation et un transformateur auxiliair Less

Calibreur de charbon monté sur la machine en option : CS200

Type Transmission nominale de 200 kW à 50 Hz (320 HP à 60 Hz) Transmission nominale de 200 kW à 50 Hz (320 HP à 60 Hz) Less
Type Protection de la transmission par arbre de torsion creux Protection de la transmission par arbre de torsion creux Less
Type Régime du tambour de 200 tr/min (240 à 60 Hz) Régime du tambour de 200 tr/min (240 à 60 Hz) Less
Type Puissance nominale disponible du moteur de 200 kW à 50 Hz (320 HP à 60 Hz) Puissance nominale disponible du moteur de 200 kW à 50 Hz (320 HP à 60 Hz) Less
Type Refroidissement par eau intégré pour la transmission et le moteur Refroidissement par eau intégré pour la transmission et le moteur Less
Type Entraînement de moyeu de tambour carré Entraînement de moyeu de tambour carré Less
Type Fourni avec un mécanisme de levage antichoc (exclusivité Caterpillar) Fourni avec un mécanisme de levage antichoc (exclusivité Caterpillar) Less
Type Diamètre du tambour de 900 mm (35,5 in) sur pics Diamètre du tambour de 900 mm (35,5 in) sur pics Less

Performances de la haveuse

Grâce à la puissance de leurs jalons et de leurs unités de transport, les haveuses Cat abattent et chargent jusqu'à 5 000 tonnes (5 500 tonnes US) par heure, voire davantage, en fonction des conditions minières. La conception unique du châssis principal monobloc garantit une intégrité structurelle maximale et une durée de vie prolongée.


Améliorations clés

Les haveuses Cat affichent un grand nombre de caractéristiques et d'avantages inédits. Ceux-ci sont décrits au fil des pages qui suivent, classés par catégorie.


Un châssis principal musclé…

Le châssis unique de la haveuse Cat est l'une de ses caractéristiques clés. La structure fabriquée du châssis principal avec points articulés pour jalons moulés est extrêmement robuste, non seulement pour affronter les conditions minières les plus difficiles et pour garantir une fiabilité et une durée de vie optimales, mais également pour résister à des forces d'abattage et de transport encore plus élevées à l'avenir. Le châssis principal de l'EL3000 est conçu pour adapter des jalons de 1 200 kW (1 930 hp) et des unités de transport de 200 kW (320 hp). Un châssis divisé est disponible en cas de limites de transport.


Un patin innovant

Les patins relient la haveuse au système de transport à crémaillère, qui fait partie du convoyeur de taille blindé, permettant ainsi de transporter la haveuse en haut et en bas de la taille.


Durée de vie prolongée

Les inserts ont la même surface d'usure que les patins classiques et ils sont articulés.


Entraînement vers le bas

La conception innovante de l'entraînement vers le bas permet de prolonger la durée de vie des paliers, d'améliorer la transmission et d'accroître la modularité, pour simplifier l'entretien. Régler la hauteur de la haveuse est relativement simple : il suffit de replacer l'entraînement vers le bas pour que la haveuse puisse s'adapter aux conditions de veine variables.


Système de transport modulaire

Caterpillar a poussé son concept de transport modulaire encore plus loin avec une puissance nominale accrue, une transmission améliorée, une durée de vie et une redondance plus importantes des paliers, ce qui permet d'espacer les intervalles entre les révisions pour une utilisation classique. La conception du système de transport est simple. Ce système peut atteindre des vitesses d'abattage allant jusqu'à 32 m/min (105 ft/min), avec une fiabilité améliorée et une durée de vie prolongée.


Calibreur de charbon

Les haveuses Cat peuvent être fournies avec un calibreur de charbon robuste en option, qui développe actuellement jusqu'à 200 kW (320 hp) de puissance installée, pour une productivité maximale dans les veines hautes ou dans les conditions d'exploitation minière difficiles.


Plus de puissance

Le groupe d'alimentation a été repensé pour offrir une plus grande fonctionnalité, des performances optimisées et un accès plus facile aux organes de filtration grâce à un agencement simplifié. Ces deux unités sont modulaires et dotées de tiroirs pour faciliter l'accès et les réparations.


Fiabilité éprouvée

Les temps d'immobilisation sont extrêmement coûteux pour les utilisateurs : les coûts s'accumulent alors que la production est au point mort. C'est pourquoi Caterpillar s'assure que ses haveuses, véritables bijoux technologiques, sont toujours prêtes à œuvrer.


Vérification de la lubrification

Les jalons et les organes de transport sont soumis à un programme de tests intense afin d'établir le niveau d'huile optimal pour toutes les conditions minières. Les machines sont montées sur des plateformes de test spécialement conçues, positionnées de sorte à simuler le gradient de la veine souterraine.


Test d'endurance en charge

Ces tests appliquent des charges nettement supérieures à celles rencontrées lors des opérations minières normales, pour s'assurer du fonctionnement tout à fait fiable de la haveuse aux puissances nominales installées. Les jalons ou unités de transport sont montés en file indienne sur des plateformes de test spécialement conçues et ils sont entraînés par un moteur de test adapté.


Test de charge en production

Après que les machines ont passé le test d'endurance en charge avec succès, les mêmes plateformes de test sont utilisées pour effectuer un test de charge en production sur tous les jalons et organes de transport.


Productivité à toute épreuve

Cette batterie complète de tests garantit une disponibilité maximale des haveuses en service et un retour sur investissement optimal pour votre installation longue taille.


Le meilleur système d'automatisation du secteur, conçu par le pionnier de l'automatisation par état

Caterpillar a développé un système d'automatisation réparti de pointe assurant le contrôle, la surveillance et la protection de la haveuse. De par sa conception modulaire, il peut être configuré pour répondre aux besoins de contrôle individuels, de la surveillance et de la protection de base à une automatisation et une transmission des données avancées.


Puissance et flexibilité

Avec une puissance de calcul installée considérable et une mise à niveau simple pour bénéficier de nouvelles fonctions, le système d'automatisation pour haveuse Cat est paré pour l'avenir. Les composants se connectent désormais sur le réseau, et non directement à un ordinateur central, ce qui simplifie l'installation, le câblage, l'entretien et la recherche et l'élimination des pannes.


Des commandes via le réseau

Le système de commande de la haveuse utilise un bus Ethernet de pointe, ce qui permet de réduire considérablement le nombre de câbles nécessaires et de gagner en flexibilité. Il n'y a plus de problème d'interface, puisque les équipements connectés au réseau ont uniquement besoin de pouvoir communiquer via le protocole IP.


Sécurité intrinsèque

Comme davantage de composants sont conçus pour être intrinsèquement sûrs, l'installation est plus simple et l'entretien est plus rapide. Comme les nouveaux modules sont basés sur des modules CIOS™ normalisés, il est possible d'effectuer les mises à niveau par simple connexion « plug and play ».


Visualisation

La visualisation fournit non seulement une représentation graphique des conditions de fonctionnement en temps réel, mais elle affiche également les conditions historiques et une représentation graphique des tendances. Une longue taille automatisée est un système très complexe, qui comprend de nombreux composants qui interagissent pour générer des données variables dans le temps.


VibraGuard™

VibraGuard™ permet au personnel formé de prévoir l'usure des composants de la machine, d'éviter les temps d'immobilisation imprévus et de définir des alarmes pour avertir l'utilisateur si les composants de la machine sous surveillance risquent d'être endommagés. Cette protection complète favorise la longévité et la disponibilité de vos précieux équipements miniers.


Commande modulaire, pour plus de flexibilité et de puissance

Le système PMC™ Evo-S fait descendre les performances d'un processeur de pointe au sous-sol. Conçu par le leader du marché de l'automatisation des haveuses, le groupe d'automatisation Cat avancé permet d'optimiser l'utilisation de la main-d'œuvre dans un environnement sûr, d'accroître le rendement de chaque section de la veine, d'augmenter les vitesses de transport, d'améliorer la gestion de la taille et de prolonger la durée de vie des équipements pour longue taille, y compris les AFC et les protections.


EL4000 Équipement standard

Patin Ix

Système de lubrification central

PMC™ Evo-S

Connexion de données à l'extrémité de porte
  • Ligne électrique
  • WLAN

EL4000 Options

Châssis à éléments multiples

Calandre

Pare-éclats

Calibreur de charbon
  • 100 kW
  • 200 kW

Patin Ix ((Insert exchange)

Purgeur de haveuse

Barres de pulvérisation

Connexion de données à l'extrémité de porte
  • Fibre optique

IPC

Automatisation par zone « Navigator 1 »

Automatisation de la haveuse par état « Navigator 2 »

Automatisation longue taille intégrée avec « Navigator 2 + 3 » (uniquement avec les équipements longue taille Cat)

« Longwall Navigator » pour un meilleur alignement de la taille et fonction de contrôle d'horizon intégrant la tech. LASC (uniquement avec les équipements longue taille Cat)

VibraGuard™

Caméras

Surveillance d'état