< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Haveuse EL3000 a été conçue pour les veines moyennes à hautes, afin de répondre aux besoins des installations à longue taille les plus exigeantes du monde. Le modèle EL3000 peut travailler dans des veines mesurant jusqu'à 5,50 m (217 in). Il développe 2 × 860 kW (2 × 1 380 hp à 60 Hz) de puissance d'abattage combinée à des moteurs de transport allant jusqu'à 2 × 150 kW (2 × 200 hp), avec un moteur de pompe de 75 kW (120 hp à 60 Hz). Avec une puissance installée de plus de 2 000 kW (3 600 hp à 60 Hz), il présente une capacité de production de plus de 5 000 tonnes (5 512 tonnes US) par heure.

Spécifications

Longueur de machine type 49.9 ft 15.2 m Less
Puissance installée 3680.0 HP 2295.0 kW Less
Système de transport Entraînement à vitesse variable CA Entraînement à vitesse variable CA Less

Hauteur d'exploitation

Portée de la veine 2,5-5,5 m (98-217 in) 2,5-5,5 m (98-217 in) Less

Alimentation

Puissance de transport 2 × 150 kW (2 × 200 hp) 2 × 150 kW (2 × 200 hp) Less
Puissance d'abattage maximale 2 × 860 kW (2 × 1 380 hp à 60 Hz) 2 × 860 kW (2 × 1 380 hp à 60 Hz) Less
Puissance installée maximale 2 295 kW (3 600 hp à 60 Hz) 2 295 kW (3 600 hp à 60 Hz) Less

Caractéristiques du modèle EL3000

Machine à 50 Hz : puissance d'abattage disponible : Bras RA750 2 × 750 kW 2 × 750 kW Less
Machine à 50 Hz : puissance d'abattage disponible : Bras RA750 2 × 620 kW 2 × 620 kW Less
Machine à 50 Hz : puissance d'abattage disponible : Bras RA860 2 × 860 kW 2 × 860 kW Less
Machine à 50 Hz : puissance d'abattage disponible : Bras RA860 2 × 750 kW 2 × 750 kW Less
Machine à 50 Hz : hauteur de la benne 685 mm 685 mm Less
Machine à 50 Hz : calibreur de charbon 200 kW 200 kW Less
Machine à 50 Hz : diamètre de tambour d'abattage : RA750 Jusqu'à 2 500 mm Jusqu'à 2 500 mm Less
Machine à 50 Hz : diamètre de tambour d'abattage : RA860 Jusqu'à 2 750 mm Jusqu'à 2 750 mm Less
Machine à 50 Hz : vitesse de tambour d'abattage : RA750 32,8, 37,4 et 45,2 tr/min 32,8, 37,4 et 45,2 tr/min Less
Machine à 50 Hz : vitesse de tambour d'abattage : RA860 30,8, 35 et 43 tr/min 30,8, 35 et 43 tr/min Less
Machine à 50 Hz : moteur de transport 2 × 150 kW 2 × 150 kW Less
Machine à 50 Hz : traction de transport Jusqu'à 1 075 kN Jusqu'à 1 075 kN Less
Machine à 50 Hz : vitesse de transport Jusqu'à 31,1 m/min Jusqu'à 31,1 m/min Less
Machine à 50 Hz : système de transport Entraînement à vitesse variable CA Entraînement à vitesse variable CA Less
Machine à 50 Hz : puissance installée Jusqu'à 2 295 kW Jusqu'à 2 295 kW Less
Machine à 50 Hz : poids de la machine (approximatif) 105 tonnes 105 tonnes Less
Machine à 50 Hz : largeur de carter minimale 1 132 mm 1 132 mm Less
Machine à 50 Hz : tension de fonctionnement 3 300 V 3 300 V Less
Machine à 50 Hz : moteur de pompe 75 kW 75 kW Less
Machine à 50 Hz : portée de la veine 2,5-5,5 m 2,5-5,5 m Less
Machine à 50 Hz : longueur de machine type (centre des tambours) 15 200 mm 15 200 mm Less
Machine à 60 Hz : puissance d'abattage disponible : Bras RA750 2 × 1 200 hp 2 × 1 200 hp Less
Machine à 60 Hz : puissance d'abattage disponible : Bras RA750 2 × 1 000 hp 2 × 1 000 hp Less
Machine à 60 Hz : puissance d'abattage disponible : Bras RA860 2 × 1 380 hp 2 × 1 380 hp Less
Machine à 60 Hz : puissance d'abattage disponible : Bras RA860 2 × 1 200 hp 2 × 1 200 hp Less
Machine à 60 Hz : hauteur de la benne 27 in 27 in Less
Machine à 60 Hz : calibreur de charbon 320 HP 320 HP Less
Machine à 60 Hz : diamètre de tambour d'abattage : RA750 Jusqu'à 98 in Jusqu'à 98 in Less
Machine à 60 Hz : diamètre de tambour d'abattage : RA860 Jusqu'à 108 in Jusqu'à 108 in Less
Machine à 60 Hz : vitesse de tambour d'abattage : RA750 39,4, 44,9 et 54,3 tr/min 39,4, 44,9 et 54,3 tr/min Less
Machine à 60 Hz : vitesse de tambour d'abattage : RA860 37, 42 et 51,6 tr/min 37, 42 et 51,6 tr/min Less
Machine à 60 Hz : moteur de transport 2 × 240 hp 2 × 240 hp Less
Machine à 60 Hz : traction de transport Jusqu'à 123 tonnes US Jusqu'à 123 tonnes US Less
Machine à 60 Hz : vitesse de transport Jusqu'à 98,7 ft/min Jusqu'à 98,7 ft/min Less
Machine à 60 Hz : système de transport Entraînement à vitesse variable CA Entraînement à vitesse variable CA Less
Machine à 60 Hz : puissance installée Jusqu'à 3 680 hp Jusqu'à 3 680 hp Less
Machine à 60 Hz : poids de la machine (approximatif) 116 tonnes US 116 tonnes US Less
Machine à 60 Hz : largeur de carter minimale 44,6 in 44,6 in Less
Machine à 60 Hz : tension de fonctionnement 4 160 V 4 160 V Less
Machine à 60 Hz : moteur de pompe 120 HP 120 HP Less
Machine à 60 Hz : portée de la veine 98-217 in 98-217 in Less
Machine à 60 Hz : longueur de machine type (centre des tambours) 49,9 ft 49,9 ft Less

Châssis principal

Un châssis musclé


Jalon

Une puissance adaptée aux conditions minières les plus difficiles


Groupe d'alimentation hydraulique

Une force de frappe incomparable


Système de transport

Modulaire et innovant


Système de commande

Le meilleur système d'automatisation du secteur


Système de commande

Offre flexibilité et puissance


Système de commande

Mission : vous faciliter la vie


Qualité

Des tests stricts pour garantir une qualité optimale


Sécurité

Haveuses Cat : la sécurité est la priorité absolue


Facilité d'entretien


EL3000 Options

DISPONIBLES POUR LA HAVEUSE EL3000 :
  • Châssis à éléments multiples
  • Calandre
  • Pare-éclats
  • Calibreur de charbon 100 kW (134 hp)
  • Calibreur de charbon 200 kW (268 hp)
  • Patin Ix (standard)
  • Purgeur de haveuse
  • Barres de pulvérisation
  • Système de lubrification central (standard)
  • PMC Evo-S (standard)
  • Connexion de données à l'extrémité de porte : - Ligne électrique (de série) - Fibre optique - WLAN (de série)
  • IPC
  • Automatisation par zone " Navigator 1 »
  • Automatisation par état « Navigator 2 »
  • Automatisation longue taille intégrée avec « Navigator 2 + 3 » (uniquement avec les équipements longue taille Cat)
  • « Longwall Navigator » pour un meilleur alignement de la taille et une fonction de contrôle d'horizon Technologie LASC. (Uniquement avec les équipements longue taille Cat)
  • VibraGuard
  • Caméras
  • Surveillance d'état

SURVEILLANCE DE L'ÉTAT
  • Un système complet de surveillance de l'état, qui analyse les niveaux d'huile, les températures, les flux, les pressions et les vibrations, est disponible.

VIBRAGUARDTM
  • VibraGuard permet au personnel formé de prévoir l'usure des composants de la machine, d'éviter les temps d'immobilisation imprévus et de définir des alarmes pour avertir l'utilisateur si les composants de la machine sous surveillance risquent d'être endommagés. Cette protection complète favorise la longévité et la disponibilité de vos précieux équipements miniers. • Surveillance en ligne permanente : - En remplacement des mesures hors ligne sporadiques, la surveillance en ligne permanente offre une protection complète et contribue à prévoir l'usure des composants. Des alarmes avertissent l'utilisateur si les composants de la machine sous surveillance risquent d'être endommagés. • Réduction des temps d'immobilisation imprévus : - Lorsqu'il est utilisé par un personnel formé, le système VibraGuard rend les réparations prévisibles et permet d'éviter les temps d'immobilisation imprévus. Il est ainsi possible d'anticiper les besoins d'approvisionnement en pièces de rechange, pour garantir des réparations sans stress. • Analyse des données : - Les données sont transmises à l'ordinateur du centre de contrôle en surface afin d'être analysées et évaluées de manière détaillée.

CALIBREUR DE CHARBON
  • Les haveuses Cat peuvent être fournies avec un calibreur de charbon robuste en option, qui développe actuellement jusqu'à 200 kW (268 hp) de puissance installée, pour une productivité maximale dans les veines hautes ou dans les conditions d'exploitation minière difficiles. Le calibreur de charbon peut être commandé séparément pour être installé lors d'une rénovation ou d'une révision.
  • Calibreur de charbon CS200 installé sur la machine, en option : • Transmission nominale de 200 kW (320 HP à 60 Hz) • Protection de la transmission par arbre de torsion creux • Régime du tambour de 200 tr/min (240 à 60 Hz) • Diamètre du tambour de 900 mm (35,5 in) sur pics • Refroidissement par eau intégré pour la transmission et le moteur • Entraînement de moyeu de tambour carré • Fourni avec un mécanisme de levage antichoc (exclusivité Caterpillar) • Puissance nominale disponible du moteur de 200 kW à 50 Hz (320 HP à 60 Hz)

HAVEUSES SPÉCIALISÉES
  • Caterpillar propose également des haveuses pour les applications spécialisées : • Haveuse pour veine basse à tambour simple et double • Haveuse à tambour triple pour l'exploitation minière sélective Ces haveuses exploitent l'atout clé que représente la construction du châssis modulaire. Elles ont fait leurs preuves dans les mines de charbon et autres applications.