< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

En plus de ses rouleaux en acier de classe internationale, Caterpillar propose toute une gamme très appréciée de rouleaux de classe CEMA C, D et E fabriqués en polyéthylène à poids moléculaire élevé (HMWPE) breveté. Ce produit s'appelle EXALON®. Alors que les rouleaux en acier sont adaptés à la plupart des applications de manutention, les rouleaux EXALON® sont nécessaires dans certaines applications spécifiques. Le rouleau EXALON® est idéal dans les environnements hautement corrosifs, abrasifs et humides ou lorsque les matériaux ont tendance à s'accumuler sur le rouleau.


Fonctionnement souple

Avec sa base en tube à la concentricité supérieure augmentée par l'usinage final (corps en polyéthylène) pour une usure réduite de la bande, le rouleau EXALON® garantit un fonctionnement homogène sans vibration.


Polyvalence et entretien réduit

Les rouleaux EXALON® s'adaptent à tous types de châssis, y compris les châssis de marques concurrentes.


Qualité testée

Tous les rouleaux Cat (EXALON® et acier) passent par un système d'assemblage automatisé qui teste et enregistre le couple de rotation, le faux-rond indiqué total et le jeu en bout axial.


Les avantages d'EXALON® en un coup d'œil

  • Certification MSHA : certifiés pour l'utilisation souterraine : IC-56/1 (résistance au feu) et IC-56/2 (résistance au feu et dissipation statique).
  • Longévité accrue : les rouleaux EXALON® durent deux à trois fois plus longtemps que les rouleaux en acier dans les environnements hautement corrosifs et/ou hautement abrasifs.
  • Entretien réduit : la lubrification automatique positive Idler PAL® (Positive Automatic Lubrication) Cat assure une lubrification permanente.
  • Usure réduite de la bande : la surface lisse en PE réduit au maximum la friction (et donc l'usure) de la bande et agit comme une barre coulissante en cas de grippage d'un roulement. Le corps entièrement en PE garantit l'absence de tout bord tranchant.