Structure, roues libres et rouleaux souterrains

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Rouleaux en acier

Le rouleau Cat est le fruit de plus de deux ans d'efforts de conception et d'ingénierie ; il représente la nouvelle technologie en matière de roue libre. La configuration en bout d'arbre du rouleau Cat permet de l'adapter à presque tous les châssis grâce à un adaptateur unique.


Suivi électronique de la qualité : une première dans le secteur

Caterpillar est le premier fabricant de roues libres à fournir des rouleaux numérotés de série. Chaque rouleau est facilement identifiable grâce à sa date de fabrication, ce qui permet d'effectuer un suivi précis du rouleau pendant toute sa durée de vie.


Configurations de structure à bande souterraine

Une structure montée au sol Cat peut être configurée avec les rouleaux de retour montés sur des supports au sol ou des supports fixés aux rampes. Les structures montées au sol et suspendues sont dotées des connexions de rampe EZEE-LOC™ brevetées, qui facilitent leur installation.


Rouleaux EXALON®

Les rouleaux EXALON® Cat, fabriqués en polyéthylène à poids moléculaire élevée (HMWPE) breveté, sont disponibles dans les classes CEMA C, D et E. Alors que les rouleaux en acier sont adaptés à la plupart des applications de manutention, les rouleaux EXALON® sont nécessaires dans certaines applications spécifiques.