< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La FH330 est la solution minière dimensionnelle de Caterpillar pour les applications de charbon basses. Il s'agit d'un produit éprouvé et robuste qui permet de déplacer une grande quantité de charbon. Nous avons adapté sa grande capacité à la production de nos Mineurs continus CM210, CM220 et CM230 Cat pour un système encore plus performant. Si vous envisagez le transport continu dans votre mine pour le traitement des matériaux, le système FH330 Cat peut s'avérer un atout formidable et un gage de productivité pour votre exploitation.

Spécifications

Hauteur d'exploitation 0,9-1,3 m (36-50 in) 0,9-1,3 m (36-50 in) Less
Largeur du convoyeur 30.0 in 762.0 mm Less
Contenance 900.0 US t/h 816.0 tonnes/h Less
Hauteurs de veine 914 mm et plus (36 in et plus) 914 mm et plus (36 in et plus) Less

Poids

Poids total à vide 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Poids total avec un pont rattaché à chaque extrémité 60000.0 lb 27216.0 kg Less
Poids du pont à vide 20000.0 lb 9072.0 kg Less

Contenances

Capacité du convoyeur, sans rehausses 15.0 Tonnes US/min 13.6 tonnes/min Less
Capacité du convoyeur, avec rehausses 20.0 Tonnes US/min 18.1 tonnes/min Less
Réservoir d'huile hydraulique 65.0 gal 246.0 L Less

Circuit hydraulique

Pression hydraulique 4425.0 PSI 30.5 bar Less

Alimentation

Entraînement du convoyeur – Standard 2 à 22 kW (2 à 30 HP) 2 à 22 kW (2 à 30 HP) Less
Entraînement du convoyeur – Fond à profil bas (refroidi par liquide) 1 à 30 kW (1 à 40 HP) 1 à 30 kW (1 à 40 HP) Less
Entraînement de déplacement 1 à 56 kW (1 à 75 HP) 1 à 56 kW (1 à 75 HP) Less

Vitesses

Vitesse de la chaîne 300.0 ft/min 91.0 m/min Less
Vitesse de déplacement (variable) 0-20 m/min (0-65 ft/min) 0-20 m/min (0-65 ft/min) Less

Pressions au sol

À vide 18.0 PSI 124.0 kPa Less
En charge 26.0 PSI 179.0 kPa Less

Dimensions

Déplacement du chariot 5.08 ft 1549.4 mm Less
Pivotement du convoyeur mobile 90 degrés par rapport au centre 90 degrés par rapport au centre Less
Espacement des déflecteurs de chaîne 18.0 in 457.2 mm Less
Hauteur d'empilage au-dessus des ponts (sans rehausse) côté réception 28.0 in 711.2 mm Less
Hauteur d'empilage au-dessus des ponts (sans rehausse) côté décharge 28.0 in 711.2 mm Less
Profondeur du convoyeur De 152,4 mm jusqu'à 254 mm (6 in à 10 in) De 152,4 mm jusqu'à 254 mm (6 in à 10 in) Less
Garde au sol 6.0 in 152.4 mm Less

MBC, dimensions

MBC, longueur hors tout 29.0 ft 884.0 cm Less
MBC, largeur hors tout 9.5 ft 293.0 cm Less
MBC, hauteur hors tout 28.0 in 711.0 mm Less
MBC, longueur de pivot à pivot 26.0 ft 7924.8 mm Less
MBC, garde au sol 6.0 in 152.4 mm Less
MBC, largeur du convoyeur 30.0 in 762.0 mm Less
MBC, longueur de chaînes (centre à centre) 80.5 in 2044.7 mm Less
MBC, largeur de chaînes 14.0 in 355.6 mm Less

Dimensions du convoyeur à pont mobile

Conv. mobile, longueur hors tout (sans intermédiaire de 274 cm [9 ft]) 32.5 ft 9906.0 mm Less
Conv. mobile, longueur hors tout (avec intermédiaire de 274 cm [9 ft]) 41.5 ft 12649.2 mm Less
Conv. mobile, largeur hors tout au niveau des moteurs 6.25 ft 1905.0 mm Less
Conv. mobile, hauteur hors tout côté réception 28.0 in 711.2 mm Less
Conv. mobile, orientation 90 degrés de chaque côté de la ligne centrale 90 degrés de chaque côté de la ligne centrale Less
Conv. mobile, profondeur du convoyeur sans rehausses 6.0 in 152.4 mm Less
Conv. mobile, profondeur du convoyeur avec rehausses 10.0 in 254.0 mm Less

Dimensions (approximatives)

Longueur hors tout 29.0 ft 884.0 cm Less
Largeur hors tout 9.5 ft 293.0 cm Less
Largeur du convoyeur 30.0 in 762.0 mm Less
Hauteur du sol au châssis 28.0 in 711.0 mm Less
Réglage de la hauteur du toit 889-1 117 mm (35-44 in) 889-1 117 mm (35-44 in) Less
Longueur des chaînes (centre à centre) 80.5 in 2044.7 mm Less
Garde au sol 6.0 in 152.4 mm Less
Largeur de voie 14.0 in 355.6 mm Less
Longueur de tige à tige (longueur utile) 39.0 ft 11.8 m Less
Hauteur d'empilage 28.0 in 711.2 mm Less
Largeur hors tout au niveau du moteur 6.25 ft 1905.0 mm Less

Pont transporteur mobile (MBC)

Le pont transporteur mobile FH330 est facile à utiliser et comporte d'importantes caractéristiques de sécurité.


Poste de conduite

Options de commande à distance ou en position assise en fonction de votre mine.


Convoyeurs mobiles

Convoyeur de relais entre les MBC


Connexion chariot MBC

Maintient le charbon en mouvement.


Chariot arrière

Relié au convoyeur à courroie.


Service et assistance

Des personnes et des pièces lorsque vous en avez besoin.


Systèmes complémentaires

Améliorez votre rendement grâce à l'intégration de systèmes.


Financement Global Mining

Votre partenaire des solutions financières.


Job Site Solutions Caterpillar

Une nouvelle façon de collaborer.


FH330 Équipement standard

Cabine du MBC (Mobile Bridge Carrier, pont transporteur mobile)
  • Toit
  • Affichage numérique.
  • Siège
  • Marchepied de sécurité
  • eStops
  • Poste de commande

Deux moteurs de 22 kW (30 HP) pour convoyeur mobile de 914,4 ou 1 188,7 cm (30 ou 39 ft)

Tige de connexion : 63,5 mm (2,5 in)

Chariot du MBC (à faible ou grand réglage)

Circuit électrique de 950 VCA de tension

FH330 Options

Convoyeur : profil bas dans les deux cas, 914,4 ou 1 188,7 cm (30 ou 39 ft), avec moteur unique de 30 kW (40 HP)

Tige de connexion : 76,2 mm (3 in) à usage intensif

Structure modulaire à châssis rigide (RFM, Rigid Frame Modular) : largeur de courroie au choix, entre 1 066 mm ou 1 219,2 mm (42 ou 48 in)

Matériau du curseur RFM (polymère ou résistant à l'abrasion)

Section d'appui de la poulie arrière

Chariot arrière

Enrouleur de câble Bretby

Rehausses de 76,2 mm (3 in) sur les convoyeurs MBC et mobiles

Remorques pour enrouleurs de câble

Radiocommande

Options du système
  • Système de transport fixe à 5 unités (2 × MBC, 3 × convoyeurs mobiles)
  • Système de transport libre à 6 unités (2 × MBC, 1 MBC avec trémie, 3 × convoyeurs mobiles)
  • Système de transport fixe à 7 unités (3 × MBC, 4 × convoyeurs mobiles)
  • Système de transport libre à 8 unités (3 × MBC, 1 MBC avec trémie, 4 × convoyeurs mobiles)