< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Spécifications

Plage d'exploitation minière 2 800 mm-3 900 mm (110,2 in-153.5 in) 2 800 mm-3 900 mm (110,2 in-153.5 in) Less
Poids 92 tonnes (202 800 lb) 92 tonnes (202 800 lb) Less
Puissance totale 904.0 hp 674.0 kW Less

Dimensions de fonctionnement

Garde au sol 13.8 po 350.0 mm Less
Longueur du pare-chocs arrière à l'embout de l'outil (avec tambour de coupe de 1 067 mm (42 in) de diamètre) 27.76 pi 8460.0 mm Less
Portée maximale (avec tambour de coupe de 1 067 mm (42 in) de diamètre et garde au sol de 350 mm [13,8 in]) 163.4 po 4150.0 mm Less
Hauteur minimale au niveau de la flèche de coupe (avec tambour de coupe de 1 067 mm (42 in) de diamètre et sans tige de boulonnage) 70.7 po 1800.0 mm Less
Plage d'exploitation minière (recommandée) 2 800 mm-3 900 mm (110,2 in-153.5 in) 2 800 mm-3 900 mm (110,2 in-153.5 in) Less

Dimensions de transport

Largeur du châssis (à l'extérieur des rails de lavage et sans plateforme) 10.94 pi 3333.0 mm Less
Hauteur — Ligne de couverture (c.-à-d. sans installation de boulonnage ni boîte à matériau) 59.0 po 1500.0 mm Less
Longueur hors tout 39.04 pi 11900.0 mm Less
Poids standard de la machine (total) 92 tonnes (202 800 lb) 92 tonnes (202 800 lb) Less

Unité de coupe

Diamètre du tambour de coupe 42.0 po 1067.0 mm Less
Puissance du tambour de coupe (évaluation sur une heure) 2 × 173 kW (2 × 232 hp) 2 × 173 kW (2 × 232 hp) Less
Largeur du tambour de coupe Reportez-vous aux options de largeurs de coupe. Reportez-vous aux options de largeurs de coupe. Less
Vitesse de la tête de coupe : embout de l'outil (53 tr/min max.) 2,97 m/s (584 fpm) 2,97 m/s (584 fpm) Less

Unité de chargement

Profondeur du convoyeur (sans rehausse) 12.0 po 300.0 mm Less
Puissance du convoyeur au niveau des bras de chargement centrifuge (CLA) (évaluation sur une heure) 2 × 41 kW (2 × 55 hp) 2 × 41 kW (2 × 55 hp) Less
Vitesse du convoyeur 2,23 m/s (439 fpm) 2,23 m/s (439 fpm) Less
Largeur du convoyeur 36.0 po 914.0 mm Less
Capacité de chargement 31,5 tonnes/min (35 tonnes US/min) 31,5 tonnes/min (35 tonnes US/min) Less
Méthode de chargement Bras de chargement centrifuge à 6 doigts Bras de chargement centrifuge à 6 doigts Less
Largeur de l'unité de chargement Reportez-vous aux options de largeurs de coupe. Reportez-vous aux options de largeurs de coupe. Less

Unités de traction

Longueur des chaînes 9.35 pi 2850.0 mm Less
Largeur de la chaîne 22.0 po 559.0 mm Less
Vitesse des chaînes 0-0,33 m/s (0-65 fpm) 0-0,33 m/s (0-65 fpm) Less
Pression au sol 33.0 lb/po2 230.0 kPa Less
Puissance de traction CC (évaluation sur une heure) 2 × 56 kW (2 × 75 hp) 2 × 56 kW (2 × 75 hp) Less

Génératrice et Moteur

Système de commande Commande à distance par radio/à processeur Commande à distance par radio/à processeur Less
Tension de la machine 1 000 VCA 1 000 VCA Less

Circuit hydraulique

Puissance hydraulique (évaluation sur une heure) 2 × 67 kW (2 × 90 hp) 2 × 67 kW (2 × 90 hp) Less
Pompe hydraulique (à détection de charge) Pompe à cylindrée variable Pompe à cylindrée variable Less

Système de boulonnage (standard)

Arrêt d'urgence Sangles placées des deux côtés de la machine Sangles placées des deux côtés de la machine Less
Commandes de la boulonneuse de renforts (extérieur de la tige) Semi-automatique à MDG 35 Semi-automatique à MDG 35 Less
Boulonneuses de renforts (1 par côté) 2 × unités 2 × unités Less
Protection des renforts AROPS AROPS Less
Commandes de la boulonneuse de toit Semi-automatique à MDG 35 Semi-automatique à MDG 35 Less
Tiges de boulonnage de toit (2 par côté) 4 × unités 4 × unités Less

Puissance installée totale

Standard (évaluation sur une heure) 904.0 hp 674.0 kW Less

Unité de chargement en option

Profondeur du convoyeur (sans rehausse) 12.0 po 300.0 mm Less
Puissance du convoyeur au niveau de l'entraînement arrière (évaluation sur une heure) 2 × 29 kW (2 × 39 hp) 2 × 29 kW (2 × 39 hp) Less
Vitesse du convoyeur 2,23 m/s (439 fpm) 2,23 m/s (439 fpm) Less
Largeur du convoyeur 36.0 po 914.0 mm Less
Capacité de chargement 31,5 tonnes/min (35 tonnes US/min) 31,5 tonnes/min (35 tonnes US/min) Less
Méthode de chargement Charrue à unité de coupe à ailettes Charrue à unité de coupe à ailettes Less
Largeur de l'unité de chargement Reportez-vous aux options de largeurs de coupe. Reportez-vous aux options de largeurs de coupe. Less

Système anti-poussière en option

Capacité de lavage 3,8 m3/s-8 m3/s (8 000 cfm-17 000 cfm) 3,8 m3/s-8 m3/s (8 000 cfm-17 000 cfm) Less
Puissance de lavage (évaluation sur une heure) 1 × 22 kW (1 × 30 hp) 1 × 22 kW (1 × 30 hp) Less
Type de lavage Sole humide Sole humide Less

Options du système de boulonnage

Options Configuration personnalisable pour s'adapter aux conditions de la mine (forage traversant, orientation Est Ouest Nord ou Sud du Configuration personnalisable pour s'adapter aux conditions de la mine (forage traversant, orientation Est Ouest Nord ou Sud du Less

Options du circuit électrique

Options Différentes tensions disponibles en fonction des continents/pays Différentes tensions disponibles en fonction des continents/pays Less

Options de largeur de coupe

Largeur du tambour d'abattage : X #1 181.1 po 4600.0 mm Less
Largeur du tambour d'abattage : X #2 189.0 po 4800.0 mm Less
Largeur du tambour d'abattage : X #3 196.8 po 5000.0 mm Less
Largeur du tambour d'abattage : X #4 204.7 po 5200.0 mm Less
Largeur du tambour d'abattage : X #5 212.6 po 5400.0 mm Less
Largeur du tambour d'abattage : X #6 220.5 po 5600.0 mm Less
Largeur du tambour d'abattage : X #7 228.3 po 5800.0 mm Less
Largeur du tambour d'abattage : Y #1 157.5 po 4000.0 mm Less
Largeur du tambour d'abattage : Y #2 165.4 po 4200.0 mm Less
Largeur du tambour d'abattage : Y #3 173.2 po 4400.0 mm Less
Largeur du tambour d'abattage : Y #4 181.1 po 4600.0 mm Less
Largeur du tambour d'abattage : Y #5 189.0 po 4800.0 mm Less
Largeur du tambour d'abattage : Y #6 196.8 po 5000.0 mm Less
Largeur du tambour d'abattage : Y #7 204.7 po 5200.0 mm Less
Largeur de coupe #1 181.1 po 4600.0 mm Less
Largeur de coupe #2 189.0 po 4800.0 mm Less
Largeur de coupe #3 196.8 po 5000.0 mm Less
Largeur de coupe #4 204.7 po 5200.0 mm Less
Largeur de coupe #5 212.6 po 5400.0 mm Less
Largeur de coupe #6 220.5 po 5600.0 mm Less
Largeur de coupe #7 228.3 po 5800.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : W #1 157.1 po 3990.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : W #2 165.0 po 4190.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : W #3 172.8 po 4390.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : W #4 180.7 po 4590.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : W #5 188.6 po 4790.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : W #6 196.5 po 4990.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : W #7 204.3 po 5190.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : Z #1 180.7 po 4590.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : Z #2 188.6 po 4790.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : Z #3 196.5 po 4990.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : Z #4 204.3 po 5190.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : Z #5 212.2 po 5390.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : Z #6 220.1 po 5590.0 mm Less
Largeur de l'unité de chargement : Z #7 228.0 po 5790.0 mm Less

Des intervalles de révision plus longs

En plus d'offrir des performances supérieures, les mineurs continus Cat sont dotés d'une large gamme de fonctionnalités techniques contribuant à un fonctionnement prolongé entre les révisions.


Des coupes efficaces

Son contrôle du herchage variable à l'infini permet un contrôle précis de la direction, de la vitesse et de la traction, avec une commande indépendante des deux côtés. Cette grande maniabilité permet un positionnement plus rapide et des coupes optimales, pour une productivité accrue.


Poids

Les mineurs continus Cat sont équipés d'un châssis principal dont les plaques d'acier mesurent 75 mm d'épaisseur, soit 50 % de plus que nos concurrents.


Simplicité d'utilisation

L'unité de commande de la machine (MCU) Caterpillar a été conçue pour piloter l'ensemble des opérations des mineurs continus Cat. Basée sur une commande PLC adaptée au travail dans les mines, ce système de commande et d'entraînement est conçu pour optimiser la production de charbon et la sécurité du conducteur, tout en réduisant les temps d'arrêt.


Des commandes nouvelle génération

Caterpillar poursuit sa politique d'amélioration permanente de ses produits visant notamment à doter les engins miniers des commandes d'une fiabilité à la hauteur de leur complexité.


Disponibilité maximale, entretien minimal

Les dimensions des composants et éléments structurels (tels que les moteurs, les pompes, les chapes et les articulations), leur emplacement et leur design permettent de faciliter l'entretien, d'améliorer la disponibilité de la machine et de réduire les coûts d'exploitation. Les mineurs continus Cat sont conçus pour durer.


Facilité d'entretien

Les mineurs continus Cat sont conçus pour être facilement entretenus, ce qui permet au final de réduire les coûts et d'améliore la disponibilité et la productivité des machines. À la différence de nos principaux concurrents, les carters d'engrenages de la tête de coupe sont indépendants sur les machines Cat.


Intercompatibilité des pièces

Les Mineurs continus CM220, CM230 et CM240 ont en commun plusieurs composants, comme les carters d'engrenages du tablier de ramassage, les moteurs des convoyeurs, les moteurs de herchage, les boîtiers électriques, les systèmes de commande radio, les pompes hydrauliques, les moteurs de pompe et les chaînes. Les principaux composants communs des Mineurs continus CM330, CM340, CM345 et CM430 sont les carters d'engrenages du tablier de ramassage, les moteurs des convoyeurs, les moteurs de herchage, les carters d'engrenages de herchage, les systèmes de commande radio, les pompes hydrauliques, les moteurs de pompe, les carters d'engrenages de la tête de coupe et les chaînes.


Moteurs

Les moteurs sont conçus pour des applications extra-robustes à 50 Hz, sans pour autant sacrifier la puissance, la vitesse ou la production. La protection électronique contre les surcharges évite toute défaillance ou surchauffe de ces puissants moteurs.


Carters d'engrenages robustes

Robustes, les engrenages sont fabriqués en acier carburé fortement allié et ils sont dotés de dents meulées pour une précision accrue et un fonctionnement plus silencieux. Les carters d'engrenages d'entrée remplaçables de la tête de coupe permettent un remplacement rapide et économique des composants les plus susceptibles d'être endommagés suite à une lubrification inappropriée.


Réduction de la fréquence des révisions

Les intervalles entre deux révisions sont optimisés grâce à différentes mesures visant à limiter l'usure des composants. Toutes les principales zones d'usure (lame, convoyeur, carters d'engrenages de la tête de coupe, etc.) sont recouverts de 13 mm de carbure de chrome afin d'augmenter leur durée de vie.


CM845 Équipement standard

• Châssis principal robuste pour apporter rigidité et stabilité

• Herchage indépendant, pour plus de maniabilité

• Convoyeur large pour des taux de chargement optimaux

• Chaînes larges pour une pénétration maximale et une faible pression au sol

• Commande à distance par radio avec fonctions d'autodiagnostic disponibles

• Accès facile aux composants et entretien réduit

Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus