< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Représentant un engagement de longue date envers la qualité et la performance, cette machine robuste et puissante est conçue et construite pour les applications difficiles.

Moteur

Modèle du moteur Moteur C15 ACERT™ Cat® Moteur C15 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette 354.0 hp 264.0 kW Less
Puissance au volant 354.0 hp 264.0 kW Less
Puissance brute 401.0 hp 299.0 kW Less
Puissance nette de l'entraînement direct : Caterpillar 354.0 hp 264.0 kW Less
Puissance nette de l'entraînement direct : CEE 80/1269 354.0 hp 264.0 kW Less
Puissance nette de l'entraînement direct : ISO 9249 354.0 hp 264.0 kW Less
Puissance nette de l'entraînement direct : SAE J1349 (JAN90) 350.0 hp 261.0 kW Less
Puissance nette de l'entraînement du convertisseur : Caterpillar 354.0 hp 264.0 kW Less
Puissance nette de l'entraînement du convertisseur : CEE 80/1269 354.0 hp 264.0 kW Less
Puissance nette de l'entraînement du convertisseur : ISO 9249 354.0 hp 264.0 kW Less
Puissance nette de l'entraînement du convertisseur : SAE J1349 (JAN90) 350.0 hp 261.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 (JAN90) 350.01 hp 261.0 kW Less
Alésage 5.4 po 137.0 mm Less
Course 6.7 po 171.0 mm Less
Cylindrée 928.0 po3 15.2 l Less
Cylindres 6 6 Less

Transmission

Nombre de vitesses avant 4 4 Less
Nombre de vitesses arrière 4 4 Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 1 3.8 mi/h 6.1 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 2 6.5 mi/h 10.5 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 3 11.5 mi/h 18.3 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 4 20.0 mi/h 32.1 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 1 4.3 mi/h 6.9 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 2 7.5 mi/h 12.0 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 3 13.0 mi/h 20.8 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 4 22.7 mi/h 36.6 km/h Less

Circuit hydraulique

Vérin de levage, alésage et course 120,65 mm x 915 mm 120,65 mm x 915 mm Less
Vérin de direction, alésage et course 114,3 mm x 576 mm 114,3 mm x 576 mm Less
Dévers et basculement droit, alésage et course 152,4 mm x 255 mm 152,4 mm x 255 mm Less
Dévers et basculement gauche, alésage et course 133,75 mm x 255 mm 133,75 mm x 255 mm Less
Tarage du clapet de décharge 3500.0 lb/po2 24125.0 kPa Less

Freins

Freins Conformes aux normes SAE/ISO 3450 1996 Conformes aux normes SAE/ISO 3450 1996 Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant ± 13º Oscillant ± 13º Less

Pneus

Dimension des pneus standard 29.5RR25 XHA MX L3 29.5RR25 XHA MX L3 Less

Poids

Poids en ordre de marche 63325.0 lb 28724.0 kg Less

Contenances

Réservoir de carburant : standard 185.0 US gal 700.0 l Less
Circuit de refroidissement 21.9 US gal 83.0 l Less
Carter 9.0 US gal 34.0 l Less
Transmission 16.4 US gal 62.0 L Less
Réservoir hydraulique 23.2 US gal 88.0 l Less
Différentiels et réducteurs : avant 23.8 US gal 90.0 l Less
Différentiels et réducteurs : arrière 23.8 US gal 90.0 l Less

Cabine

Cabine Cadre ROPS/FOPS de série Cadre ROPS/FOPS de série Less
Niveaux sonores Conforme aux normes ANSI/SAE, SAE et ISO Conforme aux normes ANSI/SAE, SAE et ISO Less
Cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less

Spécifications de fonctionnement

Garde au sol 14.09 po 358.0 mm Less

Caractéristiques de la lame

Capacité des lames 4,67 - 16 m3 4,67 - 16 m3 Less
Lame droite - Contenance 14.78 vg3 4507.0 m3 Less
Lame droite - Largeur hors tout 1.4 pi 430.0 mm Less
Lame droite - Hauteur 4.03 pi 1229.0 mm Less
Lame droite - Profondeur de fouille 1.4 pi 430.0 mm Less
Lame droite - Garde au sol 3.51 pi 1070.0 mm Less
Lame droite - Dévers maximal 3.88 pi 1184.0 mm Less
Lame droite - Poids 7047.0 lb 3196.0 kg Less
Lame droite - Poids total en ordre de marche 63325.0 lb 28724.0 kg Less
Lame universelle - Contenance 9.0 vg3 6.88 m3 Less
Lame universelle - Largeur hors tout 14.23 pi 4336.0 mm Less
Lame universelle - Hauteur 4.48 pi 1365.0 mm Less
Lame universelle - Profondeur de fouille 1.7 pi 518.0 mm Less
Lame universelle - Garde au sol 3.14 pi 956.0 mm Less
Lame universelle - Dévers maximal 3.74 pi 1139.0 mm Less
Lame à charbon - Contenance 20.93 vg3 16.0 m3 Less
Lame à charbon - Largeur hors tout 15.75 pi 4800.0 mm Less
Lame à charbon - Hauteur 5.92 pi 1803.0 mm Less
Lame à charbon - Profondeur de fouille 1.76 pi 536.0 mm Less
Lame à charbon - Garde au sol 3.48 pi 1060.0 mm Less
Lame à charbon - Dévers maximal 4.11 pi 1254.0 mm Less
Lame semi-U - Capacité 9.0 vg3 6.88 m3 Less
Lame semi-U - Largeur hors tout 14.56 pi 4439.0 mm Less
Lame semi-U - Hauteur 5.2 pi 1584.0 mm Less
Lame semi-U - Profondeur de fouille 1.78 pi 542.0 mm Less
Lame semi-U - Dévers maxi 3.83 pi 1166.0 mm Less

Encombrement

Hauteur au sommet de la cabine 12.14 pi 3700.0 mm Less
Hauteur au sommet du tuyau d'échappement 11.78 pi 3590.0 mm Less
Hauteur au sommet du capot 8.64 pi 2635.0 mm Less
Garde au sol du pare-chocs 2.9 pi 885.0 mm Less
Hauteur au bas de l'échelle 1.46 pi 446.0 mm Less
Axe de l'essieu arrière au bord du pare-chocs 8.82 pi 2787.0 mm Less
Axe de l'essieu arrière à l'attelage 6.07 pi 1850.0 mm Less
Empattement 12.14 pi 3700.0 mm Less
Longueur avec lame au sol 26.98 pi 8224.0 mm Less
Garde au sol 1.17 pi 358.0 mm Less

Groupe motopropulseur

Un gage de performances et de longévité supérieures dans les applications difficiles.


Circuit hydraulique

Hydraulique équilibrée assurant une commande précise et sans effort ainsi qu'un fonctionnement sûr.


Ossature

Une conception et des matériaux de pointe confèrent une résistance exceptionnelle à des structures spécialement étudiées.


Lames

Construction en caissons multiples avec bouclier traité thermiquement et lames et embouts en acier DH-2 favorisant la longévité.


Poste de conduite et commandes

Conception ergonomique favorisant le confort du conducteur et commandes d'une grande douceur augmentant l'efficacité et la productivité.


Facilité d'entretien

Pour être correctement effectué, l'entretien quotidien se doit d'être simple.


Équipements en option

Diverses options peuvent venir compléter le 824H pour mieux répondre à vos besoins.


Appui total à la clientèle

Les concessionnaires Caterpillar® sont là pour vous aider à maintenir votre matériel en bon état de marche et garantir une productivité maximale.


824H Équipement standard

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (95 A)
  • Batteries, sans entretien (quatre, 1000 CCA)
  • Prise de diagnostic
  • Circuit électrique (24 V)
  • Éclairage halogène (avant et arrière)
  • Coupe-batterie principal verrouillable
  • Démarreur, électrique (grande capacité)
  • Prise de démarrage de secours

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur
  • Cabine, pressurisée et insonorisée
  • Allume-cigares (12 V, 15 A) et cendrier
  • Porte-manteau
  • Direction assistée
  • Commandes électrohydrauliques de positionnement automatique de la lame (ABP), de dévers et d'inclinaison
  • Commandes de vitesses extra-douces (montées sur le volant de direction)
  • Affichage du rapport engagé
  • Chauffage et dégivrage
  • Klaxon électrique
  • Système de mise en garde à trois niveaux
  • Instruments, voyants de mise en garde
  • Plafonnier
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège à suspension (en tissu), série Comfort
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm de large
  • Verrouillage du circuit de commande de levage et d'inclinaison
  • Indicateur du rapport de transmission
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)

CHAÎNE CINÉMATIQUE
  • Freins à disques humides, entièrement hydrauliques, sous carter étanche
  • Essieux Cat, réducteurs montés à l'extérieur
  • Ventilateur à vitesse variable, hydraulique
  • Pompe électronique d'amorçage de carburant
  • Moteur C15 MEUI Cat avec technologie ACERT™, ATAAC, contrôleur ADEM™ IV
  • Silencieux, insonorisé
  • Préfiltre d'admission d'air moteur
  • Radiateur modulaire nouvelle génération (NGMR)
  • Circuit de refroidissement séparé
  • Aide au démarrage (à l'éther)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Contacteur, verrouillage du dispositif de neutralisation de la transmission
  • Convertisseur de couple
  • Transmission autoshift à planétaires (4AV/4AR)

AUTRE ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
  • Positionneur automatique de lame (ABP)
  • Raccords Caterpillar à joints toriques axiaux et flexibles XT
  • Refroidisseurs
  • Dispositif de verrouillage des portes de visite
  • Carter moteur avec huile CH-4, vidange toutes les 500 heures-service
  • Prises de pression montées à distance et commande électronique de la pression d'embrayage
  • Barre d'attelage avec broche
  • Capot métallique avec portes de visite verrouillables
  • Silencieux (monté sous le capot)
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Cadenas antivandalisme
  • Tuyau d'échappement

Lames
  • Les bulldozers ne font pas partie de l'équipement de série.

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Le type de pneu doit être sélectionné dans la liste des équipements obligatoires; le prix de base de la machine comprend les pneus.

ANTIGEL
  • Solution en concentration de 50% de liquide de refroidissement longue durée avec protection antigel jusqu'à –34 °C

824H Options

Contrepoids - 2227 kg

Équipement électrique
  • Éclairage, cabine auxiliaire - 3 kg
  • Éclairage, avertisseur de changement de direction -

Raccord de carburant rapide - 4 kg

Garde-boue, avant et arrière pour route - 604 kg

Protections, arbre de transmission
  • Utilisation avec contrepoids - 20 kg
  • Utilisation sans contrepoids - 58 kg

Poste de conduite
  • Rétroviseur, intérieur (panoramique) - 5 kg
  • Rétroviseur, intérieur (vers l'arrière) - 3 kg
  • Radio, AM/FM, bande météo, cassette 2 kg
  • Cabine mobile - 13 kg
  • Pare-soleil, avant 5 kg
  • Essuie-glace, intermittent (arrière) - 1 kg

Chaîne cinématique
  • Différentiel, arrière No-SPIN - 2 kg
  • Refroidisseur, huile d'essieu - 183 kg

Aides au démarrage
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur - 2 kg
  • Réchauffeur, 220 volts - 1 kg

Équipements divers
  • Vidange de l'huile, grande vitesse - 1 kg
  • Préfiltre à turbine - 14 kg
  • Product Link -
  • Direction auxiliaire - 37 kg
  • Insonorisation - 103 kg
  • Embouts de recouvrement - 15 kg
  • Prééquipement système de terrassement informatisé (CAES)

Antigel -