824H Coal Scoop

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Les godets à charbon Cat® ont fait leurs preuves sur le terrain, aidant les clients à atteindre l'efficacité et la productivité maximales tout en maintenant les coûts les plus bas possibles. Le Godet à charbon 824H est une machine spécialement conçue pour offrir des prestations de pointe en matière de productivité, sécurité, facilité d'entretien et confort de l'utilisateur.

Moteur

Modèle du moteur Moteur C15 ACERT™ Cat® Moteur C15 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette 354.0 hp 264.0 kW Less
Puissance nette : CEE 80/1269 354.0 hp 264.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 354.0 hp 264.0 kW Less
Alésage 5.4 po 137.0 mm Less
Course 6.7 po 171.0 mm Less
Cylindrée 928.0 po3 15.2 l Less
Entraînement du convertisseur : puissance au volant 354.0 hp 264.0 kW Less
Entraînement du convertisseur : puissance brute 401.0 hp 299.0 kW Less
Entraînement direct : puissance au volant 354.0 hp 264.0 kW Less
Entraînement direct : puissance brute 401.0 hp 299.0 kW Less

Transmission

Entraînement du convertisseur : marche avant 1 3.8 mi/h 6.1 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 2 6.5 mi/h 10.5 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 3 11.5 mi/h 18.3 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 4 20.0 mi/h 32.1 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 1 4.3 mi/h 6.9 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 2 7.5 mi/h 12.0 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 3 13.0 mi/h 20.8 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 4 22.7 mi/h 36.6 km/h Less

Freins

Freins Conformes à la norme SAE/ISO 3450 1996 Conformes à la norme SAE/ISO 3450 1996 Less

Essieux

Avant Planétaire - fixe Planétaire - fixe Less
Arrière oscillant ±13 ±13 Less

Poids

Poids en ordre de marche 68064.0 lb 30874.0 kg Less

Contenances

Réservoir de carburant 185.0 US gal 700.0 l Less
Circuit de refroidissement 21.9 US gal 83.0 l Less
Carter 9.0 US gal 34.0 l Less
Transmission 16.4 US gal 62.0 L Less
Réservoir hydraulique 23.2 US gal 88.0 l Less
Différentiels et réducteurs : avant 23.8 US gal 90.0 l Less
Différentiels et réducteurs : arrière 23.8 US gal 90.0 l Less

Cabine

Cabine Cadre ROPS/FOPS de série Cadre ROPS/FOPS de série Less
Niveaux sonores Conforme aux normes ANSI/SAE, SAE et ISO Conforme aux normes ANSI/SAE, SAE et ISO Less
Cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less

Capacités de la pelle-racleuse

Carry 17.5 vg3 13.5 m3 Less
Refoulement 35.0 vg3 27.0 m3 Less

Productivité

Votre rentabilité en ligne de mire


Fiabilité

Longévité et temps de fonctionnement optimisés : telles sont vos attentes pour votre rentabilité


Sécurité

Des machines conçues pour vous protéger


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Confort du conducteur

Environnement de travail hors pair


Assistance client

Faites confiance aux concessionnaires Cat, qui sauront trouver les meilleures solutions pour votre entreprise


824H Coal Scoop Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (100 A)
  • Batteries sans entretien
  • Connecteurs de cosse Deutsch
  • Circuit électrique (24 V)
  • Circuit d'éclairage, projecteurs halogènes (avant et arrière), échelle d'accès
  • Démarreur électrique (à usage intensif)
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur
  • Cabine insonorisée et pressurisée
  • Cadre interne de protection en cas de retournement à quatre montants
  • (ROPS/FOPS), pré-équipement radio (radio d'ambiance) comprenant une antenne, des haut-parleurs et un convertisseur (12 V, 15 A), une prise d'alimentation 12 V, vitre teintée
  • Allume-cigare (12 V, 15 A) et cendrier
  • Crochet pour vêtements
  • Levage, inclinaison et vidage électrohydrauliques
  • Chauffage et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, cabine (plafonnier)
  • Contacteur de neutralisation d'embrayage de verrouillage
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Centrale de surveillance (EMS-III)
  • Système de mise en garde à trois niveaux
  • Instruments, indicateurs : température du liquide de refroidissement moteur, niveau de carburant, température de l'huile hydraulique, indicateur de vitesse/compte-tours et température de l'huile de transmission
  • Instruments, témoins d'avertissement : température d'huile d'essieu/de frein (avant/arrière), pression d'huile de frein, circuit électrique, basse tension, température d'air d'admission/de combustion du moteur, pression de l'huile moteur, surrégime moteur, pression de carburant, état du filtre à huile hydraulique, état du frein de stationnement, état du filtre de transmission
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Contacteur de sélection de l'effort à la jante
  • Siège, série Comfort (revêtement tissu), suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC avec verrouillage de direction
  • Verrouillage du circuit de commande d'inclinaison et de levage
  • Indicateur de rapport engagé
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)
  • Essuie-glace avant intermittent

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins à disque à bain d'huile, sous carter, entièrement hydrauliques
  • Freins de manœuvre multidisques
  • Filtres de retour au carter
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Frein de stationnement
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur, radiateur modulaire nouvelle génération (NGMR)
  • Circuit de refroidissement séparé
  • Aide au démarrage automatique (à l'éther)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple, embrayage de modulation avec système de commande de verrouillage et système de commande de l'effort à la jante (contacteur et cadran dans la cabine)
  • Transmission, à trains planétaires, Autoshift (4F/3R)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillage)
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec huile CH-4
  • Prises de pression montées à distance et commande électronique de la pression d'embrayage regroupées
  • Attelage, barre d'attelage avec axe
  • Capot, métallique avec portes d'accès pour l'entretien verrouillables
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Silencieux (sous le capot)
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Direction, détection de charge
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Le type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires. Le prix de base de la machine comprend les pneus.

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 %, protection antigel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

824H Coal Scoop Options

• Cabine, vitres avant de protection

• Cabine, ventilateur arrière et calandre

• Cabine, vitre montée sur caoutchouc

• Caméra de vision arrière

• Option de pré-équipement de système de terrassement assisté par ordinateur (CAES, Computer Aided Earthmoving System)

• Différentiels, antipatinage (arrière)

• Système de remplissage rapide

• Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur

• Réchauffeur de carburant

• Éclairage, HID

• Lampe stroboscopique d'avertissement

• Gyrophare

• Rétroviseur intérieur (panoramique)

• Dispositif de vidange d'huile à grande vitesse

• Préfiltres

• Radio AM/FM/CD/MP3

• Prééquipement radio CB

• Radio, satellite, Bluetooth

• Insonorisation

• Commutateur, déconnexion, monté à distance

• Pare-soleil, avant