< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Les innovations apportées aux modèles de la série D améliorent les performances et la polyvalence. Une plus grande capacité de levage, des temps de cycle plus courts et une conduite plus facile setraduisent par une hausse de la productivité et une baisse des charges d'exploitation.

Moteur

Modèle de moteur Moteur C6.6 Cat® avec technologie ACERT™ Moteur C6.6 Cat® avec technologie ACERT™ Less
Puissance nette 158.0 HP 118.0 kW Less
Puissance brute 166.0 HP 124.0 kW Less
Alésage 4.13 Dans 105.0 mm Less
Course 5.0 Dans 127.0 mm Less
Cylindrée 403.0 in3 6.6 l Less
Cylindres 6 6 Less
Couple maximal à 1 400 tr/min 579.0 lb/ft 785.0 Nm Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 158.0 HP 118.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 158.0 HP 118.0 kW Less
Puissance nette (ISO 9249) à 1 800 tr/min 158.0 HP 118.0 kW Less
Régime 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Poids

Lame de refoulement 1700.0 lb 740.0 kg Less
Stabilisateurs 2270.0 lb 1030.0 kg Less
Contrepoids - En option 9039.0 lb 4100.0 kg Less
Contrepoids - Standard 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Flèche déportée* - Stabilisateurs avant et arrière 40455.0 lb 18350.0 kg Less
Flèche déportée* - Lame arrière uniquement 37809.0 lb 17150.0 kg Less
Flèche déportée* - Lame arrière, stabilisateurs avant 40014.0 lb 18150.0 kg Less
Flèche monobloc* - Stabilisateurs avant et arrière 38250.0 lb 17350.0 kg Less
Flèche monobloc* - Lame arrière uniquement 35605.0 lb 16150.0 kg Less
Flèche monobloc* - Lame arrière, stabilisateurs avant 37809.0 lb 17150.0 kg Less
Poids en ordre de marche 17 000 à 19 200 kg (37 500 lb à 42 328 lb) 17 000 à 19 200 kg (37 500 lb à 42 328 lb) Less
Bras - Industriels - 3 100 mm (10'2") 992.0 lb 450.0 kg Less
Bras - Longs - 2 600 mm (8'6") 1168.0 lb 530.0 kg Less
Bras - Moyens - 2 400 mm (7'10") 1133.0 lb 514.0 kg Less
Bras - Courts - 2 100 mm (6'11") 1036.0 lb 470.0 kg Less
Flèche VA* - Stabilisateurs avant et arrière 39352.0 lb 17850.0 kg Less
Flèche VA* - Lame arrière uniquement 36707.0 lb 16650.0 kg Less
Flèche VA* - Lame arrière, stabilisateurs avant 38912.0 lb 17650.0 kg Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 10.5 tr/min 10.5 tr/min Less
Couple d'orientation 29502.0 lb/ft 40.0 kN·m Less

Circuit hydraulique

Débit maximal - Circuit auxiliaire - Haute pression 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Débit maximal - Circuit auxiliaire - Moyenne pression 13.0 gal/min 50.0 l/min Less
Débit maximal - Circuit d'équipement/de translation 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Débit maximal - Mécanisme d'orientation 21.0 gal/min 80.0 l/min Less
Pression maximale - Circuit auxiliaire - Haute pression 5076.0 PSI 350.0 bar Less
Pression maximale - Circuit auxiliaire - Moyenne pression 2683.0 PSI 185.0 bar Less
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes 5439.0 PSI 375.0 bar Less
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal 5076.0 PSI 350.0 bar Less
Pression maximale - Mécanisme d'orientation 5366.0 PSI 370.0 bar Less
Pression maximale - Circuit de translation 5076.0 PSI 350.0 bar Less
Circuit 61.0 US gal 230.0 l Less
Contenance du réservoir 36.0 US gal 135.0 l Less

Transmission

Effort de traction à la barre d'attelage 21806.0 lb 97.0 kN Less
Pente maximale franchissable 63 % 63 % Less
Vitesse d'approche lente, 1er rapport 2.0 mph 3.0 km/h Less
Vitesse d'approche lente, 2e rapport 8.0 mph 13.0 km/h Less
Marche avant/arrière, 1er rapport 5.0 mph 8.0 km/h Less
Marche avant/arrière, 2e rapport 23.0 mph 37.0 km/h Less

Contenances

Refroidissement 9.5 US gal 36.0 l Less
Carter moteur 4.0 US gal 15.0 l Less
Carter de l'essieu arrière (différentiel) 3.7 US gal 14.0 l Less
Essieu directeur avant (différentiel) 2.8 US gal 10.5 l Less
Réducteur 0.7 US gal 2.5 l Less
Transmission Powershift 0.7 US gal 2.5 l Less
Réservoir de carburant 82.0 US gal 310.0 l Less

Pneus

De série 1) 10.00-20 (pneu tandem) 1) 10.00-20 (pneu tandem) Less
En option 1) 11.00-20 (pneu tandem) 2) 18 R 19.5 XF (pneu simple) 3) 10.00-20 (tandem bandage plein) 1) 11.00-20 (pneu tandem) 2) 18 R 19.5 XF (pneu simple) 3) 10.00-20 (tandem bandage plein) Less

Train de roulement

Garde au sol 15.0 Dans 370.0 mm Less
Angle de braquage maximal 35° 35° Less
Rayon de braquage minimum - Essieu standard - Extrémité de la flèche monobloc 27.0 ft 8300.0 mm Less
Rayon de braquage minimum - Essieu standard - Extrémité de la flèche VA 23.0 ft 7000.0 mm Less
Rayon de braquage minimum - Essieu standard - Extérieur des pneus 21.0 ft 6400.0 mm Less
Rayon de braquage minimum - Essieu large - Extrémité de la flèche monobloc 28.0 ft 8500.0 mm Less
Rayon de braquage minimum - Essieu large - Extrémité de la flèche VA 23.0 ft 7100.0 mm Less
Rayon de braquage minimum - Essieu large - Extérieur des pneus 21.0 ft 6500.0 mm Less
Angle d'oscillation de l'essieu ± 9° ± 9° Less

Spécifications des godets

Capacités des godets 0,38 à 1,26 m3 (0,5 à 1,65 yd3) 0,38 à 1,26 m3 (0,5 à 1,65 yd3) Less

Plages de fonctionnement

Profondeur d'excavation maximale 19.91 ft 6070.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 30.77 ft 9380.0 mm Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 23.0 mph 37.0 km/h Less

Niveaux sonores

Niveau sonore à l'extérieur de la cabine Niveau sonore à l'extérieur de la cabine Niveau sonore à l'extérieur de la cabine Less

Cabine/Cadre ROPS/FOGS

Normes Normes Normes Less

Moteur

Puissant, fiable, de faible entretien, très économique et peu polluant.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique à détection de charge offre des temps de cycle rapides, une capacité de levage accrue, ainsi qu'une force élevée de godet et de bras, afin d'optimiser la productivité dans toutes les applications.


SmartBoom™

Ce système réduit les contraintes et les vibrations transmises à la machine et offre un environnement plus confortable.


Conception respectueuse de l'environnement

Le modèle M316D aide à construire un monde meilleur et à préserver notre fragile environnement.


Confort du conducteur

L'aménagement intérieur offre un maximum d'espace et un confort exceptionnel, afin de réduire la fatigue du conducteur.


Train de roulement

La conception du train de roulement et des essieux offre une résistance, une flexibilité et une mobilité optimales sur roues.


Flèches et bras

Conçus pour une flexibilité maximale et une productivité élevée dans toutes les tâches.


sOutils de travail

Une large gamme d'outils de travail est disponible pour optimiser le rendement de la machine. Ils sont conçus spécialement et construits selon les normes strictes de Caterpillar en matière de longévité.


Facilité d'entretien et assistance client complète

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié. Les prestations des concessionnaires Cat sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût.


Polyvalence

Un large éventail d'outils de travail en option, montés en usine, est disponible pour améliorer les performances et faciliter la gestion du chantier.


M316D Équipement standard

Équipements électriques
  • Alternateur, 75 A
  • Éclairage
  • Contacteur principal de coupure
  • Batteries sans entretien
  • Signal/klaxon d'avertissement

Moteur
  • Commande automatique du régime moteur
  • Aide au démarrage automatique
  • C6.6 Cat avec technologie ACERT conforme EPA Tier 3
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur de niveau

Circuit hydraulique
  • Mode levage de charges lourdes
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Modes de travail manuel (économie, puissance)
  • Pompe d'orientation à part
  • Circuit de régénération de bras

Poste de conduite
  • Structure de cabine ROPS conforme à la directive 2006/42/CE et testée suivant la norme ISO 12117-2:2008
  • Accoudoirs réglables
  • Climatiseur, réchauffeur et dégivreur avec commande automatique de la température
  • Cendrier et allume-cigare (24 V)
  • Porte-gobelet
  • Possibilité d'installer un cadre FOGS (protection contre les chutes d'objets) boulonné
  • Porte-bouteille
  • Essuie-glace parallèles fixés en bas couvrant les sections inférieure et supérieure du pare-brise
  • Caméra montée sur le contrepoids, avec affichage sur le moniteur de la cabine
  • Crochet à vêtements
  • Tapis de sol lavable, avec compartiment de rangement
  • Siège à suspension mécanique entièrement réglable
  • Tableau de bord et instruments
  • Pare-brise avant en verre feuilleté
  • Console gauche inclinable, avec verrouillage de toutes les commandes
  • Porte-documentation derrière le siège
  • Poche à documentation dans la console droite
  • Support pour téléphone portable
  • Frein de stationnement
  • Ventilation positive à air filtré
  • Alimentation 12 V-7 A
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Toit plein-ciel
  • Vitres de porte coulissantes
  • Colonne de direction inclinable
  • Compartiment de rangement pour panier-repas
  • Pare-soleil pour pare-brise et toit plein-ciel

Train de roulement
  • Essieux extra-robustes, moteur de translation sophistiqué, puissance de freinage réglable
  • Essieu avant oscillant avec graissage à distance
  • Pneus tandem 10.00-20 16 PR
  • Boîte à outils dans le train de roulement
  • Arbre de transmission en deux parties

Autres équipements
  • Frein de tourelle automatique
  • Contrepoids 3 700 kg (8 157 lb)
  • Rétroviseurs, châssis et cabine
  • Prééquipement Product Link

M316D Options

Commandes et canalisations auxiliaires
  • Canalisations de flèche et de bras auxiliaires
  • Vannes anti-affaissement pour les circuits multifonction/de commande d'outils, de godet, de bras et de flèche VA
  • Circuits de commande de base :
  • Huile hydraulique biodégradable Cat BIO HYDO Advanced HEES™
  • Dispositifs de commande d'abaissement pour la flèche et le bras
  • SmartBoom™

Timonerie avant
  • Flèches
  • Timonerie de godet avec soupape de dérivation
  • Bras

Équipements électriques
  • Avertisseur de recul
  • Batteries extra-robustes sans entretien
  • Pompe de ravitaillement

Poste de conduite
  • Sensibilité hydraulique réglable
  • Protection contre les chutes d'objets
  • Direction à manipulateur
  • Radio CD/MP3 (12 V) à l'arrière avec haut-parleurs et convertisseur 12 V
  • Siège réglable, à dossier haut
  • Verrouillage de la vitesse de translation
  • Protections antivandalisme
  • Écran antipluie
  • Pare-brise

Train de roulement
  • Lame de refoulement, montage avant ou arrière
  • Stabilisateurs, montage avant et/ou arrière
  • Seconde boîte à outils pour le train de roulement
  • Entretoises pour les pneus
  • Essieux larges

Autres équipements
  • Dispositif de lubrification automatique (équipements et couronne de rotation)
  • Système de sécurité machine Cat
  • Product Link Cat
  • Contrepoids 4 100 kg (9 039 lb)
  • Rétroviseurs chauffants, châssis et cabine
  • Commande antitangage
  • Pneus (voir les spécifications)
  • Boîte à outils dans le châssis de tourelle, verrouillable
  • Ensemble traitement des déchets