< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les innovations apportées aux modèles de la série D Cat® améliorent les performances et la polyvalence. Une plus grande capacité de levage, des temps de cycle plus courts et une conduite plus facile setraduisent par une hausse de la productivité et une baisse des charges d'exploitation.

Moteur

Modèle de moteur Moteur C6.6 Cat® avec technologie ACERT™ Moteur C6.6 Cat® avec technologie ACERT™ Less
Puissance nette 165.0 HP 123.0 kW Less
Puissance brute 173.0 HP 129.0 kW Less
Alésage 4.13 Dans 105.0 mm Less
Course 5.0 Dans 127.0 mm Less
Cylindrée 403.0 in3 6.6 l Less
Cylindres 6 6 Less
Couple maximal à 1 400 tr/min 553.0 lb/ft 750.0 Nm Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 165.0 HP 123.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 165.0 HP 123.0 kW Less
Puissance nette (ISO 9249) à 2 000 tr/min 165.0 HP 123.0 kW Less
Régime 2000.0 tr/min 2000.0 tr/min Less

Poids

Lame de refoulement 2028.0 lb 920.0 kg Less
Stabilisateurs 2778.0 lb 1260.0 kg Less
Contrepoids - En option 4 400/5 400 kg (9 700/11 905 lb) 4 400/5 400 kg (9 700/11 905 lb) Less
Contrepoids - Standard 8598.0 lb 3900.0 kg Less
Flèche monobloc* - Stabilisateurs avant et arrière 45085.0 lb 20450.0 kg Less
Flèche monobloc* - Lame arrière uniquement 41888.0 lb 19000.0 kg Less
Flèche monobloc* - Lame arrière, stabilisateurs avant 44533.0 lb 20200.0 kg Less
Poids en ordre de marche 19 500 à 23 500 kg (42 990 à 51 809 lb) 19 500 à 23 500 kg (42 990 à 51 809 lb) Less
Bras - Longs - 2 900 mm (9'6") 1720.0 lb 780.0 kg Less
Bras - Moyens - 2 500 mm (8'2") 1543.0 lb 700.0 kg Less
Bras - Courts - 2 200 mm (7'3") 1433.0 lb 650.0 kg Less
Flèche VA* - Stabilisateurs avant et arrière 46518.0 lb 21100.0 kg Less
Flèche VA* - Lame arrière uniquement 43321.0 lb 19650.0 kg Less
Flèche VA* - Lame arrière, stabilisateurs avant 45966.0 lb 20850.0 kg Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 9.0 tr/min 9.0 tr/min Less
Couple d'orientation 41303.0 lb/ft 56.0 kN·m Less

Circuit hydraulique

Débit maximal - Circuit auxiliaire - Haute pression 55.0 gal/min 250.0 l/min Less
Débit maximal - Circuit auxiliaire - Moyenne pression 13.0 gal/min 50.0 l/min Less
Débit maximal - Circuit d'équipement/de translation 92.0 gal/min 350.0 l/min Less
Débit maximal - Mécanisme d'orientation 30.0 gal/min 112.0 l/min Less
Pression maximale - Circuit auxiliaire - Haute pression 5076.0 PSI 350.0 bar Less
Pression maximale - Circuit auxiliaire - Moyenne pression 2683.0 PSI 185.0 bar Less
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes 5439.0 PSI 375.0 bar Less
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal 5076.0 PSI 350.0 bar Less
Pression maximale - Mécanisme d'orientation 4931.0 PSI 340.0 bar Less
Pression maximale - Circuit de translation 5076.0 PSI 350.0 bar Less
Circuit 92.0 US gal 350.0 l Less
Contenance du réservoir 58.0 US gal 220.0 l Less

Transmission

Effort de traction à la barre d'attelage 25179.0 lb 112.0 kN Less
Pente maximale franchissable 60 % 60 % Less
Vitesse d'approche lente, 1er rapport 2.0 mph 3.0 km/h Less
Vitesse d'approche lente, 2e rapport 7.5 mph 12.0 km/h Less
Marche avant/arrière, 1er rapport 4.0 mph 7.0 km/h Less
Marche avant/arrière, 2e rapport 16.0 mph 25.0 km/h Less

Contenances

Refroidissement 9.8 US gal 37.0 l Less
Carter moteur 4.0 US gal 15.0 l Less
Carter de l'essieu arrière (différentiel) 3.7 US gal 14.0 l Less
Essieu directeur avant (différentiel) 2.9 US gal 11.0 l Less
Réducteur 0.7 US gal 2.5 l Less
Transmission Powershift 0.7 US gal 2.5 l Less
Réservoir de carburant 102.0 US gal 385.0 l Less

Pneus

De série 1) 11.00-20 (pneu tandem) 1) 11.00-20 (pneu tandem) Less
En option 1) 10.00-20 (tandem bandage plein) 1) 10.00-20 (tandem bandage plein) Less

Train de roulement

Garde au sol 15.0 Dans 380.0 mm Less
Angle de braquage maximal 35° 35° Less
Rayon de braquage minimum - Essieu standard - Extrémité de la flèche monobloc 30.5 ft 9300.0 mm Less
Rayon de braquage minimum - Essieu standard - Extrémité de la flèche VA 25.5 ft 7800.0 mm Less
Rayon de braquage minimum - Essieu standard - Extérieur des pneus 22.0 ft 6800.0 mm Less
Angle d'oscillation de l'essieu ± 9° ± 9° Less

Spécifications des godets

Capacités des godets 0,44 à 1,57 m3 (0,57 à 2,05 yd3) 0,44 à 1,57 m3 (0,57 à 2,05 yd3) Less

Plages de fonctionnement

Profondeur d'excavation maximale 21.92 ft 6680.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 33.86 ft 10320.0 mm Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 15.6 mph 25.0 km/h Less

Niveaux sonores

Niveau sonore à l'extérieur de la cabine Niveau sonore à l'extérieur de la cabine Niveau sonore à l'extérieur de la cabine Less

Cabine/Cadre ROPS/FOGS

Normes Normes Normes Less

Moteur

Puissant, fiable, de faible entretien, très économique et peu polluant.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique à détection de charge offre des temps de cycle rapides, une capacité de levage accrue, ainsi qu'une force élevée de godet et de bras, afin d'optimiser la productivité dans toutes les applications.


SmartBoom™

Ce système réduit les contraintes et les vibrations transmises à la machine et offre un environnement plus confortable.


Conception respectueuse de l'environnement

Le modèle M322D aide à construire un monde meilleur et à préserver notre fragile environnement.


Confort du conducteur

L'aménagement intérieur offre un maximum d'espace et un confort exceptionnel, afin de réduire la fatigue du conducteur.


Train de roulement

La conception du train de roulement et des essieux offre une résistance, une flexibilité et une mobilité optimales sur roues.


Flèches et bras

Conçus pour une flexibilité maximale et une productivité élevée dans toutes les tâches.


sOutils de travail

Une large gamme d'outils de travail est disponible pour optimiser le rendement de la machine. Ils sont conçus spécialement et construits selon les normes strictes de Caterpillar en matière de longévité.


Facilité d'entretien et assistance client complète

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié. Les prestations du concessionnaire Cat® sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût


Polyvalence

Un large éventail d'outils de travail en option, montés en usine, est disponible pour améliorer les performances et faciliter la gestion du chantier.


M322D Équipement standard

Équipements électriques
  • Alternateur, 75 A
  • Éclairage
  • Contacteur principal de coupure
  • Batteries sans entretien
  • Signal/klaxon d'avertissement

Moteur
  • Commande automatique du régime moteur
  • Aide au démarrage automatique
  • C6.6 Cat avec technologie ACERT conforme EPA Tier 3
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur de niveau

Circuit hydraulique
  • Mode levage de charges lourdes
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Modes de travail manuel (économie, puissance)
  • Pompe d'orientation à part
  • Circuit de régénération de bras

Poste de conduite
  • Structure de cabine ROPS conforme à la directive 2006/42/CE et testée suivant la norme ISO 12117-2:2008
  • Accoudoirs réglables
  • Climatiseur, réchauffeur et dégivreur avec commande automatique de la température
  • Cendrier et allume-cigare (24 V)
  • Porte-gobelet
  • Possibilité d'installer un cadre FOGS (protection contre les chutes d'objets) boulonné
  • Porte-bouteille
  • Essuie-glace parallèles fixés en bas couvrant les sections inférieure et supérieure du pare-brise
  • Caméra montée sur le contrepoids, avec affichage sur le moniteur de la cabine
  • Crochet à vêtements
  • Tapis de sol lavable, avec compartiment de rangement
  • Siège à suspension mécanique entièrement réglable
  • Tableau de bord et instruments
  • Pare-brise avant en verre feuilleté
  • Console gauche inclinable, avec verrouillage de toutes les commandes
  • Porte-documentation derrière le siège
  • Poche à documentation dans la console droite
  • Support pour téléphone portable
  • Frein de stationnement
  • Ventilation positive à air filtré
  • Alimentation 12 V-7 A
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Toit plein-ciel
  • Vitres de porte coulissantes
  • Colonne de direction inclinable
  • Compartiment de rangement pour panier-repas
  • Pare-soleil pour pare-brise et toit plein-ciel

Train de roulement
  • Essieux extra-robustes, moteur de translation sophistiqué, puissance de freinage réglable
  • Essieu avant oscillant avec graissage à distance
  • Pneus tandem 11.00-20 16 PR
  • Boîte à outils dans le train de roulement
  • Arbre de transmission en deux parties

Autres équipements
  • Frein de tourelle automatique
  • Contrepoids, 3 900 kg
  • Rétroviseurs, châssis et cabine
  • Prééquipement Product Link
  • Boîte à outils dans le châssis de tourelle, verrouillable

M322D Options

Commandes et canalisations auxiliaires
  • Canalisations de flèche et de bras auxiliaires
  • Vannes anti-affaissement pour les circuits multifonction/de commande d'outils, de godet, de bras et de flèche VA
  • Circuits de commande de base :
  • Huile hydraulique biodégradable Cat BIO HYDO Advanced HEES™
  • Générateur avec fonction de priorité et vanne
  • Dispositifs de commande d'abaissement pour la flèche et le bras
  • SmartBoom™

Timonerie avant
  • Flèches
  • Timonerie de godet avec soupape de dérivation
  • Bras

Équipements électriques
  • Avertisseur de recul
  • Batteries extra-robustes sans entretien
  • Pompe de ravitaillement

Poste de conduite
  • Sensibilité hydraulique réglable
  • Radio CD/MP3 (12 V) à l'arrière avec haut-parleurs et convertisseur 12 V
  • Protection contre les chutes d'objets
  • Direction à manipulateur
  • Siège réglable, à dossier haut
  • Verrouillage de la vitesse de translation
  • Protections antivandalisme
  • Écran antipluie
  • Pare-brise

Train de roulement
  • Lame de refoulement, montage arrière
  • Stabilisateurs, montage avant et/ou arrière
  • Entretoises pour les pneus

Autres équipements
  • Dispositif de lubrification automatique (équipements et couronne de rotation)
  • Système de sécurité machine Cat
  • Product Link Cat
  • Contrepoids, 4 400 ou 5 400 kg
  • Rétroviseurs chauffants, châssis et cabine
  • Commande antitangage
  • Pneus (voir les spécifications)
  • Ensemble traitement des déchets