< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les innovations apportées aux modèles de la série D améliorent les performances et la polyvalence. Une grande capacité de levage, des temps de cycle rapides et une conduite plus facile se traduisent par une hausse de la productivité et une baisse des charges d'exploitation.

Moteur

Modèle de moteur Moteur C4.4 Cat® équipé de la technologie ACERT™ Moteur C4.4 Cat® équipé de la technologie ACERT™ Less
Puissance nette 128.0 HP 95.0 kW Less
Puissance brute 139.0 HP 102.0 kW Less
Alésage 4.1 Dans 105.0 mm Less
Course 5.0 Dans 127.0 mm Less
Cylindrée 268.0 in3 4.4 l Less
Cylindres 4 4 Less
Couple maximal à 1 400 tr/min 405.0 lb/ft 550.0 Nm Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 128.0 HP 95.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349/ISO 9249 128.0 HP 95.0 kW Less
Puissance nette (ISO 9249) à 2 000 tr/min 128.0 HP 95.0 kW Less
Régime 2000.0 tr/min 2000.0 tr/min Less

Poids

Lame de refoulement 1654.0 lb 750.0 kg Less
Stabilisateurs 2116.0 lb 960.0 kg Less
Contrepoids - En option 7275.0 lb 3300.0 kg Less
Contrepoids - Standard 6390.0 lb 2900.0 kg Less
Flèche déportée* - Stabilisateurs avant et arrière 34392.0 lb 15600.0 kg Less
Flèche déportée* - Lame arrière uniquement 31636.0 lb 14350.0 kg Less
Flèche déportée* - Lame arrière, stabilisateurs avant 33731.0 lb 15300.0 kg Less
Flèche monobloc* - Stabilisateurs avant et arrière 32250.0 lb 14750.0 kg Less
Flèche monobloc* - Lame arrière uniquement 29762.0 lb 13500.0 kg Less
Flèche monobloc* - Lame arrière, stabilisateurs avant 31857.0 lb 14450.0 kg Less
Poids en ordre de marche 14 000 à 16 200 kg (30 865 à 35 715 lb) 14 000 à 16 200 kg (30 865 à 35 715 lb) Less
Bras - Industriels - 2 900 mm (9'6") 838.0 lb 380.0 kg Less
Bras - Longs - 2 600 mm (8'6") 970.0 lb 440.0 kg Less
Bras - Moyens - 2 300 mm (7'7") 860.0 lb 390.0 kg Less
Bras - Courts - 2 000 mm (6'7") 816.0 lb 370.0 kg Less
Flèche VA* - Stabilisateurs avant et arrière 33180.0 lb 15050.0 kg Less
Flèche VA* - Lame arrière uniquement 30424.0 lb 13800.0 kg Less
Flèche VA* - Lame arrière, stabilisateurs avant 32520.0 lb 14750.0 kg Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 10.5 tr/min 10.5 tr/min Less
Couple d'orientation 25815.0 lb/ft 35.0 kN·m Less

Circuit hydraulique

Débit maximal - Circuit auxiliaire - Haute pression 50.0 gal/min 190.0 l/min Less
Débit maximal - Circuit auxiliaire - Moyenne pression 13.0 gal/min 50.0 l/min Less
Débit maximal - Circuit d'équipement/de translation 50.0 gal/min 190.0 l/min Less
Débit maximal - Mécanisme d'orientation 21.0 gal/min 80.0 l/min Less
Pression maximale - Circuit auxiliaire - Haute pression 5076.0 PSI 350.0 bar Less
Pression maximale - Circuit auxiliaire - Moyenne pression 2683.0 PSI 185.0 bar Less
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes 5440.0 PSI 375.0 bar Less
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal 5076.0 PSI 350.0 bar Less
Pression maximale - Mécanisme d'orientation 5076.0 PSI 350.0 bar Less
Pression maximale - Circuit de translation 5076.0 PSI 350.0 bar Less
Circuit 47.6 US gal 180.0 l Less
Contenance du réservoir 25.0 US gal 95.0 l Less

Transmission

Effort de traction à la barre d'attelage 17085.0 lb 76.0 kN Less
Pente maximale franchissable 58 % 58 % Less
Vitesse d'approche lente, 1er rapport 1.9 mph 3.0 km/h Less
Vitesse d'approche lente, 2e rapport 8.0 mph 13.0 km/h Less
Marche avant/arrière, 1er rapport 5.6 mph 9.0 km/h Less
Marche avant/arrière, 2e rapport 23.0 mph 37.0 km/h Less

Contenances

Refroidissement 8.2 US gal 31.0 l Less
Carter moteur 2.1 US gal 8.0 l Less
Carter de l'essieu arrière (différentiel) 3.0 US gal 11.2 l Less
Essieu directeur avant (différentiel) 2.4 US gal 9.0 l Less
Réducteur 0.6 US gal 2.4 l Less
Transmission Powershift 0.7 US gal 2.5 l Less
Réservoir de carburant 62.0 US gal 235.0 l Less

Pneus

De série 1) 10.00-20 (pneu tandem) 1) 10.00-20 (pneu tandem) Less
En option 1) 11.00-20 (pneu tandem) 2) 18 R 19.5 XF (pneu simple) 3) 10.00-20 (tandem bandage plein) 1) 11.00-20 (pneu tandem) 2) 18 R 19.5 XF (pneu simple) 3) 10.00-20 (tandem bandage plein) Less

Train de roulement

Garde au sol 14.6 Dans 370.0 mm Less
Angle de braquage maximal 35° 35° Less
Rayon de braquage minimum - Extrémité de la flèche monobloc 26.57 ft 8100.0 mm Less
Rayon de braquage minimum - Extrémité de la flèche VA 22.0 ft 6700.0 mm Less
Rayon de braquage minimum - Extérieur des pneus 20.34 ft 6200.0 mm Less
Angle d'oscillation de l'essieu ± 9° ± 9° Less

Spécifications des godets

Capacités des godets 0,18 à 0,92 m3 (0,24 à 1,2 yd3) 0,18 à 0,92 m3 (0,24 à 1,2 yd3) Less

Plages de fonctionnement

Profondeur d'excavation maximale 18.86 ft 5750.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 28.77 ft 8770.0 mm Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 23.0 mph 37.0 km/h Less

Niveaux sonores

Niveau sonore à l'extérieur de la cabine Niveau sonore à l'extérieur de la cabine Niveau sonore à l'extérieur de la cabine Less

Cabine/Cadre ROPS/FOGS

Normes Normes Normes Less

Moteur

Puissant, fiable, de faible entretien, très économique et peu polluant.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique à détection de charge offre des temps de cycle rapides, une capacité de levage accrue, ainsi qu'une force élevée de godet et de bras, afin d'optimiser la productivité dans toutes les applications.


SmartBoom™

Ce système réduit les contraintes et les vibrations transmises à la machine et offre un environnement plus confortable.


Conception respectueuse de l'environnement

Le modèle M313D aide à construire un monde meilleur et préserve notre précieux et fragile environnement.


Confort du conducteur

L'aménagement intérieur offre un maximum d'espace et un confort exceptionnel, afin de réduire la fatigue du conducteur.


Train de roulement

La conception du train de roulement et des essieux offre une résistance, une flexibilité et une mobilité optimales sur roues.


Flèches et bras

Conçus pour une flexibilité maximale et une productivité élevée dans toutes les tâches.


sOutils de travail

Une large gamme d'outils de travail est disponible pour optimiser le rendement de la machine. Ils sont conçus spécialement et construits selon les normes strictes de Caterpillar en matière de longévité.


Facilité d'entretien et assistance client complète

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié. Les prestations des concessionnaires Cat sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût.


Polyvalence

Un large éventail d'outils de travail en option, montés en usine, est disponible pour améliorer les performances et faciliter la gestion du chantier.


M313D Équipement standard

Équipements électriques
  • Alternateur, 75 A
  • Avertisseur de recul
  • Éclairage : • projecteurs sur la flèche •éclairage intérieur de la cabine • phares avant, deux • phares arrière, deux • gyrophare de cabine • projecteurs, montés sur la cabine (avant et arrière)
  • Contacteur principal de coupure
  • Batteries sans entretien
  • Signal/klaxon d'avertissement

Moteur
  • Commande automatique du régime moteur
  • Aide au démarrage automatique
  • Moteur C4.4 Cat doté de la technologie ACERT conforme aux normes Tier 3 aux États-Unis, tout en répondant aux normes antipollution en vigueur (le moteur utilise les dispositions de flexibilité ADSD-N EPA/ARB).
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur de niveau

Circuit hydraulique
  • Mode levage de charges lourdes
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Modes de travail manuel (économie, puissance)
  • Pompe d'orientation à part
  • Circuit de régénération de bras

Poste de conduite
  • Structure de cabine ROPS conforme à la directive 2006/42/CE et testée suivant la norme ISO 12117-2:2008
  • Accoudoirs réglables
  • Climatiseur, réchauffeur et dégivreur avec commande automatique de la température
  • Cendrier et allume-cigare (24 V)
  • Porte-gobelet
  • Possibilité d'installer un cadre FOGS (protection contre les chutes d'objets) boulonné
  • Porte-bouteille
  • Essuie-glace parallèles fixés en bas couvrant les sections inférieure et supérieure du pare-brise
  • Caméra montée sur le contrepoids, avec affichage sur le moniteur de la cabine
  • Crochet à vêtements
  • Tapis de sol lavable, avec compartiment de rangement
  • Siège à suspension entièrement réglable
  • Tableau de bord et gauges : • messages d'avertissement et d'information dans la langue locale • gauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement moteur et d'huile hydraulique • intervalle de changement des filtres/liquides • indicateurs et témoins de phares, de clignotants, de carburant faible, de régime moteur • horloge avec batterie de secours 10 jours
  • Pare-brise avant en verre feuilleté
  • Console gauche inclinable, avec verrouillage de toutes les commandes
  • Porte-documentation derrière le siège
  • Poche à documentation dans la console droite
  • Support pour téléphone portable
  • Frein de stationnement
  • Ventilation positive à air filtré
  • Alimentation 12 V-7 A
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Toit plein-ciel
  • Vitres de porte coulissantes
  • Colonne de direction inclinable
  • Compartiment de rangement pour panier-repas
  • Pare-soleil pour pare-brise et toit plein-ciel

Train de roulement
  • Essieux extra-robustes, moteur de translation sophistiqué, puissance de freinage réglable
  • Essieu avant oscillant avec graissage à distance
  • Pneus tandem 10.00-20 16 PR
  • Boîte à outils dans le train de roulement
  • Arbre de transmission en deux parties

Autres équipements
  • Frein de tourelle automatique
  • Contrepoids, 2 900 kg (6 390 lb)
  • Rétroviseurs, châssis et cabine
  • Prééquipement Product Link

M313D Options

Commandes et canalisations auxiliaires
  • Canalisations de flèche et de bras auxiliaires
  • Vannes anti-affaissement pour les circuits multifonction/de commande d'outils, de godet, de bras et de flèche VA
  • Circuits de commande de base : – Moyenne pression : • Circuit moyenne pression bidirectionnel, pour la rotation ou l'inclinaison des outils de travail – Commande d'outils/multifonctions : • Circuit haute pression uni/bidirectionnel pour les applications avec marteau ou l'ouverture/la fermeture d'un outil de travail • Débit et pression programmables pour un maximum de 10 outils de travail – Sélection via le moniteur – Haute pression secondaire : • Circuit haute pression bidirectionnel supplémentaire, pour les outils exigeant une fonction haute ou moyenne pression secondaire – Commande d'attache rapide
  • Huile hydraulique biodégradable Cat BIO HYDO Advanced HEES™
  • Dispositifs de commande d'abaissement pour la flèche et le bras
  • SmartBoom™

Timonerie avant
  • Flèches : • flèche monobloc, 4 815 mm (15 ft 10 in) • flèche VA (deux parties), 5 020 mm (16 ft 6 in) •flèche déportée, 5 020 mm (16 ft 6 in)
  • Timonerie de godet avec soupape de dérivation
  • Bras : • 2 000 mm (6 ft 7 in), 2 300 mm (7 ft 7 in), 2 600 mm (8 ft 6 in) • bras industriel à partie avant inclinée 2 900 mm (9 ft 6 in)

Équipements électriques
  • Batteries extra-robustes sans entretien
  • Pompe de ravitaillement

Poste de conduite
  • Sensibilité hydraulique réglable
  • Protection contre les chutes d'objets
  • Direction à manipulateur
  • Radio CD/MP3 (12 V) à l'arrière avec haut-parleurs et convertisseur 12 V
  • Siège réglable, à dossier haut : • suspension mécanique • suspension pneumatique (verticale) • Deluxe avec appuie-tête, suspension pneumatique
  • Verrouillage de la vitesse de translation
  • Protections antivandalisme
  • Écran antipluie
  • Pare-brise : • monobloc, résistant aux chocs • division 70/30, avec ouverture

Train de roulement
  • Lame de refoulement, montage avant ou arrière
  • Stabilisateurs, montage avant et/ou arrière
  • Seconde boîte à outils pour le train de roulement
  • Entretoises pour les pneus

Autres équipements
  • Dispositif de lubrification automatique (équipements et couronne de rotation)
  • Système de sécurité machine Cat
  • Product Link Cat
  • Contrepoids, 3 300 kg (7 275 lb)
  • Rétroviseurs chauffants, châssis et cabine
  • Commande antitangage
  • Pneus (voir les spécifications)
  • Boîte à outils dans le châssis de tourelle, verrouillable