Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
S'il vous plaît répondre à continuer. Entrez une adresse email valide.

Présentation

La version pour Porte-blocs 980K Cat est conçue pour supporter les conditions difficiles et exigeantes des applications de manutention de blocs. Divers outils de travail sont disponibles pour aider les conducteurs dans toutes les applications de manutention de blocs. Les caractéristiques de la version pour Porte-blocs 980K s'associent pour offrir une machine solide et fiable afin de répondre à vos besoins en matière de manutention de blocs.

Moteur

Modèle de moteur C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette 369.0 hp 274.0 kW Less
Alésage 5.1 po 130.0 mm Less
Cylindrée 762.8 po3 12.5 l Less
Puissance brute maximale (1 600 tr/min) : SAE J1995 406.0 hp 303.0 kW Less
Puissance brute maximale (1 600 tr/min), SAE J1995 (unité métrique) 412.0 hp 303.0 kW Less
Puissance brute maximale : ISO 14396 402.0 hp 300.0 kW Less
Puissance brute maximale : ISO 14396 (unité métrique) 408.0 hp 300.0 kW Less
Puissance nette maximale (1 600 tr/min) : ISO 9249 369.0 hp 274.0 kW Less
Puissance nette maximale (1 600 tr/min) : ISO 9249 (unité métrique) 373.0 hp 274.0 kW Less
Puissance nette maximale (1 600 tr/min) : SAE J1349 369.0 hp 274.0 kW Less
Puissance nette maximale (1 600 tr/min) : SAE J1349 (unité métrique) 373.0 hp 274.0 kW Less
Puissance nette maximale (1 800 tr/min) : CEE 80/1269 369.0 hp 274.0 kW Less
Puissance nette maximale (1 800 tr/min) : CEE 80/1269 (unité métrique) 373.0 hp 274.0 kW Less
Couple brut maximal (1 300 tr/min) : SAE J1995 1541.0 lb-pi 2089.0 Nm Less
Couple net maximal (1 200 tr/min) : SAE J1349 1445.0 lb-pi 1959.0 Nm Less
Puissance ISO 14396 402.0 hp 300.0 kW Less
Course 6.2 po 157.0 mm Less

Caractéristiques de fonctionnement

Poids en ordre de marche 76388.0 lb 34660.0 kg Less

Transmission

Convertisseur de couple verrouillable : marche avant 1 4.3 mi/h 6.9 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche avant 2 8.1 mi/h 13.0 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche avant 3 14.3 mi/h 23.0 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche avant 4 25.3 mi/h 40.7 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche arrière 1 4.9 mi/h 7.9 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche arrière 2 9.2 mi/h 14.8 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche arrière 3 16.2 mi/h 26.1 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche arrière 4 24.9 mi/h 40.0 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche avant 1 4.2 mi/h 6.8 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche avant 2 7.5 mi/h 12.1 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche avant 3 13.4 mi/h 21.5 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche avant 4 23.5 mi/h 37.8 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche arrière 1 4.8 mi/h 7.8 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche arrière 2 8.6 mi/h 13.9 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche arrière 3 15.2 mi/h 24.5 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche arrière 4 26.6 mi/h 42.8 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 16.6 gal 63.0 l Less
Carter 9.8 gal 37.0 l Less
Différentiels et réducteurs - avant 22.2 gal 84.0 l Less
Différentiels et réducteurs - arrière 22.2 gal 84.0 l Less
Réservoir de carburant : standard 118.1 gal 447.0 l Less
Réservoir hydraulique 44.9 gal 170.0 l Less
Transmission 17.4 gal 66.0 l Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Montée et chute maximales, roue simple 21.6 po 548.0 mm Less
Arrière Oscillant ± 13 degrés Oscillant ± 13 degrés Less

Freins

Freins Conformes aux normes OSHA, SAE J1473 OCT90 et ISO 3450-1985 Conformes aux normes OSHA, SAE J1473 OCT90 et ISO 3450-1985 Less

Cabine

ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less

Poids

Poids en ordre de marche 34 660 kg – 36 805 kg (76 388 lb - 81 118 lb) 34 660 kg – 36 805 kg (76 388 lb - 81 118 lb) Less

Circuit hydraulique

Temps de cycle hydraulique : vidage, position de relevage maximale 1.7 s 1.7 s Less
Temps de cycle hydraulique : abaissement, décharge, position libre 3.3 s 3.3 s Less
Temps de cycle hydraulique : relevage à partir de la position de transport 6.4 s 6.4 s Less
Temps de cycle hydraulique : total 11.4 s 11.4 s Less
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 4496.0 lb/po2 31000.0 kPa Less
Circuit d'équipement : sortie de pompe maximale (2 200 tr/min) 121.5 gal/min 460.0 l/min Less
Type de la pompe du circuit de direction Piston Piston Less

Pneus

Choix 29.5R25 VMT BS L3 à carcasse radiale ; 29.5R25 XHA2 MX L3 à carcasse radiale ; 29.5R25 VSDL BS L5 à carcasse radia 29.5R25 VMT BS L3 à carcasse radiale ; 29.5R25 XHA2 MX L3 à carcasse radiale ; 29.5R25 VSDL BS L5 à carcasse radia Less
Choix (suite) 29.5R25 XLDD2 MX L5 à carcasse radiale ; 29.5R25 X MINE D2 MX L5 à carcasse radiale 29.5R25 XLDD2 MX L5 à carcasse radiale ; 29.5R25 X MINE D2 MX L5 à carcasse radiale Less
Remarque Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude complète des conditions par le fourniss Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude complète des conditions par le fourniss Less
Remarque D'autres pneumatiques spéciaux sont disponibles sur demande. D'autres pneumatiques spéciaux sont disponibles sur demande. Less
Remarque Pour certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée Pour certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée Less

Niveaux sonores

Niveau de puissance Le niveau de puissance acoustique étiqueté sur la machine est de 109 LWA Le niveau de puissance acoustique étiqueté sur la machine est de 109 LWA Less
Niveau de pression Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur d'une machine standard est de 72 dB(A) avec une vitesse des ventil Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur d'une machine standard est de 72 dB(A) avec une vitesse des ventil Less

Longévité

Solide et robuste.


Productivité

Pour en faire plus. Toute la journée. Tous les jours.


Polyvalence

Tout un choix d'outils de travail pour répondre à vos besoins.


Poste de conduite

Sûreté. Confort. Efficacité.


Sécurité

Conçus pour vous protéger.


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Assistance client

Toujours prêt à vous venir en aide, partout.


Développement durable

Conservation des ressources.


Frais fixes

Un investissement sans pareil.


Coûts d'exploitation

Gagnez du temps et économisez de l'argent en travaillant intelligemment


980K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins hydrauliques totalement hermétiques, disque humide avec circuit de freinage intégré (IBS)
  • Indicateurs d'usure des freins
  • Filtre à particules pour diesel (DPF)
  • Moteur C13 Cat conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Interim/Niveau IIIB.
  • Compatible avec le système de remplissage rapide du carburant
  • Ventilateur de radiateur à commande électronique, entraînement hydraulique, capteur de température, sur demande
  • Système de gestion du carburant (FMS)
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Séparateur eau/carburant
  • Protection, antivandalisme
  • Blindage du groupe motopropulseur
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur, faisceau de refroidissement (6 ailettes par pouce) avec refroidisseur d'admission air-air
  • Direction auxiliaire
  • Contacteur, verrouillage du dispositif de neutralisation de la transmission
  • Convertisseur de couple (stator roue libre)
  • Transmission automatique Powershift à trains planétaires (4 AV/4 AR)
  • Commande d'autoshift variable (VSC)
  • Transmission Powershift à trains planétaires extra-robuste pour utilisation intensive

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • • Avertisseur de recul
  • • Alternateur 150 A, sans balai
  • • Batteries, (4) 1 000 CCA sans entretien
  • • Clé de contact, contacteur START/STOP
  • • Éclairage : — Quatre projecteurs halogènes — Deux phares halogènes (avec clignotants) — Deux phares halogènes d'éclairage arrière (montés sur le capot)
  • • Phares, clignotants à diode arrière
  • • Coupe-batterie principal
  • • Prise de démarrage (câbles non fournis)
  • • Démarreur électrique, à usage intensif
  • • Circuit de démarrage et de charge (24 V)

POSTE DE CONDUITE
  • • Climatiseur, chauffage et dégivreur (ventilateur et température auto.)
  • • Porte-gobelets (2) avec compartiment de rangement pour téléphone portable ou lecteur MP3
  • • Verrouillage de la fonction godet/outil de travail
  • • Cabine, pressurisée et insonorisée, (ROPS/FOPS) ; prééquipement radio (radio d'ambiance) avec antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V, 10 A)
  • • Caméra de recul
  • • Crochets à vêtements (2)
  • • Commandes électrohydrauliques, fonction de levage et d'inclinaison
  • • Frein de stationnement électrohydraulique
  • • Centrale de surveillance informatisée
  • • Instruments, indicateurs : — Indicateur de rapport de vitesse numérique — Pourcentage de quantité de suie du DPF — Température du liquide de refroidissement moteur — Niveau de carburant — Température de l'huile hydraulique — Indicateur de vitesse/compte-tours — Température de l'huile de transmission
  • • Instruments, témoins d'avertissement : — Température d'huile d'essieu — Tension de la batterie trop élevée/basse — Colmatage du filtre à air moteur — Température du collecteur d'admission du moteur — Pression de l'huile moteur — Niveaux de carburant et de pression trop élevés/bas — Colmatage du filtre à huile hydraulique — Huile hydraulique basse — Frein de stationnement — Pression d'huile de la direction principale — Pression d'huile du frein de manœuvre — Dérivation du filtre de transmission
  • • Klaxon électrique
  • • Éclairage, deux plafonniers (cabine)
  • • Rétroviseurs, extérieurs (avec miroirs anti-angle mort)
  • • Contacteurs à membrane sur les montants
  • • Prises, 12 V (3)
  • • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • • Ceinture de sécurité à enrouleur de 51 mm (2") de largeur
  • • Direction, manipulateur électrohydraulique, détection de la vitesse avec retour d'effort
  • • Pare-soleil à l'avant
  • • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière) : — Essuie-glace avant intermittent
  • • Fenêtre coulissante (à gauche et à droite)
  • • Montants visqueux de la cabine

PNEUS
  • • Le type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires. Le prix de base de la machine comprend les pneus

LIQUIDES
  • • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 %, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • • Coupure de ralenti automatique
  • • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • • Système de gestion du ralenti moteur
  • • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, de la transmission, des essieux et du circuit hydraulique
  • • Aide au démarrage à l'éther
  • • Garde-boue avant en acier avec bavette/arrière avec rallonge
  • • Filtres : — Carburant, principal/secondaire — Air du moteur, principal/secondaire — Huile moteur — Huile hydraulique — Transmission
  • • Refroidisseur de carburant
  • • Graissage Zerk
  • • Grille, débris présents dans l'air
  • • Protection, carter
  • • Accrochage de la barre d'attelage avec axe
  • • Capot non métallique à inclinaison électrique avec coquille arrière
  • • Flexibles, Cat XT™
  • • Refroidisseur d'huile hydraulique (pivotant)
  • • Circuit hydraulique, détection de charge
  • • Désengagement, levage et inclinaison, automatique (réglable en cabine)
  • • Timonerie en Z, tube transversal en acier/levier d'inclinaison
  • • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • • Plate-forme, lave-glace
  • • Product Link
  • • Prises de pression pour diagnostic distant
  • • Commande antitangage, 2 V
  • • Centrale d'entretien (électrique et hydraulique)
  • • Regards de niveau : niveaux de liquide de refroidissement moteur, d'huile hydraulique et d'huile de transmission
  • • Direction, détection de charge
  • • Boîte à outils
  • • Joints de collecteur
  • • Cadenas antivandalisme

980K Équipements en option

Groupe motopropulseur
  • — Différentiels
  • — Ouvert, avant ou arrière
  • — À glissement limité, avant ou arrière
  • — Joints températures extrêmes
  • — Protections des joints
  • — Refroidisseur d'huile d'essieu
  • — Compatible refroidisseur d'huile d'essieu

Ensemble démarrage à froid/haute altitude (240 V)

Ensemble confort

Ensemble projecteurs de travail halogènes

Ensemble projecteurs de travail HID

Ensemble protection de cabine

Attache rapide (contactez Cat Work Tools)

Convertisseur de couple à embrayage de verrouillage

Options de godets et d'outils de travail (contactez Cat Work Tools)

Phares, clignotants à diode avant

Product Link, satellite

Commande, système Autodig pour granulat

Système de pesée de la charge utile

Radio AM/FM, lecteur CD/MP3

Radio AM/FM, lecteur CD/MP3 (Bluetooth)

Filtre d'air frais à charbon

Filtration d'air RESPA

Pare-soleil à l'arrière

Système de sécurité, machine

Refroidissement, température ambiante élevée

Protection, vitre avant

• Protection, toute la cabine

Protection, pare-brise avant (débardeur)

Lubrification automatique

Garde-boue pour déplacement sur route avec rallonges avant/arrière

Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation

Préfiltre à effet centrifuge

Préfiltre à effet centrifuge/débris

Dispositif de vidange d'huile à grande vitesse

Ventilateur à pas variable

Antigel, -50° C (-58° F)

Volant de direction électrohydraulique

Échelle inclinée à 18° rétractable

Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus