< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 903C2 Cat® offre des performances élevées ainsi qu'une polyvalence exceptionnelle. La cabine spacieuse, qui abrite une commande par manipulateur, vous permet de travailler confortablement tout au long de la journée et d'être ainsi plus productif. De par sa conception, la chargeuse est robuste, solide et très maniable.

Moteur

Puissance brute maximale 42.0 HP 31.0 kW Less
Puissance nette 40.0 HP 30.0 kW Less
Modèle de moteur C2.4 Cat* C2.4 Cat* Less
Puissance nette à 2 200 tr/min - Valeur nominale SAE J1349 40.0 HP 30.0 kW Less
Puissance nette à 2 200 tr/min - Valeur nominale ISO 92349 40.0 HP 30.0 kW Less
Puissance nette à 2 200 tr/min - Valeur nominale 80/1269/CEE 40.0 HP 30.0 kW Less
Alésage 3.4 in 87.0 mm Less
Course 4.0 in 102.0 mm Less
Cylindrée 147.0 in2 2.4 B Less
Remarque *Le moteur est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions. *Le moteur est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions. Less

Poids

Poids en ordre de marche 9060.0 lb 4110.0 kg Less

Godets

Capacités des godets 0,6-1,0 m3 (0,8-1,3 yd3) 0,6-1,0 m3 (0,8-1,3 yd3) Less

Transmission

Vitesse de translation 10.0 mph 16.0 km/h Less

Circuit hydraulique

Clapet de décharge principal 2988.0 PSI 206.0 bar Less
3e débit auxiliaire 14.0 gal/min 52.0 l/min Less
Temps de cycle hydraulique - Levage 4.8 secondes 4.8 secondes Less
Temps de cycle hydraulique - Vidage 0.8 secondes 0.8 secondes Less
Temps de cycle hydraulique - Abaissement en position libre 3.2 secondes 3.2 secondes Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2000 Niveau I ISO 3449:2000 Niveau I Less

Contenances

Circuit de refroidissement 3.0 gal 11.0 B Less
Réservoir de carburant 11.4 gal 43.0 B Less
Circuit hydraulique 6.3 gal 24.0 B Less
Huile moteur 2.4 gal 9.0 B Less

Dimensions (approximatives) – standard

Hauteur de la cabine 8.2 ft 2510.0 mm Less
Garde au sol 1.3 ft 395.0 mm Less
Empattement 5.9 ft 1800.0 mm Less
Longueur hors tout avec godet* 15.4 ft 4695.0 mm Less
Portée à la hauteur de vidage maximale* 2.9 ft 875.0 mm Less
Profondeur d'excavation 8.0 in 200.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale* 7.5 ft 2290.0 mm Less
Hauteur de chargement 9.2 ft 2795.0 mm Less
Charnière à hauteur maximale 10.1 ft 3080.0 mm Less
Angle de fuite (degrés) 30° 30° Less
Longueur hors tout avec fourches 17.0 ft 5175.0 mm Less
Portée au niveau du sol 3.2 ft 970.0 mm Less
Portée maximale 5.0 ft 1515.0 mm Less
Profondeur de la fourche au-dessus du sol 2.0 in 40.0 mm Less
Hauteur de la fourche à la portée maximale 4.6 ft 1415.0 mm Less
Hauteur maximale de la fourche 9.8 ft 3000.0 mm Less
Portée de la fourche à la hauteur maximale 2.5 ft 750.0 mm Less
Rayon de braquage godet inclus* 12.9 ft 3940.0 mm Less
Rayon de braquage au niveau du pneu intérieur** 5.4 ft 1655.0 mm Less
Largeur, godet inclus* 5.8 ft 1770.0 mm Less
Voie 4.3 ft 1314.0 mm Less
Largeur de la machine** 5.6 ft 1708.0 mm Less
Angle d'articulation 40° 40° Less
Angle de braquage – À gauche/à droite 80° 80° Less
Angle de vidage à la hauteur maximale 40° 40° Less
Remarque *Varie en fonction de la taille du godet. *Varie en fonction de la taille du godet. Less
Remarque **Varie en fonction de la taille des pneus. **Varie en fonction de la taille des pneus. Less

Spécifications de fonctionnement : hauteur de levage standard

Dimensions des pneus 33 x 15,5-16,5, 12PR 33 x 15,5-16,5, 12PR Less
Capacité nominale du godet 0.8 yd3 0.6 m3 Less
Force d'arrachage 5170.0 lbf 23.0 kN Less
Poids en ordre de marche 9060.0 lb 4110.0 kg Less
Charge utile nominale au braquage maxi, godet 2150.0 lb 975.0 kg Less
Charge limite d'équilibre en ligne droite, godet 5070.0 lb 2300.0 kg Less
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi, godet 4300.0 lb 1950.0 kg Less
Redressement, position de transport 52° 52° Less
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, centre de charge 500 mm [20 in]) (80 % de FTSTL) 2610.0 lb 1185.0 kg Less
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain accidenté, centre de charge 500 mm [20 in]) (60 % de FTSTL) 1960.0 lb 890.0 kg Less
Avec contrepoids supplémentaire – Poids en ordre de marche 9435.0 lb 4280.0 kg Less
Avec contrepoids supplémentaire – Charge utile nominale au braquage maxi, godet 2305.0 lb 1045.0 kg Less
Avec contrepoids supplémentaire - Charge limite d'équilibre en ligne droite, godet 5445.0 lb 2470.0 kg Less
Avec contrepoids supplémentaire – Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi, godet 4610.0 lb 2090.0 kg Less
Avec contrepoids supplémentaire – Redressement, position de transport 52° 52° Less
Avec contrepoids supplémentaire – Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, centre de charge 500 mm [20 in]) (80 % de FTSTL) 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Avec contrepoids supplémentaire – Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain accidenté, centre de charge 500 mm [20 in]) (60 % de FTSTL) 2105.0 lb 955.0 kg Less

Masses volumiques maximales du matériau – Normal GP

Remarque Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maxi et timonerie standard, sans contrepoids supplémentaire Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maxi et timonerie standard, sans contrepoids supplémentaire Less
Type de godet Normal GP Normal GP Less
Capacité nominale 0.8 yd3 0.6 m3 Less
Hauteur de vidage 90.0 in 2290.0 mm Less
Masse volumique maximale du matériau 2545.0 lb/yd3 1540.0 kg/m3 Less
Largeur du godet 70.0 in 1770.0 mm Less

Masses volumiques maximales du matériau – Matériau léger

Type de godet Matériau léger Matériau léger Less
Capacité nominale 1.3 yd3 1.0 m3 Less
Hauteur de vidage 85.0 in 2160.0 mm Less
Masse volumique maximale du matériau 1480.0 lb/yd3 875.0 kg/m3 Less
Largeur du godet 74.0 in 1880.0 mm Less
Remarque Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maxi et timonerie standard, sans contrepoids supplémentaire Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maxi et timonerie standard, sans contrepoids supplémentaire Less

Dimensions : grande hauteur de levage (approximatives)

Hauteur de la cabine 8.2 ft 2510.0 mm Less
Garde au sol 1.3 ft 395.0 mm Less
Empattement 5.9 ft 1800.0 mm Less
Longueur hors tout avec godet* 15.9 ft 4860.0 mm Less
Portée à la hauteur de vidage maximale* 2.9 ft 880.0 mm Less
Profondeur d'excavation 8.0 in 200.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale* 8.0 ft 2430.0 mm Less
Hauteur de chargement 9.6 ft 2940.0 mm Less
Charnière à hauteur maximale 10.6 ft 3225.0 mm Less
Angle de fuite (degrés) 30° 30° Less
Longueur hors tout avec fourches 17.5 ft 5330.0 mm Less
Portée au niveau du sol 3.7 ft 1130.0 mm Less
Portée maximale 5.4 ft 1635.0 mm Less
Profondeur de la fourche au-dessus du sol 2.0 in 40.0 mm Less
Hauteur de la fourche à la portée maximale 4.6 ft 1415.0 mm Less
Hauteur maximale de la fourche 10.3 ft 3140.0 mm Less
Portée de la fourche à la hauteur maximale 2.5 ft 755.0 mm Less
Rayon de braquage godet inclus* 13.2 ft 4020.0 mm Less
Rayon de braquage au niveau du pneu intérieur** 5.4 ft 1655.0 mm Less
Largeur, godet inclus* 5.8 ft 1770.0 mm Less
Voie 4.3 ft 1314.0 mm Less
Largeur de la machine** 5.6 ft 1708.0 mm Less
Angle d'articulation 40° 40° Less
Angle de braquage – À gauche/à droite 80° 80° Less
Angle de vidage à la hauteur maximale 40° 40° Less
Remarque *Varie en fonction de la taille du godet. *Varie en fonction de la taille du godet. Less
Remarque **Varie en fonction de la taille des pneus. **Varie en fonction de la taille des pneus. Less

Spécifications de fonctionnement : grande hauteur de levage

Dimensions des pneus 33 x 15,5-16,5, 12PR 33 x 15,5-16,5, 12PR Less
Capacité nominale du godet 0.8 yd3 0.6 m3 Less
Force d'arrachage 5170.0 lbf 23.2 kN Less
Poids en ordre de marche 9105.0 lb 4130.0 kg Less
Charge utile nominale au braquage maxi, godet 1875.0 lb 850.0 kg Less
Charge limite d'équilibre en ligne droite, godet 4500.0 lb 2040.0 kg Less
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi, godet 3760.0 lb 1705.0 kg Less
Redressement, position de transport 52° 52° Less
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, centre de charge 500 mm [20 in]) (80 % de FTSTL) 2410.0 lb 1095.0 kg Less
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain accidenté, centre de charge 500 mm [20 in]) (60 % de FTSTL) 1805.0 lb 820.0 kg Less
Avec contrepoids supplémentaire – Poids en ordre de marche 9480.0 lb 4300.0 kg Less
Avec contrepoids supplémentaire – Charge utile nominale au braquage maxi, godet 2030.0 lb 920.0 kg Less
Avec contrepoids supplémentaire - Charge limite d'équilibre en ligne droite, godet 4840.0 lb 2195.0 kg Less
Avec contrepoids supplémentaire – Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi, godet 4060.0 lb 1840.0 kg Less
Avec contrepoids supplémentaire – Redressement, position de transport 52° 52° Less
Avec contrepoids supplémentaire – Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, centre de charge 500 mm [20 in]) (80 % de FTSTL) 2590.0 lb 1175.0 kg Less
Avec contrepoids supplémentaire – Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain accidenté, centre de charge 500 mm [20 in]) (60 % de FTSTL) 1940.0 lb 880.0 kg Less

Caractéristiques principales

Performances

Son rapport poids-puissance idéalement équilibré fait du modèle 903C2 une machine adaptée aux travaux des secteurs agricole, de l'aménagement paysager, du déneigement, de la construction et de l'industrie. Des contrepoids externes en option augmentent la capacité de levage pour les travaux difficiles. Deux options de timonerie de la chargeuse, standard et grande hauteur de levage, assurent une amélioration de la capacité ou de la hauteur de levage en fonction de l'application.

Simplicité d'utilisation

Deux leviers de commande indépendants pour le levage/l'inclinaison et les fonctions auxiliaires offrent une sensibilité du godet et une modulation des équipements excellentes.

Groupe motopropulseur

La transmission hydrostatique permet une vitesse de translation de 16 km/h (10 mph). Les essieux sont disponibles avec le blocage de différentiel à l'avant et à l'arrière.

Sécurité

La réduction du porte-à-faux du moteur se traduit par une excellente visibilité de l'arrière et des coins, ce qui contribue à assurer la sécurité et la productivité du conducteur pendant la tâche à effectuer. Un marchepied pour l'entrée/la sortie amélioré et l'ajout d'une poignée pour faciliter la montée et la descente de la machine.

Facilité d'entretien

L'ouverture complète du capot arrière permet d'accéder facilement au compartiment moteur qui regroupe des refroidisseurs montés côte à côte et un séparateur eau/carburant transparent. Préfiltre à air du moteur en option et grille de radiateur pour les applications générant beaucoup de débris.

Outils de travail

L'attache de type chargeur compact rigide et le débit hydraulique auxiliaire continu permettent au modèle 903C2 d'utiliser une large gamme d'outils de travail hydromécaniques pour chargeurs compacts rigides Cat. Vous changez d'outils plusieurs fois au cours de la journée ? L'attache de type chargeur compact rigide électrique en option rend la tâche plus facile et plus rapide !

903C2 Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Filtre à air, biétagé avec indicateur visuel
  • Le Moteur C2.4 Cat est conforme à la norme américaine Tier 4 Final de l'EPA sur les émissions
  • Reniflard à circuit fermé
  • Bougies pour démarrage à froid
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Liquide de refroidissement longue durée, protection jusqu'à -37 °C (-34 °F)
  • Essieux extra-robustes montés sur le châssis avec réducteurs planétaires externes
  • Sans entretien, étanches à vie, arbre de transmission et joints universels
  • Transmission, 16 km/h (10 mph)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Démarrage électrique direct 12 V
  • Alternateur, 70 A
  • Coupe-batterie
  • Panneau de fusibles monté sur cabine
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Batterie à usage intensif 650 CCA, sans entretien, étanche à vie

POSTE DE CONDUITE
  • Porte-gobelet
  • Compteur d'entretien numérique
  • Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur
  • Jauge de niveau de carburant
  • Tapis de sol facile à nettoyer, extra-robuste
  • Témoins du système d'avertissement du conducteur : – Moniteur DPF (Diesel Particulate Filter, filtre à particules diesel) – Frein de stationnement serré – Température de l'huile hydraulique – Pression de l'huile moteur – Pression du frein de manœuvre – Dérivation du filtre hydraulique
  • Siège : – Statique, en vinyle avec ceinture de sécurité à enrouleur de 51 mm (2 in)
  • Deux rétroviseurs extérieurs – rabattables

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Troisième distributeur du circuit hydraulique auxiliaire avec blocage du débit continu, débit standard
  • Capotage moteur - verrouillable
  • Phare avant avec protection
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Bride de sécurité du bras de manutention
  • Fonction de position libre du bras de chargeuse
  • Bouchon de remplissage de carburant verrouillable
  • Attache rapide manuelle, compatible avec les chargeurs compacts rigides
  • Frein de stationnement (frein auxiliaire)
  • Filtre à carburant/séparateur d'eau à desserrage rapide
  • Feu de marche arrière
  • Clignotants à désactivation automatique
  • Retour en position d'excavation de l'outil de travail
  • Timonerie en Z

903C2 Options

Climatisation/chauffage

Alternateur 90 A pour la climatisation

Antigel/liquide de refroidissement, longue durée, protection jusqu'à -50 °C (-58 °F)

Prééquipement pour gyrophare

Cabine
  • Open (ouvrir)
  • Fermée

Contrepoids : 160 kg (350 lb)

Blocage de différentiel, essieux avant et arrière

Vidange Éco, huile moteur

Attache rapide électrique, compatible avec les chargeurs compacts rigides

Préfiltre à air du moteur

Réchauffeur de bloc-moteur 120 V (installation par le concessionnaire)

Garde-boue
  • Standard pour une utilisation avec des pneus de 304 mm (12 in)
  • Larges pour une utilisation avec des pneus de 393 mm (15,5 in)

Canalisations auxiliaires hydrauliques à déconnexions rapides

Timonerie
  • Hauteur de levage standard
  • Grande hauteur de levage

Grille à débris du radiateur

Prééquipement radio ou radio AM/FM

Sièges
  • À suspension mécanique, revêtement en vinyle avec ceinture de sécurité de 51 mm (2 in)
  • À suspension mécanique, revêtement en vinyle avec ceinture de sécurité de 75 mm (3 in)
  • À suspension mécanique, revêtement en tissu avec ceinture de sécurité de 51 mm (2 in)
  • À suspension mécanique, revêtement en tissu avec ceinture de sécurité de 75 mm (3 in)

Pneus
  • 12-16.5 10PR
  • Flotation 33-15,5 × 16,5
  • Flexport™ 33 x 6 × 11

Projecteurs, avant et arrière

OUTILS DE TRAVAIL
  • Pour connaître toutes les options d'outils de travail, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.