< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle IT14G2 Cat® offre des performances et une productivité élevées, ainsi qu'une fiabilité à toute épreuve. Une cabine spacieuse munie d'une commande par manipulateur vous permet de travailler confortablement tout au long de la journée, pour que vous puissiez en faire plus. De par sa conception, la chargeuse est robuste, solide et très maniable. Développez votre activité grâce à la IT14G2.

Moteur

Puissance nette 95.0 hp 71.0 kW Less
Modèle Cat® C4.4 Electronic Cat® C4.4 Electronic Less
Puissance brute maximum - ISO 14396 101.0 hp 75.0 kW Less
Puissance brute maximum - ISO 14396 (DIN) 102.0 hp 75.0 kW Less
Puissance nette, ISO 9249 (DIN) 98.0 hp 72.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249/CEE 97.0 hp 72.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 95.0 hp 71.0 kW Less
Puissance nette nominale à 2 300 tr/min - ISO 9249 (DIN) 98.0 hp 72.0 kW Less
Puissance nette nominale à 2 300 tr/min - ISO 9249/CEE 97.0 hp 72.0 kW Less
Puissance nette nominale à 2 300 tr/min - SAE J1349 95.0 hp 71.0 kW Less

Encombrement du moteur

Alésage 4.13 po 105.0 mm Less
Course 5.0 po 127.0 mm Less
Cylindrée 268.0 po3 4.4 l Less

Poids

Poids en ordre de marche 18632.0 lb 8450.0 kg Less
Contrepoids en option* 330.0 lb 150.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité nominale du godet 1.7 vg3 1.3 m3 Less
Dimension des pneus 17.5-25 17.5-25 Less
Force d'arrachage 17342.0 lb 77.0 kN Less
Charge d'équilibre statique au braquage maxi 10566.0 lb 4792.0 kg Less
Hauteur de décharge au levage complet 9.58 pi 2921.0 mm Less
Articulation 40.0 ° 40.0 ° Less
Oscillation +/- 11.0 ° 11.0 ° Less

Transmission

Vitesse de déplacement 1 5.6 mi/h 9.0 km/h Less
Vitesse de déplacement 2 20.0 mi/h 32.0 km/h Less

Cabine

Cadre ROPS Norme SAE J394, SAE J1040, ISO 3471 Norme SAE J394, SAE J1040, ISO 3471 Less
Cadre FOPS SAE J231, ISO 3449 SAE J231, ISO 3449 Less
Niveaux sonores 74 dB(A) 74 dB(A) Less

Circuit hydraulique

Temps de cycle hydraulique - Levage 5.6 5.6 Less
Hydraulic Cycle Time - Dump 2.1 2.1 Less
Temps de cycle hydraulique - Abaissement en position libre 3,2 3,2 Less
Clapet de décharge principal 3560.0 lb/po2 245.5 bar Less
Débit 23.8 US gal/min 90.0 l/min Less
Vérins de levage, double effet 89 × 795 mm (3.5 × 31.3 in) 89 × 795 mm (3.5 × 31.3 in) Less
Vérin d'inclinaison, double effet 76 × 805 mm (3.0 × 31.7 in) 76 × 805 mm (3.0 × 31.7 in) Less

Contenances

Circuit de refroidissement 6.1 US gal 23.0 l Less
Réservoir de carburant 39.6 US gal 150.0 l Less
Circuit hydraulique 26.4 US gal 100.0 l Less
Réservoir hydraulique 18.5 US gal 70.0 l Less

Godets

Capacité des godets 1,2-1,4 m3 (1,6-1,8 yd3) 1,2-1,4 m3 (1,6-1,8 yd3) Less

Freins

Freins Normes Normes Less

Poste de conduite

Confort irréprochable, gage de productivité tout au long de la journée.


Groupe motopropulseur

Conçu pour vous offrir puissance, longévité et performances.


Chargeuse

Conception robuste.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine grâce aux outils de travail Cat.


Facilité d'entretien

Accès facile et besoins d'entretien réduits au minimum pour moins de temps d'arrêt.


Assistance client

L'assistance sur laquelle vous pouvez compter.


IT14G2 Équipement standard

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Démarrage électrique direct 24 V
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur de 80 A
  • Deux batteries 900 CCA sans entretien
  • Coupe-batterie
  • Bougie de préchauffage, aide au démarrage
  • Avertisseur sonore avant (électrique)
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairage : feux stop, éclairage intérieur, clignotants (avant et arrière), projecteurs halogènes (avant et arrière)
  • Prises femelles ; interne et externe

CHARGEUSE
  • Timonerie, à levage parallèle à 8 barres avec axes étanches
  • Positionneur automatique du godet/des fourches
  • Limiteur de levage automatique
  • Neutralisateur du limiteur de relevage/inclinaison

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Commande hydraulique, outil piloté, levier unique, 2 vannes
  • Circuit hydraulique, troisième fonction
  • Refroidisseur d'huile hydraulique, inclinable
  • Connecteurs de diagnostic hydrauliques
  • Port S•O•S - huile hydraulique
  • Refroidisseur d'huile hydraulique standard
  • Direction hydraulique

POSTE DE CONDUITE
  • Commande du godet, levier unique, pilote
  • Cabine, ROPS (insonorisée et pressurisée) :
  • Colonne de direction réglable
  • Allume-cigare
  • Porte-gobelet
  • Déblocage de porte au niveau du sol
  • Réchauffeur/dégivreur
  • Rétroviseurs intérieurs (2)
  • Espace de rangement verrouillable
  • Siège réglable à suspension, revêtement en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Verre de sécurité teinté
  • Deux portes
  • Essuie-glace et lave-glace (avant et arrière), intermittents à l'avant
  • Dégivreur de vitre arrière, verre armé
  • Indicateurs :
  • Épurateur d'air
  • Filtre à air
  • Pression de charge des freins
  • Pression de l'huile moteur
  • Tension du circuit électrique
  • Dérivation du filtre à huile Hystat
  • Frein de stationnement
  • Direction principale
  • Instruments :
  • Jauge de tension de la batterie
  • Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur
  • Jauge de niveau de carburant
  • Compteur d'entretien numérique
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Jauge de température de l'huile hydraulique
  • Commande de transmission à levier unique

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Filtre à air à joint radial
  • Antigel (protection jusqu'à –36 °C/–33 °F)
  • Antigel pour liquide de refroidissement longue durée
  • Freins de manœuvre entièrement hydrauliques sous carter à bain d'huile intégrés
  • Freins de stationnement secondaires mécaniques sur chaîne cinématique
  • Différentiels classiques (avant et arrière)
  • Arbre de transmission lubrifié à vie
  • Pompe à carburant électrique
  • Moteur diesel électronique à turbocompresseur C4.4 Cat, conforme à la norme européenne Niveau IIIA et à la norme américaine EPA Tier 3 sur les émissions
  • Capotage moteur verrouillable
  • Silencieux
  • Radiateur, faisceau d'unité réparable
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Port S•O•SSM - huile moteur
  • Ventilateur d'aspiration
  • Transmission hydrostatique

AUTRES
  • Contrepoids (avec attache rapide)
  • Garde-boue (avant/arrière)
  • Timon, barre d'attelage
  • Points de contrôle de la pression
  • Protection antivandalisme, points d'entretien verrouillés

IT14G2 Options

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Ensemble d'accessoires électriques (convertisseur 12 V, prise pour accessoires, câblage)
  • Éclairage, auxiliaire avant : 2 projecteurs de travail à halogène supplémentaires montés sur cabine
  • Système de sécurité machine
  • Gyrophare aimanté

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Robinets de vidange écologiques
  • Quatrième soupape hydraulique
  • Raccords rapides hydrauliques
  • Direction auxiliaire

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur (réfrigérant R-134a)
  • Toit, ROPS
  • Deux rétroviseurs extérieurs
  • Ensemble de préparation radio (12 V) comprenant des haut-parleurs, une antenne, un convertisseur et des supports de montage (radio non fournie)
  • Système de commande antitangage
  • Sièges :
  • Chauffants, en tissu, avec alarme de frein de stationnement
  • Série Comfort Cat, en tissu, suspension pneumatique
  • Vitre de porte coulissante
  • Indicateur de vitesse
  • Pare-soleil, vitre arrière
  • Pare-soleil

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Antigel (protection jusqu'à –50 °C/–58 °F)
  • Commande d'approche lente, transmission
  • Différentiel à glissement limité (essieu avant et/ou arrière)
  • Préfiltre à air cyclonique du moteur
  • Commande de régime moteur (ESC)
  • Commande de transmission à distance Marche avant/point mort/marche arrière
  • Aide au démarrage, réchauffeur de bloc-moteur, 120 V

AUTRES
  • Protection inférieure, hystat
  • Garde-boue pour déplacements sur route
  • Outils d'attaque du sol, godet
  • Ensemble faible niveau sonore
  • Ensemble faible niveau sonore « Blue Angel »
  • Pneus :
  • • Carcasse diagonale, 15,5 × 25 et 17,5 × 25
  • • Carcasse radiale, 17,5 × R25
  • Jantes, 1 et 3 pièces
  • Boîte à outils verrouillable
  • Kit d'outils