< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Chargeuse sur pneus compacte 907H2 Cat allie performances et polyvalence. La cabine spacieuse et confortable dotée de la commande par manipulateur vous permet d'augmenter votre rendement. D'une conception robuste et solide, la chargeuse est dotée d'un dispositif de levage parallèle. Le dispositif d'attache rapide de l'outil de travail permet d'utiliser les outils de travail hydromécaniques du chargeur compact rigide, du chargeur tout-terrain et de la chargeuse à chaînes compacte Cat sur la chargeuse sur pneus compacte Cat pour une plus grande polyvalence de la machine. Développez votre activité grâce aux chargeuses sur pneus compactes Cat de la série H2.

Moteur

Puissance nette 69.0 hp 52.0 kW Less
Modèle Cat® C3.3B DIT (meets U.S. EPA Tier 4 Interim emission standards) Cat® C3.3B DIT (meets U.S. EPA Tier 4 Interim emission standards) Less
Alésage 3.7 po 94.0 mm Less
Cylindrée 203.0 po3 3.3 l Less
Puissance brute à 2 500 tr/min : SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Puissance brute maximum - ISO 14396 73.0 hp 55.0 kW Less
Puissance brute maximale : SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Puissance nette maximale : ISO 9249 69.0 hp 52.0 kW Less
Puissance nette maximale : SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
Puissance nette à 2 500 tr/min : SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
Puissance nette nominale à 2 500 tr/min : SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
Course 4.7 po 120.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 12809.0 lb 5810.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité nominale du godet 1.3 vg3 1.0 m3 Less
Dimension des pneus 405/70 R18 405/70 R18 Less
Force d'arrachage 9442.0 lb 42.0 kN Less
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, centre de charge 500 mm [20 in]) (80 % de FTSTL) 4674.0 lb 2120.0 kg Less
Charge utile nominale au braquage maxi, godet 3494.0 lb 1585.0 kg Less
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain accidenté, centre de charge 500 mm [20 in]) (60 % de FTSTL) 3505.0 lb 1590.0 kg Less
Capacité de levage hydraulique 7194.0 lb 3263.0 kg Less
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, centre de charge 500 mm [20 in]) (transport 100 mm [4 in] au-dessus du sol) 6140.0 lb 2785.0 kg Less
Charge limite d'équilibre avec bâti en ligne, godet 9524.0 lb 4320.0 kg Less
Charge d'équilibre statique au braquage maxi 6989.0 lb 3170.0 kg Less
Redressement, position de transport 52.0 ° 52.0 ° Less
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, rapport de stabilité 1,25 et centre de charge 500 mm [20 in]) 4674.0 lb 2120.0 kg Less
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (SAE J1197, centre de la charge au milieu de la dent, dents de 1 120 mm [44 in]) (50 % de FTSTL) 2721.0 lb 1234.0 kg Less
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (SAE J1197, centre de la charge au milieu de la dent, dents de 1 220 mm [48 in]) (50 % de FTSTL) 2608.0 lb 1183.0 kg Less
Charge utile nominale, dans l'axe, fourches (SAE J1197, centre de la charge au milieu de la dent, dents de 1 120 mm [44 in]) (50 % de FTSTL) 3543.0 lb 1607.0 kg Less
Charge utile nominale, dans l'axe, fourches (SAE J1197, centre de la charge au milieu de la dent, dents de 1 220 mm [48 in]) (50 % de FTSTL) 3470.0 lb 1574.0 kg Less

Transmission

Vitesse de déplacement 1 4.3 mi/h 7.0 km/h Less
Vitesse de déplacement 2 12.4 mi/h 20.0 km/h Less
Haute vitesse 21.7 mi/h 35.0 km/h Less

Encombrement

Angle d'articulation (degrés) 39.0 ° 39.0 ° Less
Hauteur de la cabine 8.48 pi 2585.0 mm Less
Angle de fuite (degrés) 34.0 ° 34.0 ° Less
Profondeur d'excavation 3.5 po 90.0 mm Less
Angle de vidage à la hauteur maximale (degrés) 45.0 ° 45.0 ° Less
Profondeur de la fourche au-dessus du sol 1.8 po 45.0 mm Less
Hauteur de la fourche à la portée maximale 4.89 pi 1490.0 mm Less
Portée de la fourche à la hauteur maximale 1.66 pi 505.0 mm Less
Garde au sol 11.8 po 300.0 mm Less
Charnière à hauteur maximale 10.6 pi 3230.0 mm Less
Hauteur de chargement 9.96 pi 3035.0 mm Less
Largeur de la machine 6.0 pi 1840.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 7.86 pi 2395.0 mm Less
Hauteur maximale de la fourche 10.37 pi 3160.0 mm Less
Portée maximale 4.15 pi 1265.0 mm Less
Longueur hors tout avec godet 18.32 pi 5585.0 mm Less
Longueur hors tout avec fourches 19.5 pi 5945.0 mm Less
Portée au niveau du sol 2.46 pi 750.0 mm Less
Portée à la hauteur de vidage max. 2.66 pi 810.0 mm Less
Largeur hors pneus 4.66 pi 1420.0 mm Less
Rayon de braquage pneus inclus 7.35 pi 2240.0 mm Less
Rayon de braquage godet inclus 14.81 pi 4515.0 mm Less
Empattement 7.12 pi 2170.0 mm Less
Largeur du godet 6.68 pi 2035.0 mm Less

Cabine

Cadre ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAI94, ISO 3471-1994 Less
Cadre FOPS SAE J/ISO 3449 AVR98 Niveau II et ISO 3449 1992 Niveau II SAE J/ISO 3449 AVR98 Niveau II et ISO 3449 1992 Niveau II Less

Circuit hydraulique

Temps de cycle hydraulique - Levage 5 secondes 5 secondes Less
3e débit auxiliaire - Débit élevé 33.0 US gal/min 125.0 l/min Less
Hydraulic Cycle Time - Dump 2 secondes 2 secondes Less
Temps de cycle hydraulique - Abaissement en position libre 4 secondes 4 secondes Less
Clapet de décharge principal 3400.0 lb/po2 235.0 bar Less
Temps de cycle hydraulique – Redressement 2,5 secondes 2,5 secondes Less
3e débit auxiliaire : débit standard 22.0 US gal/min 83.0 l/min Less

Contenances

Circuit de refroidissement 6.3 US gal 24.0 l Less
Réservoir de carburant 20.6 US gal 78.0 l Less
Circuit hydraulique 25.0 US gal 95.0 l Less
Huile moteur 2.6 US gal 10.0 l Less

Godets

Capacité des godets 0.75-1.2 m3 (0.98-1.6 yd3) 0.75-1.2 m3 (0.98-1.6 yd3) Less

Masses volumiques maximales du matériau – Normal GP

Largeur du godet 80.0 po 2035.0 mm Less
Hauteur de vidage 94.0 po 2395.0 mm Less
Densité maximale du matériau 2670.0 lb/vg3 1584.0 kg/m3 Less
Capacité nominale 1.3 vg3 1.0 m3 Less

Masses volumiques maximales du matériau – Tous-travaux

Largeur du godet 74.0 po 1880.0 mm Less
Hauteur de vidage 97.0 po 2470.0 mm Less
Densité maximale du matériau 3622.0 lb/vg3 2149.0 kg/m3 Less
Capacité nominale 0.98 vg3 0.75 m3 Less

Masses volumiques maximales du matériau – Matériau léger

Largeur du godet 82.0 po 2080.0 mm Less
Hauteur de vidage 90.0 po 2285.0 mm Less
Densité maximale du matériau 2053.0 lb/vg3 1218.0 kg/m3 Less
Capacité nominale 1.6 vg3 1.2 m3 Less

Operator Environment Features - Deluxe Cab

Rétroviseur interne réglable De série De série Less
Colonne de direction réglable De série De série Less
Climatisation De série De série Less
Éclairage de cabine De série De série Less
Lecteur CD/MP3/WMA/radio Cat En option En option Less
Siège avec revêtement en tissu, suspension électropneumatique, accoudoir/appuie-tête, soutien lombaire, dossier chauffant De série De série Less
Crochet pour vêtements De série De série Less
Rétroviseurs extérieurs (2) : rabattables De série De série Less
Vitre arrière chauffante De série De série Less
Réchauffeur De série De série Less
Vitre gauche : coulissante De série De série Less
Coffre de rangement verrouillable De série De série Less
Prééquipement radio (câblage, haut-parleur, antenne et grilles) De série De série Less
Pare-soleil arrière En option En option Less
Vitre droite : coulissante De série De série Less
Pare-soleil De série De série Less
Deux portes d'accès De série De série Less

Operator Environment Features - Comfort Cab

Rétroviseur interne réglable De série De série Less
Colonne de direction réglable De série De série Less
Éclairage de cabine De série De série Less
Lecteur CD/MP3/WMA/radio Cat En option En option Less
Siège à suspension avec revêtement en tissu, accoudoir De série De série Less
Crochet pour vêtements De série De série Less
Rétroviseurs extérieurs (2) : rabattables De série De série Less
Vitre arrière chauffante De série De série Less
Réchauffeur De série De série Less
Vitre gauche : coulissante De série De série Less
Coffre de rangement verrouillable De série De série Less
Prééquipement radio (câblage, haut-parleur, antenne et grilles) De série De série Less
Pare-soleil arrière En option En option Less
Pare-soleil De série De série Less
Deux portes d'accès De série De série Less

Operator Environment Features - Canopy

Rétroviseur interne réglable De série De série Less
Crochet pour vêtements De série De série Less
Rétroviseurs extérieurs (2) : rabattables De série De série Less
Colonne de direction fixe De série De série Less
Coffre de rangement verrouillable De série De série Less
Pare-soleil De série De série Less
Siège à suspension avec revêtement vinyle De série De série Less

Poste de conduite

Confort irréprochable, gage de productivité tout au long de la journée.


Groupe motopropulseur

Le Groupe motopropulseur Hystat™ Cat offre des performances exceptionnelles.


Timonerie

Forces de creusement optimales avec levage parallèle.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine grâce aux outils de travail Cat.


Facilité d'entretien et assistance client

Accès facile et besoins d'entretien réduits au minimum pour moins de temps d'arrêt. Une assistance incomparable qui fait toute la différence.


907H2 Équipement standard

TRANSMISSION/CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Transmission, 20 km/h (12,4 mph) ; essieux de série avec freins à disques secs à commande hydraulique
  • Fonction d'approche lente
  • Transmission hydrostatique
  • Blocage du différentiel à 100 % sur les deux essieux, sélectionnable en mouvement
  • Essieux extra-robustes montés sur le châssis avec réducteurs planétaires externes
  • Sans entretien, étanches à vie, arbre de transmission et joints universels

CHARGEUSE
  • • Attache rapide hydraulique pour chargeur compact rigide
  • • Circuit hydraulique auxiliaire proportionnel
  • • Position libre du bras de chargeuse
  • • Raccord rapide hydraulique à connexion sous pression
  • • Chargeuse à timonerie en Z et levage parallèle

MOTEUR
  • • Le Moteur C3.3B DIT est certifié conforme à la norme américaine EPA Tier 4 sur les émissions.
  • • Filtre à air à deux étages avec indicateur visuel
  • • Liquide de refroidissement longue durée Cat, protège jusqu'à -36 °C ( -33 °F)
  • • Compartiments moteur verrouillables
  • • Filtre carburant/séparateur d'eau à desserrage rapide
  • • Robinet de vidange d'huile moteur (écologique)
  • • Reniflard à circuit fermé
  • • Ventilateur d'aspiration à entraînement hydraulique
  • • Bougies pour démarrage à froid
  • • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • • Compartiments de portes latérales verrouillables
  • • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • • Bouchon de remplissage de carburant verrouillable
  • • Vase d'expansion du radiateur

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • • Panneau de fusibles monté sur cabine
  • • Coupe-batterie principal
  • • Batterie 12 V extra-robuste, résistante aux vibrations et sans entretien
  • • Aide au démarrage à froid du moteur
  • • Alternateur 90 A
  • • Connecteur pour diagnostic électronique (ET)
  • • Phares
  • • Avertisseur de recul
  • • Feu de marche arrière
  • • Feux arrière haute intensité
  • • Clignotants à désactivation automatique

GÉNÉRAL
  • Apprêt appliqué par procédé électrostatique
  • Points de contrôle de la pression hydraulique
  • Axe et attache de remorquage
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)
  • Bouchon de remplissage de carburant verrouillable
  • Frein auxiliaire et frein de stationnement
  • Axe et attache de remorquage
  • Garde-boue avant et arrière
  • Points de levage/d'arrimage de la machine

POSTE DE CONDUITE
  • Manipulateur multifonction avec commande de sens de marche FNR
  • Commande auxiliaire proportionnelle
  • Deux rétroviseurs extérieurs rabattables
  • Témoins d'avertissements pour les principaux circuits
  • Plancher de cabine facile à nettoyer
  • Porte-gobelet
  • Pare-soleil
  • Cadres ROPS et FOPS homologués
  • Repose-poignet réglable
  • Ceinture de sécurité, 75 mm (3 in), à enrouleur
  • Éclairage de cabine
  • Rétroviseur intérieur
  • Prises d'alimentation auxiliaires
  • Crochet pour vêtements
  • Bloc d'affichage LCD numérique embarqué
  • Insonorisation
  • Tapis de sol extra-robuste
  • Plateau de rangement
  • Coffre de rangement verrouillable
  • Clignotants à désactivation automatique
  • Prises électriques auxiliaires intérieures/extérieures
  • Pédales de frein/d'accélérateur suspendues

907H2 Options

TRANSMISSION/CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Mise à niveau de la commande de transmission (inclut la commande de vitesse lente, la commande d'effort à la jante et la commande d'accélération manuelle)
  • Commande antitangage
  • Version haute vitesse, 35 km/h (21,7 mph) avec direction auxiliaire et essieu avant avec freins à disques à bain d'huile assistés hydrauliquement

CHARGEUSE
  • Circuit hydraulique auxiliaire à haut débit avec collecteur à débranchement rapide pour détente de pression
  • Positionneur d'outil de travail pour retour au creusement

MOTEUR
  • Réchauffeur de bloc-moteur, 120 V
  • Liquide de refroidissement longue durée Cat, protège jusqu'à -50 °C (-58 °F)
  • Préfiltre pour filtre à air du moteur

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Système de sécurité machine (MSS)
  • Gyrophare
  • Faisceau de câblage pour outil de travail
  • Projecteurs, deux à l'avant et deux à l'arrière

GÉNÉRAL
  • Peinture personnalisée
  • Kit de protection de projecteur arrière
  • Options de pneus incluant des pneus à usage intensif

OUTILS DE TRAVAIL
  • Pour toutes les options d'outils de travail à débit standard ou à haut débit, consultez votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE
  • Radio/CD/MP3/WMA Cat
  • Pare-soleil arrière
  • Le toit comprend les éléments suivants : colonne de direction fixe, siège à suspension réglable avec revêtement en vinyle
  • La cabine Comfort (pressurisée) comprend les éléments suivants : — Deux portes (porte gauche avec vitre coulissante) — Siège à suspension réglable, revêtement en tissu — Colonne de direction inclinable — Chauffage avec évents aux fenêtres, latéraux et aux pieds — Vitre arrière chauffante — Essuie-glaces/lave-glaces avant et arrière — Pré-équipement pour radio comprenant des haut-parleurs
  • La cabine Deluxe (pressurisée) comprend tous les avantages de la cabine Comfort plus : — Climatisation — Siège chauffant à suspension pneumatique avec revêtement en tissu — Vitre droite coulissante