< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

C'est en 1968 que Caterpillar présenta pour la première fois son modèle 992. Depuis ce jour, cette grosse chargeuse sur pneus est la figure de proue de son secteur, considérée comme une chargeuse de front à la fois sûre d'utilisation, productive et robuste. Grâce à l'introduction de la Série K, nous avons optimisé l'expérience du conducteur et la sécurité des personnes intervenant sur la machine et dans ses environs. Avec des configurations de levage standard et élevées, cette machine a été développée pour travailler conjointement avec des parcs de Tombereaux 775, 777 et 785. Si votre activité repose sur la 992 en tant qu'outil de chargement, vous trouverez dans le modèle 992K tout ce qui est essentiel à votre activité : sécurité, productivité, contrôle des coûts et confort pour vos employés.

Moteur

Puissance nette 814.0 HP 607.0 kW Less
Modèle de moteur C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Cat® Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 6.4 in 162.0 mm Less
Cylindrée 1963.5 in3 32.1 Longueur Less
Émissions (norme américaine EPA Tier 4 Final) : puissance brute, SAE J1995 900.0 HP 671.0 kW Less
Émissions (norme américaine EPA Tier 4 Final) : puissance nette, SAE J1349 814.0 HP 607.0 kW Less
Émissions (norme américaine EPA Tier 4 Final) : puissance brute, ISO 14396 884.0 HP 659.0 kW Less
Émissions (norme américaine EPA Tier 4 Final) : vitesse nominale 1750.0 tr/min 1750.0 tr/min Less
Émissions (norme américaine EPA Tier 4 Final) : puissance nette, SAE J1995 814.0 HP 607.0 kW Less
Émissions (norme américaine EPA Tier 4 Final) : couple maximal à 1 200 tr/min, SAE J1995 4765.0 tr/min 4765.0 tr/min Less
Émissions (équivalent de la norme Tier 2) : puissance brute, SAE J1995 907.0 HP 676.0 kW Less
Émissions (équivalent de la norme Tier 2) : puissance nette, SAE J1349 814.0 HP 607.0 kW Less
Émissions (équivalent de la norme Tier 2) : puissance brute, ISO 14396 884.0 HP 659.0 kW Less
Émissions (équivalent de la norme Tier 2) : vitesse nominale 1750.0 tr/min 1750.0 tr/min Less
Émissions (équivalent de la norme Tier 2) : puissance nette, SAE J1995 814.0 HP 607.0 kW Less
Émissions (équivalent de la norme Tier 2) : couple maximal à 1 200 tr/min, SAE J1995 4796.0 tr/min 4796.0 tr/min Less
Réserve de couple 30 % 30 % Less
Note (Tier 4 Final) Ces puissances ont été obtenues à 1 750 tr/min lors de tests effectués dans les conditions spécifiées par la norme indiquée. Ces puissances ont été obtenues à 1 750 tr/min lors de tests effectués dans les conditions spécifiées par la norme indiquée. Less
Note (Tier 4 Final) La puissance nette indiquée est basée sur la puissance disponible lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un système d'entraînement de ventilateur hydraulique à vitesse variable tournant à vitesse maximale. La puissance nette indiquée est basée sur la puissance disponible lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un système d'entraînement de ventilateur hydraulique à vitesse variable tournant à vitesse maximale. Less
Note (équivalent Tier 2) Ces puissances ont été obtenues à 1 750 tr/min lors de tests effectués dans les conditions spécifiées par la norme indiquée. Ces puissances ont été obtenues à 1 750 tr/min lors de tests effectués dans les conditions spécifiées par la norme indiquée. Less
Note (équivalent Tier 2) La puissance nette indiquée est basée sur la puissance disponible lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un système d'entraînement de ventilateur hydraulique à vitesse variable tournant à vitesse maximale. La puissance nette indiquée est basée sur la puissance disponible lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un système d'entraînement de ventilateur hydraulique à vitesse variable tournant à vitesse maximale. Less

Caractéristiques de fonctionnement

en ordre de marche 220089.0 lb 99831.0 kg Less
Plage de capacité du godet 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) Less
Charge utile nominale : standard (matériaux du front de taille) 24.0 tonnes 21.7 tonnes Less
Charge utile nominale : grande hauteur de levage (matériaux du front de taille) 21.0 tonnes 19.1 tonnes Less
Poids en ordre de marche : hauteur de levage standard 220089.0 lb 99831.0 kg Less
Poids en ordre de marche : grande hauteur de levage 221847.0 lb 100628.0 kg Less

Transmission

Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat Less
Marche avant 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Marche avant 2 7.4 mph 11.9 km/h Less
Marche avant 3 12.6 mph 20.3 km/h Less
Marche arrière 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Marche arrière 2 8.1 mph 13.1 km/h Less
Marche arrière 3 13.8 mph 22.2 km/h Less
Entraînement direct : marche avant 1 Désactivé Désactivé Less
Entraînement direct : marche avant 2 8.0 mph 12.9 km/h Less
Entraînement direct : marche avant 3 14.2 mph 22.8 km/h Less
Entraînement direct : marche arrière 1 4.9 mph 7.9 km/h Less
Entraînement direct : marche arrière 2 8.8 mph 14.2 km/h Less
Entraînement direct : marche arrière 3 15.4 mph 24.8 km/h Less

Circuit hydraulique de levage/d'inclinaison

Circuit de levage/d'inclinaison : circuit Limiteur de débit positif Limiteur de débit positif Less
Circuit de levage/inclinaison : pompes À pistons à cylindrée variable À pistons à cylindrée variable Less
Débit maximal à 1 850 tr/min 254.0 gal/min 960.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge : levage/inclinaison 4500.0 PSI 31000.0 kPa Less
Vérin de levage : alésage 11.0 in 279.4 mm Less
Vérin de levage : course 45.2 in 1148.0 mm Less
Vérin d'inclinaison : alésage 10.5 in 266.7 mm Less
Vérin d'inclinaison : course 80.9 in 2055.0 mm Less

Temps de cycle hydraulique

Relevage 9.4 secondes 9.4 secondes Less
Vidage 1.8 secondes 1.8 secondes Less
Temps de cycle hydraulique total 19.3 secondes 19.3 secondes Less
Redressement 4.4 secondes 4.4 secondes Less
Abaissement en position libre 3.7 secondes 3.7 secondes Less

Godets

Capacités des godets 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant Oscillant Less
Angle d'oscillation 10° ±, 8° ± avec arrêts 10° ±, 8° ± avec arrêts Less

Freins

Freins Conforme à la norme ISO 3450:2011 Conforme à la norme ISO 3450:2011 Less

Performances acoustiques

Niveau de pression acoustique pour le conducteur La pression sonore de la machine pour l'utilisateur est de 70 dB(A) ; ce niveau est mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6396:2008 pour la machine en configuration standard. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. La pression sonore de la machine pour l'utilisateur est de 70 dB(A) ; ce niveau est mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6396:2008 pour la machine en configuration standard. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Less
Protections auditives Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Less
Niveau de puissance acoustique – Configuration standard de la machine Le niveau sonore de la machine est de 116 dB(A) ; ce niveau est mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6395:2008 pour la machine en configuration standard. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore de la machine est de 116 dB(A) ; ce niveau est mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6395:2008 pour la machine en configuration standard. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Less
Niveau de puissance acoustique – Machine en configuration insonorisée Le niveau de puissance acoustique de la machine est de 113 dB(A) ; ce niveau est mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6395:2008 pour la machine en configuration insonorisée. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine est de 113 dB(A) ; ce niveau est mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6395:2008 pour la machine en configuration insonorisée. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Less

Circuit hydraulique : direction

Circuit de direction : circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge Less
Circuit de direction : pompe À pistons à cylindrée variable À pistons à cylindrée variable Less
Débit maximal à 1 350 tr/min 95.0 gal/min 360.0 l/min Less
Pression de coupure de la direction 4500.0 PSI 31000.0 kPa Less
Angle de braquage total 86° 86° Less
Temps de cycle de direction (régime de ralenti bas) 6.4 secondes 6.4 secondes Less
Temps de cycle de direction (régime maxi à vide) 4.4 secondes 4.4 secondes Less

Dimensions : hauteur de levage standard (approximative)

Du sol au sommet du cadre ROPS 18.63 ft 5678.0 mm Less
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 17.22 ft 5248.0 mm Less
Du sol au sommet du capot 13.26 ft 4043.0 mm Less
Hauteur de déversement du sol jusqu'au pare-chocs 3.86 ft 1176.0 mm Less
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 13.76 ft 4195.0 mm Less
Empattement 19.32 ft 5890.0 mm Less
Longueur maximale hors tout 52.0 ft 15736.0 mm Less
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 2.24 ft 682.0 mm Less
Du sol au centre des essieux 4.44 ft 1352.0 mm Less
Hauteur de déversement avec vidage à 50° (pointe des dents) 14.7 ft 4480.0 mm Less
Angle de redressement au niveau du sol 43,4° 43,4° Less
Angle de redressement en position pour le transport 52,7° 52,7° Less
Hauteur d'axe du godet au levage maxi 22.73 ft 6927.0 mm Less
Hauteur maximum hors tout – godet levé 30.5 ft 9313.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur max. 65° 65° Less
Angle de vidage au levage maxi 50° 50° Less
Portée au levage maxi 6.95 ft 2118.0 mm Less
Largeur de bande 10.83 ft 3302.0 mm Less

Dimensions : grande hauteur de levage (approximative)

Du sol au sommet du cadre ROPS 18.63 ft 5678.0 mm Less
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 17.22 ft 5248.0 mm Less
Du sol au sommet du capot 13.26 ft 4043.0 mm Less
Hauteur de déversement du sol jusqu'au pare-chocs 3.86 ft 1176.0 mm Less
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 13.76 ft 4195.0 mm Less
Empattement 19.32 ft 5890.0 mm Less
Longueur maximale hors tout 52.81 ft 16095.0 mm Less
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 2.24 ft 682.0 mm Less
Du sol au centre des essieux 4.44 ft 1352.0 mm Less
Hauteur de déversement avec vidage à 45° (pointe des dents) 15.01 ft 4574.0 mm Less
Angle de redressement au niveau du sol 42,8° 42,8° Less
Angle de redressement en position pour le transport 52,5° 52,5° Less
Hauteur d'axe du godet au levage maxi 24.58 ft 7544.0 mm Less
Hauteur maximum hors tout – godet levé 33.08 ft 10109.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur max. 65° 65° Less
Angle de vidage au levage maxi 50° 50° Less
Portée au levage maxi 6.86 ft 2092.0 mm Less
Largeur de bande 10.83 ft 3302.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 413.0 gal 1562.0 Longueur Less
Transmission 45.0 gal 169.0 Longueur Less
Circuits de refroidissement 77.0 gal 290.0 Longueur Less
Carter moteur 32.0 gal 120.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, avant 95.0 gal 360.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, arrière 91.0 gal 345.0 Longueur Less
Circuit hydraulique - Équipement 86.0 gal 326.0 Longueur Less
Circuit hydraulique : direction 42.0 gal 159.0 Longueur Less
Réfrigérant pour climatiseur 6.0 lb 2.72 kg Less
Huile pour climatiseur 0.071 gal 0.268 Longueur Less

Structures

Conçues pour les conditions les plus extrêmes.


Groupe motopropulseur

Déplacez plus efficacement les matériaux grâce à une puissance et à un contrôle accrus.


Circuit hydraulique

Atteignez la productivité dont vous avez besoin pour en faire plus et aller plus loin.


Poste de conduite

Pour un confort optimal du conducteur et une ergonomie exceptionnelle.


Solutions technologiques

Boostez votre productivité grâce aux systèmes électroniques intégrés.


Cat® Minestar System

Augmentez votre rentabilité.


Sécurité

Parce que votre sécurité est notre priorité.


Facilité d'entretien

Augmenter le temps productif en réduisant les temps d'entretien.


Assistance client

Vos concessionnaires Cat savent comment maintenir la productivité de vos machines pour applications minières.


Durabilité

Des machines soucieuses de l'environnement.


Godets et outils d'attaque du sol

Les performances avant tout


Des combinaisons performantes

Un système de chargement/transport efficace commence par une combinaison parfaite des machines.


992K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Refroidisseurs d'huile d'essieu (avant et arrière)
  • Freins, entièrement hydrauliques, sous carter, freins de manœuvre à bain d'huile multidisques et frein de stationnement/auxiliaire sec
  • Filtres de retour au carter
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Chaîne cinématique, frein de stationnement électrohydraulique
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Moteur C32 Cat doté de la technologie ACERT
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant au niveau du sol
  • Dispositif de mise hors service de la transmission au niveau du sol
  • Dispositif de mise hors service du démarreur au niveau du sol
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur, modulaire en aluminium (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Aide au démarrage automatique à l'éther
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission, 533 mm (21 in) à trains planétaires, transmission Powershift 3F/3R, avec commande électronique

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 150 A
  • Batteries, sans entretien
  • Convertisseur, 10 A, 24 V à 12 V
  • Connecteurs de cosses Deutsch et AMP
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Prise de démarrage au niveau du sol pour démarrage d'urgence
  • Lampe stroboscopique d'avertissement
  • Éclairage, avant et arrière, échelle d'accès, clignotants/feux de détresse
  • Démarreur électrique (extra-robuste)
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V, connecteur de diagnostic de l'ECM

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur et réchauffeur avec commande de température automatique
  • Cabine insonorisée pressurisée, cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS), prééquipement radio (radio d'ambiance) incluant antenne, haut-parleurs et convertisseur 12 V (24 volts, 10 ampères) à utiliser avec ordinateur portable/téléphone mobile
  • Caméra de vision arrière
  • Allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Commandes de levage et d'inclinaison électrohydrauliques
  • Klaxon électrique
  • Verrous de l'équipement et de la direction
  • Éclairage, plafonnier (cabine)
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège Comfort Cat à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité 2 points, 76 mm (3 in), avec alerte de rappel
  • Dispositif de verrouillage de direction et de transmission
  • Système de commande STIC
  • Attache sur cadre ROPS
  • Vitre teintée
  • Siège instructeur avec ceinture de sécurité sous-abdominale de 76 mm (3 in)
  • Indicateur de rapport de transmission
  • VIMS (Système de gestion des informations vitales) : – 3G avec affichage d'informations graphique – Compteur de temps de cycle – Port de données externe – Cat Production Measurement intégré (Cat PM)
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant, arrière et coins), essuie-glaces avant à balayage intermittent

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Prééquipement pour système d'extinction des incendies

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Dispositif de graissage automatique
  • Centrale d'entretien des pare-chocs
  • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Mode Économie
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Garde-boue, acier (avant et arrière)
  • Carburant, remplissage rapide
  • Orifices de pression hydraulique groupés
  • Protections, groupe motopropulseur et carter
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Flexibles XT™ et XT-ES Cat
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Embrayage de modulation
  • Système de vidange écologique des équipements et de la direction
  • Silencieux, sous le capot
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Filtres de retour au carter des pompes à pistons
  • Centrale d'entretien avec centrale d'entretien des systèmes électriques et des fluides au niveau du sol
  • Jauges de niveau : – Niveau d'huile de la direction – Niveau d'huile des équipements – Niveau d'huile de transmission – Niveau de liquide de refroidissement
  • Échelle, accès arrière côtés gauche et droit
  • Verrou du démarreur, pare-chocs
  • Direction, détection de charge
  • Attache sur cadre ROPS
  • Coups-de-pied
  • Verrou de transmission, pare-chocs
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminées Venturi (2)

992K Options

POSTE DE CONDUITE
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio AM/FM/CD/MP3 avec interface Bluetooth et pré-équipement satellite
  • Pare-soleil

AIDES AU DÉMARRAGE
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 120 V
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 240 V

COMMANDE ET GUIDAGE DE LA MACHINE
  • Pré-équipement pour le module Terrain de Cat

ÉQUIPEMENTS DIVERS
  • Antigel Arctic pour une protection jusqu'à -50 °C (-58 °F)
  • Canalisations de diagnostic
  • Garde-boue pour déplacements sur route
  • Cales de roues