< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les grosses chargeuses sur pneus Cat® sont conçues pour offrir une durée de vie maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière plus sûre et plus efficace, et ce à un coût par tonne inférieur. La nouvelle 986K améliore encore la durée de vie, les performances, la sécurité, le confort du conducteur, la facilité d'entretien et les caractéristiques relatives au développement durable.

Moteur

Puissance nette 373.0 HP 278.0 kW Less
Modèle de moteur C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.75 in 171.5 mm Less
Cylindrée 927.0 in3 15.2 Longueur Less
Réserve de couple 16 % 16 % Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage IV, chinoise Stage III pour moteurs non routiers et brésilienne MAR-1 Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage IV, chinoise Stage III pour moteurs non routiers et brésilienne MAR-1 Less
Puissance brute – ISO 14396 449.0 HP 335.0 kW Less
Vitesse à la puissance maximale : 1 600 tr/min, SAE J1995 456.0 HP 340.0 kW Less
Vitesse à la puissance maximale : 1 600 tr/min, SAE J1995 (DIN) 462.0 HP 340.0 kW Less
Couple maximal à 1 200 tr/min – SAE J1995 1778.0 lb-ft 2411.0 Nm Less
Vitesse à la puissance maximale : 1 600 tr/min, ISO 14396 449.0 HP 335.0 kW Less
Vitesse à la puissance maximale : 1 600 tr/min, ISO 14396 (DIN) 455.0 HP 335.0 kW Less
Vitesse nominale : 2 000 tr/min, EEC 80/1269 373.0 HP 278.0 kW Less
Vitesse nominale : 2 000 tr/min, EEC 80/1269 (DIN) 378.0 HP 278.0 kW Less
Vitesse nominale : 2 000 tr/min, ISO 9249 373.0 HP 278.0 kW Less
Vitesse nominale : 2 000 tr/min, ISO 9249 (DIN) 378.0 HP 278.0 kW Less
Vitesse nominale : 2 000 tr/min, SAE J1349 373.0 HP 278.0 kW Less
Vitesse nominale : 2 000 tr/min, SAE J1349 (DIN) 378.0 HP 278.0 kW Less

Caractéristiques de fonctionnement

Poids en ordre de marche 98806.0 lb 44818.0 kg Less
Plage de capacité du godet 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) Less
Tombereau Cat adapté : standard 770/735/740/745 770/735/740/745 Less
Tombereau Cat adapté : grande hauteur de levage 772/773 772/773 Less
Charge utile nominale : matériaux en vrac (grande hauteur de levage) 12.1 tonnes 11.0 tonnes Less
Charge utile nominale : matériaux en vrac (standard) 14.0 tonnes 12.7 tonnes Less
Charge utile nominale : front de carrière 11.0 tonnes 10.0 tonnes Less
Poids en ordre de marche : hauteur de levage standard 97785.0 lb 44355.0 kg Less
Poids en ordre de marche : grande hauteur de levage 104005.0 lb 47175.0 kg Less
Charge utile nominale : hauteur de levage standard (front de carrière) 11.0 tonnes 10.0 tonnes Less
Charge utile nominale : hauteur de levage standard (matériau en vrac) 14.0 tonnes 12.7 tonnes Less
Charge utile nominale : grande hauteur de levage (front de carrière) 11.0 tonnes 10.0 tonnes Less
Charge utile nominale : grande hauteur de levage (matériau en vrac) 12.1 tonnes 11.0 tonnes Less

Transmission

Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat Less
Marche avant 1 5.0 mph 7.3 km/h Less
Marche avant 2 8.0 mph 12.2 km/h Less
Marche arrière 1 5.0 mph 7.6 km/h Less
Marche arrière 2 8.0 mph 13.6 km/h Less
Entraînement direct : marche avant 2 8.0 mph 12.7 km/h Less
Entraînement direct : marche avant 3 14.0 mph 22.0 km/h Less
Entraînement direct : marche avant 4 24.0 mph 39.0 km/h Less
Entraînement direct : marche arrière 2 9.0 mph 14.1 km/h Less
Entraînement direct : marche arrière 3 16.0 mph 25.0 km/h Less
Entraînement direct : marche arrière 4 25.4 mph 40.8 km/h Less

Circuit hydraulique de levage/d'inclinaison

Débit maximal à 2 165 tr/min 123.0 gal/min 470.0 l/min Less
Circuit de levage/d'inclinaison : circuit Détection de charge Détection de charge Less
Circuit de levage/inclinaison : pompes 2 × 110 cm3, à cylindrée variable 2 × 110 cm3, à cylindrée variable Less
Réglage du clapet de décharge : levage/inclinaison 4050.0 PSI 27900.0 kPa Less
Vérin de levage : alésage 7.5 in 190.0 mm Less
Vérin de levage : course 45.0 in 1138.0 mm Less
Vérin d'inclinaison : alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Vérin d'inclinaison : course 28.4 in 722.0 mm Less

Temps de cycle hydraulique

Redressement 4.5 Secondes 4.5 Secondes Less
Relevage 9.0 Secondes 9.0 Secondes Less
Vidage 3.5 Secondes 3.5 Secondes Less
Temps de cycle hydraulique total 21.3 Secondes 21.3 Secondes Less
Abaissement 5.2 Secondes 5.2 Secondes Less
Abaissement en position libre 4.3 Secondes 4.3 Secondes Less

Contenances

Réservoir de carburant 141.0 gal 535.0 Longueur Less
Carter 9.0 gal 34.0 Longueur Less
Transmission 20.0 gal 75.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir uniquement) 34.0 gal 130.0 Longueur Less
Huile d'essieu : Différentiels et réducteurs : avant 49.0 gal 186.0 Longueur Less
Huile d'essieu : Différentiels et réducteurs : arrière 45.0 gal 170.0 Longueur Less
Réservoir de carburant (petite hauteur de levage) 127.0 gal 481.0 Longueur Less
Circuits de refroidissement 26.0 gal 100.0 Longueur Less
Remplissage du circuit hydraulique en usine 87.0 gal 330.0 Longueur Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (pour Tier 4 Final/Stage IV uniquement) 6.0 gal 23.0 Longueur Less

Godets

Capacités des godets 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Tourillon Tourillon Less
Angle d'oscillation ±12,5° ±12,5° Less
Angle d'oscillation (configuration des chaînes) ±8,5° ±8,5° Less

Freins

Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less

Circuit hydraulique : direction

ISO 5010:2007 : Circuit de direction : circuit Détection de charge Détection de charge Less
ISO 5010:2007 : Circuit de direction : pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable Less
ISO 5010:2007 : Débit maximal à 1 400 tr/min 52.0 gal/min 200.0 l/min Less
ISO 5010:2007 : Pression de coupure de direction 4000.0 PSI 27600.0 kPa Less
ISO 5010:2007 : Angle de braquage total 70° 70° Less

Circuit de climatisation

Climatisation Le circuit de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonnes métriques. Le circuit de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonnes métriques. Less

Cabine

ROPS/FOPS Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471:2008 (ROPS) et ISO 3449:2005 Niveau II (FOPS) Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471:2008 (ROPS) et ISO 3449:2005 Niveau II (FOPS) Less

Dimensions (approximatives) : timonerie de levage standard

Du sol au sommet du cadre ROPS 13.5 ft 4100.0 mm Less
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 13.3 ft 4060.0 mm Less
Du sol au sommet du capot 10.7 ft 3270.0 mm Less
Du sol au centre du pont avant 3.2 ft 978.0 mm Less
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant 2.3 ft 691.0 mm Less
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.5 ft 459.0 mm Less
Portée au levage maxi 7.1 ft 2175.0 mm Less
Hauteur au levage maxi 10.1 ft 3079.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet au levage maxi 16.1 ft 4912.0 mm Less
Hauteur maximale hors tout, godet relevé 22.4 ft 6817.0 mm Less
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.3 ft 3132.0 mm Less
Empattement 12.5 ft 3810.0 mm Less
Longueur maximale hors tout 36.6 ft 11143.0 mm Less
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 13.8 ft 4201.0 mm Less
Remarque Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,1 m3 (8,0 yd3). Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,1 m3 (8,0 yd3). Less

Dimensions (approximatives) : grande hauteur de levage

Du sol au sommet du cadre ROPS 13.5 ft 4100.0 mm Less
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 13.3 ft 4060.0 mm Less
Du sol au sommet du capot 10.7 ft 3270.0 mm Less
Du sol au centre du pont avant 3.2 ft 978.0 mm Less
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant 2.3 ft 691.0 mm Less
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.5 ft 459.0 mm Less
Portée au levage maxi 7.4 ft 2248.0 mm Less
Hauteur au levage maxi 11.6 ft 3538.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet au levage maxi 17.6 ft 5371.0 mm Less
Hauteur maximale hors tout, godet relevé 23.9 ft 7276.0 mm Less
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.3 ft 3132.0 mm Less
Empattement 12.5 ft 3810.0 mm Less
Longueur maximale hors tout 38.0 ft 11591.0 mm Less
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 15.3 ft 4649.0 mm Less
Remarque Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,1 m3 (8,0 yd3). Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,1 m3 (8,0 yd3). Less

Niveaux sonores, Tier 4 Final/Stage IV : standard

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 72.0 dB (A) 72.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 112.0 dB (A) 112.0 dB (A) Less

Niveaux sonores, Tier 4 Final/Stage IV : insonorisation

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 70.0 dB (A) 70.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 110.0 dB (A) 110.0 dB (A) Less

Structures

Conçues pour les conditions extrêmes.


Groupe motopropulseur

Déplacez plus efficacement les matériaux grâce à une puissance et à un contrôle accrus.


Circuit hydraulique

Atteignez la productivité dont vous avez besoin pour en faire plus et aller plus loin.


Poste de conduite

Pour un confort optimal du conducteur et une ergonomie exceptionnelle.


Solutions technologiques

Améliorez votre productivité grâce aux systèmes électroniques intégrés.


Sécurité

Parce que votre sécurité est notre priorité.


Facilité d'entretien

Augmenter le temps productif en réduisant les temps d'entretien.


Assistance client

Vos concessionnaires Cat savent comment maintenir la productivité de vos machines pour applications minières.


Durabilité

Réduction de l'impact environnemental.


Outils d'attaque du sol pour godets

Protégez votre investissement.


Des combinaisons performantes

Un système de chargement/transport efficace commence par une combinaison parfaite des machines.


986 K Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 145 A, unique
  • Batteries, sèches
  • Convertisseur 10/15 A, 24 V à 12 V
  • Système d'éclairage (halogène, projecteurs, éclairage de l'accès et de la plate-forme d'entretien)
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE
  • L'affichage graphique présente en temps réel les informations de fonctionnement, permet de procéder aux étalonnages et de personnaliser les réglages de chaque conducteur
  • Climatiseur
  • Système de caméra arrière
  • Cabine pressurisée et insonorisée, cadre de protection en cas de retournement intégré (ROPS/FOPS), prééquipement radio (radio d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs, convertisseur (12 V/5 A) et prise d'alimentation
  • Commandes, fonctions de levage et d'inclinaison
  • Réchauffeur, dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Instruments, indicateurs : – Température du liquide de refroidissement – Niveau de carburant – Niveau de DEF – Température de l'huile hydraulique – Température d'huile du groupe motopropulseur
  • Éclairage, cabine, plafonnier
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège Comfort Cat (tissu), suspension pneumatique, réglable dans six directions
  • Système de rappel de la ceinture de sécurité
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC
  • Pare-brise UV
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière) : – Essuie-glaces avant et arrière intermittents
  • Clignotants

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins multidisques refroidis par huile associant les fonctions de frein de manœuvre et de frein secondaire
  • Tamis de retour au carter
  • Protection du carter
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Moteur diesel C15 ACERT MEUI, avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Préfiltre à effet centrifuge, admission d'air du moteur
  • Aide au démarrage automatique à l'éther
  • Convertisseur de couple, dispositif de neutralisation
  • Transmission Powershift à trains planétaires 4 vitesses AV/3 vitesses AR à commande électronique
  • Contacteur manuel et amorçage de carburant automatique
  • Prééquipement Cat® Production Measurement

AUTRES
  • Positionneurs/limiteurs automatiques d'inclinaison et de levage des godets
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, du réservoir hydraulique
  • Réservoir de carburant, 535 l (141 US gal)
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Système de filtration des liquides hydraulique, de direction et de freinage
  • Module d'émissions propres Cat
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Liquide de refroidissement longue durée pré-mélangé à 50 % de concentration, protection contre le gel à -34 °C (-29 °F)
  • Accès depuis l'arrière à la cabine et à la plate-forme d'entretien
  • Direction, détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Cadenas antivandalisme

986 K Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Antigel -50 °C (-58 °F)
  • Circuit de vidange d'huile moteur, haute vitesse, Wiggins
  • Réchauffeur de bloc-moteur 120 V ou 240 V
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel
  • Cat Production Measurement

ÉQUIPEMENTS DIVERS
  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant (Shaw-Aero)
  • Démarrage par temps froid (deux batteries supplémentaires)
  • Pelle pour manutention de granulats

POSTE DE CONDUITE
  • Préfiltre de cabine motorisé
  • Module Detect Vision Cat
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satellite Sirius avec Bluetooth
  • Lampe stroboscopique d'avertissement à DEL
  • Prééquipement radio CB
  • Pare-soleil rétractable
  • Rétroviseurs montés sur main courante