990H Millyard Arrangement

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Dans l'environnement difficile des applications en scierie, vous avez besoin d'une chargeuse sur pneus spécialement conçue pour ce type de tâches. Depuis 1963, les grosses chargeuses sur pneus Cat® ont rendu service à bien plus de clients qu'aucun autre modèle concurrent de même catégorie. Lisez la suite pour savoir comment ces chargeuses forestières Cat assurent productivité à long terme, rendement énergétique, facilité d'entretien, fiabilité et polyvalence.

Moteur

Puissance nette 627.0 hp 468.0 kW Less
Modèle de moteur C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute 687.0 hp 512.0 kW Less
Net Power - ISO 9249 627.0 hp 468.0 kW Less
Gross Power - ISO 3046-2 627.0 hp 468.0 kW Less
Alésage 5.4 po 137.0 mm Less
Course 6.0 po 152.0 mm Less
Cylindrée 1666.0 po3 27.1 L Less
Puissance au volant 627.0 hp 468.0 kW Less
Net Power - EEC 80/1269 627.0 hp 468.0 kW Less

Spécifications de fonctionnement

Poids en ordre de marche 198334.0 lb 89963.0 kg Less
Type d'équipement Cat Millyard Forks Cat Millyard Forks Less
Hauteur de charnière, à vide 19.25 pi 5866.0 mm Less
Longueur hors tout 44.81 pi 13659.0 mm Less
Tipping Load - Articulated 37° 77799.0 lb 35289.0 kg Less
Tipping Load - Straight 88315.0 lb 40059.0 kg Less
Rayon de braquage en position de transport SAE 33.12 pi 10096.0 mm Less

Transmission

Converter Drive - Forward 1 4.3 mi/h 7.0 km/h Less
Converter Drive - Forward 2 7.5 mi/h 12.1 km/h Less
Converter Drive - Forward 3 12.9 mi/h 20.8 km/h Less
Converter Drive - Reverse 1 4.8 mi/h 7.7 km/h Less
Converter Drive - Reverse 2 8.3 mi/h 13.4 km/h Less
Converter Drive - Reverse 3 14.2 mi/h 22.8 km/h Less
Direct Drive - Forward 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé Less
Direct Drive - Forward 2 7.9 mi/h 12.8 km/h Less
Direct Drive - Forward 3 13.9 mi/h 22.4 km/h Less
Direct Drive - Reverse 1 4.9 mi/h 7.9 km/h Less
Direct Drive - Reverse 2 8.8 mi/h 14.1 km/h Less
Direct Drive - Reverse 3 15.4 mi/h 24.8 km/h Less

Contenances

Réservoir de carburant 284.0 US gal 1074.0 L Less
Circuit de refroidissement 50.2 US gal 190.0 L Less
Carter moteur 25.0 US gal 95.0 L Less
Transmission 29.0 US gal 110.0 L Less
Differentials and Final Drives - Front 71.6 US gal 271.0 L Less
Differentials and Final Drives - Rear 68.9 US gal 261.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir uniquement) 45.97 US gal 174.0 L Less
Hydraulic System - Lift/Tilt and Brakes 113.0 US gal 435.0 L Less
Hydraulic System - Steering and Engine Cooling Fan 50.5 US gal 194.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 114.91 US gal 435.0 L Less

Essieux

Montée et chute maximales, roue simple 22.5 po 572.0 mm Less
Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant Oscillant Less
Angle d'oscillation ±11° ±11° Less

Freins

Freins Moteur conforme aux normes SAE/ISO 3450:1996 Moteur conforme aux normes SAE/ISO 3450:1996 Less

Cabine

Cab - ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less
Performances acoustiques Conforme aux normes ANSI, SAE et ISO Conforme aux normes ANSI, SAE et ISO Less

Steering

Steering Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less
Angle de braquage total 70.0 ° 70.0 ° Less

Productivité

Votre rentabilité en ligne de mire


Rendement énergétique

Des coûts en baisse


Fiabilité

Maximizing uptime, long life - it’s what you expect from your Cat Wheel Loader


Sécurité

Des machines conçues pour vous protéger


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Confort du conducteur

Environnement de travail hors pair


Polyvalence

Tout un choix d'outils de travail pour répondre à vos besoins


Assistance client

Faites confiance aux concessionnaires Cat, qui sauront trouver les meilleures solutions pour votre entreprise