990H Steel Mill Arrangement

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Dans l'environnement difficile des aciéries, vous avez besoin d'une chargeuse sur pneus spécialement conçue pour ce type de tâches. C'est pourquoi, sur toutes les chargeuses sur pneus Cat®, les principaux composants et systèmes sont équipés des protections nécessaires de série et en option. Lisez la suite pour découvrir comment ces chargeuses sur pneus pour aciéries sont à même d'assurer productivité à long terme, rendement énergétique, facilité d'entretien, ergonomie et confort de conduite.

Moteur

Puissance nette 627.0 hp 468.0 kW Less
Modèle de moteur C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute 687.0 hp 512.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 627.0 hp 468.0 kW Less
Puissance brute - ISO 3046-2 627.0 hp 468.0 kW Less
Alésage 5.4 po 137.0 mm Less
Course 6.0 po 152.0 mm Less
Cylindrée 1666.0 po3 27.1 L Less
Puissance au volant 627.0 hp 468.0 kW Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 627.0 hp 468.0 kW Less

Spécifications de fonctionnement

Poids en ordre de marche 172270.0 lb 78127.0 kg Less
Type d'équipement 12 yd3 Rock Bucket 12 yd3 Rock Bucket Less
Breakout Force (SMASH) – SAE Rated 162400.0 lb 73663.0 kg Less
Breakout Force – SAE Rated 135429.0 lb 61430.0 kg Less
Hauteur de charnière, à vide 19.25 pi 5866.0 mm Less
Operating Weight (SMASH) 190640.0 lb 89963.0 kg Less
Longueur hors tout 42.1 pi 12905.0 mm Less
Tipping Load (SMASH) – Articulated 43° 123347.0 lb 55949.0 kg Less
Tipping Load (SMASH) – Straight 148779.0 lb 67485.0 kg Less
Tipping Load – Articulated 43° 90637.0 lb 41105.0 kg Less
Charge limite d'équilibre - en ligne droite 101260.0 lb 45923.0 kg Less
Rayon de braquage en position de transport SAE 33.9 pi 10342.0 mm Less

Transmission

Entraînement du convertisseur : marche avant 1 4.3 mi/h 7.0 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 2 7.5 mi/h 12.1 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 3 12.9 mi/h 20.8 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 1 4.8 mi/h 7.7 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 2 8.3 mi/h 13.4 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 3 14.2 mi/h 22.8 km/h Less
Prise directe - marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé Less
Prise directe - Marche avant 2 7.9 mi/h 12.8 km/h Less
Prise directe - Marche avant 3 13.9 mi/h 22.4 km/h Less
Prise directe - Marche arrière 1 4.9 mi/h 7.9 km/h Less
Prise directe - Marche arrière 2 8.8 mi/h 14.1 km/h Less
Prise directe - Marche arrière 3 15.4 mi/h 24.8 km/h Less

Contenances

Réservoir de carburant 284.0 US gal 1074.0 L Less
Circuit de refroidissement 50.2 US gal 190.0 L Less
Carter moteur 25.0 US gal 95.0 L Less
Transmission 29.0 US gal 110.0 L Less
Différentiels et réducteurs : avant 71.6 US gal 271.0 L Less
Différentiels et réducteurs : arrière 68.9 US gal 261.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir uniquement) 45.97 US gal 174.0 L Less
Hydraulic System – Lift/Tilt and Brakes 113.0 US gal 435.0 L Less
Circuit hydraulique - Ventilateur de refroidissement direction et moteur 50.5 US gal 194.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 114.91 US gal 435.0 L Less

Godets

Capacité des godets 8.4-9.2 m3 (11-12 yd3) 8.4-9.2 m3 (11-12 yd3) Less

Essieux

Montée et chute maximales, roue simple 22.5 po 572.0 mm Less
Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant Oscillant Less
Angle d'oscillation ±11° ±11° Less

Freins

Freins Moteur conforme aux normes SAE/ISO 3450:1996 Moteur conforme aux normes SAE/ISO 3450:1996 Less

Cabine

Cabine : cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less
Performances acoustiques Conforme aux normes ANSI, SAE et ISO Conforme aux normes ANSI, SAE et ISO Less

Steering

Steering Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less
Angle de braquage total 70.0 ° 70.0 ° Less

Poids

Poids en ordre de marche 172270.0 lb 78127.0 kg Less

Weights – SMASH

Poids en ordre de marche 190640.0 lb 89963.0 kg Less

Loader Hydraulic System - SMASH

Vérins, double effet : levage, alésage et course 254 mm × 1264 mm (10 in × 49.75 in) 254 mm × 1264 mm (10 in × 49.75 in) Less
Vérins, double effet : levage, alésage et course 317.5 mm × 819 mm (12.5 in × 32.2 in) 317.5 mm × 819 mm (12.5 in × 32.2 in) Less

Loader Hydraulic System – SMASH

Main Hydraulic System Output at 2,128 rpm and 6900 kPa (1,000 psi) 172.0 US gal/min 650.0 L/min Less
Pilot System, Gear-Type Pump Output at 2,000 rpm and 6900 kPa (1,000 psi) 12.0 US gal/min 46.0 L/min Less
Réglage du clapet de décharge 4500.0 psi 31000.0 kPa Less
Tarage du clapet de décharge (au ralenti) 350.0 psi 2400.0 kPa Less

Fiabilité

Longévité et temps de fonctionnement optimisés : telles sont vos attentes pour votre chargeuse sur pneus Cat


Caractéristiques spécifiques pour aciéries

Protection de l'utilisateur et des principaux composants de la machine.


Productivité

Une machine conçue avec des caractéristiques adaptées aux exigences quotidiennes de votre chantier.


Confort du conducteur

Environnement de travail hors pair


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Sécurité

Conçus pour vous protéger