< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

C'est en 1968 que Caterpillar présenta pour la première fois son modèle 992. Depuis ce jour, cette grosse chargeuse sur pneus est la figure de proue de son secteur, considérée comme une chargeuse de front à la fois sûre d'utilisation, productive et robuste. Avec le lancement de la Série K, nous avons amélioré l'expérience du conducteur et la sécurité des personnes intervenant sur ou autour de la machine.Disponible en configuration de levage standard ou surélevée, cette machine a été conçue pour travailler avec les parcs de Tombereaux 775 et 777. Si votre activité repose sur la 992 en tant qu'outil de chargement, vous trouverez dans le modèle 992K tout ce qui est essentiel à votre activité : sécurité, productivité, contrôle des coûts et confort de vos employés.

Moteur

Puissance nette 814.0 hp 607.0 kW Less
Modèle de moteur C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Cat® Less
Alésage 5.7 po 145.0 mm Less
Course 6.4 po 162.0 mm Less
Cylindrée 8.5 US gal 32.1 L Less
Émissions U.S. EPA Tier 4 Interim or U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Interim or U.S. EPA Tier 4 Final Less
Puissance brute, SAE J1995 907.0 hp 676.0 kW Less
Gross Power*** 900.0 hp 671.0 kW Less
Net Power*** 814.0 hp 607.0 kW Less

Spécifications de fonctionnement

Poids en ordre de marche 220089.0 lb 99831.0 kg Less
Operating Weight High Lift** 221847.0 lb 100628.0 kg Less
Operating Weight Standard Lift* 220089.0 lb 99831.0 kg Less
Rated Payload – High Lift 21.0 t US 19.1 tonnes Less
Rated Payload – Standard Lift 24.0 t US 21.7 tonnes Less

Transmission

Entraînement du convertisseur : marche avant 1 4.3 mi/h 6.9 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 2 7.4 mi/h 11.9 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 3 12.6 mi/h 20.3 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 1 4.7 mi/h 7.6 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 2 8.1 mi/h 13.1 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 3 13.8 mi/h 22.2 km/h Less
Prise directe - marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé Less
Prise directe - Marche avant 2 8.0 mi/h 12.9 km/h Less
Prise directe - Marche avant 3 14.2 mi/h 22.8 km/h Less
Prise directe - Marche arrière 1 4.9 mi/h 7.9 km/h Less
Prise directe - Marche arrière 2 8.8 mi/h 14.2 km/h Less
Prise directe - Marche arrière 3 15.4 mi/h 24.8 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 77.0 US gal 290.0 L Less
Carter moteur 32.0 US gal 120.0 L Less
Transmission 45.0 US gal 169.0 L Less
Différentiels et réducteurs : avant 95.0 US gal 360.0 L Less
Différentiels et réducteurs : arrière 91.0 US gal 345.0 L Less
Réservoir de carburant : standard 413.0 US gal 1562.0 L Less
Hydraulic Tank – Implement 86.0 US gal 326.0 L Less
Hydraulic Tank – Steering/Brake 42.0 US gal 159.0 L Less
Windshield Washer Fluid 4.9 US gal 18.6 L Less

Godets

Capacité des godets 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) Less

Freins

Freins Conforme aux normes SAE J1473, OCT90 et ISO 3450:1992 Conforme aux normes SAE J1473, OCT90 et ISO 3450:1992 Less

Cabine

Cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less

Pneus

Pneus Un large choix de pneus est disponible en fonction de l'application. Un large choix de pneus est disponible en fonction de l'application. Less

Circuit hydraulique de la chargeuse

Réglage du clapet de décharge 4500.0 psi 31000.0 kPa Less
Lift Cylinders, Double Acting: Bore 11.0 po 279.4 mm Less
Lift Cylinders, Double Acting: Stroke 45.2 po 1148.0 mm Less
Tilt Cylinder, Double Acting: Bore 10.5 po 266.7 mm Less
Tilt Cylinder, Double Acting: Stroke 80.9 po 2055.0 mm Less

Poids

Operating Weight – High Lift** 221847.0 lb 100628.0 kg Less
Operating Weight – Standard Lift* 220089.0 lb 99831.0 kg Less

Hydraulic Cycle Times

Dump* 1.8 Seconds 1.8 Seconds Less
Abaissement inférieur libre (à vide) 3.7 Seconds 3.7 Seconds Less
Raise* 9.4 Seconds 9.4 Seconds Less
Temps de cycle hydraulique total 14.9 Seconds 14.9 Seconds Less

Modèle

Préfixe de numéro de série 880 880 Less

Operating Specifications – Standard Lift*

Force d'arrachage 123439.0 lb 55991.0 kg Less
Static Tipping Load, at 35° articulation 122010.0 lb 55343.0 kg Less

Operating Specifications – High Lift*

Force d'arrachage 127813.0 lb 57975.0 kg Less
Static Tipping Load at 35° articulation 114760.0 lb 52054.0 kg Less

Performances acoustiques

Performances Performances Performances Less

Fiabilité

Grâce à la conception et aux composants éprouvés, vous avez la garantie de cycles de vie multiples.


Productivité

Des performances optimales pour votre application


Confort du conducteur

Figure de proue du marché en matière de conception et d'ergonomie


Solutions technologiques

L'intégration des circuits électroniques permet à la 992K de parvenir à une productivité plus élevée


Sécurité

La sécurité est notre priorité numéro 1


Simplicité d'entretien

Organisé pour réduire vos coûts


Qualité

La clé d'une machine mieux construite


Développement durable

Protection de l'environnement


Godets

Options disponibles pour réduire vos coûts par tonne


Outils d'attaque du sol pour godets

Protégez votre investissement


992K Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (150 A)
  • Batteries, sans entretien
  • Connecteurs de cosses Deutsch et Amp Seal
  • Connecteur de diagnostic de l'ECM
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Prise de démarrage au niveau du sol pour démarrage d'urgence
  • Éclairage halogène (avant et arrière)
  • Éclairage, échelle d'accès
  • Démarreur électrique (à usage intensif)
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)

POSTE DE CONDUITE
  • Affichage Advisor
  • Climatiseur et chauffage avec commande de température automatique
  • Cabine insonorisée pressurisée, cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS), prééquipement radio (radio d'ambiance) incluant antenne, haut-parleurs et convertisseurs 1 x 12 V (24 volts, 10 ampères) à utiliser avec ordinateur portable/téléphone mobile
  • Allume-cigare et cendrier
  • Crochet pour vêtements
  • Verrous du système de commande électrohydraulique d'inclinaison et de levage
  • Chauffage et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Verrous de l'équipement et de la direction
  • Centrale de surveillance VIMS 3G
  • Éclairage, plafonnier (cabine)
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Ceinture de sécurité à enrouleur, largeur 76 mm (3 in), sièges conducteur et instructeur
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Système de commande STIC
  • Vitre teintée
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant, arrière et coins), essuie-glaces avant à balayage intermittent

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Rétrogradation automatique au ralenti
  • Refroidisseurs d'huile d'essieu (avant et arrière)
  • Freins, entièrement hydrauliques, sous carter ; frein de manœuvre à bain d'huile, multidisques, et frein de stationnement/secondaire de type sec
  • Filtres de retour au carter
  • Arrêt du moteur retardé
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Moteur C32-ACERT Cat®
  • Arrêt moteur accessible au niveau du sol
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant au niveau du sol
  • Dispositif de mise hors service de la transmission au niveau du sol
  • Dispositif de mise hors service du démarreur au niveau du sol
  • Dispositif de coupure de ralenti automatique
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur modulaire de nouvelle génération (NGMR)
  • Aide au démarrage automatique (à l'éther)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission, 533 mm (21 in) à trains planétaires, transmission Powershift 3F/3R, commande électronique
  • Cheminées d'échappement Venturi

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Lubrification automatique
  • Limiteurs automatiques d'inclinaison et de levage des godets, programmables électroniquement depuis la cabine
  • Centrale d'entretien des pare-chocs
  • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillage)
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Garde-boue, acier (avant et arrière)
  • Orifices de pression hydraulique groupés
  • Protections, groupe motopropulseur et carter
  • Attelage, barre d'attelage avec axe
  • Flexibles, XT et XT-ES Cat
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Embrayage de modulation
  • Système de vidange écologique des équipements et de la direction
  • Silencieux, sous le capot
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Filtres de retour au carter des pompes à pistons
  • Circuit d'équipement à commande de débit positif
  • Lien de produit
  • Centrale d'entretien avec centrale d'entretien des systèmes électriques et des fluides au niveau du sol
  • Regards de niveau :
  • Verrou du démarreur, pare-chocs
  • Échelle, accès arrière gauche et droite
  • Direction, détection de charge
  • Régénération d'inclinaison
  • Coups-de-pied
  • Verrou de transmission, pare-chocs
  • Cadenas antivandalisme
  • Plate-forme de nettoyage du pare-brise

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Le type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires. Le prix de base de la machine comprend les pneus

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 %, protection antigel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

992K Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Convertisseur 10 A
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID)
  • Détection d'objets
  • Caméra arrière
  • Gyrophares stroboscopiques à diodes

POSTE DE CONDUITE
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Préfiltre de cabine
  • Radio Sirius/USB/Bluetooth
  • Pare-soleil

AIDES AU DÉMARRAGE
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 120 V
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 240 V

COMMANDE ET GUIDAGE DE LA MACHINE
  • Option de pré-équipement CAES

ÉQUIPEMENTS DIVERS
  • Antigel Arctic pour une protection jusqu'à -50 °C (-58 °F)
  • Canalisations de diagnostic
  • Garde-boue pour déplacements sur route