< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

La Chargeuse sur pneus 990H Cat® a fait ses preuves dans les carrières et les sites industriels du monde entier. Gage de qualité supérieure et de productivité inégalée, la Chargeuse sur pneus 990H vous garantit de surcroît le coût par tonne le plus faible de sa catégorie.

Moteur

Puissance nette 627.0 hp 468.0 kW Less
Modèle de moteur C27 ACERT® Cat® C27 ACERT® Cat® Less
Puissance brute 687.0 hp 512.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 627.0 hp 468.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 621.0 hp 463.0 kW Less
Puissance nette : DIN 70020 650 PS 650 PS Less
Alésage 5.4 po 137.0 mm Less
Course 6.0 po 152.0 mm Less
Cylindrée 1666.0 po3 27.1 L Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 627.0 hp 468.0 kW Less
Puissance nette : ISO 14396 669.0 hp 499.0 kW Less

Spécifications de fonctionnement

Poids en ordre de marche 171642.0 lb 77842.0 kg Less
Charge utile nominale 16.5 t US 15.0 tonnes Less

Transmission

Type de transmission Powershift Powershift Less
Marche avant 1 4.35 mi/h 7.0 km/h Less
Marche avant 2 7.95 mi/h 12.8 km/h Less
Marche avant 3 13.92 mi/h 22.4 km/h Less
Marche arrière 1 4.91 mi/h 7.9 km/h Less
Marche arrière 2 8.76 mi/h 14.1 km/h Less
Marche arrière 3 15.41 mi/h 24.8 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 1 4.3 mi/h 7.0 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 2 7.5 mi/h 12.1 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 3 12.9 mi/h 20.8 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 1 4.8 mi/h 7.7 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 2 8.3 mi/h 13.4 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 3 14.2 mi/h 22.8 km/h Less
Prise directe - marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé Less
Prise directe - Marche avant 2 7.9 mi/h 12.8 km/h Less
Prise directe - Marche avant 3 13.9 mi/h 22.4 km/h Less
Prise directe - Marche arrière 1 4.9 mi/h 7.9 km/h Less
Prise directe - Marche arrière 2 8.8 mi/h 14.1 km/h Less
Prise directe - Marche arrière 3 15.4 mi/h 24.8 km/h Less

Temps de cycle hydraulique

Levage 9.2 Seconds 9.2 Seconds Less
Vidage 2.9 Seconds 2.9 Seconds Less
Abaissement inférieur libre (à vide) 3.8 Seconds 3.8 Seconds Less
Temps de cycle hydraulique total 15.9 Seconds 15.9 Seconds Less

Contenances

Réservoir de carburant 284.0 US gal 1074.0 L Less
Circuit de refroidissement 50.2 US gal 190.0 L Less
Carter moteur 25.0 US gal 95.0 L Less
Transmission 29.0 US gal 110.0 L Less
Différentiels et réducteurs : avant 71.6 US gal 271.0 L Less
Différentiels et réducteurs : arrière 68.9 US gal 261.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir uniquement) 45.97 US gal 174.0 L Less
Hydraulic System – Lift/Tilt and Brakes 113.0 US gal 435.0 L Less
Circuit hydraulique - Ventilateur de refroidissement direction et moteur 50.5 US gal 194.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 114.91 US gal 435.0 L Less

Godets

Capacité des godets 8.4 m3-9.2 m3 (11 yd3-12 yd3) 8.4 m3-9.2 m3 (11 yd3-12 yd3) Less

Essieux

Montée et chute maximales, roue simple 22.5 po 572.0 mm Less
Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant Oscillant Less
Angle d'oscillation ±11° ±11° Less

Freins

Freins Conformes à la norme SAE/ISO 3450 1996 Conformes à la norme SAE/ISO 3450 1996 Less

Cabine

Cabine : cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less
Performances acoustiques Sound Performance Meets ANSI, SAE and ISO standards Sound Performance Meets ANSI, SAE and ISO standards Less

Steering

Rayon de braquage minimal (godet inclus) 407.0 po 10337.0 mm Less
Angle de braquage, dans chaque direction 35.0 ° 35.0 ° Less
Débit hydraulique à 2 128 tr/min et 6 900 kPa (1 000 psi) 108.0 US gal/min 410.0 L/min Less
Réglage du clapet de décharge 4500.0 psi 31000.0 kPa Less
Rayon de braquage minimal (hors godet) : HL 424.0 po 10757.0 mm Less

Pneus

Pneus Pneus utilisés pour les mesures - 41.25/70-39 42 plis Pneus utilisés pour les mesures - 41.25/70-39 42 plis Less

Circuit hydraulique de la chargeuse

Main Hydraulic System Output at 2,128 rpm and 6900 kPa (1,000 psi) 172.0 US gal/min 650.0 L/min Less
Réglage du clapet de décharge 4500.0 psi 31000.0 kPa Less
Vérins, double effet : levage, alésage et course 234 mm × 1270 mm (9.25 in × 50 in) 234 mm × 1270 mm (9.25 in × 50 in) Less
Vérin, double effet : inclinaison, alésage et course 292 mm × 820 mm (11.5 in × 32.3 in) 292 mm × 820 mm (11.5 in × 32.3 in) Less
Pilot System, Gear-Type Pump Output at 2,000 rpm and 6900 kPa (1,000 psi) 12.0 US gal/min 46.0 L/min Less
Tarage du clapet de décharge (au ralenti) 350.0 psi 2400.0 kPa Less

Productivité

Une machine conçue avec des caractéristiques adaptées aux exigences quotidiennes de votre chantier


Rendement énergétique

Gestion du carburant


Fiabilité

Disponibilité optimale et longévité, voilà ce que vous attendez de votre chargeuse sur pneus Cat®


Confort du conducteur

Environnement de travail hors pair


Solutions technologiques

Systèmes et fonctions pour une productivité accrue


Godets et outils d'attaque du sol

Adapter la machine à vos besoins en toute flexibilité


Facilité d'entretien

Accroître la disponibilité en réduisant la durée d'entretien


Assistance client

Faites confiance aux concessionnaires Cat, qui sauront trouver les meilleures solutions pour votre entreprise


Développement durable

Protection de l'environnement


Sécurité

La sécurité et la productivité de vos équipes sont notre priorité absolue


990H Équipement standard

Circuit électrique
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (95 A)
  • Batteries sans entretien
  • Connecteurs de cosse Deutsch
  • Connecteur de diagnostic du circuit de démarrage et de charge
  • Circuit électrique, 24 V
  • Commande électronique de transmission
  • Éclairage, halogène : • (avant et arrière), plus feux stop
  • Démarreur électrique
  • Prise de démarrage d'urgence

Poste de conduite
  • Climatiseur
  • Cabine insonorisée avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS) : • Prééquipement radio (radio d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V/5 A)
  • Allume-cigare et cendrier
  • Crochet à vêtements
  • Centrale de surveillance informatisée (EMS II) – Instruments, indicateurs : • Température du liquide de refroidissement • Niveau de carburant • Température de l'huile hydraulique • Compte-tours • Température de l'huile de transmission – Instruments, témoins de mise en garde : • Température de l'huile des essieux (avant et arrière) • Pression de l'huile de frein • Frein, stationnement/auxiliaire • Circuit électrique (faible tension) • Pression de l'huile moteur • Débit du liquide de refroidissement du moteur • Surrégime moteur • Direction auxiliaire (selon équipement) • Température de l'huile de direction • État du filtre de transmission
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Indicateurs lumineux : • Passage rapide des rapports, verrouillage de l'accélérateur, convertisseur de couple et contacteur de réduction de l'effort à la jante
  • Verrouillage de la fonction de levage et d'inclinaison
  • Éclairage, plafonnier (cabine)
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Fonction de passage rapide des rapports
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in) de largeur
  • Siège, Cat Comfort, (tissu), suspension pneumatique
  • Système de commande STIC™
  • Vitre teintée
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant, arrière et coin) : • Essuie-glace avant intermittent

Groupe motopropulseur
  • Freins à disques à bain d'huile complètement hydrauliques et hermétiques : • Frein de manœuvre à disques à bain d'huile de demi-arbres de roues, frein de stationnement/auxiliaire
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Moteur C27 ACERT® Cat avec circuit de carburant MEUI, ATAAC et ECM
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur modulaire nouvelle génération
  • Circuit de refroidissement séparé
  • Aide au démarrage (à l'éther) en mode manuel
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple, embrayage du rotor avec fonction d'embrayage de verrouillage et système de commande de l'effort à la jante
  • Transmission 533 mm (21 in), transmission Powershift à trains planétaires (électronique) (3F/3R)

Autre équipement standard
  • Correcteur de godet automatique
  • Limiteur de levage automatique
  • Capteur de température d'essieu
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec huile agréée Cat
  • Garde-boue, acier (avant)
  • Points de lubrification groupés et étiquetés
  • Protections, carter et groupe motopropulseur
  • Capot, conique
  • Accrochage de la barre d'attelage à goupille
  • Silencieux (sous le capot)
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Regards de niveau pour direction/ventilateur et équipement/frein
  • Échelle, accès arrière côté gauche
  • Direction à détection de charge
  • Marche pour le nettoyage du pare-brise avant
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi

Pneus, jantes et roues
  • Le type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires. Le prix de base de la machine comprend les pneus

Antigel
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % avec protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

990H Options

Godets

Équipement de godet :
  • Dents de godet, longues (jeu de 8)
  • Dents de godet, courtes (jeu de 8)
  • Dents de godet, extra-robustes longues (jeu de 8)
  • Protecteurs de longeron (jeu de 2)

Caméra, prise de vue à l'arrière de la machine

Filtration, retour au carter

Circuit de carburant : le système de remplissage rapide est conforme aux normes EUI pour les cuves sous pression

Version de refroidissement pour températures élevées

Version grande hauteur de levage

Éclairage
  • Compartiment moteur
  • HID
  • Gyrophare

Dispositif de vidange d'huile
  • Lubrification automatique

Système de pesée de la charge utile II

Préfiltre, cabine

Système de commande antitangage

Insonorisation/Public

Échelle
  • Gauche/droit avec garde-boue pour déplacement sur route
  • Côté droit

Aides au démarrage
  • Système de démarrage par temps froid : • Réchauffeur de carburant diesel • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur

Direction auxiliaire

Pneus