< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les grosses chargeuses sur pneus Cat sont conçues pour offrir une longévité maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière plus sûre et plus efficace, et ce à un coût par tonne inférieur. La nouvelle 986H améliore encore la durée de vie, les performances, la sécurité, le confort du conducteur, la facilité d'entretien et les caractéristiques relatives au développement durable.

Moteur

Puissance nette 409.0 HP 305.0 kW Less
Modèle de moteur C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.75 in 171.5 mm Less
Cylindrée 927.0 in3 15.2 L Less
Réserve de couple 37.0 % 37.0 % Less
Régime nominal 1 800 tr/min 1 800 tr/min Less
Puissance brute – ISO 14396 441.0 HP 329.0 kW Less
Puissance brute, SAE J1995 449.0 HP 335.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 409.0 HP 305.0 kW Less
Couple maximal à 1 200 tr/min 1711.0 lb/ft 2320.0 Nm Less

Spécifications de fonctionnement

Poids en ordre de marche 96379.0 lb 43717.0 kg Less
Plage de capacité du godet 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) Less
Tombereau Cat adapté : standard 770 770 Less
Tombereau Cat adapté : grande hauteur de levage 772 772 Less
Charge utile nominale : matériaux en vrac (grande hauteur de levage) 12.1 tonnes 11.0 tonnes Less
Charge utile nominale : matériaux en vrac (standard) 14.0 tonnes 12.7 tonnes Less
Charge utile nominale : front de carrière 11.0 tonnes 10.0 tonnes Less

Transmission

Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat Less
Marche avant 1 5.0 mph 7.3 km/h Less
Marche avant 2 8.0 mph 12.2 km/h Less
Marche arrière 1 5.0 mph 7.6 km/h Less
Marche arrière 2 8.0 mph 13.6 km/h Less
Entraînement direct : marche avant 2 8.0 mph 12.7 km/h Less
Entraînement direct : marche avant 3 14.0 mph 22.0 km/h Less
Entraînement direct : marche avant 4 24.0 mph 39.0 km/h Less
Entraînement direct : marche arrière 2 9.0 mph 14.1 km/h Less
Entraînement direct : marche arrière 3 16.0 mph 25.0 km/h Less

Circuit hydraulique de levage/d'inclinaison

Débit maximal à 2 165 tr/min 123.0 gal/min 470.0 l/min Less
Circuit de levage/d'inclinaison : circuit Détection de charge Détection de charge Less
Circuit de levage/inclinaison : pompes 2 × 110 cm3, à cylindrée variable 2 × 110 cm3, à cylindrée variable Less
Réglage du clapet de décharge : levage/inclinaison 4050.0 PSI 27900.0 kPa Less
Vérin de levage : alésage 7.5 in 190.0 mm Less
Vérin de levage : course 45.0 in 1138.0 mm Less
Vérin d'inclinaison : alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Vérin d'inclinaison : course 28.4 in 722.0 mm Less

Temps de cycle hydraulique

Redressement 4.5 Secondes 4.5 Secondes Less
Relevage 9.0 Secondes 9.0 Secondes Less
Vidage 3.5 Secondes 3.5 Secondes Less
Temps de cycle hydraulique total 21.3 Secondes 21.3 Secondes Less
Abaissement 5.2 Secondes 5.2 Secondes Less
Abaissement en position libre 4.3 Secondes 4.3 Secondes Less

Contenances

Réservoir de carburant 159.0 gal 600.0 L Less
Carter 9.0 gal 34.0 L Less
Transmission 20.0 gal 75.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir uniquement) 33.0 gal 125.0 L Less
Différentiels et réducteurs, avant 49.0 gal 186.0 L Less
Différentiels et réducteurs, arrière 45.0 gal 170.0 L Less
Huile d'essieu 94.0 gal 356.0 L Less
Circuits de refroidissement 24.0 gal 90.0 L Less
Remplissage du circuit hydraulique en usine 87.0 gal 330.0 L Less

Godets

Capacités des godets 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Tourillon Tourillon Less
Angle d'oscillation ±12,5° ±12,5° Less

Freins

Freins SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Circuit hydraulique : direction

Circuit de direction : circuit Détection de charge Détection de charge Less
Circuit de direction : pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable Less
Débit maximal à 2 284 tr/min 52.0 gal/min 200.0 l/min Less
Pression de coupure de direction 4000.0 PSI 27600.0 kPa Less
Angle de braquage total 70.0 degrés 70.0 degrés Less

Structures

Conçues pour les conditions extrêmes.


Groupe motopropulseur

Déplacez plus efficacement les matériaux grâce à une puissance et à un contrôle accrus.


Circuit hydraulique

Atteignez la productivité dont vous avez besoin pour en faire plus et aller plus loin.


Poste de conduite

Pour un confort optimal du conducteur et une ergonomie exceptionnelle.


Solutions technologiques

Améliorez votre productivité grâce aux systèmes électroniques intégrés.


Sécurité

Parce que votre sécurité est notre priorité.


Facilité d'entretien

Augmenter le temps productif en réduisant les temps d'entretien.


Assistance client

Vos concessionnaires Cat savent comment maintenir la productivité de vos machines pour applications minières.


Développement durable

Des machines soucieuses de l'environnement.


Des combinaisons performantes

Un système de chargement/transport efficace commence par une combinaison parfaite des machines.


Outils d'attaque du sol pour godets

Protégez votre investissement.


986H Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 115 A
  • Batteries, sèches
  • Coupe-batterie
  • Convertisseur 10/15 A, 24 V à 12 V
  • Système d'éclairage (halogène, projecteurs)

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur
  • Cabine insonorisée et pressurisée
  • Allume-cigare, cendrier
  • Commandes, fonctions de levage et d'inclinaison
  • Réchauffeur, dégivreur
  • Avertisseur sonore
  • Instruments, indicateurs : – Température du liquide de refroidissement – Compteur d'entretien – Température de l'huile hydraulique – Température d'huile du groupe motopropulseur
  • Éclairage, cabine, plafonnier
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège Comfort Cat (tissu), suspension pneumatique, réglable dans six directions
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Vitre teintée
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière) : – Essuie-glaces avant et arrière intermittents

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins multidisques refroidis par huile associant les fonctions de frein de manœuvre et de frein secondaire
  • Frein de stationnement avec arbre de transmission
  • Moteur diesel C15 ACERT avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Préfiltre, admission d'air du moteur (au-dessus du capot)
  • Radiateur
  • Convertisseur de couple avec embrayage de verrouillage
  • Transmission Powershift à trains planétaires 4 vitesses AV/3 vitesses AR à commande électronique

AUTRES
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Réservoir de carburant
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Système de filtration des liquides hydraulique, de direction et de freinage
  • Silencieux
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Liquide de refroidissement longue durée pré-mélangé à 50 % de concentration, protection contre le gel à -34 °C (-29 °F)
  • Direction, détection de charge

986H Options

TIMONERIE
  • Attache rapide

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Batteries supplémentaires

POSTE DE CONDUITE
  • Radio AM/FM/CD
  • Caméra de vision arrière (WAVS)
  • Gyrophare stroboscopique à diodes
  • Prééquipement radio