< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les grosses chargeuses sur pneus Cat® sont conçues pour offrir une durée de vie maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière plus sûre et plus efficace, et ce à un coût par tonne inférieur. Mise sur le marché en 1963, la 988 est la référence du secteur depuis 50 ans. Motivés par la satisfaction et la réussite de nos clients, nous cherchons sans cesse à améliorer chaque nouvelle série. La 988K continue de répondre à nos critères de fiabilité, de performances, de sécurité, de confort du conducteur, de facilité d'entretien et d'efficacité.

Moteur

Puissance nette 541.0 HP 403.0 kW Less
Modèle de moteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1105.0 in3 18.1 L Less
Réserve de couple 58.0 % 58.0 % Less
Régime nominal 1 700 tr/min 1 700 tr/min Less
Puissance nette, SAE J1349 541.0 HP 403.0 kW Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV OU équivalentes à Tier 3/Stage IIIA OU à OU Tier 2/Stage II Normes équivalentes à la norme américaine américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV OU équivalentes à Tier 3/Stage IIIA OU à OU Tier 2/Stage II Less
Puissance brute (ISO 14396) 580.0 HP 432.0 kW Less
Vitesse à la puissance maxi 1 500 tr/min 1 500 tr/min Less
Puissance maximale à 1 500 tr/min : brute, ISO 14396 580.0 HP 432.0 kW Less
Puissance maximale à 1 500 tr/min, brute : SAE J1995 588.0 HP 439.0 kW Less
Puissance maximale à 1 500 tr/min, nette : SAE J1349 541.0 HP 403.0 kW Less
Couple maximal à 1 200 tr/min 2104.0 lb/ft 2852.0 Nm Less

Spécifications de fonctionnement

Poids en ordre de marche 112574.0 lb 51062.0 kg Less
Plage de capacité du godet 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) Less
Charge utile nominale : front de carrière 12.5 tonnes 11.3 tonnes Less
Charge utile nominale : matériau en vrac 16.0 tonnes 14.5 tonnes Less
Tombereau Cat adapté : standard 770-772 770-772 Less
Tombereau Cat adapté : grande hauteur de levage 773-775 773-775 Less

Transmission

Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat Less
Marche avant 1 4.0 mph 6.5 km/h Less
Marche avant 2 7.2 mph 11.6 km/h Less
Marche avant 3 12.7 mph 20.4 km/h Less
Marche avant 4 21.6 mph 34.7 km/h Less
Marche arrière 1 4.7 mph 7.5 km/h Less
Marche arrière 2 8.3 mph 13.3 km/h Less
Marche arrière 3 14.4 mph 23.2 km/h Less
Prise directe, marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé Less
Prise directe, marche avant 2 7.8 mph 12.5 km/h Less
Prise directe, marche avant 3 13.9 mph 22.3 km/h Less
Prise directe, marche avant 4 24.4 mph 39.3 km/h Less
Prise directe, marche arrière 1 5.0 mph 8.0 km/h Less
Prise directe, marche arrière 2 8.9 mph 14.3 km/h Less
Prise directe, marche arrière 3 15.8 mph 25.5 km/h Less

Circuit hydraulique de levage/d'inclinaison

Vérins, double effet : levage, alésage et course 210 mm × 1050 mm (8,7 in × 41,3 in) 210 mm × 1050 mm (8,7 in × 41,3 in) Less
Vérins, double effet : levage, alésage et course 269 mm × 685 mm (8,7 in × 27 in) 269 mm × 685 mm (8,7 in × 27 in) Less
Circuit de levage/d'inclinaison Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable Less
Débit maximal 13.7 gal/min 52.0 l/min Less
Débit maximal à 1 400 - 1 860 tr/min 153.0 gal/min 580.0 l/min Less
Circuit pilote Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable Less
Réglage du clapet de décharge 551.0 PSI 3800.0 kPa Less
Circuit de levage/d'inclinaison : circuit EH - Commande de débit positif, répartition du débit EH - Commande de débit positif, répartition du débit Less
Réglage du clapet de décharge : levage/inclinaison 4757.0 PSI 32800.0 kPa Less

Contenances

Réservoir de carburant 188.0 gal 712.0 L Less
Circuit de refroidissement 31.7 gal 120.0 L Less
Carter 15.9 gal 60.0 L Less
Transmission 31.7 gal 120.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir uniquement) 63.4 gal 240.0 L Less
Différentiels et réducteurs, avant 49.1 gal 186.0 L Less
Différentiels et réducteurs, arrière 49.1 gal 186.0 L Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (pour Tier 4 Final/Stage IV uniquement) 8.7 gal 33.0 L Less
Remplissage du circuit hydraulique en usine 125.5 gal 475.0 L Less
Liquide de refroidissement (validé par cellule de test pour les quantités de remplissage) 33.0 gal 125.0 L Less
Transmission (validée par cellule de test pour les quantités de remplissage) 29.0 gal 110.0 L Less

Godets

Capacités des godets 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Tourillon Tourillon Less
Angle d'oscillation 13° 13° Less

Freins

Freins SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Circuit hydraulique : direction

Circuit de direction : circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge Less
Circuit de direction : pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable Less
Réglage du clapet de décharge : direction 4351.0 PSI 30000.0 kPa Less
Débit maximal 71.3 gal/min 270.0 l/min Less
Temps de cycle de direction (régime maxi à vide) 3.4 s 3.4 s Less
Temps de cycle de direction (régime de ralenti bas) 5.6 s 5.6 s Less
Angle de braquage total 86° 86° Less

Temps de cycle hydraulique (1 400 -1 860 tr/min)

Vidage 2.2 Secondes 2.2 Secondes Less
Abaissement en position libre 3.5 Secondes 3.5 Secondes Less
Redressement 4.5 Secondes 4.5 Secondes Less
Relevage 8.0 Secondes 8.0 Secondes Less
Temps de cycle hydraulique total (godet vide) 18.2 Secondes 18.2 Secondes Less

Niveaux sonores, Tier 4 Final/Stage IV : standard

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 72.0 dB (A) 72.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 111.0 dB (A) 111.0 dB (A) Less

Niveaux sonores, Tier 4 Final/Stage IV : insonorisation

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 72.0 dB (A) 72.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 109.0 dB (A) 109.0 dB (A) Less

Niveaux sonores, normes équivalentes à Tier 2/Stage II : standard

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 73.0 dB (A) 73.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 112.0 dB (A) 112.0 dB (A) Less

Niveaux sonores, normes équivalentes à Tier 2/Stage II : insonorisation

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 72.0 dB (A) 72.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 110.0 dB (A) 110.0 dB (A) Less

Efficacité

Vous apporter le rendement énergétique que vous attendez par des systèmes intégrés à la machine.


Structures

Conçues pour les conditions extrêmes.


Groupe motopropulseur

Déplacez plus efficacement les matériaux grâce à une puissance et à un contrôle accrus.


Circuit hydraulique

Atteignez la productivité dont vous avez besoin pour en faire plus et aller plus loin.


Poste de conduite

Pour un confort optimal du conducteur et une ergonomie exceptionnelle.


Solutions technologiques

Améliorez votre productivité grâce aux systèmes électroniques intégrés.


Facilité d'entretien

Augmenter le temps productif en réduisant les temps d'entretien.


Assistance client

Vos concessionnaires Cat savent comment maintenir la productivité de vos machines.


Sécurité

Parce que votre sécurité est notre priorité.


Développement durable

Des machines soucieuses de l'environnement.


Des combinaisons performantes

Un système de chargement/transport efficace commence par une combinaison parfaite des machines.


Outils d'attaque du sol pour godets

Protégez votre investissement.


Coûts d'exploitation

Gagnez du temps et économisez de l'argent en travaillant intelligemment.


988K Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 150 A, unique
  • Batteries, sèches
  • Convertisseur 10/15 A, 24 V à 12 V
  • Système d'éclairage (halogène, projecteurs, éclairage de l'accès et de la plate-forme d'entretien)
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Prise de démarrage d'urgence
  • Verrou du démarreur dans le pare-chocs
  • Verrouillage de la transmission dans le pare-chocs

POSTE DE CONDUITE
  • L'affichage graphique présente en temps réel les informations de fonctionnement, permet de procéder aux étalonnages et de personnaliser les réglages de chaque conducteur
  • Climatiseur
  • Module Detect Vision de Cat, système de caméra arrière
  • Cabine pressurisée et insonorisée, cadre de protection en cas de retournement intégré (ROPS/FOPS), prééquipement radio (radio d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs, convertisseur (12 V/5 A) et prise d'alimentation
  • Commandes, fonctions de levage et d'inclinaison
  • Réchauffeur, dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Instruments, indicateurs : – Température du liquide de refroidissement – Compteur d'entretien – Température de l'huile hydraulique – Température d'huile du groupe motopropulseur
  • Éclairage, cabine, plafonnier
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Système de commande de l'effort à la jante
  • Siège Comfort Cat (tissu), suspension pneumatique, réglable dans six directions
  • Système de rappel de la ceinture de sécurité
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC
  • Pare-brise UV
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS) avec affichage graphique : port de données externe, profils de conducteurs personnalisables, compteur de temps de cycle, système de pesée de la charge utile intégré
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière) : – Essuie-glaces avant et arrière intermittents
  • Clignotants

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins multidisques refroidis par huile associant les fonctions de frein de manœuvre et de frein secondaire
  • Tamis de retour au carter
  • Protection du carter
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Moteur diesel C18 ACERT MEUI, avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Préfiltre à effet centrifuge, admission d'air du moteur
  • Radiateur modulaire en aluminium (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Aide au démarrage automatique à l'éther
  • Verrouillage électronique de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple, embrayage du rotor (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) avec fonction d'embrayage de verrouillage (LUC, Lock up clutch) et système de commande de l'effort à la jante
  • Transmission Powershift à trains planétaires 4 vitesses AV/3 vitesses AR à commande électronique
  • Contacteur manuel et amorçage de carburant automatique
  • Prééquipement Cat® Production Measurement

AUTRES
  • Positionneurs/limiteurs automatiques d'inclinaison et de levage des godets
  • Les jantes sont toujours fournies avec la machine
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, du réservoir hydraulique
  • Réservoir de carburant, 731 l (188 US gaI)
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Système de filtration des liquides hydraulique, de direction et de freinage
  • Module d'émissions propres Cat
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Liquide de refroidissement longue durée pré-mélangé à 50 % de concentration, protection contre le gel à -34 °C (-29 °F)
  • Accès depuis l'arrière à la cabine et à la plate-forme d'entretien
  • Direction, détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Cadenas antivandalisme

988K Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Antigel -50 °C (-58 °F)
  • Circuit de vidange d'huile moteur, haute vitesse, Wiggins
  • Réchauffeur de bloc-moteur 120 V ou 240 V
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel
  • Cat Production Measurement

POSTE DE CONDUITE
  • Préfiltre de cabine
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satellite Sirius avec interface Bluetooth
  • Lampe stroboscopique d'avertissement à DEL
  • Prééquipement radio CB
  • Pare-soleil rétractable
  • Rétroviseurs montés sur main courante

ÉQUIPEMENTS DIVERS
  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant (Shaw-Aero)
  • Démarrage par temps froid (démarreur supplémentaire plus deux batteries)
  • Pelle pour manutention de granulats