Version Porte-blocs 988K

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Mise sur le marché en 1963, la 988 est la référence du secteur depuis 50 ans. Motivés par la satisfaction et la réussite de nos clients, nous cherchons sans cesse à améliorer chaque nouvelle série. La 988K continue de répondre à nos critères de fiabilité, de performances, de sécurité, de confort du conducteur, de facilité d'entretien et d'efficacité. Le Porte-blocs 988K Cat est conçu pour supporter les conditions difficiles et exigeantes des applications de manutention de blocs. Les caractéristiques du Porte-blocs 988K s'associent pour offrir une machine solide et fiable afin de répondre à vos besoins en matière de manutention de blocs.

Moteur

Puissance nette 541.0 HP 403.0 kW Less
Modèle de moteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette - SAE J1349 541.0 HP 403.0 kW Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1105.0 in3 18.1 B Less
Réserve de couple 58.0 % 58.0 % Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/norme européenne Niveau IV, équivalent Tier 2 Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/norme européenne Niveau IV, équivalent Tier 2 Less
Puissance brute (ISO 14396) 580.0 HP 432.0 kW Less
Vitesse à la puissance maxi 1500.0 tr/min 1500.0 tr/min Less
Vitesse à la puissance maximale : brute - ISO 14396 580.0 HP 432.0 kW Less
Vitesse à la puissance maximale : brute - SAE J1995 588.0 HP 439.0 kW Less
Vitesse à la puissance maximale : nette - SAE J1349 541.0 HP 403.0 kW Less
Couple maximal à 1 200 tr/min 2104.0 lb/ft 2852.0 Nm Less
Régime nominal 1700.0 tr/min 1700.0 tr/min Less

Caractéristiques de fonctionnement

Poids en ordre de marche 135602.0 lb 61508.0 kg Less

Transmission

Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat Less
Marche avant 1 3.6 mph 5.8 km/h Less
Marche avant 2 4.5 mph 10.3 km/h Less
Marche avant 3 11.4 mph 18.3 km/h Less
Marche avant 4 19.0 mph 30.5 km/h Less
Marche arrière 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Marche arrière 2 7.3 mph 11.8 km/h Less
Marche arrière 3 13.0 mph 20.8 km/h Less
Prise directe, marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé Less
Prise directe, marche avant 2 6.7 mph 10.8 km/h Less
Prise directe, marche avant 3 11.9 mph 19.2 km/h Less
Prise directe, marche avant 4 21.0 mph 34.0 km/h Less
Prise directe, marche arrière 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Prise directe, marche arrière 2 7.7 mph 12.4 km/h Less
Prise directe, marche arrière 3 13.7 mph 22.0 km/h Less

Circuit hydraulique : levage/inclinaison

Vérins, double effet : levage, alésage et course 235 mm × 976 mm (9,3 in × 38,4 in) 235 mm × 976 mm (9,3 in × 38,4 in) Less
Vérins, double effet : levage, alésage et course 291 mm × 671 mm (11,5 in × 26,4 in) 291 mm × 671 mm (11,5 in × 26,4 in) Less
Circuit de levage/d'inclinaison Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable Less
Circuit de levage/d'inclinaison : circuit Commande pilote - commande électrohydraulique, répartition de débit Commande pilote - commande électrohydraulique, répartition de débit Less
Débit maximal à 1 700 tr/min 13.7 gal/min 52.0 l/min Less
Débit maximal à 1 400 - 1 860 tr/min 153.0 gal/min 580.0 l/min Less
Circuit pilote Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable Less
Réglage du clapet de décharge 551.0 PSI 3800.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge : levage/inclinaison 4757.0 PSI 32800.0 kPa Less

Temps de cycle hydraulique

Vidage 2.2 Secondes 2.2 Secondes Less
Abaissement en position libre 3.5 Secondes 3.5 Secondes Less
Redressement 4.5 Secondes 4.5 Secondes Less
Relevage 8.0 Secondes 8.0 Secondes Less
Temps de cycle hydraulique total (godet vide) 18.2 Secondes 18.2 Secondes Less

Circuit hydraulique : direction

Débit maximal 74.0 gal/min 280.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge : direction 4641.0 PSI 32000.0 kPa Less
Temps de cycle de direction (régime maxi à vide) 3.4 Secondes 3.4 Secondes Less
Temps de cycle de direction (régime de ralenti bas) 5.6 Secondes 5.6 Secondes Less
Circuit de direction : circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge Less
Circuit de direction : pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable Less
Angle de braquage total 86.0 Degrés 86.0 Degrés Less

Contenances

Circuit de refroidissement 31.7 gal 120.0 B Less
Carter 15.9 gal 60.0 B Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel 8.7 gal 33.0 B Less
Différentiels et réducteurs, avant 49.1 gal 186.0 B Less
Différentiels et réducteurs, arrière 49.1 gal 186.0 B Less
Réservoir de carburant 188.1 gal 712.0 B Less
Circuit hydraulique (remplissage en usine) 125.5 gal 475.0 B Less
Circuit hydraulique (réservoir uniquement) 63.4 gal 240.0 B Less
Transmission 31.7 gal 120.0 B Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Tourillon Tourillon Less
Angle d'oscillation 13.0 Degrés 13.0 Degrés Less

Freins

Freins SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Niveaux sonores : standard

Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine 111.0 dB (A) 111.0 dB (A) Less
Niveau de pression acoustique à l'intérieur de la cabine 71.0 dB (A) 71.0 dB (A) Less

Niveaux sonores : insonorisation

Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine 109.0 dB (A) 109.0 dB (A) Less
Niveau de pression acoustique à l'intérieur de la cabine 70.0 dB (A) 70.0 dB (A) Less

Efficacité

Vous apporter le rendement énergétique que vous attendez par des systèmes intégrés à la machine.


Conçu pour la manutention de blocs

Caractéristiques uniques pour les applications de manutention de blocs.


Groupe motopropulseur

Déplacez plus efficacement les matériaux grâce à une puissance et à un contrôle accrus.


Circuit hydraulique

Atteignez la productivité dont vous avez besoin pour en faire plus et aller plus loin.


Poste de conduite

Pour un confort optimal du conducteur et une ergonomie exceptionnelle.


Solutions technologiques

Améliorez votre productivité grâce aux systèmes électroniques intégrés.


Facilité d'entretien

Augmenter le temps productif en réduisant les temps d'entretien.


Assistance client

Vos concessionnaires Cat savent comment maintenir la productivité de vos machines.


Sécurité

Parce que votre sécurité est notre priorité.


Polyvalence

Tout un choix d'outils de travail pour répondre à vos besoins.


Version Porte-blocs 988K Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 150 A, unique
  • Batteries, sèches
  • Convertisseur 10/15 A, 24 V à 12 V
  • Système d'éclairage (halogène, projecteurs, éclairage de l'accès et de la plate-forme d'entretien)
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Prise de démarrage d'urgence
  • Verrou du démarreur dans le pare-chocs
  • Verrouillage de la transmission dans le pare-chocs

POSTE DE CONDUITE
  • L'affichage graphique présente en temps réel les informations de fonctionnement, permet de procéder aux étalonnages et de personnaliser les réglages de chaque conducteur
  • Climatiseur
  • Module Detect Vision de Cat, système de caméra arrière
  • Cabine pressurisée et insonorisée, cadre de protection en cas de retournement intégré (ROPS/FOPS), prééquipement radio (radio d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs, convertisseur (12 V/5 A) et prise d'alimentation
  • Commandes, fonctions de levage et d'inclinaison
  • Réchauffeur, dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Instruments, indicateurs : - Température du liquide de refroidissement - Compteur d'entretien - Température de l'huile hydraulique - Température de l'huile du groupe motopropulseur
  • Éclairage, cabine, plafonnier
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Système de commande de l'effort à la jante
  • Siège Comfort Cat (tissu), suspension pneumatique, réglable dans six directions
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC
  • Pare-brise UV
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS) avec affichage graphique : port de données externe, profils de conducteurs personnalisables, compteur de temps de cycle, système de pesée de la charge utile intégré
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière) : - Essuie-glaces avant et arrière intermittents
  • Clignotants

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins multidisques refroidis par huile associant les fonctions de frein de manœuvre et de frein secondaire
  • Tamis de retour au carter
  • Protection du carter
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Moteur diesel C18 MEUI, avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Préfiltre à effet centrifuge, admission d'air du moteur
  • Radiateur modulaire nouvelle génération (NGMR)
  • Aide au démarrage automatique à l'éther
  • Verrouillage électronique de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple, embrayage du rotor (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) avec fonction d'embrayage de verrouillage (LUC, Lock up clutch) et système de commande de l'effort à la jante
  • Transmission Powershift à trains planétaires 4 vitesses AV/3 vitesses AR à commande électronique

AUTRES
  • Positionneurs/limiteurs automatiques d'inclinaison et de levage des godets
  • Les jantes sont toujours fournies avec la machine
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, du réservoir hydraulique
  • Réservoir de carburant, 731 l (188 US gaI)
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Système de filtration des liquides hydraulique, de direction et de freinage
  • Module d'émissions propres Cat
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % de concentration, protection contre le gel jusqu'à - 34 °C (- 29 °F)
  • Accès depuis l'arrière à la cabine et à la plate-forme d'entretien
  • Direction, détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Cadenas antivandalisme

Version Porte-blocs 988K Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Antigel, -50 °C (-58 °F)
  • Circuit de vidange d'huile moteur, haute vitesse, Wiggins
  • Réchauffeur de bloc-moteur 120 V ou 240 V
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel
  • Système de pesée de la charge utile (PCS)

POSTE DE CONDUITE
  • Préfiltre de cabine
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satellite Sirius avec interface Bluetooth
  • Lampe stroboscopique d'avertissement à DEL
  • Prééquipement radio CB
  • Pare-soleil rétractable

ÉQUIPEMENTS DIVERS
  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant (Shaw-Aero)