< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les grosses chargeuses sur pneus Cat sont conçues pour offrir une longévité maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière plus sûre et plus efficace, et ce à un coût par tonne inférieur. La Chargeuse sur pneus 990 Cat a fait ses preuves dans les mines, les carrières et les sites industriels du monde entier. La Chargeuse sur pneus 990K redéfinit les niveaux de performances, de sécurité, de confort du conducteur et d'efficacité.

Moteur

Puissance nette 699.0 HP 521.0 kW Less
Modèle de moteur C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Cat® Less
Alésage 5.4 in 137.2 mm Less
Course 6.0 in 152.4 mm Less
Cylindrée 1649.5 in3 27.03 L Less
Réserve de couple 18.0 % 18.0 % Less
Régime nominal 1 800 tr/min 1 800 tr/min Less
Puissance nette, SAE J1349 699.0 HP 521.0 kW Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final OU équivalentes à Tier 2 Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final OU équivalentes à Tier 2 Less
Puissance brute (ISO 14396) 752.0 HP 561.0 kW Less
Couple maximal à 1 200 tr/min 2624.0 lbf-ft 3557.0 Nm Less
Régime nominal, brut (ISO 14396) 752.0 HP 561.0 kW Less
Régime nominal, brut (SAE J1995) 766.0 HP 571.0 kW Less
Régime nominal, puissance nette, SAE J1349 (température ambiante élevée) 648.0 HP 483.0 kW Less
Régime nominal, puissance nette, SAE J1349 (température ambiante standard) 699.0 HP 521.0 kW Less

Spécifications de fonctionnement

Poids en ordre de marche 178517.0 lb 80974.0 kg Less
Charge utile nominale 17.5 tonnes 15.9 tonnes Less
Plage de capacité du godet 8,6 m3-10,0 m3 (11,25 yd3-13,0 yd3) 8,6 m3-10,0 m3 (11,25 yd3-13,0 yd3) Less
Charge utile nominale : standard 17.5 tonnes 15.9 tonnes Less
Tombereau Cat adapté : standard 773-775 773-775 Less
Tombereau Cat adapté : grande hauteur de levage 775-777 775-777 Less
Charge utile nominale : grande hauteur de levage 17.5 tonnes 15.9 tonnes Less

Transmission

Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat Less
Marche avant 1 4.5 mph 7.3 km/h Less
Marche avant 2 8.3 mph 13.3 km/h Less
Marche avant 3 14.2 mph 22.9 km/h Less
Marche arrière 1 4.9 mph 7.9 km/h Less
Marche arrière 2 9.1 mph 14.7 km/h Less
Marche arrière 3 15.5 mph 24.9 km/h Less
Prise directe, marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé Less
Prise directe, marche avant 2 8.5 mph 13.7 km/h Less
Prise directe, marche avant 3 15.2 mph 24.5 km/h Less
Prise directe, marche arrière 1 5.4 mph 8.7 km/h Less
Prise directe, marche arrière 2 9.6 mph 15.4 km/h Less
Prise directe, marche arrière 3 16.4 mph 26.4 km/h Less

Circuit hydraulique de levage/d'inclinaison

Vérins, double effet : levage, alésage et course 235 mm × 1 287 mm (9,3 in × 50,7 in) 235 mm × 1 287 mm (9,3 in × 50,7 in) Less
Vérins, double effet : levage, alésage et course 292,1 mm × 820 mm (11,5 in × 32,3 in) 292,1 mm × 820 mm (11,5 in × 32,3 in) Less
Circuit de levage/d'inclinaison Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable Less
Débit maximal à 1 800 tr/min 216.0 gal/min 817.0 l/min Less
Débit maximal à 1 800 tr/min 22.2 gal/min 84.0 l/min Less
Circuit pilote Boucle ouverte et réduction de pression Boucle ouverte et réduction de pression Less
Réglage du clapet de décharge 507.0 PSI 3500.0 kPa Less
Circuit de levage/d'inclinaison : circuit Commande de débit positif Commande de débit positif Less
Réglage du clapet de décharge : levage/inclinaison 4786.0 PSI 33000.0 kPa Less

Temps de cycle hydraulique

Relevage 8.2 Secondes 8.2 Secondes Less
Vidage 2.9 Secondes 2.9 Secondes Less
Redressement 4.3 Secondes 4.3 Secondes Less
Abaissement 3.7 Secondes 3.7 Secondes Less
Abaissement en position libre 3.6 Secondes 3.6 Secondes Less
Temps de cycle hydraulique total (godet vide) 13.8 Secondes 13.8 Secondes Less

Contenances

Réservoir de carburant 294.3 gal 1114.0 L Less
Circuit de refroidissement 54.9 gal 208.0 L Less
Transmission 29.1 gal 110.0 L Less
Différentiels et réducteurs, avant 71.6 gal 271.0 L Less
Différentiels et réducteurs, arrière 68.9 gal 261.0 L Less
Carter moteur 20.0 gal 75.7 L Less
Remplissage du circuit hydraulique en usine 210.0 gal 795.0 L Less
Réservoir hydraulique (équipement et ventilateur hydraulique) 68.9 gal 261.0 L Less
Réservoir hydraulique (direction et freinage) 34.9 gal 132.0 L Less

Godets

Capacités des godets 7,4-14,9 m3 (9,7-19,5 yd3) 7,4-14,9 m3 (9,7-19,5 yd3) Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Tourillon Tourillon Less
Angle d'oscillation 8,5° 8,5° Less

Freins

Freins SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Circuit hydraulique : direction

Circuit de direction : circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge Less
Circuit de direction : pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable Less
Réglage du clapet de décharge : direction 4641.0 PSI 32000.0 kPa Less
Débit maximal à 1 400 tr/min 94.5 gal/min 358.0 l/min Less
Angle de braquage total 70° 70° Less

Niveaux sonores : standard

Niveau sonore de la machine (ISO 6395:2008) 115.0 dB (A) 115.0 dB (A) Less
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 69.0 dB (A) 69.0 dB (A) Less

Niveaux sonores : insonorisation

Niveau sonore de la machine (ISO 6395:2008) 113.0 dB (A) 113.0 dB (A) Less
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 69.0 dB (A) 69.0 dB (A) Less

Groupe motopropulseur

Déplacez plus efficacement les matériaux grâce à une puissance et à un contrôle accrus.


Circuit hydraulique

Atteignez la productivité dont vous avez besoin pour en faire plus et aller plus loin.


Poste de conduite

Pour un confort optimal du conducteur et une ergonomie exceptionnelle.


Structures

Conçues pour les conditions extrêmes.


Efficacité

Vous apporter le rendement énergétique que vous attendez par des systèmes intégrés à la machine.


Solutions technologiques

Améliorez votre productivité grâce aux systèmes électroniques intégrés.


Facilité d'entretien

Augmenter le temps productif en réduisant les temps d'entretien.


Assistance client

Vos concessionnaires Cat savent comment maintenir la productivité de vos machines.


Sécurité

Parce que votre sécurité est notre priorité.


Développement durable

Quand le développement durable devient possible.


Des combinaisons performantes

Un système de chargement/transport efficace commence par une combinaison parfaite des machines.


Outils d'attaque du sol pour godets

Protégez votre investissement.


Coûts d'exploitation

Gagnez du temps et économisez de l'argent en travaillant intelligemment.


990K Équipement standard

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur et réchauffeur avec commande de température automatique
  • Cabine pressurisée et insonorisée, cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS), pré-équipement radio (d'ambiance) comprenant une antenne, des haut-parleurs et un convertisseur (12 V, 10 à 15 A)
  • Prise d'alimentation 12 V pour les téléphones portables ou la connexion d'un ordinateur portable
  • Caméra de vision arrière
  • Allume-cigare et cendrier
  • Crochet à vêtements
  • Commandes de levage et d'inclinaison électrohydrauliques (montées sur le siège)
  • Accoudoir rabattable
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Verrouillage hydraulique de l'équipement
  • Instruments, indicateurs : – Température du liquide de refroidissement moteur – Niveau de carburant – Vitesse au sol – Rapport – Température de l'huile hydraulique – Indicateur de vitesse/compte-tours – Température du convertisseur de couple
  • Instruments, témoins d'avertissement : – Système de mise en garde à trois niveaux – État d'activation automatique du modèle de la transmission – Défaillance des freins – État de la position libre du godet – État de l'arrêt moteur retardé – État de la coupure de ralenti du moteur – Défaillance du moteur – État d'activation du mode économie de carburant – Sécurité hydraulique – État d'activation de l'embrayage de verrouillage – Faible niveau de carburant – État du frein de stationnement – État d'activation de la commande de l'effort à la jante – Avertissement de ceinture de sécurité – Direction auxiliaire (selon équipement) – État du verrouillage de l'accélérateur – Rapport de transmission
  • Clavier, commande avec indicateurs lumineux : – Plage de régimes du mode de transmission automatique – Mode de transmission automatique/manuel – Mode économie de carburant – Désengagement de l'équipement – Embrayage de verrouillage – Effort à la jante réduit – Verrouillage de l'accélérateur
  • Éclairage, plafonnier (cabine)
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège, Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC avec verrouillage de direction
  • Vitre teintée
  • Siège instructeur avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS) 3G avec affichage d'informations graphique : port de données externe, profils de conducteurs personnalisables, compteur de temps de cycle et système Cat Production Measurement : – Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant, arrière et coin), essuie-glace avant intermittent

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins, à bain d'huile, complètement hydrauliques, sous carter
  • Frein de manœuvre à disques à bain d'huile de demi-arbres de roues
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Filtres de retour au carter
  • Module d'émissions propres Cat (Tier 4 uniquement)
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Moteur C27 Cat doté de la technologie ACERT
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Arrêt moteur accessible au niveau du sol, pare-chocs
  • Silencieux (sous le capot) (normes équivalentes à Tier 2 uniquement)
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur, modulaire en aluminium (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Circuit de refroidissement séparé
  • Aide au démarrage, (à l'éther) neutralisation manuelle
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple, embrayage de modulation avec fonction d'embrayage de verrouillage et système de commande de l'effort à la jante
  • Transmission 534 mm (21 in), transmission Powershift à trains planétaires (électronique) (3 AV/3 AR)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 150 A
  • Batteries sans entretien, (2 – 1 400 CCA)
  • Convertisseur 10/15 A, 24 V à 12 V
  • Connecteurs des composants Deutsch
  • Circuit électrique, 24 V
  • Commande de transmission électronique
  • Circuit d'éclairage, projecteurs halogènes (avant et arrière), échelle d'accès, compartiment moteur
  • Démarreur, électrique
  • Verrou du démarreur dans le pare-chocs
  • Prise de démarrage d'urgence
  • Verrouillage de la transmission dans le pare-chocs

AUTRES
  • Désengagements de levage/d'inclinaison du godet automatiques, réglables électroniquement depuis la cabine
  • Capteur de température d'essieu
  • Coupe-batterie et prise pour câbles volants, pare-chocs
  • Raccord, joints toriques axiaux Caterpillar
  • Mode économie avec accélération à la demande
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec CH4
  • La gestion du ralenti moteur présente les caractéristiques suivantes : – Rétrogradation automatique au ralenti – Arrêt retardé du moteur – Coupure de ralenti du moteur
  • Garde-boue, acier (avant)
  • Protections, carter et groupe motopropulseur
  • Points de lubrification groupés et étiquetés
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Circuit hydraulique de commande de débit positif
  • Product Link
  • Regards de niveau : réservoirs hydrauliques, direction/ventilateur et équipement/frein et transmission
  • Échelle, accès arrière côtés gauche et droit
  • Direction, détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi
  • Liquide de refroidissement longue durée pré-mélangé à 50 % de concentration, protection contre le gel à -34 °C (-29 °F)

990K Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Antigel -50 °C (-58 °F)
  • Circuit de vidange d'huile moteur, haute vitesse, Wiggins
  • Réchauffeur de bloc-moteur 120 V ou 240 V
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel

POSTE DE CONDUITE
  • Préfiltre de cabine
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satellite Sirius avec Bluetooth
  • Lampe stroboscopique d'avertissement à DEL
  • Prééquipement radio CB
  • Pare-soleil pour vitre

ÉQUIPEMENTS DIVERS
  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant (Shaw-Aero)
  • Limite d'oscillation de l'essieu
  • Silentblocs extra-robustes