972M (TIER 4/STAGE IV) (2016)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La nouvelle Chargeuse sur pneus 972M comporte un moteur conforme aux normes équivalant à Tier 3/Stage IIIA ou bien Tier 4 Final/Stage IV, qui peut être équipé, sur demande, d'un ensemble de composants éprouvés pour les circuits électroniques, de carburant, d'air et de post-traitement. L'utilisation systématique et stratégique de technologies éprouvées nous permet de répondre aux attentes élevées des clients en matière de productivité et de rendement énergétique. L'intégration étroite des systèmes permet de réduire les émissions, d'améliorer les performances et de réaliser des économies de carburant de manière transparente pour les conducteurs et sans ralentir les performances de la machine. La fiabilité, la longévité et la polyvalence de la Chargeuse 972M en font une machine idéalement adaptée à vos besoins.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette, ISO 9249 299.0 HP 223.0 kW Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/UE Stage IV : puissance brute maximale, SAE J1995 337.0 HP 251.0 kW Less
Normes équivalentes à la norme américaine Équivalent EPA Tier 3/UE Stage IIIA : puissance brute maximale, SAE J1995 330.0 HP 246.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 54871.0 lb 24897.0 kg Less
Remarque Pour godets normaux GP de 4,8 m3 (6,28 yd3) avec BOCE (Bolt-On Cutting Edge, lame de coupe à boulonner). Pour godets normaux GP de 4,8 m3 (6,28 yd3) avec BOCE (Bolt-On Cutting Edge, lame de coupe à boulonner). Less
Remarque Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale 26.5R25 XHA2 L3 Michelin, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, un contrepoids standard, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacement sur route, Product Link, les essieux ouverts/de blocage de différentiel manuel (avant/arrière), le blindage du groupe motopropulseur, la direction auxiliaire, un ensemble d'insonorisation et un godet normal GP de 4,8 m3 (6,28 yd3) avec lames de coupe à boulonner. Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale 26.5R25 XHA2 L3 Michelin, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, un contrepoids standard, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacement sur route, Product Link, les essieux ouverts/de blocage de différentiel manuel (avant/arrière), le blindage du groupe motopropulseur, la direction auxiliaire, un ensemble d'insonorisation et un godet normal GP de 4,8 m3 (6,28 yd3) avec lames de coupe à boulonner. Less

Godets

Capacités des godets 2,9-9,9 m³ (3,75-13,0 yd³) 2,9-9,9 m³ (3,75-13,0 yd³) Less

Caractéristiques de fonctionnement

Force d'arrachage 44075.0 lbf 196.0 kN Less
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 37°, sans déflexion des pneus 38396.0 lb 17421.0 kg Less
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 37°, avec déflexion des pneus 35626.0 lb 16164.0 kg Less
Remarque Pour une configuration de la machine telle que définie sous « Poids ». Pour une configuration de la machine telle que définie sous « Poids ». Less
Remarque Conformité totale à la norme ISO 143971:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Conformité totale à la norme ISO 143971:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Less

Transmission

Marche avant 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
Marche avant 2 8.1 mph 13.1 km/h Less
Marche avant 3 14.4 mph 23.2 km/h Less
Marche avant 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Marche arrière 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Marche arrière 2 9.3 mph 15.0 km/h Less
Marche arrière 3 16.5 mph 26.5 km/h Less
Marche arrière 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Remarque Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de courbure de 826 mm (32,5 in). Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de courbure de 826 mm (32,5 in). Less

Circuit hydraulique

Temps de cycle hydraulique avec charge utile nominale : vidage, position de relevage maximale 1.5 Secondes 1.5 Secondes Less
Temps de cycle hydraulique avec charge utile nominale : abaissement, décharge, position libre basse 3.1 Secondes 3.1 Secondes Less
Temps de cycle hydraulique avec charge utile nominale : relevage à partir de la position de transport 6.1 Secondes 6.1 Secondes Less
Temps de cycle hydraulique avec charge utile nominale : total 10.7 Secondes 10.7 Secondes Less
Type de la pompe d'équipement À pistons à cylindrée variable À pistons à cylindrée variable Less
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 4496.0 PSI 31000.0 kPa Less
Circuit d'équipement : sortie de pompe maximale (2 200 tr/min) 95.0 gal/min 360.0 l/min Less
Circuit d'équipement : débit maximal des 3e et 4e fonctions en option 63.0 gal/min 240.0 l/min Less
Circuit d'équipement : pression maximale des 3e et 4e fonctions en option 3159.0 PSI 21780.0 kPa Less

Freins

Freins Freins conformes à la norme ISO 3450 Freins conformes à la norme ISO 3450 Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant ± 13 degrés Oscillant ± 13 degrés Less
Montée et chute maximales, roue simple 19.5 in 502.0 mm Less

Cabine

ROPS/FOPS Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471 et ISO 3449 Niveau II Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471 et ISO 3449 Niveau II Less

Contenances

Circuit de refroidissement 18.9 gal 71.6 Longueur Less
Carter 6.5 gal 24.5 Longueur Less
Transmission 15.5 gal 58.5 Longueur Less
Réservoir hydraulique 33.0 gal 125.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, avant 15.1 gal 57.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, arrière 15.1 gal 57.0 Longueur Less
Réservoir de DEF* 4.4 gal 16.8 Longueur Less
Réservoir de carburant 82.7 gal 313.0 Longueur Less
Remarque *Doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la norme ISO 22241-1 pour les modèles Tier 4 Final/Stage IV. *Doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la norme ISO 22241-1 pour les modèles Tier 4 Final/Stage IV. Less

Niveaux sonores

Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale : niveau de pression acoustique pour l'opérateur (ISO 6396:2008) 70.0 dB (A) 70.0 dB (A) Less
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale : niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008) 109.0 dB (A) 109.0 dB (A) Less
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale : niveau de puissance acoustique extérieur (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)* Less
Remarque Les niveaux sonores indiqués ci-après ont été calculés dans des conditions de fonctionnement spécifiques. Ces niveaux peuvent varier, aussi bien pour la machine que pour l'utilisateur, à un régime moteur et/ou une vitesse des ventilateurs de refroidissement différent(e/s). Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Les niveaux sonores indiqués ci-après ont été calculés dans des conditions de fonctionnement spécifiques. Ces niveaux peuvent varier, aussi bien pour la machine que pour l'utilisateur, à un régime moteur et/ou une vitesse des ventilateurs de refroidissement différent(e/s). Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Less
Remarque *Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication. *Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication. Less

Moteur (équivalent Tier 3/Stage IIIA)

Modèle de moteur C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Puissance brute maximale (1 800 tr/min) - SAE J1995 330.0 HP 246.0 kW Less
Puissance nette maximale (1 700 tr/min), SAE J1349 298.0 HP 222.0 kW Less
Couple brut maximal (1 200 tr/min) - SAE J1995 1275.0 lbf-ft 1728.0 Nm Less
Couple net maximal (1 000 tr/min), SAE J1349 1204.0 lbf-ft 1632.0 Nm Less
Alésage 4.53 in 115.0 mm Less
Course 5.87 in 149.0 mm Less
Cylindrée 568.0 in3 9.3 Longueur Less
Normes sur les émissions Moteur Cat doté de la technologie ACERT : conforme aux normes équivalentes Tier 3/Stage IIIA en matière d'émissions. Moteur Cat doté de la technologie ACERT : conforme aux normes équivalentes Tier 3/Stage IIIA en matière d'émissions. Less

Moteur (Tier 4 Final/Stage IV)

Modèle de moteur C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Puissance brute maximale (1 800 tr/min) - SAE J1995 337.0 HP 251.0 kW Less
Puissance nette maximale (1 700 tr/min), SAE J1349 299.0 HP 223.0 kW Less
Couple brut maximal (1 200 tr/min) - SAE J1995 1275.0 lbf-ft 1728.0 Nm Less
Couple net maximal (1 100 tr/min), SAE J1349 1220.0 lbf-ft 1654.0 Nm Less
Alésage 4.53 in 115.0 mm Less
Course 5.87 in 149.0 mm Less
Cylindrée 568.0 in3 9.3 Longueur Less
Normes sur les émissions Moteur Cat doté de la technologie ACERT : conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV sur les émissions. Moteur Cat doté de la technologie ACERT : conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV sur les émissions. Less
Remarque Les puissances nominales s'appliquent au régime indiqué lorsqu'elles sont testées dans les conditions de norme spécifiée. Les puissances nominales s'appliquent au régime indiqué lorsqu'elles sont testées dans les conditions de norme spécifiée. Less
Remarque La puissance nette annoncée est la puissance effectivement disponible au volant d'un moteur avec ventilateur, alternateur, filtre à air et système de post-traitement. La puissance nette annoncée est la puissance effectivement disponible au volant d'un moteur avec ventilateur, alternateur, filtre à air et système de post-traitement. Less
Remarque La puissance brute annoncée est celle obtenue lorsque le ventilateur fonctionne à la vitesse maximale. La puissance brute annoncée est celle obtenue lorsque le ventilateur fonctionne à la vitesse maximale. Less

Fiabilité

Des composants éprouvés et une technologie sur laquelle vous pouvez compter.


Robustesse

Une machine parfaitement adaptée à vos besoins.


Productivité

Travailler efficacement et déplacer plus de matériaux.


Rendement énergétique

Une conception dédiée à la baisse de vos coûts d'exploitation.


Facilité d'utilisation

Sécurisé. Confortable. Efficace.


Polyvalence

Options de protection et de timonerie pour répondre à vos besoins.


Polyvalence

En faire plus avec une seule machine : attache rapide Fusion et divers outils de travail.


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier.


Frais fixes

Un investissement sans pareil.


Coûts d'exploitation

Gagnez du temps et économisez de l'argent en travaillant intelligemment.


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Développement durable

Conservation des ressources.


Assistance client

Une assistance incomparable qui fait toute la différence.


972M (TIER 4/STAGE IV) (2016) Équipement standard

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine, pressurisée et insonorisée (ROPS/FOPS)
  • Supports visqueux
  • Écran tactile couleur 18 cm (7 in) multifonction pour l'affichage de la caméra arrière, de l'horloge et des paramètres de la machine
  • Commandes électrohydrauliques, fonctions de levage et d'inclinaison SAL (levier à un seul axe)
  • Direction, manipulateur électrohydraulique, détection de la vitesse avec retour d'effort
  • Pré-équipement radio (d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V, 10 A)
  • Climatiseur, chauffage et dégivreur (ventilateur et température auto)
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Porte-gobelets (2) avec compartiment de rangement pour téléphone portable ou lecteur MP3
  • Verrouillage de la fonction godet/outil de travail
  • Crochets à vêtements (2)
  • Filtre à air de cabine
  • Mains courantes et échelles d'accès à la cabine ergonomiques
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, deux plafonniers (cabine)
  • Rétroviseurs, extérieurs avec miroirs anti-angle mort intégrés
  • 16 contacteurs à membrane sur les montants
  • 2 prises 12 V
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 51 mm (2 in), avec indicateur
  • Pare-soleil à l'avant
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré, avant et arrière, essuie-glace avant intermittent
  • Fenêtre coulissante à gauche et à droite
  • Fixation de cabine

CENTRALE DE SURVEILLANCE INFORMATISÉE
  • Avec les indicateurs suivants : – Compteur de vitesse et compte–tours – Indicateur de rapport de vitesse numérique – Niveau de liquide d'échappement diesel (DEF) (modèles Tier 4 Final/Stage IV) – Température : liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique, huile de transmission – Niveau du carburant
  • Avec indicateurs d’avertissement suivants : – Régénération – Température : huile d’essieu, collecteur d'admission du moteur – Pression : huile moteur, pression de carburant trop élevée/basse, huile de direction principale, huile de frein de manœuvre – Tension de la batterie trop élevée/basse – Restriction du filtre à air moteur – Restriction du filtre à huile hydraulique – Niveau d'huile hydraulique bas – Frein de stationnement – Faible niveau de DEF (modèles Tier 4 Final/Stage IV) – Dérivation du filtre de transmission

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE
  • Batteries (2), 1 400 CCA sans entretien
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)
  • Éclairage : – Quatre projecteurs halogènes (montés sur la cabine) – Deux phares halogènes (avec clignotants) – Deux phares halogènes d'éclairage arrière (montés sur le capot)
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 145 A avec balais
  • Coupe-batterie principal
  • Prise de démarrage (câbles non fournis)

TECHNOLOGIES CAT CONNECT
  • Technologies Link : Product Link
  • Technologies Detect : caméra de vision arrière

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur C9.3 ACERT Cat : conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV et équivalentes Tier 3/Stage IIIA sur les émissions
  • Module d'émissions propres Cat (CEM, Clean Emissions Module) avec filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) et réservoir et pompe de liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) externes (modèles Tier 4 Final/Stage IV)
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Séparateur eau/carburant
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Mode économie (sélectionnable)
  • Transmission automatique Powershift à trains planétaires (4 AV/4 AR)
  • Convertisseur de couple, embrayage de verrouillage avec stator à roue libre
  • Contacteur, verrouillage du dispositif de neutralisation de la transmission
  • Essieux, essieu avant à blocage de différentiel manuel, essieu arrière à différentiel ouvert
  • Essieux, robinets de vidange écologiques
  • Freins hydrauliques totalement hermétiques, disque humide avec circuit de freinage intégré (IBS)
  • Indicateurs d'usure des freins
  • Frein de stationnement, disque et étrier
  • Ventilateur, radiateur, à vitesse variable

TIMONERIE
  • Timonerie en Z, tube transversal en acier/levier d'inclinaison
  • Désengagement, levage et inclinaison, automatique

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit hydraulique, détection de charge
  • Direction, détection de charge
  • Commande antitangage, 2 V
  • Prises de pression pour diagnostic distant
  • Flexibles, Cat XT™
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé avec protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29°°F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Capot non métallique à relevage motorisé
  • Centres d'entretien (électrique et hydraulique)
  • Plate-forme, lave-glace
  • Coupure de ralenti automatique
  • Garde-boue avant avec bavette/arrière avec prolongation
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, de la transmission et du circuit hydraulique
  • Pré-équipement pour l'aide au démarrage à l'éther
  • Grille, débris présents dans l'air
  • Filtres : à carburant, à air moteur, à huile moteur, à huile hydraulique, de transmission
  • Refroidisseur de carburant
  • Graissage Zerk
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Clapet anti-pluie de préfiltre
  • Jauges de niveau : niveaux de liquide de refroidissement moteur, d'huile hydraulique et d'huile de transmission
  • Boîte à outils
  • Cadenas antivandalisme

972M (TIER 4/STAGE IV) (2016) Options

POSTE DE CONDUITE
  • Porte, système d'ouverture à distance
  • Couvercle métallique de système de chauffage/ventilation/climatisation
  • Commandes EH, 3e fonction SAL : - Contacteur à roulette intégré supplémentaire pour la 4e fonction
  • Commandes EH, manipulateur de levage et d'inclinaison : - Contacteur à roulette intégré supplémentaire de 3e et 4e fonctions
  • Filtre d’air frais en carbone
  • Rétroviseurs, extérieurs chauffants avec miroirs anti-angle mort intégrés
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation (RESPA)
  • Radio AM/FM/USB/MP3 Bluetooth
  • Radio AM/FM, lecteur CD/USB/MP3 Bluetooth
  • Radio AM/FM/lecteur CD/USB/MP3 Bluetooth avec satellite Sirius et XM
  • Radio, pré-équipement CB
  • Siège chauffé à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 76 mm (3 in), avec indicateur
  • Volant de direction EH avec dispositif de changement de direction, marche avant/point mort/marche arrière (FNR), et sélecteur de rapport : - FNR supplémentaire avec commandes d'équipement
  • Toit métallique
  • Direction auxiliaire
  • Pare-soleil à l'arrière
  • Vitres, montées sur caoutchouc
  • Vitres, avec protection avant
  • Vitres, avec protection avant pour usage intensif
  • Vitres, avec protections complètes à l'avant, à l'arrière et latérales

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE
  • Quatre projecteurs halogènes auxiliaires supplémentaires, montés sur la cabine ou ;
  • Deux éclairages HI LED auxiliaires supplémentaires à l'avant et deux projecteurs à LED auxiliaires supplémentaires montés à l'arrière de la cabine, ainsi que deux projecteurs à LED dans la grille de radiateur et deux clignotants avant à LED. Remplacement des quatre projecteurs halogènes de série montés sur la cabine par quatre projecteurs à LED inclus (offre de série, les phares sont disponibles uniquement en version halogène)
  • Gyrophare stroboscopique orange
  • Lampes stroboscopiques à sens de marche inversé
  • Témoin de ceinture de sécurité externe
  • Limiteur de vitesse : 20 km/h (Europe uniquement)

DÉMARREURS, BATTERIES ET ALTERNATEURS
  • Démarrage à froid : 120 V
  • Démarrage à froid : 240 V

TECHNOLOGIES CAT CONNECT
  • Technologies LINK : VIMS™
  • Technologies payload : - Autodig pour granulats - Système Cat Production Measurement - Imprimante, système Cat Production Measurement
  • Technologies Detect : affichage dédié pour la caméra de vision arrière, activation permanente
  • Système de sécurité machine
  • Système de détection d'objets Cat

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Essieux : - Blocages de différentiel avant/arrière automatiques - Refroidisseur d'huile d'essieu - Joints températures extrêmes - Protections de joint
  • Ventilateur, VPF (ventilateur à pas variable), commandes automatique et manuelle
  • Radiateur, application générant beaucoup de débris, avec un espacement des ailettes plus important

TIMONERIE
  • Grande hauteur de levage
  • Grande capacité
  • Pré-équipement d'attache rapide

OUTILS DE TRAVAIL
  • Godets type Performance
  • Attache rapide Fusion
  • Fourches à palettes
  • Fourches à grumes

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • 3e fonction avec commande antitangage : - Timonerie standard - Timonerie à grande hauteur - Timonerie pour l'exploitation forestière
  • 4e fonction avec commande antitangage : - Timonerie standard - Timonerie à grande hauteur - Timonerie pour l'exploitation forestière

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé avec protection contre le gel jusqu'à -50 °C (-58° F)

AUTRES OPTIONS
  • Garde-boue pour déplacements sur route
  • Protection, groupe motopropulseur
  • Vidange d'huile, moteur à grande vitesse
  • Préfiltre à effet centrifuge
  • Préfiltre, débris
  • Cales de roues

AUTRES CONFIGURATIONS EN OPTION
  • Pelle pour manutention de granulats
  • Tracteurs à chaînes pour le traitement des déchets et industriel
  • Godet pour aciéries