980M (TIER 4/STAGE IV) (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La nouvelle Chargeuse sur pneus 980M, avec la mise à jour produit 2017, emploie des technologies éprouvées de façon systématique et stratégique afin de répondre à vos exigences élevées en matière de fiabilité, productivité, rendement énergétique et longue durée de service. Conforme à des normes équivalentes aux normes EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Niveau IV sur les émissions.

Moteur

Puissance nette - ISO 9249 386.0 HP 288.0 kW Less
Modèle de moteur C13 ACERT Cat C13 ACERT Cat Less
Cylindrée 763.0 in3 12.5 Longueur Less
Puissance maximale à 1 700 tr/min : SAE J1995 425.0 HP 317.0 kW Less
Puissance maximale à 1 700 tr/min : SAE J1995 (métrique) 431.0 HP 317.0 kW Less
Puissance maximale à 1 700 tr/min : ISO 14396 420.0 HP 313.0 kW Less
Puissance maximale à 1 700 tr/min : ISO 14396 (métrique) 426.0 HP 313.0 kW Less
Puissance nette maximale à 1 700 tr/min : SAE J1349 386.0 HP 288.0 kW Less
Puissance nette maximale à 1 700 tr/min : SAE J1349 (métrique) 392.0 HP 288.0 kW Less
Puissance nette maximale à 1 700 tr/min : ISO 9249 386.0 HP 288.0 kW Less
Puissance nette maximale à 1 700 tr/min : ISO 9249 (métrique) 392.0 HP 288.0 kW Less
Couple brut maximal (1 200 tr/min) - SAE J1995 1627.0 lbf-ft 2206.0 Nm Less
Couple brut maximal (1 200 tr/min) - ISO 14396 1609.0 lbf-ft 2182.0 Nm Less
Couple net maximal (1 100 tr/min) 1515.0 lbf-ft 2054.0 Nm Less

Niveaux sonores

Remarque *Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication. *Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication. Less
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale : niveau de pression acoustique pour l'opérateur (ISO 6396:2008) 72.0 dB (A) 72.0 dB (A) Less
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale : niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008) 109.0 dB (A) 109.0 dB (A) Less
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale : niveau de puissance acoustique extérieur (SAE J88:2013) 78 dB(A)* 78 dB(A)* Less

Poids

Poids en ordre de marche 66337.0 lb 30090.0 kg Less
Remarque Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale Michelin 29.5R25 XLDD1 L4, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacements sur route, Product Link™, les essieux avec différentiel ouvert, la direction auxiliaire, un ensemble d'insonorisation et un godet normal GP de 5,4 m3 (7,1 yd3) avec BOCE (Bolt-On Cutting Edge, lame de coupe à boulonner). Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale Michelin 29.5R25 XLDD1 L4, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacements sur route, Product Link™, les essieux avec différentiel ouvert, la direction auxiliaire, un ensemble d'insonorisation et un godet normal GP de 5,4 m3 (7,1 yd3) avec BOCE (Bolt-On Cutting Edge, lame de coupe à boulonner). Less

Godets

Capacités des godets 4,2-12,2 m³ (5,25-16,0 yd³) 4,2-12,2 m³ (5,25-16,0 yd³) Less

Caractéristiques de fonctionnement

Force d'arrachage 50357.0 lbf 224.0 kN Less
Charge limite d'équilibre statique – Braquage maximal de 40 ° – avec déflexion des pneus 43133.0 lb 19565.0 kg Less
Charge limite d'équilibre statique – Braquage maximal de 40 ° – sans déflexion des pneus 45847.0 lb 20796.0 kg Less
Remarque Pour une configuration de la machine telle que définie sous « Poids ». Pour une configuration de la machine telle que définie sous « Poids ». Less
Remarque Conformité parfaite à la norme ISO 143971:2007, paragraphes 1 à 6. Conformité parfaite à la norme ISO 143971:2007, paragraphes 1 à 6. Less

Transmission

Marche avant 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Marche avant 2 8.3 mph 13.3 km/h Less
Marche avant 3 14.6 mph 23.5 km/h Less
Marche avant 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Marche arrière 1 4.8 mph 7.8 km/h Less
Marche arrière 2 9.4 mph 15.2 km/h Less
Marche arrière 3 16.7 mph 26.9 km/h Less
Marche arrière 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Remarque Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L4 standard d'un rayon de courbure de 933 mm (37 in). Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L4 standard d'un rayon de courbure de 933 mm (37 in). Less

Circuit hydraulique

Circuit d'équipement : sortie de pompe maximale (2 250 tr/min) 119.0 gal/min 449.0 l/min Less
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 4975.0 PSI 34300.0 kPa Less
Temps de cycle hydraulique, total 10.1 Secondes 10.1 Secondes Less

Contenances

Circuit de refroidissement 14.0 gal 53.0 Longueur Less
Carter 9.8 gal 37.0 Longueur Less
Transmission 20.3 gal 77.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 40.0 gal 153.0 Longueur Less
Réservoir de carburant 112.5 gal 426.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, avant 22.0 gal 84.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, arrière 22.0 gal 84.0 Longueur Less
Réservoir de DEF 5.5 gal 21.0 Longueur Less

Dimensions : hauteur de levage standard

Hauteur au sommet du capot 10.25 ft 3110.0 mm Less
Hauteur au sommet du conduit d'échappement 12.33 ft 3746.0 mm Less
Hauteur au sommet du cadre ROPS 12.58 ft 3813.0 mm Less
Garde au sol 1.42 ft 453.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids 8.17 ft 2469.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'attelage 6.25 ft 1900.0 mm Less
Empattement 12.5 ft 3800.0 mm Less
Longueur hors tout (sans godet) 26.17 ft 7964.0 mm Less
Hauteur de charnière au levage maximal 14.83 ft 4539.0 mm Less
Hauteur de charnière en position de transport 2.08 ft 621.0 mm Less
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 12.42 ft 3795.0 mm Less
Position de redressement au levage maximal 61° 61° Less
Position de redressement à la hauteur de transport 48° 48° Less
Position de redressement au sol 40° 40° Less
Largeur maximale hors pneus 10.83 ft 3296.0 mm Less
Largeur de bande 8.0 ft 2440.0 mm Less
Remarque Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus Michelin XLDD1 L4 29.5R25 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus Michelin XLDD1 L4 29.5R25 à carcasse radiale. Less

Dimensions : grande hauteur de levage

Hauteur au sommet du capot 10.25 ft 3110.0 mm Less
Hauteur au sommet du conduit d'échappement 12.33 ft 3746.0 mm Less
Hauteur au sommet du cadre ROPS 12.58 ft 3813.0 mm Less
Garde au sol 1.42 ft 453.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids 8.17 ft 2469.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'attelage 6.25 ft 1900.0 mm Less
Empattement 12.5 ft 3800.0 mm Less
Longueur hors tout (sans godet) 26.83 ft 8164.0 mm Less
Hauteur de charnière au levage maximal 15.58 ft 4760.0 mm Less
Hauteur de charnière en position de transport 2.25 ft 678.0 mm Less
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 13.08 ft 4010.0 mm Less
Position de redressement au levage maximal 61° 61° Less
Position de redressement à la hauteur de transport 48° 48° Less
Position de redressement au sol 39° 39° Less
Largeur maximale hors pneus 10.83 ft 3296.0 mm Less
Largeur de bande 8.0 ft 2440.0 mm Less
Remarque Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus Michelin XLDD1 L4 29.5R25 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus Michelin XLDD1 L4 29.5R25 à carcasse radiale. Less

Capacités des godets

Capacité du godet 4,2-12,2 m³ (5,25-16,0 yd³) 4,2-12,2 m³ (5,25-16,0 yd³) Less

Fiabilité

  • Le Moteur C13 ACERT™ Cat® et le système de régénération automatique Cat offrent une densité de puissance supérieure avec une combinaison éprouvée de circuits électroniques, de carburant et d'air.
  • La conception rigoureuse des composants et les processus de validation des machines mis en œuvre se traduisent par une fiabilité et une durée de vie sans précédent ainsi qu'une disponibilité élevée.

Durabilité

  • La transmission powershift planétaire et les essieux extra-robustes supportent des applications extrêmes.
  • Le système de filtration hydraulique plein débit avec une boucle de filtration supplémentaire améliore la robustesse du circuit hydraulique et la durée de vie des composants.

Productivité

  • La puissance du moteur a été augmentée d'environ 5 %, ce qui améliore le rendement et la réactivité de la machine (par rapport à la série H).
  • Un convertisseur de couple à embrayage de verrouillage combiné à un changement sans déverrouillage offre une grande souplesse, une accélération et une vitesse rapides dans les pentes.
  • Les godets type Performance faciles à charger disposent d'une plus grande ouverture et de plaques latérales incurvées, ce qui améliore la rétention des matériaux (facteur de remplissage) et réduit les temps de cycle.
  • Les différentiels à glissement limité en option améliorent les performances sur les tas et les sols difficiles.
  • La configuration de la pelle pour manutention des granulats en option offre une charge utile légèrement plus élevée pour des applications de reprise au tas de granulats.*
*Les équipements et configurations en option peuvent varier selon les régions et nécessitent une parfaite conformité à la politique de charge utile Caterpillar. Consultez votre concessionnaire ou représentant Caterpillar pour tout renseignement complémentaire.

Rendement énergétique

  • Rendement énergétique jusqu'à 10 % plus élevé que les chargeuses de la série K et jusqu'à 25 % plus élevé que celles de la série H.**
  • Le puissant moteur ACERT consomme moins de carburant en délivrant puissance et couple lorsque cela est nécessaire.
  • Le mode de production Économie de série permet d'obtenir des économies de carburant maximales avec un minimum d'impact sur la productivité.
**Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs incluant, entre autres, la configuration de la machine, la conduite du conducteur, l'utilisation de la machine, le climat, etc.

Simplicité d'utilisation

  • Le meilleur poste de conduite de sa catégorie offre un confort et une visibilité inégalés pour une efficacité maximale
  • Direction par manipulateur électrohydraulique avec retour d'effort permettant une très grande précision et une diminution sensible de la fatigue du conducteur.
  • Les commandes ergonomiques et intuitives et l'affichage multifonction par écran tactile aident le conducteur à rester concentré sur son travail.
  • Le système antitangage comprend deux accumulateurs et offre une excellente qualité de conduite tout en réduisant les vibrations de la cabine.

Sécurité

  • La cabine est facile d'accès grâce à une large porte, une option d'ouverture de porte à distance et des marches en forme d'escalier.
  • Le pare-brise s'étendant du sol au plafond, les grands rétroviseurs avec rétroviseurs anti-angle mort intégrés et la caméra arrière confèrent une excellente visibilité panoramique.

Facilité d'entretien

  • Le capot monobloc inclinable comprend des portes latérales et arrière. Les centrales d'entretien hydraulique et électrique permettent d'accéder rapidement et facilement aux points d'entretien.
  • L'accès sécurisé au niveau du sol au remplissage du réservoir de carburant et aux points d'entretien quotidien diminue le temps consacré à l'entretien.
Disponible en option, le système de lubrification automatique Cat permet de surveiller la totalité du système de lubrification et d'avoir accès aux tests de diagnostic.

Technologie Cat Connect

  • Surveillez, gérez et améliorez les travaux sur le chantier
  • Technologies Cat LINK : VisionLink® offre aux propriétaires un accès sans fil aux données pour surveiller l'état, l'utilisation et l'emplacement de la machine< /li>
  • Technologies Cat DETECT : la caméra arrière intégrée améliore la visibilité derrière la machine pour aider le conducteur à travailler en toute sécurité. La détection d'objets à l'arrière Cat en option permet au conducteur de mieux percevoir son environnement.
  • Technologies Cat PAYLOAD : Cat Production Measurement 2.0 (en option) comporte des balances simples et efficaces permettant de peser la charge utile à la volée, ce qui permet au conducteur de fournir des charges exactes et de travailler plus efficacement. L'abonnement à la solution de productivité avancée permet d'accéder à des informations exploitables complètes pour vous aider à gérer et à améliorer la productivité et la rentabilité de vos opérations.