< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

La Chargeuse 966K Cat® a été conçue pour améliorer le confort, le rendement et la productivité du conducteur tout en étant conforme aux normes Tier 4 Interim/Niveau IIIB en matière d'émissions. Les godets hautes performances améliorent la visibilité et réduisent les temps de cycle. La cabine révolutionnaire et unique en son genre crée un environnement de confort, de rendement, de sûreté et de productivité pour l'utilisateur. Le Moteur C9.3 ACERT™ Cat innovateur a été optimisé pour un rendement énergétique maximum et une plus grande nervosité tout en étant conforme aux normes Tier 4 Interim/Niveau IIIB en matière d'émissions. La fiabilité, la longévité et la polyvalence de la Chargeuse 966K en font une machine idéalement adaptée à vos besoins. Toute la journée. Tous les jours.

Moteur

Puissance nette : ISO 9249 267.0 hp 199.0 kW Less
Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Alésage 4.5 po 115.0 mm Less
Course 5.9 po 149.0 mm Less
Cylindrée 568.0 po3 9.3 L Less
Max. Gross Power (1,800 rpm) – SAE J1995 296.0 hp 222.0 kW Less
Max. Net Power (1,800 rpm) – EEC 80/1269 267.0 hp 199.0 kW Less
Max. Net Power (1,800 rpm) – ISO 9249 267.0 hp 199.0 kW Less
Max. Net Power (1,800 rpm) – SAE J1349 267.0 hp 199.0 kW Less
Peak Gross Torque (1,400 rpm) – SAE J1995 1006.0 lb-pi 1364.0 Nm Less
Peak Net Torque (1,400 rpm) – SAE J1349 940.0 lb-pi 1274.0 Nm Less

Poids

Poids en ordre de marche 53311.0 lb 24189.0 kg Less

Godets

Capacité des godets 2.50 m3-9.20 m3 (3.25 yd3-12.00 yd3) 2.50 m3-9.20 m3 (3.25 yd3-12.00 yd3) Less

Spécifications de fonctionnement

Force d'arrachage 38984.0 lb 173.0 kN Less
Static Tipping Load Full 37° Turn – ISO 14397-1* 32259.0 lb 14636.0 kg Less
Static Tipping Load Full 37° Turn – Rigid Tires** 34886.0 lb 15828.0 kg Less

Transmission

Marche avant 1 4.2 mi/h 6.7 km/h Less
Marche avant 2 7.8 mi/h 12.6 km/h Less
Marche avant 3 13.9 mi/h 22.4 km/h Less
Marche avant 4 23.2 mi/h 37.4 km/h Less
Marche arrière 1 4.9 mi/h 7.8 km/h Less
Marche arrière 2 8.5 mi/h 13.7 km/h Less
Marche arrière 3 14.6 mi/h 23.5 km/h Less
Marche arrière 4 23.9 mi/h 38.5 km/h Less

Circuit hydraulique

Type de pompe de circuit de direction Piston Piston Less
Temps de cycle hydraulique - Abaissement, vidage, position libre 2.4 Seconds 2.4 Seconds Less
Temps de cycle hydraulique - Total 9.8 Seconds 9.8 Seconds Less
Temps de cycle hydraulique : vidage, position de relevage maximale 1.5 Seconds 1.5 Seconds Less
Temps de cycle hydraulique : relevage à partir de la position de transport 5.9 Seconds 5.9 Seconds Less
Circuit d'équipement, pression en ordre de marche maximale 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
Implement System – Maximum Pump Output (2,275 rpm) 90.0 US gal/min 340.0 L/min Less
Circuit d'équipement, débit maximal de la 3e fonction en option 79.3 US gal/min 300.0 L/min Less
Circuit d'équipement, pression maximale de la 3e fonction en option 3000.0 psi 20700.0 kPa Less

Freins

Freins Conformes aux normes OSHA, SAE J1473 OCT90 et ISO 3450-1985 Conformes aux normes OSHA, SAE J1473 OCT90 et ISO 3450-1985 Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant ± 13 degrés Oscillant ± 13 degrés Less
Montée et chute maximales, roue simple 19.5 po 495.0 mm Less

Pneus

Pneus Choix Choix Less

Cabine

Cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less

Contenances

Réservoir de carburant : standard 101.0 US gal 381.0 L Less
Circuit de refroidissement 17.2 US gal 65.0 L Less
Carter moteur 6.5 US gal 24.5 L Less
Transmission 13.2 US gal 50.0 L Less
Différentiels et réducteurs : avant 16.9 US gal 64.0 L Less
Différentiels et réducteurs : arrière 16.9 US gal 64.0 L Less
Réservoir hydraulique 52.3 US gal 198.0 L Less

Niveaux sonores

Normes Normes Normes Less

Fiabilité

Testée et éprouvée. Prête à travailler.


Longévité

Une machine idéalement adaptée à vos besoins


Productivité

Pour en faire plus. Toute la journée. Tous les jours.


Polyvalence

Tout un choix d'outils de travail pour répondre à vos besoins


Polyvalence

Attache rapide Fusion


Poste de conduite

Sûreté. Confort. Efficacité.


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Développement durable

Préservation des ressources


Assistance client

Toujours prêt à vous venir en aide, partout.


Frais fixes

Un investissement sage


Charges d'exploitation

Gagnez du temps et économisez de l'argent en travaillant intelligemment


966K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins complètement hydrauliques, encastrés, disque humide avec circuit de freinage intégré (IBS)
  • Indicateurs d'usure des freins
  • Filtre à particules (DPF)
  • Moteur Cat 9.3 conforme aux normes Tier 4 (Interim)/Niveau IIIB en matière d'émissions
  • Ventilateur de radiateur à commande électronique, entraînement hydraulique, capteur de température, sur demande
  • Système de gestion du carburant (FMS)
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur eau/carburant
  • Protection antivandalisme
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur, faisceau de refroidissement (6 ailettes par pouce) avec refroidisseur d'admission air-air
  • Contacteur, verrouillage du dispositif de neutralisation de la transmission
  • Convertisseur de couple, stator à roue libre
  • Transmission automatique Powershift à trains planétaires (4 AV/4 AR)
  • Commande d'autoshift variable (VSC)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 150 A, sans balais
  • Deux batteries 1 400 CCA sans entretien
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairage :
  • Coupe-batterie principal
  • Prise de démarrage auxiliaire (câbles non fournis)
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur, chauffage et dégivreur (ventilateur et température auto.)
  • Deux porte-gobelets avec compartiment de rangement pour téléphone portable ou lecteur MP3
  • Verrouillage de la fonction godet/outil de travail
  • Cabine, pressurisée et insonorisée, (ROPS/FOPS) ; prééquipement radio (divertissement) avec antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V, 10 A)
  • Caméra de vision arrière
  • Deux crochets à vêtements
  • Commandes électrohydrauliques, fonction de levage et d'inclinaison
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Centrale de surveillance informatisée
  • Instruments, indicateurs :
  • Instruments, témoins de mise en garde :
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, deux plafonniers (cabine)
  • Rétroviseurs, extérieurs (avec miroirs anti-angle mort)
  • Contacteurs à membrane sur les montants
  • Prise 12 V
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 51 mm (2") de largeur
  • Direction, manipulateur électrohydraulique, détection de la vitesse avec retour d'effort
  • Pare-soleil à l'avant
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré avant et arrière
  • Fenêtre coulissante à gauche et à droite
  • Supports visqueux

PNEUS
  • Le type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires. Le prix de base de la machine comprend les pneus.

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 %, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (–29 ºF)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Coupure de ralenti automatique
  • Raccords à joint torique axial Cat
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, de la transmission, des ponts et du circuit hydraulique
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Garde-boue avant en acier avec bavette/arrière avec rallonge
  • Filtres :
  • Refroidisseur de carburant
  • Graissage Zerk
  • Grille, débris présents dans l'air
  • Attelage, barre d'attelage avec axe
  • Capot non métallique à inclinaison électrique avec coquille arrière
  • Flexibles, XT Cat
  • Refroidisseur d'huile hydraulique (pivotant)
  • Circuit hydraulique, détection de charge
  • Désengagement, levage et inclinaison, automatique (réglable en cabine)
  • Timonerie en Z, levier d'inclinaison/tube transversal moulé
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Plate-forme, lave-glace
  • Lien de produit
  • Prises de pression pour diagnostic distant
  • Commande antitangage, 2 V
  • Centrale d'entretien (électrique et hydraulique)
  • Regards de niveau : liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique et niveau d'huile de transmission
  • Direction à détection de charge
  • Boîte à outils
  • Cadenas antivandalisme

966K Options

Groupe motopropulseur
  • Différentiels
  • Joints températures extrêmes
  • Protections de joint
  • Refroidisseur d'huile d'essieu

Équipement hydraulique, 3 vannes

Ensemble démarrage à froid (120 V)

Ensemble confort

Ensemble projecteurs de travail halogènes

Ensemble projecteurs de travail au xénon

Ensemble forêt

Ensemble industriel

Grande hauteur de levage, 2 vannes

Grande hauteur de levage, 3 vannes

Attache rapide

Prééquipement attache rapide, 2 V

Prééquipement attache rapide, 3 V

Options de godet et d'outil de travail (contactez Cat Work Tools)

Phares, clignotants DEL

Product Link, satellite

Commande, système Autodig pour granulat

Manipulateur, 2 vannes

Manipulateur, 3 vannes

Système de pesée de la charge utile

Imprimante, système de gestion CNTL de la charge utile

Radio AM/FM, lecteur CD/MP3

Prééquipement radio CB

Radio, satellite – XM (compatible Bluetooth)

Radio, satellite – Sirus (compatible Bluetooth)

Direction auxiliaire

Filtre d'air frais à charbon

Ceinture de sécurité, 76 mm (3") de largeur

Pare-soleil à l'arrière

Système de sécurité machine

Refroidissement, température ambiante élevée

Protection du groupe motopropulseur

Protection, vitre avant

Protection, toute la cabine

Protection, pare-brise avant (débardeur)

Graissage automatique

Garde-boue pour déplacement sur route avec rallonges avant/arrière

Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation

Préfiltre à effet centrifuge

Préfiltre à effet centrifuge/débris

Dispositif de vidange d'huile à grande vitesse

Insonorisation (faible) NACD

Ventilateur à pas variable

Antigel protégeant jusqu'à -50 ºC (–58 ºF)