< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

La Chargeuse 980K Cat® a été conçue pour améliorer le confort, les performances et la productivité du conducteur tout en étant conforme aux normes Tier 4 Interim/Niveau IIIB en matière d'émissions. Les godets hautes performances améliorent la visibilité et réduisent les temps de cycle. La cabine révolutionnaire et unique en son genre crée un environnement de confort, de rendement, de sûreté et de productivité pour l'utilisateur. Le Moteur C13 ACERT™ Cat innovant a été optimisé pour un rendement énergétique maximum et une plus grande nervosité tout en étant conforme aux normes Tier 4 Interim/Niveau IIIB en matière d'émissions. La fiabilité, la longévité et la polyvalence de la Chargeuse 980K en font une machine idéalement adaptée à vos besoins. Toute la journée. Tous les jours.

Moteur

Puissance nette : ISO 9249 369.0 hp 274.0 kW Less
Modèle de moteur C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less
Alésage 5.1 po 130.0 mm Less
Course 6.2 po 157.0 mm Less
Cylindrée 762.8 po3 12.5 L Less
Max. Gross Power (1,600 rpm) – SAE J1995 406.0 hp 303.0 kW Less
Max. Net Power (1,600 rpm) – ISO 9249 369.0 hp 274.0 kW Less
Max. Net Power (1,600 rpm) – SAE J1349 369.0 hp 274.0 kW Less
Max. Net Power (1,800 rpm) – EEC 80/1269 369.0 hp 274.0 kW Less
Couple brut maximal (1 300 tr/min) : SAE J1995 1541.0 lb-pi 2089.0 Nm Less
Couple net maximal (1 200 tr/min) : SAE J1349 1445.0 lb-pi 1959.0 Nm Less

Poids

Poids en ordre de marche 68862.0 lb 31244.0 kg Less

Godets

Capacité des godets 4.00 to 12.20 m3 (5.25 to 16.00 yd3) 4.00 to 12.20 m3 (5.25 to 16.00 yd3) Less

Spécifications de fonctionnement

Force d'arrachage 53548.0 lb 238.0 kN Less
Static Tipping Load Full 37° Turn – ISO 14397-1* 42464.0 lb 19267.0 kg Less
Static Tipping Load Full 37° Turn – Rigid Tires** 45148.0 lb 20484.0 kg Less

Transmission

Convertisseur de couple verrouillable : marche avant 1 4.3 mi/h 6.9 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche avant 2 8.1 mi/h 13.0 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche avant 3 14.3 mi/h 23.0 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche avant 4 25.3 mi/h 40.7 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche arrière 1 4.9 mi/h 7.9 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche arrière 2 9.2 mi/h 14.8 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche arrière 3 16.2 mi/h 26.1 km/h Less
Convertisseur de couple verrouillable : marche arrière 4 24.9 mi/h 40.0 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche avant 1 4.2 mi/h 6.8 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche avant 2 7.5 mi/h 12.1 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche avant 3 13.4 mi/h 21.5 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche avant 4 23.5 mi/h 37.8 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche arrière 1 4.8 mi/h 7.8 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche arrière 2 8.6 mi/h 13.9 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche arrière 3 15.2 mi/h 24.5 km/h Less
Convertisseur de couple standard : marche arrière 4 26.6 mi/h 42.8 km/h Less

Circuit hydraulique

Type de pompe de circuit de direction Piston Piston Less
Temps de cycle hydraulique - Abaissement, vidage, position libre 3.3 Seconds 3.3 Seconds Less
Temps de cycle hydraulique - Total 11.4 Seconds 11.4 Seconds Less
Temps de cycle hydraulique : vidage, position de relevage maximale 1.7 Seconds 1.7 Seconds Less
Temps de cycle hydraulique : relevage à partir de la position de transport 6.4 Seconds 6.4 Seconds Less
Circuit d'équipement, pression en ordre de marche maximale 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
Circuit d'équipement : sortie de pompe maximale (2 200 tr/min) 121.5 US gal/min 460.0 L/min Less
Circuit d'équipement, débit maximal de la 3e fonction en option 79.3 US gal/min 300.0 L/min Less
Circuit d'équipement, pression maximale de la 3e fonction en option 3000.0 psi 20700.0 kPa Less

Freins

Freins Conformes aux normes OSHA, SAE J1473 OCT90 et ISO 3450-1985 Conformes aux normes OSHA, SAE J1473 OCT90 et ISO 3450-1985 Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant ± 13 degrés Oscillant ± 13 degrés Less
Montée et chute maximales, roue simple 21.6 po 548.0 mm Less

Pneus

Pneus Choix Choix Less

Cabine

Cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less

Contenances

Réservoir de carburant : standard 118.1 US gal 447.0 L Less
Circuit de refroidissement 16.6 US gal 63.0 L Less
Carter moteur 9.8 US gal 37.0 L Less
Transmission 17.4 US gal 66.0 L Less
Différentiels et réducteurs : avant 22.2 US gal 84.0 L Less
Différentiels et réducteurs : arrière 22.2 US gal 84.0 L Less
Réservoir hydraulique 44.9 US gal 170.0 L Less

Niveaux sonores

Normes Normes Normes Less

Fiabilité

Testée et éprouvée. Prête à travailler.


Longévité

Une machine idéalement adaptée à vos besoins


Productivité

Pour en faire plus. Toute la journée. Tous les jours.


Polyvalence

Tout un choix d'outils de travail pour répondre à vos besoins


Polyvalence

Godets spéciaux


Poste de conduite

Sécurisé. Confortable. Efficace.


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Développement durable

Conserver les ressources


Assistance client

Toujours prêt à vous venir en aide, partout.


Frais fixes

Un investissement sans pareil


Charges d'exploitation

Gagnez du temps et économisez de l'argent en travaillant intelligemment


980K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins complètement hydrauliques, encastrés, disque humide avec circuit de freinage intégré (IBS)
  • Indicateurs d'usure des freins
  • Filtre à particules pour diesel (DPF)
  • Moteur C13 Cat conforme aux normes Tier 4 (Interim)/Niveau IIIB en matière d'émissions
  • Compatible système de remplissage rapide du carburant
  • Ventilateur de radiateur à commande électronique, entraînement hydraulique, capteur de température, sur demande
  • Système de gestion du carburant (FMS)
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur eau/carburant
  • Protection antivandalisme
  • Blindage du groupe motopropulseur
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur, faisceau de refroidissement (6 ailettes par pouce) avec refroidisseur d'admission air-air
  • Contacteur, verrouillage du dispositif de neutralisation de la transmission
  • Convertisseur de couple (stator à roue libre)
  • Transmission automatique Powershift à trains planétaires (4 AV/4 AR)
  • Commande d'autoshift variable (VSC)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 150 A, sans balais
  • Quatre batteries 1 000 CCA sans entretien
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairage :
  • Coupe-batterie principal
  • Prise de démarrage (câbles non fournis)
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur, chauffage et dégivreur (ventilateur et température auto.)
  • Deux porte-gobelets avec compartiment de rangement pour téléphone portable ou lecteur MP3
  • Verrouillage de la fonction godet/outil de travail
  • Cabine, pressurisée et insonorisée, (ROPS/FOPS) ; prééquipement radio (divertissement) avec antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V, 10 A)
  • Caméra de recul
  • Deux crochets à vêtements
  • Commandes électrohydrauliques, fonction de levage et d'inclinaison
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Centrale de surveillance informatisée
  • Instruments, indicateurs :
  • Instrumentation, témoins :
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, deux plafonniers (cabine)
  • Rétroviseurs, extérieurs (avec miroirs anti-angle mort)
  • Contacteurs à membrane sur les montants
  • Prise 12 V
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 51 mm (2") de largeur
  • Direction, manipulateur électrohydraulique, détection de la vitesse avec retour d'effort
  • Pare-soleil à l'avant
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)
  • Fenêtre coulissante (à gauche et à droite)
  • Supports visqueux

PNEUS
  • Le type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires. Le prix de base de la machine comprend les pneus

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 %, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (–29 ºF)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Coupure de ralenti automatique
  • Raccords à joints toriques axiaux Cat
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, de la transmission et du circuit hydraulique
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Garde-boue avant en acier avec bavette/arrière avec rallonge
  • Filtres :
  • Refroidisseur carburant
  • Graissage Zerk
  • Grille, débris présents dans l'air
  • Protection du carter moteur
  • Attelage, barre d'attelage avec axe
  • Capot non métallique à inclinaison électrique avec coquille arrière
  • Flexibles, XT Cat
  • Refroidisseur d'huile hydraulique (pivotant)
  • Circuit hydraulique, détection de charge
  • Désengagement, levage et inclinaison, automatique (réglable en cabine)
  • Timonerie en Z, tube transversal en acier/levier d'inclinaison
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Plate-forme, lave-glace
  • Lien de produit
  • Prises de pression pour diagnostic distant
  • Commande antitangage, 2 V
  • Centrale d'entretien (électrique et hydraulique)
  • Regards de niveau : liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique et huile de transmission
  • Direction à détection de charge
  • Boîte à outils
  • Cadenas antivandalisme

980K Options

Groupe motopropulseur
  • Différentiels
  • Joints températures extrêmes
  • Protections de joint
  • Refroidisseur d'huile d'essieu
  • Compatible refroidisseur d'huile d'essieu

Équipement hydraulique, 3 vannes

Transmission standard avec convertisseur de couple verrouillable

Transmission extra-robuste

Transmission extra-robuste avec convertisseur de couple verrouillable

Ensemble démarrage à froid/haute altitude (120 V)

Ensemble confort

Ensemble projecteurs de travail halogènes

Ensemble projecteurs de travail au xénon

Ensemble chargeuse de granulat

Ensemble chargeuse 12 tonnes

Ensemble forêt

Ensemble industriel

Ensemble protection de cabine

Ensemble pour aciéries

Grande hauteur de levage, 2 vannes

Grande hauteur de levage, 3 vannes

Attache rapide (contactez Cat Work Tools)

Options de godet et d'outil de travail (contacter Cat Work Tools)

Phares, clignotants à diode

Product Link, satellite

Commande, système Autodig pour granulat

Manipulateur, 2 vannes

Manipulateur, 3 vannes

Système de pesée de la charge utile

Imprimante, système de gestion CNTL de la charge utile

Radio AM/FM, lecteur CD/MP3

Pré-équipement radio CB

Radio par satellite XM (compatible Bluetooth)

Radio par satellite Sirus (compatible Bluetooth)

Direction auxiliaire

Filtre d'air frais à charbon

Ceinture de sécurité, 76 mm (3") de largeur

Pare-soleil à l'arrière

Système de sécurité machine

Refroidissement, température ambiante élevée

Protection du groupe motopropulseur

Protection, vitre avant

Protection, toute la cabine

Protection, pare-brise avant (débardeur)

Graissage automatique

Garde-boue pour déplacement sur route avec rallonges avant/arrière

Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation

Préfiltre à effet centrifuge

Préfiltre à effet centrifuge/débris

Dispositif de vidange d'huile à grande vitesse

Insonorisation (faible) NACD

Ventilateur à pas variable

Antigel protégeant jusqu'à -50 °C (-58 °F)

Volant électrohydraulique (disponibilité à confirmer)