Afficher les téléchargements de produits
S'il vous plaît répondre à continuer. Entrez une adresse email valide.

Présentation

La Chargeuse 950K Cat® a été conçue pour améliorer le confort, les performances et la productivité du conducteur tout en étant conforme aux normes Tier 4 Interim/Niveau IIIB en matière d'émissions. Les godets hautes performances améliorent la visibilité et réduisent les temps de cycle. La cabine révolutionnaire et unique en son genre crée un environnement de confort, de rendement, de sûreté et de productivité pour l'utilisateur. Le Moteur C7.1 ACERT™ Cat innovateur a été optimisé pour un rendement énergétique maximum et une plus grande nervosité tout en étant conforme aux normes Tier 4 Interim/Niveau IIIB en matière d'émissions. La fiabilité, la longévité et la polyvalence de la Chargeuse 950K en font une machine idéalement adaptée à vos besoins. Toute la journée. Tous les jours.

Moteur

Puissance nette : ISO 9249 211.0 hp 157.0 kW Less
Modèle de moteur C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Cat® Less
Alésage 4.1 po 105.0 mm Less
Course 5.3 po 135.0 mm Less
Cylindrée 427.8 po3 7.01 l Less
La puissance maxi Puissance brute (1 900 tr/min) : SAE J1995 232.0 hp 173.0 kW Less
La puissance maxi Puissance brute (1 900 tr/min) : SAE J1995 (unité métrique) 234.0 hp 175.0 kW Less
La puissance maxi Puissance nette (1 900 tr/min), CEE 80/1269 211.0 hp 157.0 kW Less
La puissance maxi Puissance nette (1 900 tr/min), CEE 80/1269 (unité métrique) 213.0 hp 159.0 kW Less
La puissance maxi Puissance nette (1 900 tr/min) : ISO 9249 211.0 hp 157.0 kW Less
La puissance maxi Puissance nette (1 900 tr/min) : ISO 9249 (unité métrique) 213.0 hp 159.0 kW Less
La puissance maxi Puissance nette (1 900 tr/min) : SAE J1349 211.0 hp 157.0 kW Less
La puissance maxi Puissance nette (1 900 tr/min) : SAE J1349 (unité métrique) 213.0 hp 159.0 kW Less
Couple brut maximal (1 300 tr/min) : SAE J1995 777.0 lb-pi 1054.0 Nm Less
Couple net maximal (1 400 tr/min) : SAE J1349 729.0 lb-pi 988.0 Nm Less

Poids

Poids en ordre de marche 42811.0 lb 19425.0 kg Less

Godets

Capacité des godets 2,50 à 9,20 m3 (3,25 à 12,00 yd3) 2,50 à 9,20 m3 (3,25 à 12,00 yd3) Less

Spécifications de fonctionnement

Force d'arrachage 36203.0 lb 161.0 kN Less
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi de 40° : ISO 14397-1* 24261.0 lb 11008.0 kg Less
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi de 40° : pneus rigides** 25951.0 lb 11774.0 kg Less

Transmission

Marche avant 1 4.3 mi/h 6.9 km/h Less
Marche avant 2 8.0 mi/h 12.9 km/h Less
Marche avant 3 14.1 mi/h 22.7 km/h Less
Marche avant 4 23.6 mi/h 37.9 km/h Less
Marche arrière 1 4.7 mi/h 7.5 km/h Less
Marche arrière 2 8.8 mi/h 14.1 km/h Less
Marche arrière 3 15.4 mi/h 24.8 km/h Less
Marche arrière 4 24.7 mi/h 39.8 km/h Less

Circuit hydraulique

Type de pompe de circuit de direction Piston Piston Less
Temps de cycle hydraulique : abaissement, décharge, position libre 2.5 s 2.5 s Less
Temps de cycle hydraulique : total 10.0 s 10.0 s Less
Temps de cycle hydraulique : vidage, position de relevage maximale 1.8 s 1.8 s Less
Temps de cycle hydraulique : relevage à partir de la position de transport 5.9 s 5.9 s Less
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 3800.0 lb/po2 26200.0 kPa Less
Circuit d'équipement : sortie de pompe maximale (2 340 tr/min) 90.0 gal/min 340.0 l/min Less
Circuit d'équipement : débit maximal des 3e et 4e fonctions en option 74.0 gal/min 280.0 l/min Less
Circuit d'équipement : pression maximale des 3e et 4e fonctions en option 3000.0 lb/po2 20700.0 kPa Less

Freins

Freins Conformes aux normes OSHA, SAE J1473 OCT90 et ISO 3450-1985 Conformes aux normes OSHA, SAE J1473 OCT90 et ISO 3450-1985 Less

Essieux

Avant Fixes Fixes Less
Arrière Oscillant ± 13 degrés Oscillant ± 13 degrés Less
Dénivellation maximale - roue unique 18.9 po 481.0 mm Less

Pneus

Pneus Choix Choix Less

Cabine

Cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less

Contenances

Réservoir de carburant : standard 83.0 gal 314.0 l Less
Circuit de refroidissement 15.9 gal 60.0 l Less
Carter moteur 4.8 gal 18.0 l Less
Transmission 11.4 gal 43.0 l Less
Différentiels et réducteurs : avant 11.4 gal 43.0 l Less
Différentiels et réducteurs : arrière 11.4 gal 43.0 l Less
Réservoir hydraulique 49.9 gal 189.0 l Less

Niveaux sonores

Normes Normes Normes Less

Fiabilité

Testée et éprouvée. Prête à travailler.


Longévité

Une machine idéalement adaptée à vos besoins


Productivité

Pour en faire plus. Toute la journée. Tous les jours.


Polyvalence

Tout un choix d'outils de travail pour répondre à vos besoins


Polyvalence

Attache rapide Fusion™


Poste de conduite

Sécurisé. Confortable. Efficace.


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Développement durable

Conserver les ressources


Assistance client

Toujours prêt à vous venir en aide, partout.


Frais fixes

Un investissement sans pareil


Charges d'exploitation

Gagnez du temps et économisez de l'argent en travaillant intelligemment


950K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins hydrauliques totalement hermétiques, disque humide avec circuit de freinage intégré (IBS)
  • Indicateurs d'usure des freins
  • Filtre à particules pour diesel (DPF)
  • Moteur C7.1 Cat® conforme Tier 4 Interim
  • Ventilateur de radiateur à commande électronique, entraînement hydraulique, capteur de température, sur demande
  • Système de gestion du carburant (FMS)
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Séparateur eau/carburant
  • Bougies de préchauffage
  • Protection antivandalisme
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur, faisceau de refroidissement (6 ailettes par pouce) avec refroidisseur d'admission air-air
  • Contacteur, verrouillage du dispositif de neutralisation de la transmission
  • Convertisseur de couple (stator à roue libre)
  • Transmission automatique Powershift à trains planétaires (4 AV/4 AR)
  • Commande d'autoshift variable (VSC)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 115 A avec balais
  • Deux batteries 1 400 CCA sans entretien
  • Clé de contact, contacteur START/STOP
  • Éclairage :
  • Coupe-batterie principal
  • Prise de démarrage (câbles non fournis)
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur, chauffage et dégivreur (ventilateur et température auto.)
  • Deux porte-gobelets avec compartiment de rangement pour téléphone portable ou lecteur MP3
  • Verrouillage de la fonction godet/outil de travail
  • Cabine, pressurisée et insonorisée, (ROPS/FOPS) ; prééquipement radio (ambiance) avec antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V, 10 A)
  • Caméra de vision arrière
  • Deux crochets à vêtements
  • Commandes électrohydrauliques, fonction de levage et d'inclinaison
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Centrale de surveillance informatisée
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, deux plafonniers (cabine)
  • Rétroviseurs, extérieurs (avec miroirs anti-angle mort)
  • Contacteurs à membrane sur les montants
  • Prise 12 V
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 51 mm (2") de largeur
  • Volant de direction HMU
  • Pare-soleil à l'avant
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré avant et arrière
  • Fenêtre coulissante (à gauche et à droite)
  • Supports visqueux

PNEUS
  • Le type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires. Le prix de base de la machine comprend les pneus

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 %, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Coupure de ralenti automatique
  • Raccords à joint torique axial Cat
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, de la transmission et du circuit hydraulique
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Garde-boue avant en acier avec bavette/arrière avec rallonge
  • Filtres :
  • Refroidisseur carburant
  • Graissage Zerk
  • Grille, débris présents dans l'air
  • Attelage, barre d'attelage avec axe
  • Capot non métallique à inclinaison électrique avec coquille arrière
  • Flexibles, XT Cat
  • Refroidisseur d'huile hydraulique (pivotant)
  • Circuit hydraulique, détection de charge
  • Désengagement, levage et inclinaison, automatique (réglable en cabine)
  • Timonerie en Z optimisée
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Plate-forme, lave-glace
  • Product Link
  • Prises de pression pour diagnostic distant
  • Centrale d'entretien (électrique et hydraulique)
  • Regards de niveau : liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique et huile de transmission
  • Boîte à outils
  • Cadenas antivandalisme

950K Équipements en option

Groupe motopropulseur
  • Différentiels
  • Joints températures extrêmes
  • Protections de joint
  • Refroidisseur d'huile d'essieu 2V/3V
  • Refroidisseur d'huile d'essieu 4V

Équipement hydraulique, 2 V avec commande antitangage

Équipement hydraulique, 3 V avec commande antitangage

Équipement hydraulique, 4 V avec commande antitangage

Ensemble démarrage à froid/haute altitude (120 V)

Ensemble puissance

Ensemble puissance et traction

Ensemble confort

Ensemble projecteurs de travail halogènes

Ensemble projecteurs de travail au xénon

Ensemble forêt

Ensemble industriel

Ensemble protection de cabine

Grande hauteur de levage, 2V

Grande hauteur de levage, 3V

Grande hauteur de levage, 4V

Attache rapide Fusion

Prééquipement attache rapide Fusion, 2V

Prééquipement pour attache Fusion, 3 V/4 V

Options de godet et d'outil de travail (contacter Cat Work Tools)

Phares, clignotants DEL

Product Link, satellite

Commande, système Autodig pour granulat

Contrôle des commandes 2V/3V

Contrôle des commandes 4V

Système de pesée de la charge utile

Imprimante, système de gestion CNTL de la charge utile

Radio AM/FM, lecteur CD/MP3

Pré-équipement radio CB

Radio par satellite XM (compatible Bluetooth)

Radio par satellite Sirus (compatible Bluetooth)

Direction auxiliaire

Filtre d'air frais à charbon

Ceinture de sécurité, 76 mm (3") de largeur

Pare-soleil à l'arrière

Système de sécurité machine

Refroidissement, température ambiante élevée

Protection, groupe motopropulseur

Protection, vitre avant

Protection, toute la cabine

Protection, pare-brise avant (débardeur)

Lubrification automatique

Garde-boue, avant étroit

Garde-boue pour déplacement sur route avec rallonges avant/arrière

Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation

Préfiltre à effet centrifuge

Préfiltre à effet centrifuge/débris

Dispositif de vidange d'huile à grande vitesse

Insonorisation (faible) NACD

Ventilateur à pas variable

Antigel protégeant jusqu'à -50 °C (-58 °F)








Cat® Dealer Service

Buy any piece of Cat® equipment and also get the full support and commitment of your local Cat Dealer.

Contact your local dealer