Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
S'il vous plaît répondre à continuer. Veuillez répondre pour continuer Entrez une adresse email valide.
Oui, je souhaite recevoir les futures communications de l'entreprise et du réseau de concessionnaires étendus de Caterpillar.

Présentation

La Chargeuse 962K Cat® a été conçue pour améliorer le confort, les performances et la productivité de l'utilisateur tout en étant conforme aux normes Tier 4 Interim/Niveau IIIB en matière d'émissions. Les godets hautes performances améliorent la visibilité et réduisent les temps de cycle. La cabine révolutionnaire et unique en son genre crée un environnement de confort, de rendement, de sûreté et de productivité pour l'utilisateur. Le Moteur C7.1 ACERT™ Cat innovateur a été optimisé pour un rendement énergétique maximum et une plus grande nervosité tout en étant conforme aux normes Tier 4 Interim/Niveau IIIB en matière d'émissions. La fiabilité, la longévité et la polyvalence de la Chargeuse 962K en font une machine parfaitement adaptée à vos besoins. Toute la journée. Tous les jours.

Engine

Net Power – ISO 9249 221.0 hp 165.0 kW Less
Bore 4.1 in 105.0 mm Less
Stroke 5.3 in 135.0 mm Less
Displacement 427.8 in3 7.01 L Less
Max. Gross Power (1,900 rpm) – SAE J1995 243.0 hp 181.0 kW Less
Max. Gross Power (1,900 rpm) – SAE J1995 (metric) 245.0 hp 183.0 kW Less
Max. Net Power (1,900 rpm) – EEC 80/1269 221.0 hp 165.0 kW Less
Max. Net Power (1,900 rpm) – EEC 80/1269 (metric) 224.0 hp 167.0 kW Less
Max. Net Power (1,900 rpm) – ISO 9249 221.0 hp 165.0 kW Less
Max. Net Power (1,900 rpm) – ISO 9249 (metric) 224.0 hp 167.0 kW Less
Max. Net Power (1,900 rpm) – SAE J1349 221.0 hp 165.0 kW Less
Max. Net Power (1,900 rpm) – SAE J1349 (metric) 224.0 hp 167.0 kW Less
Peak Gross Torque (1,300 rpm) – SAE J1995 777.0 ft-lb 1054.0 N·m Less
Peak Net Torque (1,400 rpm) – SAE J1349 729.0 ft-lb 988.0 N·m Less

Weights

Operating Weight 45055.0 lb 20443.0 kg Less

Operating Specifications

Breakout Force 37784.0 lb 168.0 kN Less
Static Tipping Load Full 40° Turn – ISO 14397-1* 25777.0 lb 11695.0 kg Less
Static Tipping Load Full 40° Turn – Rigid Tires** 27479.0 lb 12467.0 kg Less

Transmission

Forward 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Forward 2 8.0 mph 12.9 km/h Less
Forward 3 14.1 mph 22.7 km/h Less
Forward 4 23.6 mph 37.9 km/h Less
Reverse 1 4.7 mph 7.5 km/h Less
Reverse 2 8.8 mph 14.1 km/h Less
Reverse 3 15.4 mph 24.8 km/h Less
Reverse 4 24.7 mph 39.8 km/h Less

Hydraulic System

Hydraulic Cycle Time – Lower, Empty, Float Down 2.5 Seconds 2.5 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Total 10.0 Seconds 10.0 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Dump, at Maximum Raise 1.8 Seconds 1.8 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Raise from Carry Position 5.9 Seconds 5.9 Seconds Less
Implement System – Maximum Operating Pressure 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Implement System – Maximum Pump Output (2,340 rpm) 90.0 gal/min 340.0 L/min Less
Implement System – Optional 3rd and 4th Function Maximum Flow 74.0 gal/min 280.0 L/min Less
Implement System – Optional 3rd and 4th Function Maximum Pressure 3000.0 psi 20700.0 kPa Less

Axles

Maximum Single-Wheel Rise and Fall 18.9 in 481.0 mm Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank – Standard 83.0 gal 314.0 L Less
Cooling System 15.9 gal 60.0 L Less
Crankcase 4.8 gal 18.0 L Less
Transmission 11.4 gal 43.0 L Less
Differentials and Final Drives – Front 11.4 gal 43.0 L Less
Differentials and Final Drives – Rear 11.4 gal 43.0 L Less
Hydraulic Tank 49.9 gal 189.0 L Less

Fiabilité

Testée et éprouvée. Prête à travailler.


Longévité

Une machine idéalement adaptée à vos besoins


Productivité

Pour en faire plus. Toute la journée. Jour après jour.


Polyvalence

Tout un choix d'outils de travail pour répondre à vos besoins


Polyvalence

Attache rapide Fusion™


Poste de conduite

Sécurisé. Confortable. Efficace.


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Développement durable

Conserver les ressources


Assistance client

Toujours prêt à vous venir en aide, partout.


Frais fixes

Un investissement sans pareil


Coûts d'exploitation

Gagnez du temps et économisez de l'argent en travaillant intelligemment


962K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins hydrauliques totalement hermétiques, disque humide avec circuit de freinage intégré (IBS)
  • Indicateurs d'usure des freins
  • Filtre à particules pour diesel (DPF)
  • Moteur Cat C7.1 conforme à la norme Tier 4 Interim
  • Ventilateur de radiateur à commande électronique, entraînement hydraulique, capteur de température, sur demande
  • Système de gestion du carburant (FMS)
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Séparateur eau/carburant
  • Bougies de préchauffage
  • Protection, antivandalisme
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur, faisceau de refroidissement (6 ailettes par pouce) avec refroidisseur d'admission air-air
  • Contacteur, verrouillage du dispositif de neutralisation de la transmission
  • Convertisseur de couple (stator roue libre)
  • Transmission automatique Powershift à trains planétaires (4 AV/4 AR)
  • Commande d'autoshift variable (VSC)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 115 A avec balais
  • Deux batteries 1 400 CCA sans entretien
  • Clé de contact, contacteur START/STOP
  • Système d'éclairage :
  • Coupe-batterie principal
  • Prise de démarrage (câbles non fournis)
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur, chauffage et dégivreur (ventilateur et température auto.)
  • Porte-gobelets (2) avec compartiment de rangement pour téléphone portable ou lecteur MP3
  • Verrouillage de la fonction godet/outil de travail
  • Cabine, pressurisée et insonorisée, (ROPS/FOPS) ; prééquipement radio (ambiance) avec antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V, 10 A)
  • Caméra de recul
  • Crochets à vêtements (2)
  • Commandes électrohydrauliques, fonction de levage et d'inclinaison
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Centrale de surveillance informatisée
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, deux plafonniers (cabine)
  • Rétroviseurs, extérieurs (avec miroirs anti-angle mort)
  • Contacteurs à membrane sur les montants
  • Prise 12 V
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 51 mm (2") de largeur
  • Volant de direction HMU
  • Pare-soleil à l'avant
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré avant et arrière
  • Fenêtre coulissante (à gauche et à droite)
  • Supports visqueux

PNEUS
  • Le type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires. Le prix de base de la machine comprend les pneus

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 %, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Coupure de ralenti automatique
  • Raccords à joint torique axial Cat
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, de la transmission et du circuit hydraulique
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Garde-boue avant en acier avec bavette/arrière avec rallonge
  • Filtres :
  • Refroidisseur de carburant
  • Graissage Zerk
  • Grille, débris présents dans l'air
  • Attelage, barre d'attelage avec axe
  • Capot non métallique à inclinaison électrique avec coquille arrière
  • Flexibles, XT Cat
  • Refroidisseur d'huile hydraulique (pivotant)
  • Circuit hydraulique, détection de charge
  • Désengagement, levage et inclinaison, automatique (réglable en cabine)
  • Timonerie en Z optimisée
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Plate-forme, lave-glace
  • Product Link
  • Prises de pression pour diagnostic distant
  • Centrale d'entretien (électrique et hydraulique)
  • Regards de niveau : liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique et huile de transmission
  • Boîte à outils
  • Cadenas antivandalisme

962K Équipements en option

Groupe motopropulseur
  • Différentiels
  • Joints températures extrêmes
  • Protections de joint
  • Refroidisseur d'huile d'essieu 2 V/3 V
  • Refroidisseur d'huile d'essieu 4 V

Équipement hydraulique, 2 V avec commande antitangage

Équipement hydraulique, 3 V avec commande antitangage

Équipement hydraulique, 4 V avec commande antitangage

Ensemble démarrage à froid/haute altitude (120 V)

Ensemble confort

Ensemble projecteurs de travail halogènes

Ensemble projecteurs de travail HID

Ensemble forêt

Ensemble industriel

Ensemble protection de cabine

Grande hauteur de levage, 2V

Grande hauteur de levage, 3V

Grande hauteur de levage, 4V

Attache rapide Fusion

Prééquipement attache rapide Fusion, 2V

Prééquipement attache rapide Fusion, 3V

Options de godets et d'outils de travail (contactez Cat Work Tools)

Phares, clignotants DEL

Product Link, satellite

Commande, système Autodig pour granulat

Contrôle des commandes 2V/3V

Contrôle des commandes 4V

Système de pesée de la charge utile

Imprimante, système de gestion CNTL de la charge utile

Radio AM/FM, lecteur CD/MP3

Prééquipement radio CB

Radio par satellite XM (compatible Bluetooth)

Radio par satellite Sirus (compatible Bluetooth)

Direction auxiliaire

Filtre d'air frais à charbon

Ceinture de sécurité, 76 mm (3") de largeur

Pare-soleil à l'arrière

Système de sécurité, machine

Refroidissement, température ambiante élevée

Protection, groupe motopropulseur

Protection, vitre avant

Protection, toute la cabine

Protection, pare-brise avant (débardeur)

Lubrification automatique

Garde-boue, avant étroit

Garde-boue pour déplacement sur route avec rallonges avant/arrière

Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation

Préfiltre à effet centrifuge

Préfiltre à effet centrifuge/débris

Dispositif de vidange d'huile à grande vitesse

Insonorisation (faible) NACD

Ventilateur à pas variable

Antigel, -50° C (-58° F)








Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus