< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Découvrez la toute nouvelle Chargeuse sur pneus compacte 918M Cat. Ce nouveau modèle de chargeuse compacte est doté de la timonerie en Z optimisée pour manipuler des charges avec précision, d'une meilleure visibilité panoramique depuis le confort du siège à suspension pneumatique chauffant à l'intérieur de la cabine, ainsi que d'un mode Eco de série pour plus d'économies de carburant. Les commandes intuitives et le format compact de cette machine facilitent son utilisation dans les espaces restreints. Indispensable à n'importe quel chantier, la 918M est une machine puissante et efficace qui vous offre la meilleure valeur ajoutée dans sa catégorie.

Moteur

Puissance brute maximale 115.0 HP 86.0 kW Less
Puissance nette 113.0 HP 84.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.0 in3 4.4 Longueur Less
Modèle de moteur Moteur C4.4 Cat avec technologie ACERT™ Moteur C4.4 Cat avec technologie ACERT™ Less
Puissance brute maximale : régime moteur maximum 2350.0 tr/min 2350.0 tr/min Less
Puissance brute maximale : SAE J1995 117.0 HP 87.0 kW Less
Puissance brute maximum : ISO 14396 115.0 HP 86.0 kW Less
Puissance brute maximale : ISO 14396 (DIN) 117.0 HP 86.0 kW Less
Puissance nominale nette : régime moteur nominal 2200.0 tr/min 2200.0 tr/min Less
Puissance nominale nette : SAE J1349 112.0 HP 83.0 kW Less
Puissance nominale nette : ISO 9249 113.0 HP 84.0 kW Less
Puissance nominale nette : ISO 9249 (DIN) 114.0 HP 84.0 kW Less
Couple brut maximal : SAE J1995 372.0 lbf-ft 504.0 Nm Less
Couple brut maximal : ISO 14396 369.0 lbf-ft 500.0 Nm Less
Couple net maximal : SAE J1349 361.0 lbf-ft 490.0 Nm Less
Couple net maximal : ISO 9249 365.0 lbf-ft 495.0 Nm Less
Normes sur les émissions Le moteur est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage IV sur les émissions. Le moteur est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage IV sur les émissions. Less
Remarque La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant et à la pompe d'équipement avant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant et à la pompe d'équipement avant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Less

Poids

Poids en ordre de marche 20917.0 lb 9491.0 kg Less

Contenances

Transmission 0.9 gal 3.4 Longueur Less
Circuit de refroidissement 5.7 gal 21.5 Longueur Less
Réservoir de carburant 40.7 gal 154.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 25.9 gal 98.0 Longueur Less
Carter moteur 2.3 gal 8.8 Longueur Less
Essieux : avant 4.5 gal 17.0 Longueur Less
Essieux : arrière 4.5 gal 17.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 14.5 gal 55.0 Longueur Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5.0 gal 18.9 Longueur Less
Remarque Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel) utilisé dans les systèmes SCR (Selective Catalytic Reduction, réduction catalytique sélective) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel) utilisé dans les systèmes SCR (Selective Catalytic Reduction, réduction catalytique sélective) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacité nominale du godet 2.5 yd3 1.9 m3 Less

Godets

Capacités des godets 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3) 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3) Less

Direction

Angle d'articulation de braquage (dans chaque sens de marche) 40.0 degrés 40.0 degrés Less
Débit maximal de la pompe de direction 21.7 gal/min 82.0 l/min Less
Pression de fonctionnement maximale : pompe de direction 3190.0 PSI 22000.0 kPa Less
Temps de cycle de direction (de complètement à gauche à complètement à droite) : 2 350 tr/min et vitesse du volant à 90 tr/min 2.3 secondes 2.3 secondes Less
Nombre de tours du volant – de complètement à gauche à complètement à droite ou l'inverse 3.4 tours 3.4 tours Less

Circuit hydraulique de la chargeuse

Débit maximal de la pompe d'équipement 43.6 gal/min 165.0 l/min Less
Débit maximal - pompe d'équipement : débit maximal de la 3e fonction, standard 25.0 gal/min 95.0 l/min Less
Débit maximal - pompe d'équipement : débit maximal de la 3e fonction, élevé 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Débit maximal - pompe d'équipement : débit maximal de la 4e fonction 25.0 gal/min 95.0 l/min Less
Pression de fonctionnement maximale : pompe d'équipement 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Pression de décharge du vérin d'inclinaison 4641.0 PSI 32000.0 kPa Less
Pression de décharge - vérin d'inclinaison : pression de décharge de 3e fonction 4641.0 PSI 32000.0 kPa Less
Pression de décharge - vérin d'inclinaison : pression de décharge de la 4e fonction 4641.0 PSI 32000.0 kPa Less
Temps de cycle hydraulique : relevage (du niveau du sol au levage maximal) 4.8 secondes 4.8 secondes Less
Temps de cycle hydraulique : vidage (en position de levage maximal) 1.8 secondes 1.8 secondes Less
Temps de cycle hydraulique : position libre (du levage maximal au niveau du sol) 2.7 secondes 2.7 secondes Less
Temps de cycle hydraulique : temps de cycle total 11.5 secondes 11.5 secondes Less
Temps de cycle hydraulique : redressement 2.2 secondes 2.2 secondes Less
Remarque Tous les temps de cycle sont fournis avec l'amortissement des vérins désactivé. Tous les temps de cycle sont fournis avec l'amortissement des vérins désactivé. Less

Transmission

Marche avant et arrière : gamme basse, plage de régimes 1* 6.3 mph 10.0 km/h Less
Marche avant et arrière : gamme basse, plage de régimes 2 12.5 mph 20.0 km/h Less
Marche avant et arrière : gamme haute 25.0 mph 40.0 km/h Less
Remarque *La commande de vitesse lente permet d'atteindre une vitesse maximale de 10 km/h (6,3 mph) au démarrage. La commande de vitesse lente fonctionne uniquement dans la plage 1. *La commande de vitesse lente permet d'atteindre une vitesse maximale de 10 km/h (6,3 mph) au démarrage. La commande de vitesse lente fonctionne uniquement dans la plage 1. Less

Pneus

Taille standard 17.5-25 12PR 17.5-25 12PR Less
Autres types : 17,5-25 12PR L2 ; 17,5-R25 XHA * L3 ; 17,5-R25 * L2/L3 PC RM ; 17,5-25 16PR L3, jante 3PC ; 17,5-25 GY L2/L3 ; 17,5-25 12PR L2, HIVER ; Flexport™ 17,5-25 12PR L2 ; 17,5-R25 XHA * L3 ; 17,5-R25 * L2/L3 PC RM ; 17,5-25 16PR L3, jante 3PC ; 17,5-25 GY L2/L3 ; 17,5-25 12PR L2, HIVER ; Flexport™ Less
Remarque D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez le concessionnaire Cat pour tout renseignement complémentaire. D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez le concessionnaire Cat pour tout renseignement complémentaire. Less
Remarque Dans certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée par l'indice t-km/h (t-mph)). Dans certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée par l'indice t-km/h (t-mph)). Less
Remarque Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques. Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques. Less

Cabine

ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAI94, ISO 3471-1994 Less
FOPS SAE J/ISO 3449 AVR98, Niveau II, ISO 3449 1992, Niveau II SAE J/ISO 3449 AVR98, Niveau II, ISO 3449 1992, Niveau II Less
Remarque La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe. La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe. Less
Remarque Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008*. Lorsque la cabine est correctement montée et entretenue, il est de 77 dB(A). Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008*. Lorsque la cabine est correctement montée et entretenue, il est de 77 dB(A). Less
Remarque Le niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE, est de 103 dB(A). Le niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE, est de 103 dB(A). Less
Remarque *Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. *Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. Less

Essieux

Avant Fixe, différentiel à verrouillage (standard) Fixe, différentiel à verrouillage (standard) Less
Arrière Oscillant ± 11°; blocage de différentiel (standard) Oscillant ± 11°; blocage de différentiel (standard) Less

Timonerie en Z Cat® optimisée

La timonerie en Z optimisée Cat de la chargeuse allie l'efficacité d'excavation d'une timonerie en Z classique aux fonctionnalités d'un porte-outil pour des performances et une polyvalence exceptionnelles. Le levage parallèle et les forces de levage élevées sur toute la plage de fonctionnement vous permettent de manipuler des charges en toute sécurité et confiance, tout en gardant un contrôle précis.


Outils de travail

La 918M est dotée de godets type Performance, une exclusivité Cat, ainsi que de fourches à palettes offrant une haute visibilité. Ces outils améliorent la productivité et sont proposés avec une attache de type chargeuse industrielle (IT) ou ISO (large). Les anciens outils pour attaches tels que les brosses, les godets à grappin, les godets tous-travaux et autres équipements restent compatibles.


Circuit hydraulique et commandes

Le circuit électrohydraulique de pointe demande moins d'efforts et offre un contrôle précis pour des temps de cycle rapides. Le manipulateur tout-en-un permet de rester concentré sur le travail. Un simple appui sur un bouton suffit pour ajuster la réactivité de la machine à l'application. L'option à débit élevé permet d'utiliser les outils de travail les plus contraignants.


Chaîne cinématique réglable

Les changements de vitesse en douceur et les puissantes accélérations sont ajustés par rapport au freinage hydrostatique modulé de la pédale d'approche/de frein, créant ainsi une cadence pour le transport de matériaux. La commande électronique du régime moteur et d'approche lente facilite nettement les travaux effectués avec des brosses et des souffleuses à neige. Le conducteur peut varier entre une conduite douce et agressive par une simple pression d'un bouton.


Cabine

L'introduction d'une caméra de vision arrière améliore la visibilité panoramique. La cabine de luxe garantit le confort du conducteur grâce à un siège chauffant à suspension pneumatique et des commandes conviviales. Le conducteur dispose de nombreuses fonctionnalités, telles que la modulation des équipements et le niveau d'agressivité de la commande Hystat, la commande antitangage, le désengagement automatique du levage et de l'abaissement, la commande de régime moteur et la commande d'effort à la jante, qui lui permettent de personnaliser le véhicule à l'aide d'un clavier tactile.


Facilité d'entretien

Les intervalles d'entretien rallongés et les points d'accès pour l'entretien parfaitement adaptés accélèrent et facilitent les contrôles quotidiens. Vous pouvez donc vous mettre au travail rapidement.


Puissance et efficacité

Grâce à des charges d'équilibre au braquage maximal, à des forces d'arrachage élevées et à une plus grande puissance moteur, la série M propose une solution équilibrée qui répond aux besoins de tous les clients.


Fonctions d'économie de carburant standard

Avec le mode Éco, le ventilateur de refroidissement à vitesse variable et l'arrêt automatique du moteur au ralenti, le modèle 918M est placé sous le signe de la puissance et du rendement énergétique.


918M Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur C4.4 ACERT Cat :
    • Injection à rampe commune
    • Tier 4 Final/Stage IV
  • Système de réduction des oxydes d'azote (NOx) Caterpillar
  • Carburant : diesel à très faible teneur en soufre à <15 ppm (EPA)/< 10 ppm (UE)
  • Huile moteur : CJ-4
  • Pompe d'alimentation électrique avec filtration de 4 microns
  • Port S O SSM, huile de transmission
  • Transmission hydrostatique à 20 km/h (12,5 mph)
  • Joints universels lubrifiés à vie
  • Marche avant - Point mort - Marche arrière sur le manipulateur
  • Différentiels à blocage total
  • Filtre à air à joint radial, filtres doubles
  • Ventilateur de refroidissement, à la demande
  • Pneus 17.5-25 12PR
  • Préfiltre cyclonique intégré

EXTRÉMITÉ DE LA CHARGEUSE
  • Timonerie en Z optimisée et levage parallèle

NORMES RÉGIONALES (selon besoins)
  • Avertisseur de recul
  • Cales, dent de godet ou lame
  • Autocollants, vitesse sur route
  • Gyrophare
  • Réflecteurs, déplacements sur route
  • Caméra de recul

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Deux soupapes, manipulateur à levier
  • Prises de pression pour diagnostic
  • Port S·O·S, huile hydraulique
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Amortissement de vérin au désengagement et butées

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 150 A
  • Une batterie 850 CCA sans entretien
  • Phares
  • Coupe-batterie

LIQUIDES
  • Antigel pour liquide de refroidissement longue durée, protection jusqu'à -36 °C (-33 °F)
  • Huile hydraulique Cat Advanced HYDO 10

CHÂSSIS
  • Garde-boue avant et arrière
  • Capotage moteur verrouillable
  • Crochet de remorquage
  • Protection antivandalisme - points d'entretien verrouillés

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine ROPS/FOPS pressurisée et insonorisée
  • Verrouillage des équipements
  • Commandes d'équipement électrohydrauliques
  • Indicateurs :
    • Température du liquide de refroidissement moteur
    • Température d'huile hydraulique
    • Niveau carburant
    • Compteur de vitesse
    • Compteur d'entretien
    • Indicateur de niveau de DEF
  • Témoins d'avertissement :
    • Pression de charge des freins faible
    • Dysfonctionnement du moteur
    • Frein de stationnement serré
    • Tension du circuit électrique faible
    • Dérivation du filtre à huile hydraulique
    • Témoin d'action
    • Dysfonctionnement du système de contrôle des émissions
    • Colmatage du filtre à air
  • Siège :
    • tissu ou vinyle
    • Hauteur réglable, dossier, accoudoir
  • Réchauffeur/dégivreur
  • Pare-brise teinté en verre feuilleté
  • Colonne de direction réglable
  • Dégivrage arrière
  • Coffre de rangement verrouillable
  • Source d'alimentation interne 12 V
  • Source d'alimentation externe 12 V

918M Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Direction auxiliaire
  • Insonorisation, ensemble pour préparation UE
  • Liquide de refroidissement du moteur résistant à des températures extrêmes
  • Option grande vitesse 40 km/h (25 mph)
  • Options de pneus 918M :
    • 17,5-25 12PR L2
    • 17,5-R25 XHA * L3
    • 17,5-R25 * L2/L3 PC RM
    • 17,5-25 16PR L3, jante 3PC
    • 17,5-25 GY L2/L3
    • 17,5-25 12PR L2, HIVER
    • Flexport™

EXTRÉMITÉ DE LA CHARGEUSE
  • Attache porte-outil intégrée
  • Attache large (ISO)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Trois soupapes, manipulateur à levier
  • Quatre soupapes, manipulateur à levier
  • Haut débit, troisième soupape

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Projecteurs avant et arrière halogènes
  • Projecteurs avant et arrière à diode
  • Ensemble de batteries extra-robustes
  • Faisceau de câblage pour outil de travail

LIQUIDES
  • Huile hydraulique biodégradable

CHÂSSIS
  • Boîte à outils verrouillable
  • Garde-boue, bavettes

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine ou toit ROPS/FOPS
  • Siège chauffant à suspension pneumatique haut de gamme
  • chauffage et climatiseur
  • Pack de fonctionnalités : route/chargement/route et chargement. En fonction du produit sélectionné, les fonctionnalités incluses sont les suivantes :
    • Commande anti-tangage
    • Contrôle de vitesse au sol réglable
    • Modulation des équipements
    • Niveau d'agressivité de la commande Hystat
    • Verrouillage et ajustage d'accélérateur
    • Effort à la jante réglables
    • Désengagements automatiques de godet et de levage, réglables en cabine
  • Radio Cat (Bluetooth)
  • Pare-soleil arrière
  • Système de sécurité
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 75 mm (3")
  • Caméra de vision arrière et écran (de série dans l'UE)
  • Product Link™