< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La référence en matière de productivité, de longévité, de polyvalence et de confort des chargeuses sur pneus.

Moteur

Puissance nette nominale 169.0 hp 126.0 kW Less
Modèle C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Cat® Less
SAE J1349 169.0 hp 126.0 kW Less
ISO 9249 (1997) 170.0 hp 127.0 kW Less
80/1269/CEE 170.0 hp 127.0 kW Less
Alésage 4.0 po 105.0 mm Less
Course 5.0 po 127.0 mm Less
Cylindrée 402.0 po3 6.6 L Less
Couple net 591.0 lb-pi 802.0 Nm Less

Godets

Capacité des godets 2.5 m3 - 5.0 m3 3.2 yd3 - 6.5 yd3 2.5 m3 - 5.0 m3 3.2 yd3 - 6.5 yd3 Less

Poids

Poids en ordre de marche 35104.0 lb 15928.0 kg Less

Steering

Articulation de direction 40.0 ° 40.0 ° Less
Angle de braquage, dans chaque direction 40.0 ° 40.0 ° Less
Vérins de direction, deux, alésage 3.1 po 80.0 mm Less
Pression de fonctionnement maximale 3500.0 psi 24130.0 kPa Less

Circuit hydraulique de la chargeuse

Temps de cycle hydraulique 9.7 Seconds 9.7 Seconds Less
Débit de la pompe : pompe d'équipement 50.0 US gal/min 190.0 L/min Less
Pression de fonctionnement maximale 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Temps de cycle hydraulique : 9,7 sec 9,7 sec Less
Levage 5.5 Seconds 5.5 Seconds Less
Vidage 1.5 Seconds 1.5 Seconds Less
Abaissement, à vide, position libre 2.7 Seconds 2.7 Seconds Less
Total 9.7 Seconds 9.7 Seconds Less
Alésage 4.7 po 120.0 mm Less
Course 31.1 po 789.0 mm Less
Alésage 5.9 po 150.0 mm Less
Course 21.9 po 555.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 51.5 US gal 195.0 L Less
Circuit de refroidissement 7.9 US gal 32.0 L Less
Carter moteur 5.3 US gal 20.0 L Less
Transmission 2.9 US gal 11.0 L Less
Avant 9.2 US gal 35.0 L Less
Arrière 9.2 US gal 35.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 44.9 US gal 170.0 L Less
Réservoir hydraulique 23.8 US gal 90.0 L Less

Transmission

Vitesses de translation maxi pour la transmission de série : 25.0 mi/h 40.0 km/h Less
Marche avant 1 8.0 mi/h 13.0 km/h Less
2 8.0 mi/h 13.0 km/h Less
3 17.0 mi/h 27.0 km/h Less
4 25.0 mi/h 40.0 km/h Less
Marche arrière 1 8.0 mi/h 13.0 km/h Less
2 8.0 mi/h 13.0 km/h Less
3 17.0 mi/h 27.0 km/h Less
4 25.0 mi/h 40.0 km/h Less

Pneus

l'alimentation 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3) Less

Cabine

Cadre ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAI94, ISO 3471-1994 Less
Cadre FOPS SAE J/ISO 3449 AVR98 Niveau II et ISO 3449 1992 Niveau II SAE J/ISO 3449 AVR98 Niveau II et ISO 3449 1992 Niveau II Less

Encombrement

Empattement 10.0 pi 3050.0 mm Less
Hauteur au sommet du cadre ROPS/FOPS 10.9 pi 3340.0 mm Less
Hauteur au centre de l'essieu 2.16 pi 685.0 mm Less
Garde au sol 1.25 pi 386.0 mm Less
Longueur hors tout 25.1 pi 7656.0 mm Less
Longueur - de l'essieu arrière au pare-chocs 6.4 pi 1963.0 mm Less
Axe central de l'essieu avant jusqu'à l'attelage 5.0 pi 1525.0 mm Less
Longueur de l'empattement 10.0 pi 3050.0 mm Less
Hauteur de déversement : levage maxi, 45° 9.25 pi 2834.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet au levage maxi 13.0 pi 3969.0 mm Less
Hauteur hors tout : godet relevé 17.25 pi 5273.0 mm Less
Portée au levage maxi et vidage à 45° 3.75 pi 1146.0 mm Less
Angle de redressement au levage maxi 54.0 ° 54.0 ° Less
Angle de vidage au levage maxi 49.0 ° 49.0 ° Less
Angle de redressement en position pour le transport 45.0 ° 45.0 ° Less
Hauteur de transport 1.5 pi 467.0 mm Less
Profondeur d'excavation 3.9 po 101.0 mm Less

Spécifications de fonctionnement

Charge limite d'équilibre statique (braquage maximal) 20997.0 lb 9527.0 kg Less
Portée : levage maximal/angle de vidage de 45° 3.75 pi 1146.0 mm Less
Hauteur de déversement : levage maximal/angle de vidage de 45° 9.25 pi 2834.0 mm Less
Angle d'articulation 40.0 ° 40.0 ° Less

Timonerie à levage parallèle

La timonerie en Z optimisée offre une meilleure visibilité et une productivité maximale.


Le meilleur poste de conduite de la catégorie

Visibilité, ergonomie et confort exceptionnels.


Groupe motopropulseur

Une puissance maximale, une consommation réduite.


Circuit hydraulique

Un fonctionnement aussi efficace que souple pour travailler plus rapidement.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine.


Options

Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins.


Facilité d'entretien

Simplifier l'entretien pour une meilleure disponibilité.


Assistance client

Une assistance modèle qui fait toute la différence.


938K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Protections du joint d'essieu
  • Fonctionnalité d'arrêt automatique au ralenti
  • Pédale de frein/décélération
  • Moteur C6.6 ACERT™ Cat
  • Liquide de refroidissement efficace jusqu'à –34 °C (–29 °F)
  • Blocage de différentiel sur l'essieu avant
  • Différentiel arrière ouvert
  • Filtre à air de type sec
  • Freins à disque à bain d'huile, tout hydraulique
  • Pompe d'amorçage de carburant, automatique
  • Séparateur eau/carburant
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Transmission hydrostatique avec commande de plage de régimes
  • Arbres de transmission lubrifiés à vie
  • Frein de stationnement, électrique
  • Circuit de refroidissement à plan unique avec réservoir de liquide de refroidissement distant
  • Orifice S•O•S, moteur, liquide de refroidissement et huile de transmission
  • Système thermique d'aide au démarrage (bougies de préchauffage)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Commande de sens de marche sur le manipulateur d'équipement
  • Regard de niveau sur la transmission
  • Refroidisseur d'huile de transmission

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Refroidisseur hydraulique extra-robuste
  • Connecteurs de diagnostic hydraulique et orifices S•O•S
  • Regard de niveau hydraulique visible
  • Direction et circuit hydraulique à détection de charge
  • Commandes hydrauliques montées sur le siège avec levier F/N/R (Marche avant/Point mort/Marche arrière)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Alternateur de 115 A extra-robuste
  • Alimentation 12 V en cabine (2)
  • Batteries, 1 000 CCA (2)
  • Circuit électrique 24 V
  • Avertisseur de recul
  • Coupe-batterie
  • Pré-équipement pour gyrophare
  • Connecteur de diagnostic
  • Clignotants avant et arrière
  • Contacteur d'arrêt d'urgence
  • Projecteurs avant et arrière halogènes
  • Démarreur de réducteur extra-robuste
  • Clignotants, feux stop et feux arrière DEL
  • Borne de démarrage avec câbles volants à distance
  • Disjoncteurs des fonctions principales et critiques, avec réinitialisation
  • Phares avant et arrière

POSTE DE CONDUITE
  • Ceinture de sécurité à enrouleur, 75 mm (3 in)
  • Commande de température automatique
  • Cabine, ROPS/FOPS fermée, pressurisée et insonorisée
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs extérieurs dégivrants
  • Déblocage de porte au niveau du sol
  • Indicateurs : • Indicateur de marche numérique • Compteur d'entretien et odomètre numériques • Indicateur de vitesse numérique • Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur • Indicateur de niveau de carburant • Jauge de température de l'huile hydraulique • Compte-tours
  • Levier de sécurité hydraulique
  • Éclairage intérieur, porte et plafonnier
  • Rétroviseurs intérieurs (2)
  • Rangement pour panier-repas
  • Témoins d'avertissement du conducteur
  • Pré-équipement pour haut-parleurs radio
  • Dégivrage arrière électrique
  • Tapis de sol amovible
  • Commandes d'équipement électronique sur le siège, réglables
  • Vitres latérales coulissantes
  • Commandes multifonction sur la colonne de direction : feux, essuie-glaces, clignotants
  • Siège à suspension, en tissu
  • Volant de direction télescopique, inclinable
  • Pare-brise teinté
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace avant, 2 vitesses et intermittents
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace arrière

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Positionneur automatique de godet/fourche, réglable en cabine
  • Désengagements automatiques de godet et de levage, réglables en cabine
  • Garde-boue
  • Larges portes de capotage avec force d'ouverture / de fermeture réglable
  • Timonerie de chargeuse à levage parallèle, avec tiges étanches
  • Attelage avec goupille
  • Points de lubrification distants
  • Boîte à outils verrouillable
  • Protection antivandalisme, compartiments à clé

ÉQUIPEMENT STANDARD UE
  • Cabine Deluxe
  • Second écran
  • Caméra de vision arrière

938K Options

Antigel/liquide de refroidissement, longue durée de vie, protection jusqu'à –50 °C (–58 °F)

Essieux, différentiel à glissement limité, arrière

Gyrophare, rotatif ou clignotant

Cabine Deluxe (de série en Europe, en option en Amérique du Nord) avec :
  • Commande de ventilateur automatique
  • Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et réglables (2)
  • Éclairage intérieur DEL
  • Second écran
  • Pare-soleil

Caméra de recul (de série en Europe)

Ensemble démarrage à froid :
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Réchauffeur de bloc-moteur
  • Batteries supplémentaires (2)

Contrepoids, robuste

Contrepoids, débardeur

Attache, Fusion

Attache, ISO 23727

Attache, câbles de démarrage, troisième fonction

Ensemble antidébris

Ensemble antidébris, nettoyage possible

Garde-boue pour déplacements sur route

Garde-boue, intégraux

Protections
  • Groupe motopropulseur, inférieur
  • Groupe motopropulseur, latéral
  • Carter
  • Arbre de transmission
  • Pare-brise

Commande hydraulique auxiliaire, troisième et quatrième fonctions

Câbles de démarrage, troisième fonction

Timonerie, grande hauteur de levage

Feux, auxiliaires, halogènes et au xénon

Système de sécurité machine

Lien de produit

Ensembles radio :
  • Prééquipement radio avec interface Bluetooth, microphone et entrées auxiliaires pour lecteur MP3
  • Radio, AM/FM avec lecteur CD
  • Radio, AM/FM avec lecteur CD Deluxe, interface Bluetooth, microphone et entrées auxiliaires pour lecteur MP3

Système de commande antitangage

Sièges :
  • Siège Deluxe : siège à suspension pneumatique, entièrement réglable, revêtement en tissu, à haut dossier
  • Siège Premium : siège à suspension pneumatique, entièrement réglable, revêtement en tissu, à haut dossier et soutien lombaire

Direction :
  • Deux modes
  • Secondaires

Pneus :
  • Carcasse diagonale, 20.5-25
  • Radial, 17.5 R25, 20.5 R25, 550/65 R25, 650/65 R25
  • Flexport
  • Débardeur / Agriculture

Boîte à outils, supplémentaire

Outils de travail