< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Puissance au volant : tracteur/décapeuse 373 kW (500 HP) ou 211 kW (283 HP) 373 kW (500 HP) ou 211 kW (283 HP) Less
Puissance au volant du tracteur 345 / 373 kW (462 / 500 HP) 345 / 373 kW (462 / 500 HP) Less
Puissance au volant de la décapeuse 198 / 211 kW (266 / 283 HP) 198 / 211 kW (266 / 283 HP) Less
Moteur de tracteur Moteur C18 Cat® équipé de la technologie ACERT Moteur C18 Cat® équipé de la technologie ACERT Less
Moteur de décapeuse Moteur C9 Cat équipé de la technologie ACERT Moteur C9 Cat équipé de la technologie ACERT Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacité de la décapeuse : à refus 50.0 yd3 38.0 m3 Less
Vitesse maxi (en charge) 33.0 mph 53.0 km/h Less
Charge nominale 76000.0 lb 34473.0 kg Less
Capacité de la décapeuse - à ras 41.0 yd3 31.0 m3 Less
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 44.95 ft 13.7 m Less

Poids

Poids en ordre de marche - en charge, approx. 194909.0 lb 88409.0 kg Less
Poids en ordre de marche - à vide, approx. 118909.0 lb 54050.0 kg Less

Dimensions

Hauteur au sommet de la décapeuse 13.71 ft 4.18 m Less
Empattement 31.27 ft 9.53 m Less
Longueur - hors tout 50.75 ft 15.47 m Less
Largeur hors tout 12.93 ft 3.94 m Less
Voie - décapeuse 8.07 ft 2.46 m Less
Voie - Tracteur 8.07 ft 2.46 m Less

Avantages de la décapeuse à benne à charbon

Gestion et transport du charbon fiables


Gestion des stocks de charbon

Les décapeuses à benne à charbon sont l'outil idéal pour la gestion de la mise en tas.


Service client

Services des concessionnaires Cat


Groupe motopropulseur

Des composants éprouvés qui conforment le groupe motopropulseur le plus durable et fiable du secteur, en réduisant les coûts d'exploitation tout en augmentant la productivité.


Suspension d'attelage à commande électronique

Une conduite plus souple améliore la productivité.


Benne de la décapeuse

La conception basse et large et la grande capacité de la benne de décapeuse augmentent la production et la puissance en tandem améliore l'efficacité.


Poste de conduite

Confort et contrôle permettent au conducteur de travailler plus efficacement.


Facilité d'entretien

Un entretien simplifié se traduit par un temps de production accru.


Fiabilité

Cat s'engage à fournir les machines les plus fiables du marché.


Assistance client complète

Lorsque vous achetez une machine Cat, vous bénéficiez de l'engagement total de Caterpillar en matière d'assistance client.