< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Puissance au volant : tracteur/décapeuse 447 kW (600 HP) ou 337 kW (451 HP) 447 kW (600 HP) ou 337 kW (451 HP) Less
Puissance au volant du tracteur 421 × 447 kW (564 × 600 HP) 421 × 447 kW (564 × 600 HP) Less
Puissance au volant de la décapeuse 306 × 337 kW (410 × 451 HP) 306 × 337 kW (410 × 451 HP) Less
Moteur de tracteur Moteur C18 Cat doté de la technologie ACERT Moteur C18 Cat doté de la technologie ACERT Less
Moteur de décapeuse Moteur C9 Cat équipé de la technologie ACERT Moteur C9 Cat équipé de la technologie ACERT Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacité de la décapeuse : à refus 73.0 yd3 56.0 m3 Less
Vitesse maxi (en charge) 33.0 mph 53.0 km/h Less
Charge nominale 110000.0 lb 49895.0 kg Less
Capacité de la décapeuse - à ras 59.0 yd3 45.0 m3 Less
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 51.25 ft 15.6 m Less

Poids

Poids en ordre de marche - en charge, approx. 268817.0 lb 121933.0 kg Less
Poids en ordre de marche - à vide, approx. 158817.0 lb 72190.0 kg Less

Dimensions

Hauteur au sommet de la décapeuse 15.16 ft 4.62 m Less
Empattement 36.08 ft 11.01 m Less
Longueur - hors tout 56.4 ft 15.47 m Less
Largeur hors tout 14.32 ft 4.35 m Less
Voie - décapeuse 9.24 ft 2.81 m Less
Voie - Tracteur 8.64 ft 2.63 m Less

Groupe motopropulseur

Des composants éprouvés qui conforment le groupe motopropulseur le plus durable et fiable du secteur, en réduisant les coûts d'exploitation tout en augmentant la productivité.


Suspension d'attelage à commande électronique

Une conduite plus souple améliore la productivité.


Benne de la décapeuse

La conception basse et large et la grande capacité de la benne de décapeuse augmentent la production et la puissance en tandem améliore l'efficacité.


Poste de conduite

Confort et contrôle permettent au conducteur de travailler plus efficacement.


Facilité d'entretien

Un entretien simplifié se traduit par un temps de production accru.


Fiabilité

Cat s'engage à fournir les machines les plus fiables du marché.


Assistance client complète

Lorsque vous achetez une machine Cat, vous bénéficiez de l'engagement total de Caterpillar en matière d'assistance client.