637K (Tier 2/Stage II)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Données générales

Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 40.12 ft 12.23 m Less
Contenance du réservoir de carburant : décapeuse 370.0 US gal 1400.0 L Less
Profondeur de coupe maximale 17.7 in 450.0 mm Less
Profondeur d'épandage maximale 21.1 in 535.0 mm Less
Hauteur d'expédition hors tout 13.62 ft 4.15 m Less
Largeur hors tout 12.93 ft 3.94 m Less
Charge nominale 37 200 kg (82 200 lb) ; 37,2 tonnes (41,1 tonnes US) 37 200 kg (82 200 lb) ; 37,2 tonnes (41,1 tonnes US) Less
Capacité de la décapeuse : à refus 34.0 yd3 26.0 m3 Less
Capacité de la benne : à ras 24.0 yd3 18.3 m3 Less
Pneus : décapeuse 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Pneus : tracteur 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Vitesse maxi (en charge) 34.7 mph 55.8 km/h Less
Largeur de coupe 11.5 ft 3.51 m Less

Moteur

Modèle de moteur : décapeuse C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Modèle de moteur : tracteur C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Cat Less
Puissance au volant : Décapeuse 290.0 HP 216.0 kW Less
Puissance au volant : Tracteur 570.0 HP 425.0 kW Less
Norme Les Moteurs C9.3 ACERT Cat et C18 ACERT Cat sont conformes à la norme américaine EPA Tier 2/européenne Stage II ou équivalente sur les émissions. Les Moteurs C9.3 ACERT Cat et C18 ACERT Cat sont conformes à la norme américaine EPA Tier 2/européenne Stage II ou équivalente sur les émissions. Less
Régime nominal du moteur (tr/min) : décapeuse 2150.0 tr/min 2150.0 tr/min Less
Régime nominal du moteur (tr/min) : tracteur 1900.0 tr/min 1900.0 tr/min Less

Moteur de tracteur

Puissance au volant : tracteur/décapeuse 570.0 HP 425.0 kW Less

Benne de la décapeuse

Capacité de la décapeuse : à refus 34.0 yd3 26.0 m3 Less

Transmission

Vitesse maxi (en charge) 34.7 mph 55.8 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement : décapeuse 16.1 US gal 61.0 L Less
Circuit de refroidissement : tracteur 19.8 US gal 75.0 L Less
Carter : décapeuse 6.5 US gal 24.5 L Less
Carter : tracteur 13.7 US gal 52.0 L Less
Réservoir de carburant 370.0 US gal 1400.0 L Less
Circuit hydraulique 37.5 US gal 142.0 L Less
Système de transmission : décapeuse 12.9 US gal 49.0 L Less
Système de transmission : tracteur 29.0 US gal 110.0 L Less

Dimensions

De l'avant du tracteur à l'essieu avant 142.2 in 3612.0 mm Less
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 20.0 in 509.0 mm Less
Empattement 346.8 in 8808.0 mm Less
De l'essieu arrière à l'arrière de la machine 90.2 in 2292.0 mm Less
Largeur hors tout de la machine 155.0 in 3937.0 mm Less
Largeur du tracteur 137.8 in 3499.0 mm Less
Largeur – intérieur de la benne 134.0 in 3404.0 mm Less
Largeur entre l'extérieur des pneus arrière 143.2 in 3636.0 mm Less
Hauteur d'expédition hors tout 163.2 in 4145.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 147.0 in 3733.0 mm Less
Garde au sol - Tracteur 26.1 in 664.0 mm Less
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 20.0 in 510.0 mm Less
Longueur maximale (assistance réciproque) 655.1 in 16640.0 mm Less
Longueur hors tout de la machine (standard) 597.0 in 15164.0 mm Less
Bloc poussoir sorti (assistance réciproque) 108.0 in 2744.0 mm Less
Largeur des axes des pneus arrière 96.9 in 2462.0 mm Less

Sans assistance réciproque

Poids en ordre de marche (à vide) 114950.0 LB 52140.0 kg Less
Longueur hors tout 49.34 ft 15.04 m Less

Assistance réciproque

Poids en ordre de marche (à vide) 119060.0 LB 54005.0 kg Less
Longueur hors tout (étrier de suspension vers le bas) 54.59 ft 16.64 m Less

Cabine

Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393) est de 116 dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393) est de 116 dB(A). Less
ROPS/FOPS Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux « normes ISO ». Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux « normes ISO ». Less

Critères de conformité aux normes de sécurité

Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Cadre de protection contre les chutes d'objets ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less
Alarme de recul ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb) Less
Ceinture de sécurité SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less
Circuit de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Vitesses de translation (faux-rond)

Rapport de transmission : huitième 34.7 mph 55.8 km/h Less
Rapport de transmission : cinquième 14.1 mph 22.7 km/h Less
Rapport de transmission : premier 3.4 mph 5.5 km/h Less
Rapport de transmission : quatrième 10.5 mph 16.9 km/h Less
Rapport de transmission : marche arrière 6.2 mph 9.9 km/h Less
Rapport de transmission : second 6.2 mph 10.0 km/h Less
Rapport de transmission : septième 25.7 mph 41.95 km/h Less
Rapport de transmission :sixième 19.0 mph 30.6 km/h Less
Rapport de transmission : troisième 7.7 mph 12.4 km/h Less

Temps de cycle des équipements

Abaissement du bouclier 3.8 secondes 3.8 secondes Less
Relevage du bouclier 4.0 secondes 4.0 secondes Less
Flèche d'attelage abaissée 2.1 secondes 2.1 secondes Less
Flèche d'attelage relevée 1.5 secondes 1.5 secondes Less
Abaissement de la benne 3.5 secondes 3.5 secondes Less
Relevage de la benne 3.5 secondes 3.5 secondes Less
Déploiement de l'éjecteur 8.5 secondes 8.5 secondes Less
Rappel de l'éjecteur 8.5 secondes 8.5 secondes Less

Principaux avantages et caractéristiques


637K (Tier 2/Stage II) Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR - TRACTEUR
  • Moteur C18 ACERT Cat avec MEUI™
  • Frein moteur de compression
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Protection, carter
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage :
    • Primaire et secondaire, disque à bain d'huile, actionnement hydraulique
    • Stationnement, relâchement hydraulique, engagement par ressort
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission :
    • Powershift à trains planétaires 8 vitesses
    • Commande ECPC
    • Logiciel APECS
    • Sélection de rapport supérieur programmable
    • Maintien du rapport de transmission
    • Blocage de différentiel
    • Protection du groupe motopropulseur
    • Réduction du patinage des pneus de série
    • Commande de vitesse au sol
    • Limite de vitesse de la machine
    • Protection contre le blocage de différentiel

GROUPE MOTOPROPULSEUR - DÉCAPEUSE
  • Moteur C9.3 ACERT Cat :
    • Rampe d'alimentation commune à haute pression
    • Frein moteur à relevage constant
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur à entraînement mécanique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage :
    • primaire et secondaire, étrier sec, à actionnement hydraulique
  • Transmission :
    • 4 vitesses (entraînement par convertisseur de couple)
    • Powershift à trains planétaires

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TRACTEUR
  • Alternateur 150 A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage :
    • Phares à diodes
    • Clignotants avec fonction feux de détresse, projecteurs à diodes (2), lame de coupe (1), benne, vision latérale halogène (2)
  • Prise de charge/démarrage

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - DÉCAPEUSE
  • Avertisseur de recul
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Alternateur, 65 A
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage :
    • Feux stop à diodes
    • Clignotants avec fonction feux de détresse à diodes

POSTE DE CONDUITE - TRACTEUR
  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet pour vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12 V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Contacteurs du clavier :
    • Verrouillage de l'accélérateur
    • Essuie-glaces/lave-glaces
    • Feux de détresse
    • Sélection du niveau de ralentissement
    • Feux de travail marche, arrêt
    • Mode information sur l'affichage Messenger
  • Interrupteurs à bascule d'ergot de sécurité
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Siège, gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série 3, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Vitres coulissantes
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portière
  • Affichage Messenger
  • Les jauges et les témoins d'avertissement incluent :
    • Température du liquide de refroidissement
    • Température de l'huile moteur
    • Température de l'huile hydraulique
    • Niveau de carburant
    • Frein de stationnement
    • Verrouillage des équipements
    • Circuit de freinage
    • Verrouillage de l'accélérateur
    • Tension du circuit
    • Direction auxiliaire
    • Barre abaissée
    • Éjecteur automatique
    • Blocage de différentiel
    • Position libre du tablier
    • Blocage du rapport
    • Amortisseur d'attelage
    • Feux de route
    • Voyant principal
    • Régime moteur, tr/min
    • Sélection des rapports

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à –37 °C (–34 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - TRACTEUR
  • Amortisseur d'attelage avancé
  • Accumulateurs (amortisseur d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue, non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Jantes (2)
  • Crochets de remorquage, avant
  • Verrous antivandalisme
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Verrous de direction

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - DÉCAPEUSE
  • Benne :
    • 18,3 m3 (24 yd3) à ras
    • 26 m3 (34 yd3) à refus
  • Verrous antivandalisme
  • Garde-boue de décapeuse
  • Protection contre le débordement
  • Vidange d'huile rapide
  • Jantes (2)
  • Vérins à détection de position hydrauliques (levage de la benne et bouclier)

637K (Tier 2/Stage II) Options

VERSIONS DE LA DIRECTION
  • Version à direction auxiliaire

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
  • Version à aide séquentielle avec calculateur de charge utile
  • Aide au chargement
  • Commande de nivellement Cat avec aide au chargement
  • Réduction améliorée du patinage des pneus

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Version caméra : système de visibilité sur la zone de travail (WAVS, Work Area Vision System)
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Ensemble de câblage
  • Assistance réciproque
  • Plaque d'année de fabrication

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
  • Version du film : International (ISO)