< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Moteur de tracteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less

Moteur de tracteur

Puissance au volant : tracteur/décapeuse 373 kW (500 hp) 373 kW (500 hp) Less
Puissance nette 345/373 kW 462/500 HP 345/373 kW 462/500 HP Less
Puissance brute - Rapports 1-2 488.0 HP 364.0 kW Less
Puissance brute - Rapports 3-8 526.0 HP 392.0 kW Less
Puissance nette - Rapports 1-2 462.0 HP 345.0 kW Less
Puissance nette - Rapports 3-8 500.0 HP 373.0 kW Less
Alésage 5.7 Dans 145.0 mm Less
Course 7.2 Dans 183.0 mm Less
Cylindrée 1105.0 in3 18.1 l Less

Benne de la décapeuse

Capacité de la décapeuse : à refus 34.0 yd3 26.0 m3 Less
Charge nominale 82200.0 lb 37285.0 kg Less
Capacité à ras 24.0 yd3 18.3 m3 Less
Profondeur de coupe - maxi 17.2 Dans 437.0 mm Less
Largeur de coupe au niveau des couteaux de guidage 138.3 Dans 3512.0 mm Less
Garde au sol - maxi 21.5 Dans 545.0 mm Less
Lame de coupe - épaisseur 1.12 in 28.0 mm Less
Débit Force de pénétration - 631G 57375.0 lb 255.0 kN Less
Profondeur d'épandage - maxi 18.9 Dans 480.0 mm Less
Ouverture du tablier 79.0 Dans 2007.0 mm Less
Force de fermeture du tablier 38250.0 lb 170.0 kN Less

Transmission

Vitesse maxi (en charge) 33.0 mph 53.5 km/h Less
Marche avant 1 2.9 mph 4.7 km/h Less
Marche avant 2 5.2 mph 8.4 km/h Less
Marche avant 3 7.4 mph 11.9 km/h Less
Marche avant 4 10.0 mph 16.1 km/h Less
Marche avant 5 13.4 mph 21.6 km/h Less
Marche avant 6 18.2 mph 29.3 km/h Less
Marche avant 7 24.5 mph 39.4 km/h Less
Marche avant 8 33.2 mph 53.5 km/h Less
Marche arrière 6.2 mph 9.9 km/h Less

Circuit hydraulique

Alésage de la benne 7.2 Dans 184.0 mm Less
Course du vérin de la benne 34.4 Dans 873.0 mm Less
Alésage du tablier 8.2 Dans 210.0 mm Less
Course du vérin du tablier 28.6 Dans 727.0 mm Less
Alésage de l'éjecteur 8.2 Dans 210.0 mm Less
Course du vérin de l'éjecteur 74.0 Dans 1880.0 mm Less
Circuit de direction 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
Circuit de la décapeuse 91.0 gal/min 344.0 l/min Less
Circuit d'amortisseur d'attelage 9.0 gal/min 34.5 l/min Less
Circuit de direction secondaire 100.0 gal/min 379.0 l/min Less
Clapet de décharge - Circuit de direction 1987.0 PSI 13700.0 kPa Less
Clapet de décharge - Circuit d'équipement 2030.0 PSI 14000.0 kPa Less
Réglage du compensateur - circuit d'amortisseur d'attelage 2320.0 PSI 16000.0 kPa Less

Direction

Largeur - braquage à 180° 40.02 ft 12.2 m Less
Angle de braquage - droit 90° 90° Less
Angle de braquage - gauche 85° 85° Less

Contenances - Tracteur

Carter 11.9 US gal 45.0 l Less
Réservoir de carburant - 631G 215.04 US gal 814.0 l Less
Transmission 29.0 US gal 110.0 l Less
Différentiel 39.0 US gal 148.0 l Less
Réducteur (par côté) 6.1 US gal 23.0 l Less
Circuit de refroidissement 29.0 US gal 110.0 l Less
Réservoir hydraulique 50.2 US gal 190.0 l Less
Liquide de refroidissement de roue (chacune) 19.8 US gal 75.0 l Less
Lave-glace 1.5 US gal 6.0 l Less

Contenances - Décapeuse

Liquide de refroidissement de roue (chacune) 19.8 US gal 75.0 l Less

Dimensions

Largeur hors tout de la machine 155.0 Dans 3938.0 mm Less
Largeur du tracteur 137.0 Dans 3481.0 mm Less
Largeur - axes des pneus arrière 97.0 Dans 2464.0 mm Less
Largeur de l'intérieur de la benne 134.0 Dans 3405.0 mm Less
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 143.2 Dans 3636.0 mm Less
Hauteur d'expédition hors tout 168.8 Dans 4286.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 146.3 Dans 3715.0 mm Less
Garde au sol du tracteur 26.2 Dans 665.0 mm Less
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 132.2 Dans 3359.0 mm Less
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 21.6 Dans 548.0 mm Less
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 21.5 Dans 545.0 mm Less
Empattement 345.2 Dans 8769.0 mm Less
Longueur hors tout de la machine 573.4 Dans 14565.0 mm Less
De l'essieu arrière à l'arrière de la machine 95.97 Dans 2437.0 mm Less

Poids - standard, tandem

Expédition totale 100005.97 lb 45362.0 kg Less
Fonctionnement total - à vide 102459.71 lb 46475.0 kg Less
Essieu avant 68647.46 lb 31138.0 kg Less
Essieu arrière 33812.26 lb 15337.0 kg Less
Fonctionnement total - chargé 184658.97 lb 83760.0 kg Less
Poids sur l'essieu avant - chargé 97869.7 lb 44393.0 kg Less
Poids sur l'essieu arrière - chargé 86789.28 lb 39367.0 kg Less

Poids

Poids en ordre de marche 102459.71 lb 46475.0 kg Less

Transmission - 631G

Marche avant 1 2.9 mph 4.7 km/h Less
Marche avant 2 5.2 mph 8.4 km/h Less
Marche avant 3 7.4 mph 11.9 km/h Less
Marche avant 4 10.0 mph 16.1 km/h Less
Marche avant 5 13.4 mph 21.6 km/h Less
Marche avant 6 18.2 mph 29.3 km/h Less
Marche avant 7 24.5 mph 39.4 km/h Less
Marche avant 8 33.2 mph 53.5 km/h Less
Marche arrière 6.2 mph 9.9 km/h Less

Groupe motopropulseur – Moteur

La technologie ACERT™, qui réunit des innovations agissant sur le point de combustion, optimise les performances du moteur tout en satisfaisant aux normes antipollution pour les applications de chantier.


Groupe motopropulseur - Transmission

Les commandes électroniques intégrées permettent à la machine de surveiller l'ensemble du groupe motopropulseur, ce qui réduit les contraintes subies par les composants et améliore le confort de conduite.


Structures

La conception et la construction structurelles exceptionnelles optimisent les performances et la fiabilité de la machine.


Poste de conduite

Productivité et confort du conducteur inégalés.


Commandes électroniques

Les commandes électroniques intégrées permettent un passage régulier des rapports grâce à la synchronisation du régime moteur et de la vitesse de transmission.


Benne de la décapeuse

Conçue pour un chargement, une rétention et un déchargement optimum du matériau.


Facilité d'entretien

Vous pouvez compter sur Caterpillar pour simplifier l'entretien et garantir un temps productif optimal.


Assistance client

Les prestations des concessionnaires Cat sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût.


631G Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 75 A
  • Batteries (4), 12 V sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Système d'éclairage
  • Prise de démarrage

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur (avec réchauffeur et dégivreur)
  • Allume-cigares et cendrier
  • Crochet pour vêtements
  • Port de connexion de diagnostic (12 V)
  • Plafonnier
  • Groupe d'indicateurs
  • Klaxon
  • Manipulateur de commande d'équipement
  • Rétroviseurs
  • Prééquipement radio (deux ouvertures radio, haut-parleurs, convertisseur 5 A)
  • Cabine ROPS avec insonorisation et pressurisation
  • Ceinture de sécurité statique
  • Siège, suspension pneumatique, Caterpillar Comfort, tissu
  • Volant inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Blocage du rapport
  • Vitres - latérales coulissantes, basculantes
  • Pare-brise - verre feuilleté
  • Essuie-glace/lave-glace - avant et arrière

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur
  • Circuit de freinage
  • Transmission

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Liquide de refroidissement longue durée, -36 °C (-33 °F)
  • Moyeu de ventilateur, graissage permanent
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue
  • Jantes - 35 in (2)
  • Pneus, 37.50-R35 radial
  • Tracteur :

631G Options

Protection du carter, extra-robuste

Liquide de refroidissement longue durée, -50 °C (-58 °F)

Ventilateur, dégivrage

Garde-boue (décapeuse)

Circuit de carburant - (remplissage rapide conforme aux normes de l'Union européenne)

Chauffage - eau des chemises

Ralentisseur hydraulique

Éclairage pour vision latérale

Verrouillage, direction

Protection de déversement de décapeuse

Blindage du groupe motopropulseur

Ceintures de sécurité à enrouleur

Direction auxiliaire