< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Des machines de terrassement responsables et productives, conçues pour durer.

Moteur

Moteur de tracteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less
Moteur de décapeuse C15 ACERT Cat C15 ACERT Cat Less

Moteur de tracteur

Puissance au volant : tracteur/décapeuse 447 kW (600 HP) ou 337 kW (451 HP) 447 kW (600 HP) ou 337 kW (451 HP) Less
Puissance nette 421/447 kW 564/600 HP 421/447 kW 564/600 HP Less
Puissance brute - Rapports 1-2 596.0 HP 445.0 kW Less
Puissance brute - Rapports 3-8 632.0 HP 471.0 kW Less
Puissance nette - Rapports 1-2 564.0 HP 421.0 kW Less
Puissance nette - Rapports 3-8 600.0 HP 447.0 kW Less
Alésage 5.7 Dans 145.0 mm Less
Course 7.2 Dans 183.0 mm Less
Cylindrée 1105.0 in3 18.1 l Less

Moteur de décapeuse

Puissance nette 306/337 kW 410/451 HP 306/337 kW 410/451 HP Less
Puissance brute - Rapports 1-2 437.0 HP 326.0 kW Less
Puissance brute - Rapports 3-8 478.0 HP 356.0 kW Less
Puissance nette - Rapports 1-2 410.0 HP 306.0 kW Less
Puissance nette - Rapports 3-8 451.0 HP 337.0 kW Less
Alésage 5.5 Dans 140.0 mm Less
Course 6.5 Dans 165.0 mm Less
Cylindrée 928.0 in3 15.2 l Less

Benne de la décapeuse

Capacité de la décapeuse : à refus 44.0 yd3 33.6 m3 Less
Charge nominale 104000.0 lb 47174.0 kg Less
Capacité à ras 32.0 yd3 24.5 m3 Less
Profondeur de coupe - maxi 17.0 Dans 440.0 mm Less
Largeur de coupe au niveau des couteaux de guidage 12.7 Dans 3846.0 mm Less
Garde au sol - maxi 23.0 Dans 580.0 mm Less
Lame de coupe - épaisseur 1.8 in 45.0 mm Less
Débit Force de pénétration - 657G 121000.0 lb 542.0 kN Less
Profondeur d'épandage - maxi 26.0 Dans 660.0 mm Less
Ouverture du tablier 92.0 Dans 2337.0 mm Less
Force de fermeture du tablier 39200.0 lb 176.0 kN Less

Transmission

Vitesse maxi (en charge) 33.0 mph 55.7 km/h Less
Marche avant 1 3.5 mph 5.6 km/h Less
Marche avant 2 6.3 mph 10.2 km/h Less
Marche avant 3 7.8 mph 12.5 km/h Less
Marche avant 4 10.6 mph 17.0 km/h Less
Marche avant 5 14.1 mph 22.7 km/h Less
Marche avant 6 19.0 mph 30.6 km/h Less
Marche avant 7 25.6 mph 41.2 km/h Less
Marche avant 8 34.6 mph 55.7 km/h Less
Marche arrière 6.1 mph 9.8 km/h Less

Circuit hydraulique

Alésage de la benne 9.25 Dans 235.0 mm Less
Course du vérin de la benne 37.4 Dans 950.0 mm Less
Alésage du tablier 9.25 Dans 235.0 mm Less
Course du vérin du tablier 29.92 Dans 760.0 mm Less
Alésage de l'éjecteur 10.24 Dans 260.0 mm Less
Course du vérin de l'éjecteur 76.61 Dans 1946.0 mm Less
Circuit de direction 99.9 gal/min 378.0 l/min Less
Circuit de la décapeuse 153.0 gal/min 579.0 l/min Less
Circuit d'amortisseur d'attelage 12.7 gal/min 48.0 l/min Less
Circuit de direction secondaire 64.2 gal/min 243.0 l/min Less
Clapet de décharge - Circuit de direction 1959.0 PSI 13500.0 kPa Less
Clapet de décharge - Circuit d'équipement 1999.0 PSI 13780.0 kPa Less
Réglage du compensateur - circuit d'amortisseur d'attelage 3002.0 PSI 20700.0 kPa Less

Direction

Largeur - braquage à 180°, droite 44.62 ft 13.6 m Less
Largeur - braquage à 180°, gauche 47.57 ft 14.5 m Less
Angle de braquage - droit 90° 90° Less
Angle de braquage - gauche 85° 85° Less

Contenances - Tracteur

Carter 17.0 US gal 64.0 l Less
Transmission 36.0 US gal 136.0 l Less
Différentiel 36.0 US gal 136.0 l Less
Réducteur (par côté) 6.0 US gal 23.0 l Less
Circuit de refroidissement 33.0 US gal 125.0 l Less
Réservoir hydraulique 80.0 US gal 303.0 l Less
Liquide de refroidissement de roue (chacune) 34.3 US gal 130.0 l Less
Lave-glace 0.5 US gal 2.0 l Less

Contenances - Décapeuse

Réservoir de carburant - 657G 421.9 US gal 1597.0 l Less
Carter 10.0 US gal 38.0 l Less
Transmission 32.0 US gal 121.0 l Less
Différentiel 44.0 US gal 168.0 l Less
Réducteur (par côté) 7.9 US gal 30.0 l Less
Liquide de refroidissement de roue (chacune) 34.3 US gal 130.0 l Less
Circuit de refroidissement 24.0 US gal 89.0 l Less

Dimensions

Largeur hors tout de la machine 171.0 Dans 4344.0 mm Less
Largeur du tracteur 141.77 Dans 3601.0 mm Less
Largeur - axes des pneus arrière 110.75 Dans 2813.0 mm Less
Largeur de l'intérieur de la benne 145.0 Dans 3683.0 mm Less
Largeur - extérieur de la benne (largeur d'expédition) 154.0 Dans 3914.0 mm Less
Hauteur d'expédition hors tout 185.4 Dans 4710.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 146.14 Dans 3712.0 mm Less
Garde au sol du tracteur 25.39 Dans 645.0 mm Less
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 148.4 Dans 3770.0 mm Less
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 23.94 Dans 608.0 mm Less
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 26.77 Dans 680.0 mm Less
Empattement 391.97 Dans 9956.0 mm Less
Longueur hors tout de la machine 636.38 Dans 16164.0 mm Less
De l'essieu arrière à l'arrière de la machine 95.98 Dans 2438.0 mm Less
Longueur de l'étrier - maxi (extracteur-emmancheur) 72.28 Dans 1836.0 mm Less

Poids - standard, tandem

Expédition totale 147959.0 lb 67113.0 kg Less
Expédition du tracteur 87717.0 lb 39788.0 kg Less
Expédition de la décapeuse 60242.0 lb 27325.0 kg Less
Fonctionnement total - à vide 150761.0 lb 68384.0 kg Less
Essieu avant 87924.0 lb 39881.0 kg Less
Essieu arrière 62837.0 lb 28503.0 kg Less
Fonctionnement total - chargé 254761.0 lb 115558.0 kg Less
Poids sur l'essieu avant - chargé 128246.0 lb 58172.0 kg Less
Poids sur l'essieu arrière - chargé 126515.0 lb 57386.0 kg Less

Poids - Extracteur-emmancheur

Expédition totale 160505.0 lb 72804.0 kg Less
Expédition du tracteur 93635.0 lb 42472.0 kg Less
Expédition de la décapeuse 64068.0 lb 29061.0 kg Less
Fonctionnement total - à vide 160505.0 lb 72804.0 kg Less
Essieu avant 93842.0 lb 42566.0 kg Less
Essieu arrière 66663.0 lb 30238.0 kg Less
Fonctionnement total - chargé 264505.0 lb 119978.0 kg Less
Essieu avant - chargé 134165.0 lb 60856.0 kg Less
Essieu arrière (chargé) 130340.0 lb 59121.0 kg Less

Poste de conduite

Modifié pour améliorer encore le confort et la productivité du conducteur


Groupe motopropulseur – Moteur

Technologie diesel extra-robuste pour un rendement et une efficacité supérieurs


Groupe motopropulseur - Transmission

L'électronique intégrée surveille le groupe motopropulseur, prolongeant ainsi la durée de vie des composants.


Commandes électroniques

Rendement optimisé de la machine et capacités évoluées de diagnostic


Suspension d'attelage

La qualité de conception et de construction prolonge la longévité de la machine


Benne de la décapeuse

Conçue pour un chargement rapide et précis ainsi qu'une éjection contrôlée


Benne pour charbon

Spécialement conçue pour répondre aux besoins spécifiques de chaque application


Extracteur-emmancheur

Deux machines agissant comme un seul système à chargement automatique


Facilité d'entretien

Facilité d'entretien. Facilité d'intervention.


Support

Services des concessionnaires Cat


657G Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 80 A - moteur de tracteur
  • Alternateur, 50 A - moteur de décapeuse
  • Batteries de tracteur (4), 12 V sans entretien, puissance élevée
  • Batteries de décapeuse (4), 12 V sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage - Tracteur
  • Éclairage - Décapeuse
  • Prise de démarrage - moteur de tracteur et de décapeuse

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur (avec réchauffeur et dégivreur)
  • Panneau de fusibles de style automobile avec extracteur de fusibles
  • Allume-cigares et cendrier
  • Crochet pour vêtements
  • Porte-gobelet
  • Port de connexion de diagnostic (12 V)
  • Plafonnier
  • Verrouillage de régime moteur
  • Dégivreur de ventilateur
  • Groupe d'indicateurs
  • Klaxon
  • Manipulateur de commande d'équipement
  • Rétroviseurs
  • Prééquipement radio
  • 2 ouvertures radio, haut-parleurs, convertisseur 5 A
  • Cabine ROPS avec insonorisation et pressurisation
  • Ceinture de sécurité statique
  • Commandes moteur de décapeuse
  • Siège, suspension pneumatique, Caterpillar Comfort, tissu
  • Volant inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Blocage du rapport
  • Vitres - latérales coulissantes, basculantes
  • Pare-brise - verre feuilleté
  • Essuie-glace/lave-glace - avant et arrière
  • Repose-poignet/poignée

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Tracteur
  • Décapeuse

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Tracteur
  • Décapeuse

657G Options

Équipement extracteur-emmancheur

Direction auxiliaire

Liquide de refroidissement longue durée, -50 °C (-58 °F)

Verrouillage, direction

Version extracteur-emmancheur avec protège-radiateur arrière

Product Link