< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les décapeuses automotrices sur pneus Cat se caractérisent par des temps de cycle rapides grâce à des chargements rapides, des vitesses de translation élevées et la capacité de chargement et de vidage à la volée, pour une productivité élevée constante et le meilleur coût à la tonne.

Moteur

Pression Puissance 407.0 HP 304.0 kW Less
Tracteur C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less

Moteur de tracteur

Puissance au volant : tracteur/décapeuse 304 kW (407 HP) 304 kW (407 HP) Less

Benne de la décapeuse

Capacité de la décapeuse : à refus 24.0 yd3 18.3 m3 Less
Charge nominale 57600.0 lb 26127.0 kg Less
Capacité à refus 24.0 yd3 18.3 m3 Less
Force de fermeture du tablier maximale 50580.0 lb 225.0 kN Less
Ouverture du tablier maximale 69.6 Dans 1767.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 12.4 Dans 315.0 mm Less
Profondeur d'épandage maximale 21.3 Dans 540.0 mm Less
Garde au sol maximale au niveau de l'arête de coupe 23.4 Dans 594.0 mm Less
Force de pénétration hydraulique maximale 130390.0 lb 580.0 kN Less
Capacité à ras 17.1 yd3 13.0 m3 Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.9 Dans 22.0 mm Less
Largeur de coupe au niveau des couteaux de guidage extérieurs 123.5 Dans 3136.0 mm Less

Transmission

Vitesse maxi (en charge) 33.5 mph 53.9 km/h Less
Marche avant 1 3.1 mph 5.0 km/h Less
Marche avant 2 5.5 mph 8.9 km/h Less
Marche avant 3 7.5 mph 12.1 km/h Less
Marche avant 4 10.1 mph 16.3 km/h Less
Marche avant 5 13.6 mph 21.9 km/h Less
Marche avant 6 18.4 mph 29.6 km/h Less
Marche avant 7 24.8 mph 39.9 km/h Less
Marche avant 8 33.5 mph 53.9 km/h Less
Marche arrière 5.7 mph 9.2 km/h Less

Circuit hydraulique

Débit du circuit de l'amortisseur d'attelage 10.6 gal/min 40.1 l/min Less
Alésage du vérin d'amortisseur d'attelage 5.5 Dans 140.0 mm Less
Course du vérin de l'amortisseur d'attelage 9.9 Dans 251.0 mm Less
Alésage du vérin d'étrier extracteur/emmancheur 3.5 Dans 90.0 mm Less
Course du vérin d'étrier extracteur/emmancheur 16.3 Dans 415.0 mm Less
Débit du circuit de la décapeuse 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Débit du circuit de direction secondaire 10.3 gal/min 39.0 l/min Less
Débit du circuit de direction 61.8 gal/min 234.0 l/min Less
Course du vérin de direction 5.0 Dans 127.0 mm Less
Course du vérin de direction 44.4 Dans 1128.0 mm Less
Alésage de la benne 5.5 Dans 140.0 mm Less
Course du vérin de la benne 33.3 Dans 845.0 mm Less
Alésage du tablier 5.9 Dans 150.0 mm Less
Course du vérin du tablier 22.2 Dans 565.0 mm Less
Alésage de l'éjecteur 5.5 Dans 140.0 mm Less
Course du vérin de l'éjecteur 61.0 Dans 1550.0 mm Less

Direction

Angle de braquage - droit 85° 85° Less
Angle de braquage - gauche 82° 82° Less

Contenances - Tracteur

Carter moteur 8.75 US gal 33.0 l Less
Réservoir de lave-glace de pare-brise 1.3 US gal 5.0 l Less
Transmission 18.5 US gal 70.0 l Less
Différentiel 45.8 US gal 173.0 l Less
Réducteur (par côté) 5.0 US gal 19.0 l Less
Circuit de refroidissement 17.0 US gal 64.0 l Less
Réservoir hydraulique 22.0 US gal 83.0 l Less

Contenances - Décapeuse

Réservoir de carburant 201.6 US gal 763.0 l Less
Roue non alimentée 1.1 US gal 4.0 l Less

Normes

Normes Normes Normes Less

Moteur du tracteur - Norme américaine EPA Tier 4 Interim/Norme européenne Niveau IIIB

Alésage 5.1 Dans 130.0 mm Less
Cylindrée 763.0 in3 12.5 l Less
Pression (tous les rapports) (ISO 14396) 407.0 HP 304.0 kW Less
Pression de référence du régime moteur 1700.0 tr/min 1700.0 tr/min Less
Course 6.2 Dans 157.0 mm Less
Moteur de tracteur C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less

Moteur du tracteur - Ancienne norme américaine EPA Tier 3 et européenne Niveau IIIA*

Alésage 5.1 Dans 130.0 mm Less
Cylindrée 763.0 in3 12.5 l Less
Pression (tous les rapports) (ISO 14396) 407.0 HP 304.0 kW Less
Pression de référence du régime moteur 1700.0 tr/min 1700.0 tr/min Less
Course 6.2 Dans 157.0 mm Less
Moteur de tracteur C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less

Poids - Machines conformes à la norme américaine Tier 4 Interim de l'EPA et la norme européenne Niveau IIIB sur les émissions.

Extracteur-emmancheur - Chargé, selon une charge nominale 141141.0 lb 63567.0 kg Less
Extracteur-emmancheur - Poids en ordre de marche - réservoirs de carburant pleins 82541.0 lb 37440.0 kg Less
Extracteur-emmancheur - Poids en ordre d'expédition - 10 % de carburant 81090.0 lb 36782.0 kg Less
Standard - Chargé, selon une charge nominale 137374.0 lb 62312.0 kg Less
Standard - Poids en ordre de marche - réservoirs de carburant pleins 79774.0 lb 36185.0 kg Less
Standard - Poids en ordre d'expédition - 10 % de carburant 78279.0 lb 35507.0 kg Less

Poids - Machines atteignant les niveaux d'émission fixés par les anciennes normes américaine EPA Tier 3 et européenne Niveau IIIA

Extracteur-emmancheur - Chargé, selon une charge nominale 135597.0 lb 63320.0 kg Less
Extracteur-emmancheur - Poids en ordre de marche - réservoirs de carburant pleins 81996.0 lb 37193.0 kg Less
Extracteur-emmancheur - Poids en ordre d'expédition - 10 % de carburant 80502.0 lb 36515.0 kg Less
Standard - Chargé, selon une charge nominale 136830.0 lb 62065.0 kg Less
Standard - Poids en ordre de marche - réservoirs de carburant pleins 79230.0 lb 35938.0 kg Less
Standard - Poids en ordre d'expédition - 10 % de carburant 77735.0 lb 35260.0 kg Less

Poste de conduite

Conception ergonomique pour un confort, un contrôle et une productivité permanents.


Confort du conducteur

Le conducteur est à l'aise et se sent en confiance : la productivité est accrue.


Groupe motopropulseur – Moteur

Le Moteur C13 ACERT™ Cat® est synonyme de puissance, de fiabilité et d'efficacité.


Groupe motopropulseur - Transmission

Plus de puissance au sol pour une meilleure productivité.


Structures

La qualité de conception et de construction prolonge la longévité de la machine.


Benne de la décapeuse

Conçues et construites par Caterpillar pour un niveau supérieur de performance et de fiabilité.


Options de chargement

Des options souples de chargement pour s'adapter aux conditions changeantes du chantier.


Technologies intégrées

Options technologiques destinées à améliorer le confort du conducteur et à accroître la productivité.


Assistance client complète

Les prestations du concessionnaire Cat® sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût


Sécurité

La sécurité est un aspect qui fait partie intégrante de la conception de toutes les machines et de tous les systèmes.


621H Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR — TRACTEUR
  • Moteur C13 ACERT avec MEUI
  • Frein moteur Cat
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur hydraulique
  • Post-traitement du filtre à particules diesel (DPF) (pour les moteurs conformes à la norme Tier 4 Interim de l'EPA aux États-Unis/de niveau IIIB de l'Union européenne sur les émissions).
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium
  • Protection, carter
  • Silencieux (pour les moteurs qui atteignent les niveaux d'émissions de la norme Tier 3 de l'EPA aux États-Unis/de niveau IIIA de l'Union européenne)
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage : • Primaire et secondaire, disque humide, hydraulique • Stationnement, relâchement hydraulique, engagement par ressort
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission : • Powershift à trains planétaires, 8 vitesses • Commande ECPC • Logiciel APECS • Sélection de rapport supérieur programmable • Blocage du rapport • Blocage de différentiel • Protection du groupe motopropulseur

GROUPE MOTOPROPULSEUR - DÉCAPEUSE
  • Circuit de freinage : • Primaire et secondaire, disque humide, hydraulique • Stationnement, relâchement hydraulique, engagement par ressort
  • Transmission Powershift à trains planétaires et à 4 vitesses (prise du convertisseur de couple)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TRACTEUR
  • Alternateur 150 A
  • Batteries (4), 12 Volt, 1 000 CCA, sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage : • Phares, halogènes • Clignotants de direction avec fonction de détresse • Projecteurs à diodes, halogènes (2), arête de coupe (1), benne (2), vision latérale (2)
  • Prise de charge/démarrage

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - DÉCAPEUSE
  • Avertisseur de recul
  • Éclairage : • Feux stop à diodes • Clignotants de direction avec fonction de détresse à diodes

POSTE DE CONDUITE - TRACTEUR
  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12 V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon, électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Rétroviseur
  • Pré-équipement radio 12 V
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Commutateurs de clavier
  • Interrupteurs à bascule d'ergot de sécurité
  • Frein de stationnement
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Siège, suspension pneumatique, série Comfort 3, rotation à 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Rangement dans le tableau de bord si WAVS ou la commande de nivellement Cat ne sont pas montés
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Vitres, coulissantes
  • Vitres, feuilletées, à glissière
  • Essuie-glaces, vitres avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portières
  • Affichage Messenger - indicateurs et avertissements comprenant : • Température du liquide de refroidissement • Température de l'huile moteur • Température de l'huile hydraulique • Température du filtre à particules • Niveau de carburant • Frein de stationnement • Verrouillage des équipements • Circuit de freinage • Régénération requise • Verrouillage de l'accélérateur • Tension du circuit • Direction auxiliaire • Barre abaissée • Blocage de différentiel • Position libre du tablier • Blocage du rapport • Amortisseur d'attelage • Feux de route • Voyant principal • Régime moteur, tr/min • Sélection de rapport de sortie • Niveaux de remplissage du filtre à particules

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à –37 °C (–34 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - TRACTEUR
  • Suspension d'attelage
  • Accumulateurs (suspension d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN)
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Tige de remorquage avant
  • Verrous antivandalisme

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - DÉCAPEUSE
  • Vanne de benne, chute rapide
  • Verrous antivandalisme
  • Bloc poussoir étendu

621H Options

Équipement extracteur-emmancheur

Aide séquentielle

Aide au chargement

Commande de nivellement Cat

Direction auxiliaire

Rallonge de garde-boue, décapeuse

Échelle d'accès motorisée

Siège de gestion de conduite active (ARM) Cat

Remplissage rapide du réservoir de carburant

Projecteurs au xénon

Liquides pour température ambiante froide -51 °C (-61 °F)

Système de visibilité sur la zone de travail (WAVS) - trois caméras présentant le côté droit, la lame de coupe et directement derrière la machine, écran dans la cabine

Verrouillage de direction externe

Préfiltre de cabine

Gyrophare de cabine

Klaxon pneumatique