< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Données générales

Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 38.71 ft 11.8 m Less
Contenance du réservoir de carburant : décapeuse 336.0 gal 1272.0 L Less
Profondeur de coupe maximale 12.4 in 315.0 mm Less
Profondeur d'épandage maximale 21.3 in 540.0 mm Less
Hauteur d'expédition hors tout 13.22 ft 4.03 m Less
Largeur hors tout 11.71 ft 3.57 m Less
Charge nominale 26 127 kg (57 610 lb) ; 26,19 tonnes (28,81 tonnes US) 26 127 kg (57 610 lb) ; 26,19 tonnes (28,81 tonnes US) Less
Capacité de la décapeuse : à refus 24.0 yd3 18.4 m3 Less
Capacité de la benne : à ras 17.1 yd3 13.0 m3 Less
Pneus : décapeuse 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Pneus : entraînement du tracteur 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Vitesse maxi (en charge) 33.5 mph 53.9 km/h Less
Largeur de coupe 10.3 ft 3.14 m Less

Moteur

Modèle de moteur : décapeuse C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Modèle de moteur : tracteur C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™ Cat Less
Puissance au volant : Décapeuse 290.0 HP 216.0 kW Less
Puissance au volant : Tracteur 407.0 HP 304.0 kW Less
Remarque Les Moteurs C9.3 ACERT Cat et C13 ACERT Cat sont conformes à la norme Tier 4 Final de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) et à la norme européenne Niveau IV en matière d'émissions. Les Moteurs C9.3 ACERT Cat et C13 ACERT Cat sont conformes à la norme Tier 4 Final de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) et à la norme européenne Niveau IV en matière d'émissions. Less
Régime nominal du moteur (tr/min) : décapeuse 2150.0 tr/min 2150.0 tr/min Less
Régime nominal du moteur (tr/min) : tracteur 2000.0 tr/min 2000.0 tr/min Less

Moteur de tracteur

Puissance au volant : tracteur/décapeuse 304 kW (407 HP)/216 kW (290 HP) 304 kW (407 HP)/216 kW (290 HP) Less

Benne de la décapeuse

Capacité de la décapeuse : à refus 24.0 yd3 18.4 m3 Less

Transmission

Vitesse maxi (en charge) 33.5 mph 53.9 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement : décapeuse 16.114 gal 61.0 L Less
Circuit de refroidissement : tracteur 11.89 gal 45.0 L Less
Carter : décapeuse 7.3968 gal 28.0 L Less
Carter : tracteur 8.08 gal 30.58 L Less
Contenance du réservoir de DEF : décapeuse 5.55 gal 21.0 L Less
Contenance du réservoir de DEF : tracteur 8.0572 gal 30.5 L Less
Réservoir de carburant 336.03 gal 1272.0 L Less
Circuit hydraulique 21.926 gal 83.0 L Less
Système de transmission : décapeuse 12.944 gal 49.0 L Less
Système de transmission : tracteur 24.76 gal 93.0 L Less

Dimensions

Largeur hors tout de la machine 141.1 in 3585.0 mm Less
Largeur du tracteur 133.1 in 3381.0 mm Less
Largeur de l'intérieur de la benne 120.0 in 3048.0 mm Less
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 128.9 in 3275.0 mm Less
Hauteur d'expédition hors tout 158.6 in 4029.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 142.6 in 3621.0 mm Less
Garde au sol du tracteur 21.9 in 557.0 mm Less
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 122.8 in 3119.0 mm Less
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 21.3 in 540.0 mm Less
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 20.5 in 520.0 mm Less
Empattement 314.9 in 7998.0 mm Less
De l'essieu arrière à l'arrière de la machine 114.1 in 2898.0 mm Less
Longueur maximale (extracteur-emmancheur) 613.2 in 15576.0 mm Less
Longueur hors tout de la machine (standard) 551.8 in 14015.0 mm Less
Largeur hors tout de la machine - Échelle abaissée 149.2 in 3790.0 mm Less
Largeur des axes des pneus arrière 90.2 in 2290.0 mm Less

Sans assistance réciproque

Poids en ordre de marche (à vide) 90213.0 lb 40913.0 kg Less
Longueur hors tout 45.9 ft 14.02 m Less

Assistance réciproque

Poids en ordre de marche (à vide) 92980.0 lb 42168.0 kg Less
Longueur hors tout (étrier de suspension vers le bas) 51.1 ft 15.58 m Less

Cabine

Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393) est de 116 dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393) est de 116 dB(A). Less
ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less

Critères de conformité aux normes de sécurité

Freins ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Cadre de protection contre les chutes d'objets ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less
Alarme de recul ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 3471:2008 jusqu'à 17 084 kg (37 664 lb) ISO 3471:2008 jusqu'à 17 084 kg (37 664 lb) Less
Ceinture de sécurité SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 Less
Circuit de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Vitesses de translation (faux-rond)

Rapport de transmission : huitième 33.5 mph 53.9 km/h Less
Rapport de transmission : cinquième 13.6 mph 21.9 km/h Less
Rapport de transmission : premier 3.1 mph 5.0 km/h Less
Rapport de transmission : quatrième 10.1 mph 16.3 km/h Less
Rapport de transmission : marche arrière 5.7 mph 9.2 km/h Less
Rapport de transmission : second 5.5 mph 8.9 km/h Less
Rapport de transmission : septième 24.8 mph 39.9 km/h Less
Rapport de transmission :sixième 18.4 mph 29.6 km/h Less
Rapport de transmission : troisième 7.5 mph 12.1 km/h Less

Temps de cycle des équipements

Abaissement du bouclier 3.8 Secondes 3.8 Secondes Less
Relevage du bouclier 2.95 Secondes 2.95 Secondes Less
Flèche d'attelage abaissée 3.2 Secondes 3.2 Secondes Less
Flèche d'attelage relevée 1.8 Secondes 1.8 Secondes Less
Abaissement de la benne 3.5 Secondes 3.5 Secondes Less
Relevage de la benne 3.0 Secondes 3.0 Secondes Less
Déploiement de l'éjecteur 5.2 Secondes 5.2 Secondes Less
Rappel de l'éjecteur 6.7 Secondes 6.7 Secondes Less

Principaux avantages et caractéristiques


627K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR — TRACTEUR
  • Moteur C13 ACERT Cat avec MEUI™
  • Frein moteur Cat
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Protection, carter
  • Silencieux (uniquement pour les versions de moteur en région peu ou pas réglementée)
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage : - Primaire et secondaire, disque à bain d'huile, hydraulique - Stationnement, relâchement hydraulique, engagement par ressort - Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission : - Powershift à trains planétaires 8 vitesses - Commande ECPC - Logiciel APECS - Sélection de rapport supérieur programmable - Maintien du rapport de transmission - Blocage de différentiel - Protection, groupe motopropulseur - Réduction du patinage des pneus de série - Commande de vitesse au sol - Limite de vitesse de la machine - Protection contre le blocage de différentiel

GROUPE MOTOPROPULSEUR - DÉCAPEUSE
  • Moteur C9.3 ACERT Cat avec haute pression : - Rampe de carburant commune - Frein moteur Cat - Démarreur électrique, 24 V - Ventilateur, arbre de transmission - Arrêt moteur au sol - Silencieux (uniquement pour les versions de moteur en région peu ou pas réglementée) - Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage : - Primaire et secondaire, disque à bain d'huile, hydraulique - Quatre vitesses (entraînement à convertisseur de couple) - Transmission Powershift à trains planétaires

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TRACTEUR
  • Alternateur 150 A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage : - Phares, 3 × 3 halogènes - Clignotants de direction avec fonction de détresse, projecteurs à diode (2) 3 × 3, lame de coupe (1) 3 × 3, benne, vision latérale (2) 3 × 3 halogène
  • Prise de charge/démarrage

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - DÉCAPEUSE
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 65 A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Éclairage : - Feux stop à diodes - Clignotants de direction avec fonction de détresse à diodes
  • Prise de charge/démarrage

POSTE DE CONDUITE - TRACTEUR
  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12 V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Contacteurs du clavier : - Démarrage moteur arrière - Verrouillage de l'accélérateur - Essuie-glaces/lave-glaces - Feux de détresse - Sélection du niveau de ralentissement - Feux de travail marche, arrêt - Mode information sur l'affichage Messenger
  • Interrupteurs à bascule à ergot de sécurité : - Commande de régénération (Tier 4 Final de l'EPA/Niveau IV de l'Union européenne uniquement) - Frein de stationnement
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Siège, gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série 3, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Vitres coulissantes
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portière
  • Affichage Messenger
  • Les indicateurs et avertissements incluent : - Température du liquide de refroidissement - Température de l'huile moteur - Température de l'huile hydraulique - Température du DPF - Niveau de carburant - Frein de stationnement - Verrouillage des équipements - Circuit de freinage - Régénération requise - Verrouillage de l'accélérateur - Tension du circuit - Direction auxiliaire - Flèche d'attelage abaissée - Blocage de différentiel - Position libre du tablier - Blocage du rapport de transmission - Suspension d'attelage - Feux de route - Voyant principal - Régime moteur, tr/min - Sélection des rapports - Niveaux de remplissage DEF

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à –37 °C (–34 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - TRACTEUR
  • Amortisseur d'attelage avancé
  • Accumulateurs (amortisseur d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue, non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Jantes (2)
  • Tige de remorquage avant
  • Verrous antivandalisme
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - DÉCAPEUSE
  • Benne : - 18,4 m3 (24 yd3), à refus - 14,1 m3 (18,4 yd3), à ras - Vidange d'huile rapide - Verrous antivandalisme - Protection, chute de matériaux - Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 120 V
  • Vérins à détection de position hydrauliques (levage de la benne et bouclier)

VERSIONS SPÉCIALES
  • Versions de tracteur/décapeuse : - Version extracteur-emmancheur
  • Versions d'alimentation en carburant : - Remplissage rapide

627K Options

VERSIONS DE LA DIRECTION
  • Version à direction auxiliaire

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
  • Version à aide séquentielle
  • Aide au chargement
  • Commande de nivellement Cat avec aide au chargement
  • Installation Product Link™

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Version caméra — WAVS
  • Verrou de direction — externe
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Garde-boue, décapeuse
  • Ensemble de câblage

ÉQUIPEMENTS DE PROJECTEURS
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID)

VERSIONS DE CAPACITÉ À TEMPÉRATURE AMBIANTE
  • Refroidissement, température ambiante élevée HRC
  • Refroidissement, température ambiante basse HRC
  • Refroidissement, température ambiante élevée LRC
  • Refroidissement, température ambiante basse LRC

FILTRE
  • Préfiltre de cabine

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Plaque d'année de fabrication

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
  • Version du film — États-Unis (ANSI)
  • Version du film — international (ISO)