< Retour

  • 2 000 à 3 000 ekW, 2 500 à 3 750 kVA< /li>
  • 50 Hz 1 500 tr/min ou 60 Hz 1 800 tr/min
  • 380 à 13 800 V
  • Pour les applications de secours, principales et continues
Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Des systèmes de cogénération électricité-chaleur au gaz naturel à l'alimentation de secours des sites, en passant par l'énergie au biogaz renouvelable pour soutenir le réseau électrique local, ou l'électricité générée par les gaz des mines de charbon, Caterpillar propose une vaste gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz très fiables.

Spécifications de groupes électrogènes à gaz

Puissance continue maximale 485 ekW 485 ekW Less
Type de combustible Gaz naturel, biogaz Gaz naturel, biogaz Less
Rendement électrique maximal 37,3 % 37,3 % Less
Puissance de secours maximale 485 485 Less
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz Less
tr/min 1 200/1 500 tr/min 1 200/1 500 tr/min Less

Spécifications du moteur

Modèle de moteur 3508A 3508A Less
Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Course 7.5 in 190.0 mm Less
Cylindrée 2105.0 in3 33.0 Longueur Less
Aspiration TA TA Less

Dimension de groupe électrogène

Longueur 150.0 in 3821.0 mm Less
Largeur 62.0 in 1570.0 mm Less
Hauteur 79.0 in 2012.0 mm Less
Poids à sec du groupe électrogène 16301.0 lb 7393.0 kg Less

Gamme complète d'équipements

  • Large gamme d'extensions système à boulonner, conçue et testée en usine
  • Options d'emballage souple afin de garantir une installation simple et économique
  • Service après-vente dans le monde entier

    Les concessionnaires Cat proposent un service après-vente étendu, comprenant des contrats d'entretien et de réparation. Les concessionnaires Cat comptent plus de 1 800 succursales réparties dans 200 paysLe programme économique S•O•SSM Cat® permet de détecter l'état des composants moteur internes, y compris la présence de fluides et de sous-produits de combustion indésirables.

    Moteur à gaz G3508 CAT®

    Flexible pour une utilisation avec plusieurs types de carburants gazeux ; options de refroidissement à température élevée pour un rendement thermique efficace ; conception robuste pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts d'exploitation ; commandes électroniques pour optimiser les performances

    Système éprouvé

    Alternateur SR4B Cat

    Parfaitement adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs à gaz Caterpillar. Conception électrique et mécanique leader du marché. Haute efficacité

    Système de commande électronique Cat

    Interface et navigation simples et conviviales. Réglage de la protection, des mesures et de la surveillance numérique. Compteur de puissance et relais de puissance haut de gamme. Options de surveillance et de commande à distance en option

    G3508A Équipement standard

    Admission d'air
    • Ensemble filtre à air monté avec indicateur d'entretien

    Tableaux de commande
    • EMCP II+

    Refroidissement
    • Refroidisseur d'admission mono-étagé avec pompe mécanique, thermostats
    • Circuit combiné de refroidisseur d'huile et d'eau des chemises avec pompe mécanique et thermostats

    Cheminée d'échappement
    • Échappement refroidi par eau
    • Thermocouples à orifice d'échappement individuel

    Circuit de carburant
    • Gaz naturel (31,5 à 47,2 MJ/NM3)
    • Circuit de carburant haute pression
    • Régulateur de pression du gaz haute pression

    Alternateur
    • SR4B
    • Régulateur de tension numérique (CDVR) de Caterpillar, détection triphasée et commande KVAR/PF
    • Connexions de barre omnibus
    • Résistance de chauffage anti-condensation
    • Excitation par aimant permanent
    • Stator à enroulement doté d'une protection spéciale environnement marin
    • Détecteurs de température d'enroulement de stator en platine

    Démarrage/chargement
    • Démarreurs 24 V
    • Coupe-batterie

    Général
    • Peinture : Jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs ennoir brillant
    • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
    • Guide d'utilisation et d'entretien
    • Catalogue de pièces

    G3508A Options

    Admission d'air
    • Adaptateurs d'admission d'air

    Tableaux de commande
    • Module d'alarme local
    • Coffret de surveillance à distance
    • Module de communication à distance (PL1000T, PL1000E)
    • Retrait du panneau de commande

    Refroidissement
    • Refroidisseur d'admission à eau brute
    • Noyau du refroidisseur d'admission nettoyable

    Cheminée d'échappement
    • Bride
    • Détendeur d'échappement
    • Coude
    • Raccord flexible

    Circuit de carburant
    • Filtre à carburant
    • Caractéristiques nominales du propane et des gaz associés
    • Soupape d'arrêt de gaz

    Alternateur
    • Boîtier de sortie basse tension (BT)
    • Boîtier d'accès aux câbles
    • Détecteurs de température à roulements
    • Barre omnibus européenne
    • Filtre à air d'alternateur
    • Relais de coupure de la résistance de chauffage

    Démarrage/chargement
    • Chargeur de batterie
    • Batterie surdimensionnée
    • Réchauffeur d'eau des chemises
    • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
    • Démarreur double

    Général
    • Clapet de décharge d'explosion du carter moteur
    • Groupe vireur pour moteur
    • Certifications CEE D.O.I et autres