< Retour

  • 2 000 à 3 000 ekW, 2 500 à 3 750 kVA< /li>
  • 50 Hz 1 500 tr/min ou 60 Hz 1 800 tr/min
  • 380 à 13 800 V
  • Pour les applications de secours, principales et continues
Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Des systèmes de cogénération électricité-chaleur au gaz naturel à l'alimentation de secours des sites, en passant par l'énergie au biogaz renouvelable pour soutenir le réseau électrique local, ou l'électricité générée par les gaz des mines de charbon, Caterpillar propose une vaste gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz très fiables.

Spécifications de groupes électrogènes à gaz

Puissance continue maximale 800 ekW 800 ekW Less
Type de combustible Gaz naturel, biogaz, gaz de ville Gaz naturel, biogaz, gaz de ville Less
Rendement électrique maximal 42,8 % 42,8 % Less
Puissance de secours maximale - - Less
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz Less
tr/min 1 500/1 800 tr/min 1 500/1 800 tr/min Less

Spécifications du moteur

Modèle de moteur CG132 CG132 Less
Alésage 5.2 in 132.0 mm Less
Course 6.3 in 160.0 mm Less
Cylindrée 2136.0 in3 35.0 Longueur Less
Aspiration TA TA Less

Dimension de groupe électrogène

Longueur 160.0 in 4060.0 mm Less
Largeur 59.0 in 1490.0 mm Less
Hauteur 83.0 in 2110.0 mm Less
Poids à sec du groupe électrogène 15347.0 lb 6960.0 kg Less

Haute efficacité

Économisez jusqu'à 15 pour cent par an sur vos coûts de carburant et améliorez votre rentabilité. Le Groupe électrogène à gaz CG132 est hautement efficace grâce à un arbre à cames, une chambre de combustion et des bougies d'allumage optimisés.

Coûts d'exploitation réduits

Grâce à ses composants moteur optimisés, le Groupe électrogène à gaz CG132 utilise jusqu'à 50 % d'huile de graissage en moins que ses concurrents : de quoi faire faire des économies à votre entreprise.

Encombrement plus faible

Le modèle CG132 nécessite près de 50 % d'espace en moins qu'un système similaire. Moins d'espace, cela signifie des coûts d'installation réduits.

Commande du système

Commander le système tout entier, pas seulement le moteur, grâce au système de gestion électronique totale Cat. Des fonctionnalités comme la surveillance de la température et de la pression pour chaque cylindre et une commande antidétonnante permettent une puissance maximale et une utilisation optimale du combustible, même si la composition du gaz change.

Utilisation de combustible flexible

Notre technologie de mélange de gaz et le système de gestion électronique totale vous permettent d'utiliser un large éventail de gaz, y compris les gaz problématiques comme du digesteur, les gaz de décharge sanitaire et d'égout

CG132-16 Équipement standard

Admission d'air
  • Filtre à air mono-étagé, à deux éléments avec enceinte et indicateur d'entretien
  • Turbocompresseur du CG132-8 doté d'un carter de roulement refroidi par eau

Tableaux de commande
  • Gestion électronique totale (TEM)

Refroidissement
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Brides Cat du circuit SCAC
  • Pompe de liquide de refroidissement de refroidisseur d'admission et d'eau des chemises électrique
  • Brides de raccordement pour entrée et sortie JW

Cheminée d'échappement
  • Circuit fermé de ventilation de carter
  • PEARL/circuit d'échappement à faible résistance

Refroidissement
  • Pompes à eau entraînées par le moteur pour l'eau des chemises et le refroidisseur d'admission
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Brides de raccordement client ANSI/DN pour entrée et sortie JW
  • Brides Cat du circuit SCAC

Circuit de carburant
  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Bougies d'allumage de pré-chambre
  • Système d'allumage et de surveillance de cylindre commandé indépendamment

Alternateur
  • Statisme réactif
  • Connexions de barre omnibus
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Détection triphasée et commande KVAR/PF

Démarrage/chargement
  • Démarreurs 24 V
  • Coupe-batterie

Général
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

CG132-16 Options

Admission d'air
  • Support de montage
  • Filtre à air avec préfiltre

Refroidissement
  • Châssis de cogénération