< Retour

  • 2 000 à 3 000 ekW, 2 500 à 3 750 kVA< /li>
  • 50 Hz 1 500 tr/min ou 60 Hz 1 800 tr/min
  • 380 à 13 800 V
  • Pour les applications de secours, principales et continues
Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Des systèmes de cogénération électricité-chaleur au gaz naturel à l'alimentation de secours des sites, en passant par l'énergie au biogaz renouvelable pour soutenir le réseau électrique local, ou l'électricité générée par les gaz des mines de charbon, Caterpillar propose une vaste gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz très fiables.

Spécifications de groupes électrogènes à gaz

Puissance continue maximale 1 603 ekW 1 603 ekW Less
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel Less
Rendement électrique maximal 41,7 % 41,7 % Less
Puissance de secours maximale 1 603 1 603 Less
Fréquence 50 Hz 50 Hz Less
tr/min 1 500 tr/min 1 500 tr/min Less

Spécifications du moteur

Modèle de moteur G3516E G3516E Less
Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Course 7.5 in 190.0 mm Less
Cylindrée 4210.0 in3 69.0 Longueur Less
Aspiration TA TA Less

Dimension de groupe électrogène

Longueur 219.0 in 5523.0 mm Less
Largeur 72.0 in 1828.0 mm Less
Hauteur 92.0 in 2340.0 mm Less
Poids à sec du groupe électrogène 31226.0 lb 14161.0 kg Less

Normes sur les émissions

Conforme à la plupart des normes antipollution mondiales jusqu'à un niveau de 0,5 g/BHP/h de NOx sans post-traitement

Gamme complète d'équipements

  • Large gamme d'extensions système à boulonner, conçue et testée en usine
  • Options d'emballage souple afin de garantir une installation simple et économique
  • Système éprouvé

    Service après-vente dans le monde entier

    Les concessionnaires Cat proposent un service après-vente étendu, comprenant des contrats d'entretien et de réparation. Les concessionnaires Cat comptent plus de 1 800 succursales réparties dans 200 paysLe programme économique S•O•SSM Cat® permet de détecter l'état des composants moteur internes, y compris la présence de fluides et de sous-produits de combustion indésirables.

    Alternateur SR4B Cat

    Parfaitement adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs à gaz Caterpillar. Conception électrique et mécanique leader du marché. Haute efficacité

    Système de commande EMCP II+ Cat

    Interface et navigation simples et conviviales. Réglage de la protection, des mesures et de la surveillance numérique. Compteur de puissance et relais de puissance haut de gamme. Conformité UL508A. Options de surveillance et de commande à distance en option

    Moteur à gaz G3516E CAT®

    Sa conception diesel robuste haute vitesse permet de prolonger sa durée de vie et de réduire les coûts d'exploitation. Conçu pour des performances maximales avec du carburant gazeux basse pression. Système de combustion à chambre ouverte simple pour plus de fiabilité et de choix de carburant. Technologie de pointe au niveau du système d'allumage et du limiteur d'injection air/carburant pour réduire les émissions et augmenter le rendement du moteur. Un module de commande électronique gère toutes les fonctions du moteur : allumage, régulation, limiteur d'injection air/carburant et protection du moteur

    G3516E Équipement standard

    Admission d'air
    • Filtre à air mono-étagé, à deux éléments avec enceinte et indicateur d'entretien

    Tableaux de commande
    • EMCP II+

    Refroidissement
    • Pompes à eau entraînées par le moteur pour l'eau des chemises et le refroidisseur d'admission
    • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
    • Brides de raccordement client ANSI/DN pour entrée et sortie JW
    • Brides Cat du circuit SCAC

    Cheminée d'échappement
    • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés
    • Turbocompresseur refroidi à section centrale doté d'une sortie à bride Cat
    • Orifice d'échappement individuel et sortie du turbocompresseur câblés au module de détection température intégré (ITSM) avec GECM fournissant des alarmes et des arrêts

    Refroidissement
    • Pompes à eau entraînées par le moteur pour l'eau des chemises et le refroidisseur d'admission
    • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
    • Brides de raccordement client ANSI/DN pour entrée et sortie JW
    • Brides Cat du circuit SCAC

    Circuit de carburant
    • Électrovanne de dosage du carburant
    • Papillon, actionneur 24 Vcc, commandé par GECM
    • Le circuit de carburant est dimensionné pour le gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2 MJ/NM3 d'une pression de 4,5 kPa à 34,5 kPa vers la soupape de commande du carburant du moteur

    Alternateur
    • SR4B
    • Régulateur de tension numérique (CDVR) de Caterpillar, détection triphasée et commande KVAR/PF
    • Statisme réactif
    • Connexions de barre omnibus
    • Détecteurs de température d'enroulement
    • Résistance de chauffage anti-condensation

    Démarrage/chargement
    • Démarreurs 24 V
    • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
    • Coupe-batterie
    • Alternateur de charge 60 A, 24 V (de série sur les modèles 60 Hz, 1 800 tr/min uniquement)

    Général
    • Peinture : Jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs ennoir brillant
    • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
    • Guide d'utilisation et d'entretien
    • Catalogue de pièces

    G3516E Options

    Admission d'air
    • Support de montage
    • Filtre à air avec préfiltre

    Tableaux de commande
    • Module d'alarme local
    • Coffret de surveillance à distance
    • Module de communication à distance (PL1000T, PL1000E)

    Refroidissement
    • Canalisation de vidange de niveau de liquide de refroidissement avec robinets, ventilateur équipé d'une protection
    • Connexions d'entrée/de sortie

    Cheminée d'échappement
    • Bride
    • Détendeur d'échappement

    Circuit de carburant
    • Filtre à carburant
    • Régulateur de pression du gaz

    Alternateur
    • Équipement et alternateurs à tension moyenne et haute
    • Boîtier de sortie basse tension (BT)
    • Boîtier d'accès aux câbles

    Général
    • Clapet de décharge d'explosion du carter moteur
    • Groupe vireur pour moteur